- Inici
- Ruedas y Rodajas
- Ruedas
- por funcionalidad
-
Ruedas con freno
Ruedas con freno
Rueda giratoria con Freno direccional 125 mm
La rueda giratoria con freno direccional Zeta incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada con placa d'acer molt pesada y cuenta con dues curses de pilota reforçat o inoxidable para garantizar un funcionamiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de aluminio con tirant elàstic negre vulcanitzat como superficie de rodadura, equipada con rodament de boles de precisió para un rendimiento óptimo. Con un diámetro de rueda de 125 mm y una altura total de 164 mm, ofrece capacidades de carga dinámica de 300 kg a 4 km/h y 240 kg a 6 km/h, con una capacidad estática de 600 kg. Ideal para aplicaciones en indústria aeroespacial i equipament d'aeroport, fabricants d'automòbils OEM, carros de producció i plataforma, y equipament de transport.
Rueda giratoria con Freno direccional 160 mm
La rueda giratoria con freno direccional Zeta incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y estable. El alojamiento está fabricado con placa d'acer molt pesada y cuenta con dues curses de pilota reforçat o inoxidable para garantizar un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de aluminio con tirant elàstic negre vulcanitzat como superficie de rodadura, equipada con rodament de boles de precisió para un rendimiento óptimo. Con un diámetro de rueda de 160 mm y una altura total de 200 mm, ofrece capacidades de carga dinámicas de 350 kg a 4 km/h y 280 kg a 6 km/h, además de una capacidad estática de 700 kg. Está especialmente diseñada para aplicaciones en indústria aeroespacial i equipament d'aeroport, fabricants d'automòbils OEM, carros de producció i plataforma, y equipament de transport.
Rueda giratoria con Freno direccional 125 mm
La rueda giratoria con freno direccional Zeta incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y estable. El alojamiento está fabricado con placa d'acer molt pesada y cuenta con dues curses de pilota reforçat o inoxidable para garantizar un funcionamiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de aluminio con pneumàtic elàstic no marcat vulcanitzat y rodament de boles de precisió, ofreciendo un diámetro de 125 mm. Las dimensiones totales incluyen una altura general de 164 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza 300 kg a 4 km/h y 240 kg a 6 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 600 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en indústria aeroespacial i equipament d'aeroport, fabricants d'automòbils OEM, carros de producció i plataforma, y equipament de transport.
Rueda giratoria con Freno direccional 160 mm
La Zeta és una rueda giratoria con freno direccional equipada amb una placa rectangular com a sistema de fixació. L'allotjament està fabricat amb placa d'acer, molt pesada, i incorpora dues curses de pilota, reforçat o inoxidable per garantir un moviment suau i durador. La roda presenta un cos d'alumini amb una banda de rodadura de pneumàtic elàstic, no marcat, vulcanitzat, i està equipada amb rodament de boles de precisió per assegurar un funcionament òptim. Amb un diàmetre de roda de 160 mm i una alçada total de 200 mm, aquesta rueda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 350 kg a 4 km/h i 280 kg a 6 km/h, mentre que la seva capacitat de càrrega estàtica arriba als 700 kg. És ideal per a aplicacions en indústria aeroespacial, equipament d'aeroport, fabricants d'automòbils OEM, carros de producció i plataforma, i equipament de transport.
Rueda giratoria con Freno direccional 200 mm
La Zeta és una rueda giratoria con freno direccional equipada amb una placa rectangular com a sistema de fixació. L'allotjament està fabricat amb placa d'acer molt pesada i incorpora dues curses de pilota reforçat o inoxidable per garantir un moviment suau i durador. La roda presenta un cos d'alumini amb una banda de rodadura de pneumàtic elàstic no marcat vulcanitzat, muntada sobre rodament de boles de precisió per assegurar un funcionament òptim. Amb un diàmetre de roda de 200 mm i una alçada total de 240 mm, ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 450 kg a 4 km/h i 360 kg a 6 km/h, així com una capacitat estàtica de 900 kg. Aquesta solució és ideal per a aplicacions en la indústria aeroespacial i equipament d'aeroport, fabricants d'automòbils OEM, carros de producció i plataforma, i equipament de transport.
Rueda giratoria con Freno direccional 200 mm
La rueda giratoria con freno direccional Zeta incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y estable. El alojamiento está fabricado con placa d'acer molt pesada y cuenta con un sistema de rodamiento giratorio de dues curses de pilota reforçat o inoxidable que garantiza un funcionamiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura de poliuretà injectat y rodament de boles de precisió para un rendimiento óptimo. Con un diámetro de rueda de 200 mm y una altura total de 240 mm, ofrece capacidades de carga dinámicas de 500 kg a 4 km/h y 400 kg a 6 km/h, además de una capacidad de carga estática de 1000 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en la indústria aeroespacial i equipament d'aeroport, fabricants d'automòbils OEM, carros de producció i plataforma y equipament de transport.
Rueda giratoria con Freno direccional 125 mm
La Zeta és una rueda giratoria con freno direccional equipada amb una placa rectangular que proporciona una fixació segura i versàtil. L'estructura de l'habitacle està fabricada amb placa d'acer molt pesada i incorpora dues curses de pilota reforçada o inoxidable en el rodament giratori, garantint una estabilitat excepcional i una durabilitat prolongada en entorns exigents. La roda presenta un diàmetre de 125 mm amb un rodament de boles de precisió que assegura un funcionament suau i precís, mentre que la banda de rodadura està confeccionada amb poliuretà de tipus Fos, material que ofereix excel·lent resistència a l'abrasió i tracció. El cos de la roda és d'alumini, que proporciona lleugeresa sense comprometre la resistència estructural. L'alçada total del conjunt és de 164 mm, dimensió que facilita la integració en diverses aplicacions industrials. Pel que fa a la capacitat de càrrega, aquesta rueda suporta una càrrega estàtica de 1000 kg, mentre que en funcionament dinàmic pot suportar 400 kg a una velocitat de 6 km/h o 500 kg a 4 km/h, característiques que la fan ideal per a aplicacions en la indústria aeroespacial, equipament d'aeroport, fabricants d'automòbils OEM, carros de producció i plataformes, així com equipament de transport.
Rueda giratoria con Freno direccional 125 mm
La Zeta és una rueda giratoria con freno direccional equipada amb una placa rectangular que proporciona una fixació segura i versàtil per a aplicacions industrials exigents. La carcassa està fabricada amb placa d'acer molt pesada i incorpora dues curses de pilota reforçades o inoxidables en el rodament giratori, garantint una durabilitat excepcional i una resistència superior a la corrosió en entorns hostils. La roda presenta un diàmetre de 125 mm amb un rodament de boles de precisió que assegura un funcionament suau i precís, mentre que la banda de rodadura està confeccionada amb poliuretà de tipus Fos, oferint excel·lent adherència i resistència a l'abrasió. L'alçada total del conjunt és de 164 mm, proporcionant una integració òptima en sistemes de transport i manipulació. Aquesta rueda suporta una capacitat de càrrega estàtica de 800 kg, mentre que la capacitat dinàmica assoleix 320 kg a 6 km/h o 400 kg a 4 km/h, adaptant-se a diferents velocitats operacionals. La Zeta està especialment dissenyada per a aplicacions en la indústria aeroespacial, equipament d'aeroport, fabricants d'automòbils OEM, carros de producció i plataformes, així com per a equipament de transport, on la fiabilitat i el rendiment són crítics.
Rueda giratoria con Freno direccional 160 mm
La Zeta és una rueda giratoria con freno direccional equipada amb una placa rectangular que proporciona una fixació segura i versàtil. L'estructura de l'habitacle està fabricada amb placa d'acer, molt pesada, i incorpora dues curses de pilota, reforçat o inoxidable, per garantir una rotació suau i duradora. La rueda presenta un diàmetre de 160 mm amb un rodament de boles de precisió que assegura un funcionament òptim, mentre que la superfície de contacte està recobert de poliuretà, Fos, proporcionant una tracció fiable i una resistència excepcional a l'abrasió. El cos de la rueda està construït en alumini, combinant lleugeresa amb resistència estructural. L'alçada total del conjunt és de 200 mm, oferint una integració eficient en diversos sistemes de transport. Respecte a les capacitats de càrrega, aquesta rueda suporta una capacitat estàtica de 1600 kg, mentre que la capacitat dinàmica assoleix 640 kg a 6 km/h o 800 kg a 4 km/h, adaptant-se a les exigències de diferents aplicacions. La Zeta està especialment dissenyada per a la indústria aeroespacial i equipament d'aeroport, fabricants d'automòbils OEM, carros de producció i plataforma, així com equipament de transport, garantint un rendiment fiable en entorns exigents.
Rueda giratoria con Freno direccional 160 mm
La Zeta és una rueda giratoria con freno direccional dissenyada per a aplicacions industrials exigents, equipada amb una placa rectangular com a sistema de fixació. L'estructura de l'habitacle està fabricada amb placa d'acer molt pesada i incorpora dues curses de pilota reforçades o inoxidables en el rodament giratori, garantint una estabilitat excepcional i una durabilitat prolongada en entorns hostils. La roda presenta un diàmetre de 160 mm amb un rodament de boles de precisió i una banda de rodadura fabricada en poliuretà amb fos, proporcionant excel·lent adherència i resistència a l'abrasió. L'alçada total del conjunt és de 200 mm, oferint una integració òptima en sistemes de transport i plataformes de producció. Respecte a les capacitats de càrrega, la Zeta suporta una capacitat estàtica de 1100 kg, mentre que en condicions dinàmiques ofereix una capacitat de 440 kg a 6 km/h o 550 kg a 4 km/h, adaptant-se a les necessitats específiques de cada aplicació. Aquesta rueda és especialment adequada per a la indústria aeroespacial, equipament d'aeroport, fabricants d'automòbils OEM, carros de producció, plataformes de treball i equipament de transport general.
Rueda giratoria con Freno direccional 200 mm
La Zeta és una rueda giratoria con Freno direccional dissenyada per a aplicacions industrials exigents, equipada amb una placa rectangular com a sistema de fixació. L'estructura de la rueda està construïda amb una placa d'acer, molt pesada, que proporciona una base robusta i duradora, mentre que el sistema de gir incorpora dues curses de pilota, Reforçat o Inoxidable, garantint una rotació suau i fiable. La roda presenta un diàmetre de 200 mm amb un rodament de boles de precisió i una banda de rodadura fabricada en poliuretà, Fos, que assegura una excel·lent adherència i durabilitat. El cos de la roda està elaborat en alumini, combinant lleugeresa amb resistència estructural. L'alçada total del conjunt és de 240 mm, proporcionant una geometria compacta i funcional. Respecte a les capacitats de càrrega, la rueda suporta una capacitat estàtica de 1600 kg, mentre que la capacitat dinàmica és de 640 kg a 6 km/h i 800 kg a 4 km/h, adaptant-se a diferents velocitats d'operació. La Zeta està especialment indicada per a l'Indústria aeroespacial, equipament d'aeroport, fabricants d'automòbils OEM, carros de producció i plataforma, així com per a equipament de transport, on la fiabilitat i la precisió són requisits fonamentals.
Rueda giratoria con Freno direccional 200 mm
La Zeta és una rueda giratoria con freno direccional equipada amb una placa rectangular que proporciona una fixació segura i versàtil. L'estructura de l'habitacle està fabricada amb placa d'acer, molt pesada, i incorpora dues curses de pilota, reforçat o inoxidable, per garantir una rotació suau i duradora. La rueda presenta un diàmetre de 200 mm amb un rodament de boles de precisió que assegura un funcionament òptim, mentre que la banda de rodadura està confeccionada amb poliuretà, fos, proporcionant una excel·lent adherència i resistència a l'abrasió. El cos de la rueda és d'alumini, combinant lleugeresa amb robustesa estructural. L'alçada total del conjunt és de 240 mm, oferint una integració adequada en diversos sistemes de transport. Pel que fa a les capacitats de càrrega, la Zeta suporta una capacitat estàtica de 1400 kg, mentre que la capacitat dinàmica assoleix 560 kg a 6 km/h i 700 kg a 4 km/h, adaptant-se a diferents velocitats operacionals. Aquesta rueda giratoria està especialment dissenyada per a aplicacions en la indústria aeroespacial, equipament d'aeroport, fabricants d'automòbils OEM, carros de producció i plataforma, així com equipament de transport, garantint un rendiment fiable en entorns exigents.
Rueda giratoria con Freno direccional 125 mm
La rueda giratoria con freno direccional Zeta incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada con placa d'acer molt pesada y cuenta con dues curses de pilota reforçat o inoxidable para garantizar un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida pesada con banda de rodadura identitaria amb el cos de roda, equipada con rodament de boles de precisió para un rendimiento óptimo. Con un diámetro de rueda de 125 mm y una altura total de 164 mm, ofrece capacidades de carga dinámicas de 700 kg a 4 km/h y 560 kg a 6 km/h, además de una capacidad estática de 1400 kg. Está especialmente diseñada para aplicaciones en indústria aeroespacial i equipament d'aeroport, fabricants d'automòbils OEM, carros de producció i plataforma, y equipament de transport.
Rueda giratoria con Freno direccional 160 mm
La Zeta és una rueda giratoria con freno direccional equipada amb una placa rectangular com a sistema de fixació. L'allotjament està fabricat amb placa d'acer molt pesada i incorpora dues curses de pilota reforçat o inoxidable per al rodament giratori. La roda presenta un cos de poliamida pesada amb una banda de rodadura identitària amb el cos de roda, muntada sobre rodament de boles de precisió, amb un diàmetre de 160 mm. L'altura total del conjunt és de 200 mm. Ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 800 kg a 4 km/h i 640 kg a 6 km/h, mentre que la capacitat estàtica arriba als 1600 kg. Està especialment dissenyada per a aplicacions en la indústria aeroespacial i equipament d'aeroport, fabricants d'automòbils OEM, carros de producció i plataforma, així com equipament de transport.
Rueda giratoria con Freno direccional 200 mm
La Zeta és una rueda giratoria con freno direccional equipada amb una placa rectangular com a sistema de fixació. L'allotjament està fabricat amb placa d'acer, molt pesada, i incorpora dues curses de pilota, reforçat o inoxidable com a rodament giratori per garantir un funcionament suau i durador. La roda presenta un cos de poliamida amb una banda de rodadura identitari amb el cos de roda, muntada sobre rodament de boles de precisió per assegurar un desplaçament òptim. Amb un diàmetre de roda de 200 mm i una alçada total de 240 mm, ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 800 kg a 4 km/h i 640 kg a 6 km/h, mentre que la càrrega estàtica màxima és de 1600 kg. Aquesta solució és ideal per a aplicacions en indústria aeroespacial, equipament d'aeroport, fabricants d'automòbils OEM, carros de producció i plataforma, i equipament de transport.
Rueda giratoria con Freno direccional 200 mm
La rueda giratoria con freno direccional Zeta incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada con placa d'acer molt pesada y cuenta con dues curses de pilota reforçat o inoxidable para garantizar un funcionamiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida pesada con banda de rodadura identitaria amb el cos de roda, equipada con coixinet llis y un diámetro de 200 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 240 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza 800 kg a 4 km/h y 640 kg a 6 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 1600 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en indústria aeroespacial i equipament d'aeroport, fabricants d'automòbils OEM, carros de producció i plataforma, y equipament de transport.
Rueda giratoria con Freno direccional 250 mm
La Zeta és una rueda giratoria con freno direccional equipada amb una placa rectangular com a sistema de fixació. L'allotjament està fabricat amb placa d'acer molt pesada i incorpora dues curses de pilota reforçat o inoxidable per al coixinet giratori. La roda presenta un cos de poliamida pesada amb una banda de rodadura identitària amb el cos de roda, muntada sobre coixinet llis, amb un diàmetre de 250 mm. Les dimensions generals inclouen una alçada total de 290 mm. La capacitat de càrrega dinàmica és de 800 kg a 4 km/h i 640 kg a 6 km/h, mentre que la càrrega estàtica màxima és de 1600 kg. Aquesta roda està especialment dissenyada per a aplicacions en la indústria aeroespacial i equipament d'aeroport, fabricants d'automòbils OEM, carros de producció i plataforma, així com equipament de transport.
Rueda giratoria con Freno direccional 250 mm
La rueda giratoria con freno direccional Zeta incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y estable. El alojamiento está fabricado con placa d'acer molt pesada y cuenta con dues curses de pilota reforçat o inoxidable para garantizar un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida pesada con banda de rodadura identitària amb el cos de roda, equipada con rodament de boles de precisió para un rendimiento óptimo. Con un diámetro de rueda de 250 mm y una altura total de 290 mm, ofrece capacidades de carga dinámicas de 800 kg a 4 km/h y 640 kg a 6 km/h, además de una capacidad estática de 1600 kg. Ideal para aplicaciones en indústria aeroespacial i equipament d'aeroport, fabricants d'automòbils OEM, carros de producció i plataforma, y equipament de transport.
Rueda giratoria con Freno direccional 200 mm
La Zeta és una rueda giratoria con freno direccional equipada amb una placa rectangular com a sistema de fixació. L'allotjament està fabricat amb placa d'acer molt pesada i incorpora dues curses de pilota reforçat o inoxidable per al rodament giratori. La roda presenta un cos de poliamida pesada amb banda de rodadura identitària amb el cos de roda, muntada sobre rodament de boles de precisió, amb un diàmetre de 200 mm. L'alçada total del conjunt és de 240 mm. La capacitat de càrrega dinàmica és de 800 kg a 4 km/h i 640 kg a 6 km/h, mentre que la càrrega estàtica màxima assoleix els 1600 kg. Aquesta roda està especialment dissenyada per a aplicacions en indústria aeroespacial i equipament d'aeroport, fabricants d'automòbils OEM, carros de producció i plataforma, així com equipament de transport.
Rueda giratoria con Freno direccional 200 mm
La rueda giratoria con freno direccional Zeta incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada con placa d'acer molt pesada y cuenta con dues curses de pilota reforçat o inoxidable para garantizar un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura identitaria amb el cos de roda, equipada con coixinet llis para un funcionamiento eficiente. Con un diámetro de rueda de 200 mm y una altura total de 240 mm, ofrece capacidades de carga dinámicas de 800 kg a 4 km/h y 640 kg a 6 km/h, además de una capacidad de carga estática de 1600 kg. Está especialmente diseñada para aplicaciones en indústria aeroespacial i equipament d'aeroport, fabricants d'automòbils OEM, carros de producció i plataforma, y equipament de transport.
Rueda giratoria con Freno direccional 125 mm
La Zeta és una rueda giratoria con freno direccional equipada amb una placa rectangular que ofereix una solució robusta per a aplicacions industrials exigents. L'estructura de l'allotjament està fabricada amb placa d'acer molt pesada i incorpora dues curses de pilota reforçades o inoxidables per al rodament giratori, garantint una estabilitat excepcional durant les operacions. La roda presenta un diàmetre de 125 mm amb un rodament de boles de precisió i una banda de rodadura de poliuretà amb fos d'alumini, proporcionant durabilitat i rendiment òptim en entorns de treball intensiu. L'alçada total del conjunt és de 164 mm, facilitant la integració en sistemes de transport i plataformes de producció. Respecte a la capacitat de càrrega, la Zeta suporta una càrrega estàtica de 800 kg, mentre que la capacitat dinàmica varia entre 320 kg a 6 km/h i 400 kg a 4 km/h, adaptant-se a diferents velocitats operacionals. Aquesta rueda giratòria és especialment adequada per a aplicacions en la indústria aeroespacial, equipament d'aeroport, fabricants d'automòbils OEM, carros de producció i plataformes, així com equipament de transport, on es requereix fiabilitat i precisió en el moviment.
Rueda giratoria con Freno direccional 160 mm
La Zeta és una rueda giratoria con freno direccional dissenyada per a aplicacions industrials exigents, equipada amb una placa rectangular com a sistema de fixació. L'estructura de l'habitacle està fabricada amb placa d'acer molt pesada i incorpora dues curses de pilota reforçades o inoxidables en el rodament giratori, garantint una estabilitat excepcional i una durabilitat prolongada en entorns hostils. La roda presenta un diàmetre de 160 mm amb un rodament de boles de precisió i una banda de rodadura fabricada en poliuretà amb fos, proporcionant excel·lent tracció i resistència a l'abrasió. L'alçada total del conjunt és de 200 mm, amb un cos de roda d'alumini que minimitza el pes mantenint la integritat estructural. Respecte a les capacitats de càrrega, la rueda suporta una capacitat estàtica de 1100 kg, mentre que en dinàmica ofereix 440 kg a 6 km/h o 550 kg a 4 km/h, adaptant-se a diferents velocitats operacionals. Aquesta rueda és especialment adequada per a la indústria aeroespacial, equipament d'aeroport, fabricants d'automòbils OEM, carros de producció i plataformes, així com per a equipament de transport, on la fiabilitat i la precisió són requisits fonamentals.
Rueda giratoria con Freno direccional 200 mm
La Zeta és una rueda giratoria con freno direccional equipada amb una placa rectangular que proporciona una fixació segura i versàtil. L'estructura de l'habitacle està fabricada amb placa d'acer, molt pesada, i incorpora dues curses de pilota, reforçat o inoxidable, per garantir una rotació suau i duradora. La roda presenta un diàmetre de 200 mm amb un rodament de boles de precisió que assegura un funcionament òptim, mentre que la superfície de rodadura està confeccionada amb poliuretà, fos, proporcionant una tracció excel·lent i una resistència superior a l'abrasió. El cos de la roda és d'alumini, que ofereix una combinació ideal de lleugeresa i resistència estructural. L'alçada total del conjunt és de 240 mm, adequada per a aplicacions que requereixen una integració compacta. Respecte a les capacitats de càrrega, aquesta rueda suporta una capacitat estàtica de 1400 kg, mentre que la capacitat dinàmica és de 560 kg a 6 km/h o 700 kg a 4 km/h, depenent de les condicions operacionals. La Zeta està especialment dissenyada per a aplicacions en la indústria aeroespacial, equipament d'aeroport, fabricants d'automòbils OEM, carros de producció i plataforma, així com equipament de transport, on la fiabilitat i el rendiment són crítics.
Rueda giratoria con Freno direccional 100 mm
La rueda giratoria con freno direccional Agila incorpora una placa rectangular como sistema de fijación que garantiza una instalación segura y estable. El alojamiento está fabricado con placa d'acer mitjà y cuenta con dues curses de ball en el rodamiento giratorio, proporcionando un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de acero de huellas con banda de rodadura de goma massissa sense senyalització, equipada con rodament de boles cònic para un rendimiento óptimo, y tiene un diámetro de 100 mm. Las dimensiones totales incluyen una altura general de 135 mm. La capacidad de carga dinámica es de 80 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la capacidad de carga estática alcanza los 160 kg, siendo ideal para llits de cures, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, hospitals, residències i llars d'avis, carros de neteja professionals y mobiliari i expositors de botiga.
Advantages of Castors with Brakes
Castors with brakes are designed to provide secure mobility and precise control by combining smooth movement with reliable locking mechanisms. Engineered with durable materials and integrated braking systems, they ensure stability and safety when needed - both when moving and when stationary.
TENTE castors with brakes offer various benefits:
Increased Safety - The locking mechanism stops unexpected movement, giving you peace of mind and stability.
Secure Locking - Ensures your application stays securely in place when needed, preventing any unwanted movement.
Increased Efficiency - A secure application leads to a safer and more productive work environment, allowing for more efficient workflows.
Durability - TENTE castors are built to withstand heavy loads and frequent use without compromising on reliability.
Types of Castor Braking Mechanisms
In professional terms, the brake mechanism is usually referred to as a locking mechanism. There are several types of locking mechanisms for castors, each offering unique benefits for different needs:
Wheel Brake
A wheel brake is a manually operated pedal lock that prevents unitended movement of the wheel, while allowing the castor to swivel freely. This locking mechanism is ideal for applications, like a workstation or trolley, that need to stay still but also require easy movement.
Directional Lock
A directional locking mechanism allow to lock the swivel, while still allowing the castor wheel to rotate. Ideal for improved steering around bends, as well as for moving in a straight line over a long distance.
Total Lock
This locks both the wheel and the swivel housing, preventing all castor movement. A total lock is perfect for equipment that needs a secure standing.
Central Lock
A central lock allows for a simultaneous locking of more than one castor using a central actuation lever. A central locking mechanism can be combined directional and total locking castors, as well as with a wheel brake mechanism. Combined directional lock for improved steering around bends, as well as movement in a straight line over long distances. Also a total lock for simultaneously locking the wheel and swivel housing for a secure standing.
Intermittent Lock
The intermittent lock engages when any weight is put on the castor. In most cases, this locking mechanism prevents motion by stopping operation until the load is removed. Intermittent brakes are often used for application like office chairs or other furniture.
Fields of Application for Castors with Brakes
Castors with brakes are used in a wide range of industries, providing both mobility and stability when needed. In an industrial environment, they for example help move heavy machinery and transport carts while ensuring they stay securely in place during operation. Medical equipment like hospital beds and rolling IV stands rely on them for smooth movement combined with a firm lock when stationary. In a logistics setting, they keep applications like picking trolleys and roll cages manoeuvrable yet secure when loading or unloading goods. Retail and commercial spaces benefit from them in display units and mobile workstations, offering flexibility while preventing unwanted movement. Even in furniture and home applications, they’re found on office chairs, media furniture and storage units, making everyday tasks easier. No matter the industry, braked castors strike the perfect balance between movement and control, improving safety, efficiency, and convenience.