- Inici
- Industrias y soluciones
- Sanidad
- Camas y camillas médicas
-
Ruedas para camas hospitalarias
Ruedas para camas hospitalarias
Rueda fija 100 mm
Agila és una rueda fija dissenyada per a aplicacions professionals en entorns sanitaris i comercials, equipada amb una placa rectangular com a sistema de fixació. La carcassa està fabricada amb placa d'acer de qualitat mitjana, que proporciona una estructura robusta i duradora per a operacions contínues. La rueda presenta un diàmetre de 100 mm i està construïda amb un cos de polipropilè que ofereix resistència i lleugeresa. La banda de rodadura està elaborada amb cautxú termoplàstic, material que garanteix una excel·lent adherència i durabilitat en diversos tipus de superfícies. El sistema de rodament incorpora un rodament de boles de precisió que assegura un gir suau i eficient, reduint la fricció i millorant la maniobrabilitat. L'alçada total del conjunt és de 135 mm, dimensió que facilita la integració en mobiliari i equips de transport. Respecte a la capacitat de càrrega, Agila suporta una càrrega estàtica màxima de 200 kg i una càrrega dinàmica de 100 kg a una velocitat de 3 km/h, característiques que la fan ideal per a llits de cures, carros de càtering, hospitals, residències, carros de neteja professionals i mobiliari de botigues. Aquesta rueda combina funcionalitat, seguretat i fiabilitat per a entorns exigents.
Rueda giratoria Rueda 75 mm
La Agila és una rueda giratoria rueda dissenyada per a aplicacions professionals que requereixen mobilitat i resistència. Incorpora una placa de plaça com a sistema de fixació que garanteix una instal·lació segura i estable. L'estructura de suport està fabricada amb placa d'acer, mitjà i equipada amb dues curses de ball que proporcionen un moviment giratori suau i durador. La roda presenta un cos de polipropilè combinat amb una banda de rodadura d'el cautxú termoplàstic, mentre que el sistema de rodament utilitza coixinet llis per assegurar un funcionament silenciós. Amb un diàmetre de roda de 75 mm i una alçada total de 100 mm, aquesta rueda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 75 kg a una velocitat de 3 km/h i una capacitat estàtica de 150 kg, sent ideal per a llits de cures, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, hospitals, residències i llars d'avis, carros de neteja professionals, així com mobiliari i expositors de botiga.
Rueda giratoria con Freno total 75 mm
L'Agila és una roda giratòria amb fre total destinada a entorns professionals. La fixació es fa mitjançant un forat per a cargol, i la roda es pot muntar amb cargols estàndard de qualsevol longitud. La carcassa és de placa d'acer de gruix mitjà i incorpora un sistema de gir amb dues curses de bola, que permet un moviment precís i una immobilització segura quan el fre està activat. La roda té un diàmetre de 75 mm, un coixinet llis, una banda de rodament de cautxú termoplàstic i un cos de polipropilè. El coixinet llis garanteix un funcionament silenciós i una llarga vida útil en condicions d'ús intensiu. L'alçada total del conjunt és de 100 mm. La capacitat de càrrega estàtica és de 150 kg, i la capacitat de càrrega dinàmica és de 75 kg a una velocitat de 3 km/h. Aplicacions: llits de cures, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, hospitals, residències i llars d'avis, carros de neteja professionals, i mobiliari i expositors de botiga.
Rueda giratoria Rueda 75 mm
La rueda giratoria Rueda Agila presenta un sistema de fixació amb forat per a cargol, on les castanyes es poden muntar amb cargols estàndard de qualsevol longitud. L'estructura està fabricada amb placa d'acer mitjà i incorpora dues curses de ball com a coixinet giratori per garantir un moviment suau i precís. La roda està construïda amb un cos de polipropilè i una banda de rodadura d'el cautxú termoplàstic, equipada amb coixinet llis per a un funcionament silenciós i eficient. Amb un diàmetre de roda de 75 mm i una alçada total de 100 mm, aquesta rueda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 75 kg a una velocitat de 3 km/h i una capacitat estàtica de 150 kg. És ideal per a aplicacions en llits de cures, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, hospitals, residències i llars d'avis, carros de neteja professionals, així com mobiliari i expositors de botiga.
Rueda giratoria con Freno total 75 mm
L'Agila és una roda giratòria amb fre total pensada per a usos professionals. La fixació es realitza mitjançant un forat per a cargol, i les castanyes es poden muntar amb cargols estàndard de qualsevol longitud. La carcassa és de placa d'acer de tipus mitjà i incorpora un rodament de dues curses de boles que permet un gir suau. La roda té un diàmetre de 75 mm i un rodament de boles de precisió, amb una banda de rodament de cautxú termoplàstic i un cos de polipropilè. L'alçada total del conjunt és de 100 mm. La capacitat de càrrega estàtica és de 150 kg i la dinàmica és de 75 kg a una velocitat de 3 km/h. Aquest producte està indicat per a llits de cures, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, hospitals, residències i llars d'avis, carros de neteja professionals, i mobiliari i expositors de botiga.
Rueda fija 75 mm
Agila és una rueda fija dissenyada per a aplicacions professionals en entorns sanitaris i comercials. La rueda incorpora una placa rectangular com a sistema de fixació, mentre que l'estructura de suport està fabricada amb placa d'acer de qualitat mitjana que garanteix una gran resistència i durabilitat. La rueda presenta un diàmetre de 75 mm i està equipada amb un coixinet llis que assegura un funcionament suau i silenciós. La banda de rodadura està confeccionada amb cautxú termoplàstic, un material que ofereix excel·lent adherència i resistència a l'abrasió, mentre que el cos de la rueda és de polipropilè, que proporciona lleugeresa sense comprometre la resistència estructural. L'alçada total del conjunt és de 100 mm, la qual cosa la fa adequada per a la majoria de carros i mobiliari professional. Pel que fa a les capacitats de càrrega, aquesta rueda suporta una càrrega estàtica màxima de 150 kg i una càrrega dinàmica de 75 kg a una velocitat de 3 km/h. Agila és especialment indicada per a llits de cures, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, hospitals, residències i llars d'avis, carros de neteja professionals, així com per a mobiliari i expositors de botiga.
Rueda giratoria Rueda 125 mm
La Rueda giratoria Rueda Agila incorpora una Placa rectangular com a sistema de fixació per garantir una instal·lació segura i estable. L'allotjament està fabricat amb Placa d'acer, mitjà i utilitza un sistema de rodament amb Dues curses de ball que proporciona un moviment suau i durabilitat prolongada. La roda està construïda amb un cos de Polipropilè i una banda de rodadura de El cautxú termoplàstic, equipada amb Coixinet llis per a un funcionament silenciós, amb un diàmetre de 125 mm. Les dimensions generals inclouen una alçada total de 160 mm. La capacitat de càrrega dinàmica és de 100 kg a una velocitat de 3 km/h, mentre que la càrrega estàtica màxima és de 200 kg. Aquesta roda és ideal per a aplicacions com Llits de cures, Carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, Hospitals, Residències i llars d'avis, Carros de neteja professionals i Mobiliari i expositors de botiga.
Rueda giratoria con Freno total 75 mm
L'Agila és una roda giratòria amb fre total, dissenyada per a aplicacions que requereixen maniobrabilitat i immobilització fiable. La fixació es realitza mitjançant un forat per a cargol, que permet muntar-la amb cargols estàndard de qualsevol longitud. L'allotjament està fabricat amb placa d'acer de gruix mitjà i incorpora dues curses de bola, que garanteixen un gir suau i precís del conjunt. La roda té un diàmetre de 75 mm i utilitza un coixinet llis. La banda de rodament és de goma termoplàstica conductora elèctrica, mentre que el cos de la roda és de polipropilè conductor elèctric. L'alçada total del conjunt és de 100 mm. La capacitat de càrrega estàtica és de 150 kg, i la capacitat de càrrega dinàmica és de 75 kg a una velocitat de 3 km/h, adequada per a carros, llits i equips de cures i de càtering en entorns hospitalaris, residencials i comercials.
Rueda giratoria Rueda 75 mm
La rueda giratoria Rueda Agila presenta un sistema de fijación de forat per a cargol, donde les castanyes es poden muntar amb cargols estàndard de qualsevol longitud. El housing está fabricado en placa d'acer, mitjà y incorpora dues curses de ball como rodamiento giratorio. La rueda cuenta con un cuerpo de polipropilè, conductor elèctric y banda de rodadura de goma termoplàstic, conductor elèctric, montada sobre coixinet llis. Con un diámetro de rueda de 75 mm y una altura total de 100 mm, ofrece una capacidad de carga dinámica de 75 kg a 3 km/h y estática de 150 kg. Está diseñada para aplicaciones en llits de cures, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, hospitals, residències i llars d'avis, carros de neteja professionals y mobiliari i expositors de botiga.
Rueda fija 100 mm
Agila és una rueda fija dissenyada per a aplicacions exigents en entorns sanitaris i comercials, equipada amb una placa rectangular com a sistema de fixació. La carcassa està fabricada amb placa d'acer de qualitat mitjana, que proporciona una estructura robusta i duradora. La rueda presenta un diàmetre de 100 mm i està dotada d'un coixinet llis que garanteix un funcionament suau i fiable. La banda de rodadura està confeccionada amb goma termoplàstica de propietats conductores elèctriques, mentre que el cos de la rueda utilitza polipropilè conductor elèctric, característiques que resulten essencials per a entorns sensibles a les càrregues electrostàtiques. L'alçada total del conjunt és de 135 mm, proporcionant una dimensió compacta i versàtil. Pel que fa a la capacitat de càrrega, aquesta rueda suporta una càrrega estàtica màxima de 160 kg i una càrrega dinàmica de 80 kg a una velocitat de 3 km/h. Agila és especialment adequada per a llits de cures, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, hospitals, residències i llars d'avis, carros de neteja professionals, així com per a mobiliari i expositors de botiga, on la conductivitat elèctrica i la fiabilitat són requisits fonamentals.
Rueda giratoria con Freno total 75 mm
Agila és una rodet giratòria amb frens totals pensada per a aplicacions de mobiliari i equipament professional. La fixació es realitza mitjançant una placa de plaça, que permet un muntatge estable i sòlid sobre la superfície del producte. L'allotjament està fabricat amb placa d'acer de gruix mitjà i incorpora dues curses de bola al sistema de rotació, cosa que garanteix un gir suau i precís de la rodet en totes les direccions. La roda té un diàmetre de 75 mm i utilitza coixinets lliscants, mentre que la banda de rodament està fabricada en cautxú termoplàstic, oferint un bon compromís entre adherència i silenci. El cos de la roda és de polipropilè, material lleuger i resistent a l'impacte i als productes químics habituals de neteja. L'alçada total del conjunt és de 100 mm. La capacitat de càrrega estàtica és de 150 kg, mentre que la capacitat de càrrega dinàmica és de 75 kg a una velocitat de 3 km/h. Aquest producte està indicat per a llits de cures, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, hospitals, residències i llars d'avis, carros de neteja professionals, i mobiliari i expositors de botiga.
Rueda giratoria Rueda 75 mm
La Agila és una rueda giratoria rueda dissenyada per a aplicacions professionals que requereixen mobilitat i resistència. Incorpora una placa de plaça com a sistema de fixació que garanteix una instal·lació segura i estable. L'allotjament està fabricat amb placa d'acer, mitjà i disposa de dues curses de ball per assegurar un moviment giratori suau i durador. La roda presenta un cos de polipropilè combinat amb una banda de rodadura d'el cautxú termoplàstic, equipada amb coixinet llis per a un funcionament silenciós i eficient. Amb un diàmetre de roda de 75 mm i una alçada total de 100 mm, ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 75 kg a 3 km/h i una càrrega estàtica màxima de 150 kg. Aquesta rueda és ideal per a llits de cures, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, hospitals, residències i llars d'avis, carros de neteja professionals, així com mobiliari i expositors de botiga.
Rueda giratoria con Freno total 75 mm
Agila és una rodeta giratòria amb fre total, dissenyada per a aplicacions que exigeixen estabilitat i control precisos en el desplaçament. La part de muntatge és una placa de plaça, que permet una fixació directa i segura a la base del mobiliari o del carro. La carcassa està fabricada amb placa d'acer de gruix mitjà i incorpora dues curses de bola, que garanteixen un gir suau i uniforme de la roda al voltant de l'eix vertical. La roda té un diàmetre de 75 mm i munta un rodament de boles de precisió, que minimitza la fricció i prolonga la vida útil del conjunt. La banda de rodament és de cautxú termoplàstic, que ofereix una bona adherència i amortiment, mentre que el cos de la roda és de polipropilè. L'alçada total del conjunt és de 100 mm. La capacitat de càrrega estàtica és de 150 kg, i la capacitat de càrrega dinàmica és de 75 kg a una velocitat de 3 km/h. Aquesta rodeta és idònia per a llits de cures, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, hospitals, residències i llars d'avis, carros de neteja professionals, i mobiliari i expositors de botiga.
Rueda fija 100 mm
Agila és una rueda fija dissenyada per a aplicacions professionals en entorns sanitaris i comercials. La rueda està equipada amb una placa rectangular com a sistema de fixació, mentre que l'estructura de suport està fabricada amb placa d'acer de qualitat mitjana que garanteix una resistència òptima i durabilitat en condicions d'ús intensiu. La rueda presenta un diàmetre de 100 mm i està dotada d'un coixinet llis que assegura un funcionament suau i silenciós. El cos de la rueda està fabricat en polipropilè, un material lleuger i resistent a la corrosió, mentre que la banda de rodadura està confeccionada amb cautxú termoplàstic que proporciona excel·lent adherència i resistència a l'abrasió. L'alçada total del conjunt és de 135 mm, la qual cosa permet una integració versàtil en diversos tipus de mobiliari i sistemes de transport. Pel que fa a les capacitats de càrrega, la rueda suporta una càrrega estàtica màxima de 160 kg i una càrrega dinàmica de 80 kg a una velocitat de 3 km/h. Aquesta rueda és especialment adequada per a llits de cures, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, hospitals, residències i llars d'avis, carros de neteja professionals, així com per a mobiliari i expositors de botiga.
Rueda giratoria Rueda 75 mm
La Agila és una rueda giratoria rueda dissenyada per a aplicacions professionals que requereixen mobilitat i conductivitat elèctrica. Incorpora una placa de plaça com a sistema de fixació que garanteix una instal·lació segura i estable. L'allotjament està fabricat amb placa d'acer, mitjà i utilitza dues curses de ball com a sistema de rodament giratori, proporcionant un moviment suau i durabilitat prolongada. La roda presenta un cos de polipropilè, conductor elèctric combinat amb una banda de rodadura de goma termoplàstic, conductor elèctric, muntada sobre coixinet llis per assegurar un funcionament silenciós. Amb un diàmetre de roda de 75 mm i una alçada total de 100 mm, ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 75 kg a 3 km/h i una càrrega estàtica màxima de 150 kg, sent ideal per a llits de cures, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, hospitals, residències i llars d'avis, carros de neteja professionals, i mobiliari i expositors de botiga.
Rueda giratoria Rueda 75 mm
La Agila és una rueda giratoria equipada amb un forat per a cargol que permet la seva instal·lació amb cargols estàndard de qualsevol longitud, facilitant així la seva integració en diversos sistemes de mobilitat. L'estructura de la rueda està composta per una placa d'acer de gruix mitjà que forma la base de la carcassa, la qual incorpora dues curses de ball que garanteixen un gir suau i precís. La roda en si presenta un diàmetre de 75 mm i està construïda amb un cos de polipropilè que ofereix resistència i durabilitat, mentre que la banda de rodadura està fabricada en cautxú termoplàstic que proporciona una excel·lent adherència i un desgast controlat. La roda disposa d'un rodament de boles de precisió que assegura un funcionament òptim i una llarga vida útil. L'alçada total de la rueda és de 100 mm, la qual cosa la fa adequada per a aplicacions que requereixen una altura estàndard. Pel que fa a la capacitat de càrrega, aquesta rueda suporta una càrrega estàtica de 150 kg, mentre que la càrrega dinàmica és de 75 kg a una velocitat de 3 km/h. La Agila està especialment dissenyada per a aplicacions en llits de cures, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, hospitals, residències i llars d'avis, carros de neteja professionals, així com mobiliari i expositors de botiga.
Rueda giratoria con Freno total 100 mm
Agila és una rueda giratoria amb fre total pensada per a aplicacions de mobilitat professional. La unitat s'ajusta mitjançant una fixació de tipus placa rectangular, que permet una instal·lació estable i senzilla sobre la base del equip. El conjunt de l'allotjament està fabricat amb placa d'acer de gruix mitjà i incorpora un coixinet de gir de dues curses de bola, que garanteix un moviment de rotació suau i precís en qualsevol direcció. La roda té un diàmetre de 100 mm i està equipada amb coixinets lliscants, mentre que la banda de rodament és de cautxú termoplàstic, oferint una bona adherència i amortiment sobre diferents superfícies. El cos de la roda està fabricat en polipropilè, material lleuger i resistent a l'impacte. L'alçada total de la unitat és de 135 mm. La capacitat de càrrega estàtica és de 160 kg, mentre que la capacitat de càrrega dinàmica és de 80 kg a una velocitat de 3 km/h. Aquesta rueda és adequada per a llits de cures, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, hospitals, residències i llars d'avis, carros de neteja professionals, i mobiliari i expositors de botiga.
Rueda giratoria Rueda 125 mm
La Rueda giratoria Rueda Agila incorpora una Placa rectangular com a sistema de fixació per garantir una instal·lació segura i estable. L'allotjament està fabricat amb Placa d'acer, mitjà i utilitza un sistema de Dues curses de ball per assegurar un moviment suau i durador. La roda presenta un cos d'Acero de huellas amb una banda de rodadura de Goma massissa, no senyalització, equipada amb Rodament de boles cònic per a un rendiment òptim. Amb un diàmetre de roda de 125 mm i una alçada total de 160 mm, aquesta rueda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 100 kg a una velocitat de 3 km/h i una capacitat estàtica de 200 kg. És ideal per a aplicacions com Llits de cures, Carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, Hospitals, Residències i llars d'avis, Carros de neteja professionals i Mobiliari i expositors de botiga.
Rueda giratoria con Freno total 125 mm
L'Agila és una Rueda giratoria con Freno total per a aplicacions de mobilitat amb exigències de precisió i seguretat. La carcassa és de Placa d'acer, mitjà, i incorpora un Dues curses de ball per a un gir suau i estable. La fixació es realitza mitjançant una Placa rectangular. La roda té un diàmetre de 125 mm i un Rodament de boles cònic, amb banda de rodadura de Goma massissa, no senyalització, sobre un cos de Acero de huellas. L'alçada total del conjunt és de 160 mm. La capacitat de càrrega estàtica és de 200 kg i la dinàmica de 100 kg a una velocitat de 3 km/h. Es tracta d'un component pensat per a un ús professional continuat, amb una construcció que permet maniobrar amb facilitat. Està indicada per a llits de cures, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, hospitals, residències i llars d'avis, carros de neteja professionals, i mobiliari i expositors de botiga.
Rueda giratoria con Freno total 125 mm
L'Agila és una Rueda giratoria con Freno total dissenyada per a aplicacions de transport manual. La fixació és una Placa rectangular, que permet un muntatge estable i segur sobre la base de l'equip. L'habitatge està fabricat amb Placa d'acer, mitjà i incorpora Dues curses de ball per garantir un gir suau, precís i constant. La roda té un diàmetre de 125 mm i utilitza un Coixinet llis, amb una banda de rodament de El cautxú termoplàstic i un cos de Polipropilè. L'alçada total del conjunt és de 160 mm. La capacitat de càrrega estàtica és de 200 kg, mentre que la capacitat de càrrega dinàmica és de 100 kg a una velocitat de 3 km/h. Aquest producte està indicat per a les següents aplicacions: Llits de cures, Carros de catering i sistemes de repartiment de menjars, Hospitals, Residències i llars d’avis, Carros de neteja professionals i Mobiliari i expositors de botiga.
Rueda giratoria Rueda 100 mm
La Rueda giratoria Rueda Agila incorpora una Placa rectangular com a sistema de fixació per garantir una instal·lació segura i estable. L'allotjament està fabricat amb Placa d'acer, mitjà i utilitza un sistema de rodament amb Dues curses de ball que proporciona un moviment suau i precís. La roda està construïda amb un cos de Polipropilè i una banda de rodadura de El cautxú termoplàstic, equipada amb Coixinet llis per assegurar un funcionament silenciós i durador. Presenta un diàmetre de roda de 100 mm i una alçada total de 135 mm. Les especificacions de càrrega inclouen una capacitat dinàmica de 80 kg a una velocitat de 3 km/h i una capacitat estàtica de 160 kg, fent-la ideal per a aplicacions com Llits de cures, Carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, Hospitals, Residències i llars d'avis, Carros de neteja professionals i Mobiliari i expositors de botiga.
Rueda giratoria Rueda 100 mm
La Rueda giratoria Rueda Agila incorpora una Espiga, Roda com a sistema de fixació per garantir una instal·lació segura i eficient. L'allotjament està fabricat amb Placa d'acer, mitjà i equipat amb Dues curses de ball per assegurar un moviment suau i durador. La roda presenta un cos d'Acero de huellas amb banda de rodadura de Goma massissa, no senyalització, muntada sobre Rodament de boles cònic per a un rendiment òptim. Amb un diàmetre de roda de 100 mm i una alçada total de 138 mm, aquesta rueda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 80 kg a 3 km/h i una capacitat estàtica de 160 kg. És ideal per a aplicacions en Llits de cures, Carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, Hospitals, Residències i llars d'avis, Carros de neteja professionals i Mobiliari i expositors de botiga.
Rueda giratoria Rueda 125 mm
La Rueda giratoria Rueda Agila incorpora una Espiga, Roda com a sistema de fixació per garantir una instal·lació segura i eficient. L'allotjament està fabricat amb Placa d'acer, mitjà i utilitza un sistema de Dues curses de ball per assegurar un moviment suau i durador. La roda presenta un cos d'Acero de huellas combinat amb una banda de rodadura de Goma massissa, no senyalització, i està equipada amb Rodament de boles cònic per a un rendiment òptim. Amb un diàmetre de roda de 125 mm i una alçada total de 163 mm, aquesta unitat ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 100 kg a 3 km/h i una capacitat estàtica de 200 kg. Especialment dissenyada per a aplicacions en Llits de cures, Carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, Hospitals, Residències i llars d'avis, Carros de neteja professionals i Mobiliari i expositors de botiga.
Rueda giratoria con Freno total 125 mm
L'Agila és una Rueda giratoria con Freno total dissenyada per oferir mobilitat precisa i bloqueig fiable en equips professionals. La fixació és del tipus Espiga, Roda, que assegura una connexió estable amb l'estructura de l'equip. L'allotjament incorpora Dues curses de ball per al gir i està fabricat amb Placa d'acer, mitjà, que aporta rigidesa i resistència. La roda té un diàmetre de 125 mm, equipa un Rodament de boles cònic i disposa de banda de rodament de Goma massissa, no senyalització, amb cos de Acero de huellas. L'alçada total del conjunt és de 163 mm. La capacitat de càrrega estàtica és de 200 kg i la dinàmica de 100 kg a una velocitat de 3 km/h. Aquest model està indicat per a llits de cures, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, hospitals, residències i llars d'avis, carros de neteja professionals i mobiliari i expositors de botiga.
Frequently Asked Questions
Requisits per a les rodes de llits geriàtrics
Un llit geriàtric forma part de l'espai de vida quotidià d'una persona, de manera que el seu desplaçament ha d'adaptar-se tant a les tasques d'atenció com als períodes de repòs. Les rodes per a llits geriàtrics han de permetre reposicionar el llit de manera controlada en habitacions amoblades, on l'espai limitat al voltant de cadires, mobles de capçalera i equips d'elevació pot dificultar l'accés als cuidadors. Quan el llit està immòbil, cal un posicionament segur per a les cures diàries i les transferències, i el conjunt complet ha de suportar el pes del llit, de la persona que l'ocupa i dels equips que l'acompanyen. El maneig ha de ser còmode per al personal, amb unes característiques de rodament adequades al tipus de terra i uns nivells de soroll apropiats per a habitacions compartides o entorns d'atenció domiciliària. A més, la disposició de les rodes ha d'ajustar-se a l'alçada prevista del llit i permetre l'accés per a la neteja, i ha d'equilibrar els requisits pràctics de mobilitat amb el confort, la higiene i un aspecte residencial que transmeti tranquil·litat.
Avantatges de les rodes TENTE per a llits geriàtrics
Unes rodes ben escollides poden facilitar el maneig diari del llit i, alhora, contribuir a crear un entorn còmode per a la persona que rep les cures. Les nostres rodes per a llits geriàtrics inclouen configuracions que combinen una maniobrabilitat àgil amb un bloqueig còmode, de manera que els cuidadors poden posicionar el llit per a la higiene personal o la neteja de l'habitació i després immobilitzar-lo per utilitzar-lo. Les opcions de rodes toves adequades poden reduir el soroll de rodament i absorbir petites irregularitats del terra, cosa que afavoreix un entorn més tranquil i un desplaçament més còmode sense exigir un esforç innecessari al personal. Segons la sèrie escollida, les superfícies fàcils de netejar i les rodes substituïbles poden simplificar el manteniment, mentre que els diferents dissenys de suport permeten als fabricants adaptar l'aspecte i els requisits pràctics dels seus llits. Amb Agila, Levina i Linea, la nostra gamma ofereix als fabricants de llits marge per equilibrar maneig, disseny i necessitats de manteniment, i els avantatges finals depenen de les rodes, els accessoris de muntatge i la configuració de bloqueig escollits.
Funcions importants de les rodes per a llits geriàtrics
La resposta d'un llit durant el reposicionament depèn de com treballen conjuntament les rodes, els coixinets giratoris i els mecanismes de bloqueig. Les nostres rodes per a llits geriàtrics ofereixen diferents configuracions per a aquestes funcions, com ara el moviment giratori per al posicionament i, en les configuracions adequades, el control direccional que ajuda a guiar el llit per un passadís. El bloqueig total impedeix tant el gir de la roda com el gir del suport, mentre que els mecanismes de fre centralitzat compatibles connecten diverses rodes perquè el personal cuidador pugui accionar-les mitjançant un únic comandament. La construcció de la roda també és important: les bandes de rodadura toves proporcionen amortiment, les opcions que no deixen marques ajudan a limitar les marques visibles al terra, i l'acció diferencial de les rodes dobles de Linea facilita els girs, ja que permet que les rodes girin a velocitats diferents. Les fixacions connecten aquestes funcions amb el bastidor del llit, de manera que les seves dimensions i la disposició de l'actuació s'han de coordinar amb l'alçada d'instal·lació requerida i amb el sistema de control triat pel fabricant.
Solucions de rodes per a llits geriàtrics de TENTE
Agila, Levina i Linea ofereixen diferents solucions per a rodes de llits geriàtrics, des de la construcció en acer estampat fins als suports de disseny cuidat i la maniobrabilitat de les rodes dobles. Aquestes sèries destacades són només una selecció, ja que dins de la nostra gamma completa hi ha més solucions disponibles.
Agila
Agila ofereix un suport d'acer estampat i diverses configuracions de roda i de bloqueig per als llits geriàtrics. La seva construcció pràctica inclou un eix de roda amb rosca, que permet substituir la roda quan cal i facilita el manteniment.
Algunes versions disposen de bloqueig total centralitzat o de bloqueig direccional i total centralitzat combinats. Dins de la família també hi ha opcions de rodes toves que no deixen marques, de manera que les característiques de rodament es poden adaptar al terra i a l'entorn assistencial.
Levina
Levina combina un aspecte de disseny cuidat amb opcions per a diferents sistemes de bloqueig del llit. Dins de la família, Levina care incorpora un accionament centralitzat silenciós, que permet al personal cuidador bloquejar les rodes connectades en un sol pas.
Levina care es ofereix amb rodes d'un diàmetre de 100 mm i 125 mm i una capacitat de càrrega de 100 kg per roda. La família admet bloqueig individual, bloqueig centralitzat o una combinació d'ambdós, mantenint el mateix disseny, la mateixa interfície i l'alçada total en les configuracions equivalents, cosa que dona flexibilitat als fabricants en els diferents models de llit.
Linea
La construcció de roda doble de Linea facilita la maniobrabilitat a l'hora de col·locar el llit en espais reduïts. El seu suport de poliamida té superfícies majoritàriament llises per facilitar-ne la neteja, i es pot personalitzar en color i en superfície per coordinar les rodes amb el disseny del llit.
Segons la versió, Linea ofereix bloqueig total, bloqueig direccional i accionament centralitzat. Els diferents tipus de fixació d'espiga permeten la integració en bastidors tubulars, mentre que determinades fixacions de bloqueig centralitzat requereixen poca força d'accionament per aconseguir un funcionament suau i silenciós; la combinació de fixació i bloqueig s'ha d'adaptar a la construcció del llit.