- Inici
- Ruedas y Rodajas
- Ruedas
- por tipo de rodamiento
-
Ruedas con Rodamientos de Rodillos
Ruedas con Rodamientos de Rodillos
Aro 100 mm
L'aro Supratech és una roda de castor fabricada en polipropilè amb una banda de rodament de 32 mm d'amplada elaborada en cautxú termoplàstic, dissenyada per a aplicacions de transport intensiu com jaules de transport, carros de compra, mobiliari i expositors de botiga, armaris d'eines, bancs de treball i equipament de transport general. La roda presenta un diàmetre de 100 mm amb un nucli de 34,9 mm de longitud i un forat d'eix de 12 mm de diàmetre, equipada amb un rodament de rodillos que garanteix un funcionament suau i durador. Aquesta roda suporta una capacitat de càrrega estàtica de 200 kg i una capacitat dinàmica de 100 kg a una velocitat de 3 km/h, oferint un rendiment fiable per a entorns comercials i industrials exigents.
Aro 125 mm
L'aro Puretech és una roda de castor fabricada en polipropilè amb un diàmetre de 125 mm i una amplada de banda de rodament de 37 mm, dissenyada per a aplicacions exigents en bastides, carros de compra, mobiliari i expositors de botiga, armaris d'eines, equipament per a l'eliminació de residus, bancs de treball i equipament de transport. La roda disposa d'una banda de rodament de goma massissa negra que proporciona excel·lent adherència i durabilitat, mentre que el seu nucli de polipropilè ofereix lleugeresa i resistència a la corrosió. Amb un eix de 12 mm de diàmetre i una longitud de nucli de 48 mm, aquesta roda està equipada amb un rodament de rodillos que garanteix un funcionament suau i fiable. La capacitat de càrrega estàtica és de 200 kg, mentre que la capacitat dinàmica és de 100 kg a una velocitat de 4 km/h, la qual cosa la fa ideal per a entorns industrials i comercials que requereixen mobilitat i resistència.
Aro 100 mm
L'aro Puretech és una roda de castor fabricada en polipropilè amb un pneumàtic de goma massissa no senyalitzada de 35 mm d'amplada. Presenta un diàmetre total de 100 mm i una longitud de bri de 44,4 mm, amb un forat d'eix de 12 mm de diàmetre. Està equipada amb un rodament de rodillos que garanteix un funcionament suau i durador. Aquesta roda suporta una càrrega estàtica màxima de 150 kg i una càrrega dinàmica de 75 kg a una velocitat de 4 km/h. L'aro Puretech és ideal per a aplicacions en bastides, carros de compra, mobiliari i expositors de botiga, armaris d'eines, equipament per a l'eliminació de residus, bancs de treball i equipament de transport, oferint versatilitat i fiabilitat en diversos entorns industrials i comercials.
Aro 80 mm
L'Aro Basetech és una roda destinada a castor fabricada en polipropilè amb un diàmetre de 80 mm i una amplada de banda de rodament de 34 mm. El cos de la roda és identitari amb la banda de rodament, garantint una construcció homogènia i duradora. Disposa d'un nucli de 44,4 mm de longitud i un forat d'eix de 12 mm de diàmetre, adequat per a instal·lacions estàndard. Equipa un rodament de rodillos que assegura un funcionament suau i eficient. Aquesta roda suporta una capacitat de càrrega estàtica de 250 kg i una capacitat dinàmica de 125 kg a una velocitat de 4 km/h, la qual cosa la fa ideal per a aplicacions en jaules de transport i mobiliari i expositors de botiga, on es requereix fiabilitat i resistència en entorns de moviment continu.
Aro 125 mm
L'aro Basetech és una roda de castor fabricada en polipropilè amb un diàmetre de 125 mm i una amplada de banda de rodament de 40 mm, dissenyada per a aplicacions en jaules de transport i mobiliari i expositors de botiga. La roda presenta un nucli de 44,4 mm de longitud i un forat d'eix de 12 mm de diàmetre, que permet una integració versàtil en diferents sistemes de castor. Està equipada amb un rodament de rodillos que garanteix un funcionament suau i durador. Respecte a la capacitat de càrrega, aquesta roda suporta una càrrega estàtica de 400 kg i una càrrega dinàmica de 200 kg a una velocitat de 4 km/h, la qual cosa la fa adequada per a aplicacions de transport i mobilitat en entorns comercials i industrials.
Aro 125 mm
L'aro Basetech és una roda per a càsters fabricada en polipropilè que presenta un diàmetre de 125 mm i una amplada de banda de rodament de 40 mm. El cos de la roda és identitari amb la banda de rodament, garantint una construcció homogènia i duradora. L'eix central té una longitud de 48 mm amb un forat de diàmetre de 12 mm per a l'acoblament. Aquesta roda està equipada amb un roamiento de rodillos que assegura un funcionament suau i eficient. Pel que fa a les capacitats de càrrega, suporta una càrrega estàtica màxima de 400 kg i una càrrega dinàmica de 200 kg a una velocitat de 4 km/h, la qual cosa la fa ideal per a aplicacions industrials que requereixen mobilitat i estabilitat en entorns de treball exigents.
Aro 125 mm
L'aro Puretech és una roda de castor fabricada en polipropilè amb un diàmetre de 125 mm i una amplada de banda de rodament de 37 mm, dissenyada per a aplicacions exigents com bastides, carros de compra, mobiliari i expositors de botiga, armaris d'eines, equipament per a l'eliminació de residus, bancs de treball i equipament de transport. La roda està equipada amb goma massissa negra de gran durabilitat i compta amb un roamiento de rodillos que garanteix un funcionament suau i fiable. El nucli presenta una longitud de 58 mm i l'eix disposa d'un forat de 15 mm de diàmetre per a la fixació. Respecte a les capacitats de càrrega, aquesta roda suporta una càrrega estàtica màxima de 200 kg i una càrrega dinàmica de 100 kg a una velocitat de 4 km/h, la qual cosa la fa adequada per a entorns industrials i comercials de mitjana intensitat.
Aro 125 mm
L'aro Puretech és una roda de castor fabricada en polipropilè amb una banda de rodament de goma massissa no senyalitzada de 37 mm d'amplada, dissenyada per a aplicacions exigents com bastides, carros de compra, mobiliari i expositors de botiga, armaris d'eines, equipament per a l'eliminació de residus, bancs de treball i equipament de transport. Presenta un diàmetre total de 125 mm amb un nucli de 58 mm de longitud i un forat d'eix de 15 mm de diàmetre, garantint una integració versàtil en diferents sistemes de castor. Equipa un rodament de rodillos que proporciona una capacitat de càrrega estàtica de 200 kg i una capacitat dinàmica de 100 kg a una velocitat de 4 km/h, oferint un rendiment fiable per a entorns industrials i comercials.
Aro 260 mm
L'Aro Puretech air és una roda per a càsters fabricada en polipropilè amb una banda de rodament pneumàtica de perfil de bloc d'85 mm d'amplada. La roda presenta un diàmetre total de 260 mm i disposa d'un nucli de 74 mm de longitud amb un forat d'eix de 25 mm de diàmetre. Està equipada amb un rodament de rodillos que garanteix un funcionament suau i durador. Pel que fa a les capacitats de càrrega, aquesta roda suporta una capacitat estàtica de 150 kg i una capacitat dinàmica de 150 kg a una velocitat de 3 km/h, la qual cosa la fa adequada per a aplicacions de transport i manipulació de càrregues en entorns industrials i comercials.
Aro 400 mm
L'Aro Puretech air és una roda per a càsters fabricada en polipropilè amb una banda de rodament pneumàtica de perfil de bloc d'una amplada de 100 mm. La roda presenta un diàmetre total de 400 mm i disposa d'un nucli de 74 mm de longitud, amb un forat d'eix de 25 mm de diàmetre. Està equipada amb un rodament de rodillos que garanteix un funcionament suau i durador. Pel que fa a les capacitats de càrrega, aquesta roda suporta una càrrega estàtica màxima de 400 kg i una càrrega dinàmica de 200 kg a una velocitat de 3 km/h, la qual cosa la fa adequada per a aplicacions industrials de mitjana intensitat.
Aro 260 mm
L'Aro Puretech air és una roda per a castor fabricada amb pneumàtic pneumàtic de perfil de bloc i cos d'acer de huellas, dissenyada per a aplicacions que requereixen excel·lent amortiment i durabilitat. Presenta un diàmetre total de 260 mm amb una amplada de banda de rodament de 85 mm, mentre que el buje té una longitud de 74 mm i un forat d'eix de 25 mm de diàmetre. La roda està equipada amb roament de rodillos que garanteix un funcionament suau i fiable. Respecte a les capacitats de càrrega, suporta una càrrega estàtica màxima de 300 kg i una càrrega dinàmica de 150 kg a una velocitat de 3 km/h, la qual cosa la fa adequada per a entorns industrials exigents on es requereix estabilitat i resistència prolongada.
Aro 400 mm
L'Aro Puretech air és una roda per a castor fabricada amb pneumàtic pneumàtic de perfil de bloc i cos d'acer de huellas, dissenyada per a aplicacions que requereixen una gran capacitat de càrrega i durabilitat. Presenta un diàmetre total de 400 mm amb una amplada de banda de rodament de 100 mm, proporcionant una base sòlida per a la mobilitat. El nucli de la roda té una longitud de 74 mm i està equipat amb un forat d'eix de 25 mm de diàmetre, compatible amb sistemes d'acoblament estàndard. La roda està dotada de rodaments de rodillos que garanteixen un funcionament suau i eficient. Respecte a la capacitat de càrrega, suporta una càrrega estàtica màxima de 400 kg, mentre que la capacitat dinàmica és de 200 kg a una velocitat de 3 km/h, la qual cosa la fa ideal per a entorns industrials amb requisits de mobilitat controlada.
Aro 125 mm
L'aro Elastech és una roda especialitzada per a castor amb un diàmetre de 125 mm i una amplada de banda de rodament de 40 mm, dissenyada per a aplicacions exigents en sistemes AMR, sistemes llançadora automatitzats, fabricants d'automòbils OEM, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, construcció de contenidors, tecnologia de lluita contra incendis, construcció de maquinària, sistemes logístics postals, carros de producció i plataforma, carros de neteja professionals, jaules de transport, bastides, armaris d'eines, equipament de transport i bancs de treball. La roda presenta una banda de rodament de tirant elàstic negre vulcanitzat sobre un cos de poliamida, amb un nucli de 58 mm de longitud i un forat d'eix de 15 mm de diàmetre. Equipada amb un rodament de rodillos, aquesta roda suporta una capacitat de càrrega estàtica de 500 kg i una capacitat dinàmica de 250 kg a una velocitat de 4 km/h, garantint un rendiment fiable en entorns industrials i comercials.
Aro 125 mm
L'Elastech és un aro de 125 mm de diàmetre amb una banda de rodament de 40 mm d'amplada fabricada amb material pneumàtic elàstic, no marcat i vulcanitzat. El nucli està construït en poliamida i presenta un allargament de 58 mm, amb un forat d'eix de 15 mm de diàmetre. Aquest aro està equipat amb un rodament de rodillos que garanteix un funcionament suau i durador. Suporta una capacitat de càrrega estàtica de 500 kg i una capacitat de càrrega dinàmica de 250 kg a una velocitat de 4 km/h. L'Elastech és especialment adequat per a sistemes AMR, sistemes llançadora automatitzats, fabricants d'automòbils OEM, carros de càtering, construcció de contenidors, tecnologia de lluita contra incendis, construcció de maquinària, sistemes logístics postals, carros de producció, carros de neteja professionals, jaules de transport, bastides, armaris d'eines, equipament de transport i bancs de treball.
Aro 100 mm
L'aro Duratech silent és una roda de castor de 100 mm de diàmetre amb una banda de rodament de poliamida de 36 mm d'amplada, dissenyada per oferir un funcionament silenciós i eficient. El nucli està fabricat amb materials híbrids de Danys, que proporciona durabilitat i resistència en aplicacions exigents. La roda està equipada amb un rodament de rodillos que garanteix un gir suau i fiable. El buit de l'eix té un diàmetre de 12 mm, mentre que la longitud del nucli és de 44 mm, facilitant una instal·lació versàtil en diferents tipus de castors. Aquesta roda suporta una capacitat de càrrega estàtica de 320 kg i una capacitat dinàmica de 160 kg a una velocitat de 4 km/h, la qual cosa la fa adequada per a aplicacions de transport i mobilitat que requereixen fiabilitat i rendiment sostingut.
Aro 125 mm
L'aro Duratech silent és una roda de castor de 125 mm de diàmetre amb una banda de rodament de poliamida de 36 mm d'amplada, dissenyada per oferir un funcionament silenciós i eficient. La roda presenta un nucli de materials híbrids que combina durabilitat i rendiment, amb un eix de 44 mm de llargada i un forat de 12 mm de diàmetre per a l'acoblament. Equipada amb un rodament de rodillos de qualitat industrial, aquesta roda suporta una capacitat de càrrega estàtica de 400 kg i una capacitat dinàmica de 200 kg a una velocitat de 4 km/h, la qual cosa la fa ideal per a aplicacions de transport i mobilitat que requereixen estabilitat i fiabilitat en entorns exigents.
Aro 200 mm
L'Aro Puretech air és una roda per a caster fabricada amb cos de acer de huellas i equipada amb un rodament de rodillos de gran durabilitat. Presenta un diàmetre total de 200 mm amb una banda de rodament de 50 mm d'amplada, utilitzant pneumàtic pneumàtic amb perfil de línia per a una òptima distribució de càrregues i tracció. El nucli de la roda té una longitud de 58 mm, mentre que l'eix disposa d'un forat de 20 mm de diàmetre per a la fixació. Respecte a les capacitats de càrrega, aquesta roda suporta una càrrega estàtica màxima de 150 kg i una càrrega dinàmica de 75 kg a una velocitat de 3 km/h, la qual cosa la fa ideal per a aplicacions industrials que requereixen mobilitat controlada i fiabilitat en entorns de treball exigents.
Aro 80 mm
L'aro Puretech és una roda de castor fabricada en acero de huellas amb un diàmetre de 80 mm i una amplada de banda de rodament de 30 mm, dissenyada per a aplicacions exigents com bastides, carros de compra, mobiliari i expositors de botiga, armaris d'eines, equipament per a l'eliminació de residus, bancs de treball i equipament de transport. La roda està equipada amb una banda de rodament de goma massissa negra que proporciona una tracció fiable i durabilitat en diversos entorns. El nucli presenta una longitud de 44,4 mm i disposa d'un forat d'eix de 12 mm de diàmetre per a una instal·lació segura. La roda incorpora un rodament de rodillos que garanteix un funcionament suau i eficient. Respecte a la capacitat de càrrega, aquesta roda suporta una càrrega estàtica de 140 kg i una càrrega dinàmica de 70 kg a una velocitat de 4 km/h, la qual cosa la fa adequada per a aplicacions industrials i comercials de mitjana a alta intensitat.
Aro 80 mm
L'aro Basetech és una roda de castor fabricada en polipropilè amb un diàmetre de 80 mm i una amplada de banda de rodament de 34 mm, idèntica al cos de la roda. Disposa d'un nucli de 44,4 mm de longitud i un forat d'eix de 12 mm de diàmetre, equipat amb un rodament de rodillos que garanteix un funcionament suau i durador. Aquesta roda està dissenyada per suportar una càrrega estàtica de fins a 250 kg i una càrrega dinàmica de 125 kg a una velocitat de 4 km/h, la qual cosa la fa ideal per a aplicacions en jaules de transport i mobiliari i expositors de botiga, on es requereix fiabilitat i resistència en entorns de moviment continu.
Aro 125 mm
L'aro Basetech és una roda per a castor fabricada en polipropilè amb un diàmetre de 125 mm i una amplada de banda de rodadura de 40 mm, dissenyada específicament per a jaules de transport i mobiliari i expositors de botiga. El cos de la roda és identitari amb la banda de rodadura, garantint una construcció robusta i uniforme. La roda disposa d'un nucli de 48 mm de longitud i un forat d'eix de 12 mm de diàmetre, compatible amb sistemes estàndard de castor. Incorpora un rodament de rodillos que assegura un funcionament suau i durador. Pel que fa a la capacitat de càrrega, aquesta roda suporta una càrrega estàtica de 400 kg i una càrrega dinàmica de 200 kg a una velocitat de 4 km/h, la qual cosa la fa adequada per a aplicacions de transport i mobilitat en entorns comercials i industrials.
Aro 125 mm
L'aro Basetech és una roda de castor fabricada en polipropilè amb un diàmetre de 125 mm i una amplada de banda de rodament de 40 mm, dissenyada per a aplicacions en jaules de transport i mobiliari i expositors de botiga. La roda presenta un nucli de 44,4 mm de longitud i un forat d'eix de 12 mm de diàmetre, que permet una integració versàtil en diferents sistemes de castor. Està equipada amb un rodament de rodillos que garanteix un funcionament suau i durador. Pel que fa a les capacitats de càrrega, aquesta roda suporta una càrrega estàtica màxima de 400 kg i una càrrega dinàmica de 200 kg a una velocitat de 4 km/h, la qual cosa la fa adequada per a entorns de transport i manipulació de càrregues mitjanes en aplicacions comercials i industrials.
Aro 200 mm
L'aro Maxtech és una roda de castor fabricada en poliamida amb una banda de rodament de poliuretà injectat de 50 mm d'amplada, dissenyada per a aplicacions industrials exigents. Presenta un diàmetre de 200 mm, una longitud de bub de 58 mm i un forat d'eix de 20 mm de diàmetre, proporcionant una base sòlida per a instal·lacions versàtils. Equipa un rodament de rodillos rodets inoxidable que garanteix durabilitat i resistència a la corrosió. Aquesta roda suporta una capacitat de càrrega estàtica de 1000 kg i una capacitat dinàmica de 500 kg a 4 km/h, adequada per a indústria aeroespacial, fabricants OEM d'automòbils, construcció de contenidors, maquinària, carros de producció, bastides, armaris d'eines, equipament de transport i eliminació de residus.
Aro 80 mm
L'aro Maxtech és una roda de polièster injectada dissenyada per a aplicacions industrials exigents, amb un diàmetre de 80 mm i una amplada de banda de rodament de 30 mm. El cos està fabricat en poliamida de gran resistència, mentre que la banda de rodament és de poliuretà injectat que proporciona durabilitat i tracció òptima. Disposa d'un buit de 12 mm de diàmetre per a l'eix i una longitud de buit de 44,4 mm, amb un rodament de rodillos que garanteix un funcionament suau i fiable. La capacitat de càrrega estàtica és de 200 kg, mentre que la capacitat dinàmica assoleix els 100 kg a una velocitat de 4 km/h. Aquesta roda és ideal per a carros de producció, plataformes, bastides, armaris d'eines, bancs de treball i equipament de transport, així com per a aplicacions en la indústria aeroespacial, fabricants d'automòbils OEM, construcció de contenidors i maquinària industrial.
Aro 125 mm
L'aro Maxtech és una roda especialitzada per a càsters amb un diàmetre de 125 mm i una amplada de banda de rodament de 40 mm, dissenyada per a aplicacions exigents en la indústria aeroespacial, equipament d'aeroport, fabricants d'automòbils OEM, fabricants de ceràmica i vidre, construcció de contenidors, construcció de maquinària, carros de producció i plataforma, bastides, armaris d'eines, equipament per a l'eliminació de residus, bancs de treball i equipament de transport. El cos està fabricat en poliamida amb una banda de rodament injectada en poliuretà, garantint durabilitat i resistència. Disposa d'un nucli de 58 mm de longitud amb un forat d'eix de 20 mm de diàmetre i incorpora un rodament de rodillos per a un funcionament suau i fiable. La capacitat de càrrega estàtica és de 600 kg, mentre que la capacitat dinàmica assoleix els 300 kg a una velocitat de 4 km/h, convertint-la en una solució robusta per a aplicacions industrials de gran demanda.
Frequently Asked Questions
Advantages of Wheels with Roller Bearing
Roller bearings are a core member of the rolling-bearing family and a mainstay in mobility systems. Unlike plain bearings that rely on sliding contact, they use cylindrical rollers running between an inner and outer ring. This rolling contact cuts friction, enabling smoother motion and lower breakaway force under load. Thanks to their comparatively low build height, they combine a compact design with impressive load-carrying capability. TENTE roller bearing wheels come with a variety of advantages:
Lower Rolling Resistance – The line contact of cylindrical rollers minimises friction between the rings, so heavy loads begin moving with less effort and keep momentum with fewer push/pull peaks. This supports energy-efficient operation and reduces strain on users.
High Load Capacity – Roller bearings spread forces across multiple rollers, providing robust radial support without excessive deformation. That means roller bearing wheels handle substantial weights reliably – ideal for low-speed transport where capacity and stability come first.
High Service Life, Low Maintenance – Factory-greased bearing units run smoothly for extended periods under normal conditions. With appropriate sealing and re-lubrication options, wheels with roller bearing maintain consistent performance and reduce unplanned maintenance.
Space-efficient Installation Height – Compared to other rolling-bearing types, roller bearing designs can achieve a lower build-in height, helping keep equipment profiles compact. You gain stability and strength without sacrificing clearance or overall design constraints.
Types of Roller Bearing Wheels
Roller bearing wheels come in a variety of designs, each optimised for specific operating conditions and performance priorities. At TENTE, we manufacture wheels with roller bearing in various material options and tread hardness levels. Our portfolio also includes wheels with damped or stainless roller bearings. Below are some of the commonly used types of roller bearing wheels and their advantages:
Solid Rubber Wheels with Roller Bearings
For low-speed transport that also needs shock damping and floor care, solid rubber wheels with roller bearing pair a compliant tread with easy rolling under load. Our TENTE PVR series combines a polypropylene wheel centre and a solid rubber tread with an integrated roller bearing, offered in a variety of wheels diameters ranging all the way up to 250 mm. This wheel design helps reduce start-up effort while smoothing vibration on harder floors.
Polyurethane Wheels with Roller Bearings
When efficiency and wear resistance are priorities, polyurethane wheels with roller bearing are a strong choice. One representative product line in our range are UAR wheels. They use a polyamide wheel centre with a polyurethane tread and a roller bearing, covering popular sizes from 80 to 200 mm. For moist or wet environments, the closely related UAD series uses a stainless roller bearing – allowing frequent washdowns and providing corrosion resistance – while keeping the same polyurethane tread family and size range.
Polyamide Wheels with Roller Bearing
For maximum stiffness and compact build height, polyamide wheels with roller bearing deliver high load density with simple upkeep. Within our selection, the UOR wheel series stands out as a notable example. UOR is a one-piece polyamide wheel fitted with a roller bearing, with wheel diameters ranging from 80 mm to 200 mm and a broad spread of hub/axle options. These wheels are a robust choice where precise, hard running is desired, and quite operation as well as maximised shock absorption are not needed.
Fields of Application for Wheels with Roller Bearings
Roller bearing wheels are best suited to equipment and machinery operating at low travel speeds – around 4 km/h. They deliver smooth, low-effort rolling under heavy loads but aren’t designed for high-speed use. This makes them ideal for heavy transport equipment, production and platform trolleys, and professional cleaning carts, where stability, capacity, and easy handling matter more than rapid manoeuvring. They’re also common in retail and logistics – for example on applications like roll cages, store/display fixtures, and shopping trolleys – where a compact build, high load capability, and low rolling resistance are essential.