Aro 125 mm
Basetech
EAN:
4031582410419
Número de producte:
POR125x40-Ø12 HL48 natur
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Rodes de poc desgast
L'aro Basetech és una roda per a castor fabricada en polipropilè amb un diàmetre de 125 mm i una amplada de banda de rodadura de...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fulls de dades
L'aro Basetech és una roda per a castor fabricada en polipropilè amb un diàmetre de 125 mm i una amplada de banda de rodadura de 40 mm, dissenyada específicament per a jaules de transport i mobiliari i expositors de botiga. El cos de la roda és identitari amb la banda de rodadura, garantint una construcció robusta i uniforme. La roda disposa d'un nucli de 48 mm de longitud i un forat d'eix de 12 mm de diàmetre, compatible amb sistemes estàndard de castor. Incorpora un rodament de rodillos que assegura un funcionament suau i durador. Pel que fa a la capacitat de càrrega, aquesta roda suporta una càrrega estàtica de 400 kg i una càrrega dinàmica de 200 kg a una velocitat de 4 km/h, la qual cosa la fa adequada per a aplicacions de transport i mobilitat en entorns comercials i industrials.