- Inici
- Industrias y soluciones
- Industria
- Tecnología de limpieza
-
Ruedas para Carros de Limpieza Profesional
Ruedas para Carros de Limpieza Profesional
Rueda fija 100 mm
Agila és una rueda fija dissenyada per a aplicacions professionals en entorns sanitaris i comercials. La rueda està equipada amb una placa rectangular que facilita la seva instal·lació en diversos tipus de mobiliari i sistemes de transport. La placa de muntatge està fabricada en acer de qualitat mitjana, proporcionant una base robusta i duradora per a la fixació segura. La rueda presenta un diàmetre de 100 mm i està construïda amb un cos de polipropilè que ofereix lleugeresa i resistència química. La banda de rodadura està fabricada en cautxú termoplàstic, garantint una excel·lent adherència i durabilitat en diferents tipus de superfícies. El sistema de rodament utilitza rodaments de boles de precisió que asseguren un gir suau i eficient. L'alçada total del conjunt és de 135 mm, dimensió que permet una integració versàtil en diversos tipus de carros i mobiliari. Pel que fa a les capacitats de càrrega, la rueda suporta una càrrega estàtica màxima de 200 kg, mentre que la capacitat dinàmica és de 100 kg a una velocitat de 3 km/h. Aquesta rueda és especialment adequada per a llits de cures, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, hospitals, residències i llars d'avis, carros de neteja professionals, així com mobiliari i expositors de botiga.
Rueda giratoria Rueda 75 mm
La Agila és una rueda giratoria rueda dissenyada per a aplicacions professionals que requereixen mobilitat i resistència. Incorpora una placa de plaça com a sistema de fixació que garanteix una instal·lació segura i estable. L'estructura de suport està fabricada amb placa d'acer, mitjà i equipada amb dues curses de ball que proporcionen un moviment giratori suau i durador. La roda presenta un cos de polipropilè combinat amb una banda de rodadura d'el cautxú termoplàstic, mentre que el sistema de rodament utilitza coixinet llis per assegurar un funcionament silenciós. Amb un diàmetre de roda de 75 mm i una alçada total de 100 mm, aquesta rueda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 75 kg a una velocitat de 3 km/h i una capacitat estàtica de 150 kg, sent ideal per a llits de cures, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, hospitals, residències i llars d'avis, carros de neteja professionals, així com mobiliari i expositors de botiga.
Rueda giratoria con Freno total 75 mm
La rueda giratoria con freno total Agila incorpora un sistema de fijación mediante forat per a cargol, donde les castanyes es poden muntar amb cargols estàndard de qualsevol longitud. La carcasa está fabricada en placa d'acer, mitjà y cuenta con dues curses de ball como rodamiento giratorio. La rueda presenta un cuerpo de polipropilè con banda de rodadura de cautxú termoplàstic y coixinet llis como rodamiento. Con un diámetro de rueda de 75 mm y una altura total de 100 mm, ofrece una capacidad de carga dinámica de 75 kg a 3 km/h y estática de 150 kg. Sus aplicaciones incluyen llits de cures, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, hospitals, residències i llars d'avis, carros de neteja professionals y mobiliari i expositors de botiga.
Rueda giratoria Rueda 75 mm
La rueda giratoria Rueda Agila presenta un sistema de fixació amb forat per a cargol, on les castanyes es poden muntar amb cargols estàndard de qualsevol longitud. L'estructura està fabricada amb placa d'acer mitjà i incorpora dues curses de ball com a coixinet giratori per garantir un moviment suau i precís. La roda està construïda amb un cos de polipropilè i una banda de rodadura d'el cautxú termoplàstic, equipada amb coixinet llis per a un funcionament silenciós i eficient. Amb un diàmetre de roda de 75 mm i una alçada total de 100 mm, aquesta rueda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 75 kg a una velocitat de 3 km/h i una capacitat estàtica de 150 kg. És ideal per a aplicacions en llits de cures, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, hospitals, residències i llars d'avis, carros de neteja professionals, així com mobiliari i expositors de botiga.
Rueda fija 75 mm
Agila és una rueda fija dissenyada per a aplicacions professionals en entorns sanitaris i comercials. Aquesta rueda s'instal·la mitjançant una placa rectangular que garanteix una fixació segura i estable en diversos tipus de mobiliari i equips. La placa de muntatge està fabricada en acer de qualitat mitjana, proporcionant una resistència estructural adequada per a les exigències de funcionament continu. La rueda presenta un diàmetre de 75 mm i està equipada amb un coixinet llis que assegura un moviment suau i eficient. La banda de rodadura està confeccionada en cautxú termoplàstic, material que ofereix una bona adherència i durabilitat en superfícies variades, mentre que el cos de la rueda està fabricat en polipropilè, que proporciona lleugeresa sense comprometre la resistència mecànica. L'alçada total del conjunt és de 100 mm, dimensió que facilita la integració en carros de cures, sistemes de repartiment de menjars, carros de cateringe, carros de neteja professionals i mobiliari de botiga. Aquesta rueda suporta una capacitat de càrrega estàtica de 150 kg i una capacitat dinàmica de 75 kg a una velocitat de 3 km/h, característiques que la fan idònia per a hospitals, residències, llars d'avis i altres instal·lacions que requereixen mobilitat controlada i fiabilitat en el transport de càrregues.
Rueda giratoria Rueda 125 mm
La Rueda giratoria Rueda Agila incorpora una Placa rectangular com a sistema de fixació per garantir una instal·lació segura i estable. L'allotjament està fabricat amb Placa d'acer, mitjà i utilitza un sistema de rodament amb Dues curses de ball que proporciona un moviment suau i durabilitat prolongada. La roda està construïda amb un cos de Polipropilè i una banda de rodadura de El cautxú termoplàstic, equipada amb Coixinet llis per a un funcionament silenciós, amb un diàmetre de 125 mm. Les dimensions generals inclouen una alçada total de 160 mm. La capacitat de càrrega dinàmica és de 100 kg a una velocitat de 3 km/h, mentre que la càrrega estàtica màxima és de 200 kg. Aquesta roda és ideal per a aplicacions com Llits de cures, Carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, Hospitals, Residències i llars d'avis, Carros de neteja professionals i Mobiliari i expositors de botiga.
Rueda giratoria con Freno total 75 mm
La Agila és una rueda giratoria con freno total dissenyada per a aplicacions professionals en entorns sanitaris i comercials, inclosos llits de cures, hospitals, residències i llars d'avis, així com carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, carros de neteja professionals i mobiliari i expositors de botiga. La rueda està equipada amb un forat per a cargol que permet muntar les castanyes amb cargols estàndard de qualsevol longitud, oferint flexibilitat en la instal·lació. L'estructura de l'housing està fabricada en placa d'acer de qualitat mitjana i incorpora dues curses de ball per al gir suau i controlat. La roda presenta un diàmetre de 75 mm amb un rodament de boles de precisió que garanteix un funcionament fiable i durador, mentre que el cos està construït en polipropilè i la banda de rodadura està fabricada en cautxú termoplàstic, proporcionant una excel·lent adherència i resistència a l'abrasió. L'alçada total del conjunt és de 100 mm. Pel que fa a les capacitats de càrrega, la rueda suporta una càrrega estàtica màxima de 150 kg i una càrrega dinàmica de 75 kg a una velocitat de 3 km/h, garantint un rendiment segur i estable en les operacions diàries.
Rueda giratoria con Freno total 75 mm
La rueda giratoria con freno total Agila incorpora un sistema de fijación mediante forat per a cargol, donde les castanyes es poden muntar amb cargols estàndard de qualsevol longitud. La carcasa está fabricada en placa d'acer, mitjà y cuenta con dues curses de ball como rodamiento giratorio. La rueda presenta un cuerpo de polipropilè, conductor elèctric con banda de rodadura de goma termoplàstic, conductor elèctric, equipada con coixinet llis y un diámetro de 75 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 100 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza 75 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la capacidad de carga estática es de 150 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en llits de cures, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, hospitals, residències i llars d'avis, carros de neteja professionals y mobiliari i expositors de botiga.
Rueda giratoria Rueda 75 mm
La rueda giratoria Rueda Agila presenta un sistema de fijación de forat per a cargol, donde les castanyes es poden muntar amb cargols estàndard de qualsevol longitud. El housing está fabricado en placa d'acer, mitjà y incorpora dues curses de ball como rodamiento giratorio. La rueda cuenta con un cuerpo de polipropilè, conductor elèctric y banda de rodadura de goma termoplàstic, conductor elèctric, montada sobre coixinet llis. Con un diámetro de rueda de 75 mm y una altura total de 100 mm, ofrece una capacidad de carga dinámica de 75 kg a 3 km/h y estática de 150 kg. Está diseñada para aplicaciones en llits de cures, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, hospitals, residències i llars d'avis, carros de neteja professionals y mobiliari i expositors de botiga.
Rueda fija 100 mm
Agila és una rueda fija dissenyada per a aplicacions professionals en entorns sanitaris i comercials. La rueda incorpora una placa rectangular com a sistema de fixació, mentre que l'estructura de suport es construeix amb una placa d'acer de qualitat mitjana que garanteix la durabilitat i l'estabilitat necessàries per a operacions contínues. La rueda presenta un diàmetre de 100 mm i està equipada amb un coixinet llis que assegura un funcionament suau i silenciós. La banda de rodadura està fabricada amb goma termoplàstica de propietats conductores elèctriques, mentre que el cos de la rueda es construeix amb polipropilè conductor elèctric, característiques que la fan especialment adequada per a entorns sensibles a les càrregues electrostàtiques. L'alçada total del conjunt és de 135 mm, proporcionant una configuració compacta i manejable. Pel que fa a les capacitats de càrrega, la rueda suporta una càrrega estàtica màxima de 160 kg i una càrrega dinàmica de 80 kg a una velocitat de 3 km/h. Aquesta rueda és idònia per a llits de cures, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, hospitals, residències i llars d'avis, carros de neteja professionals, així com mobiliari i expositors de botiga.
Rueda giratoria con Freno total 75 mm
La rueda giratoria con freno total Agila incorpora una placa de plaça como sistema de fijación para garantizar una instalación segura y estable. El alojamiento está fabricado con placa d'acer, mitjà y cuenta con dues curses de ball como rodamiento giratorio, proporcionando un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropilè combinado con una banda de rodadura de cautxú termoplàstic, equipada con coixinet llis para un funcionamiento silencioso y eficiente. Con un diámetro de rueda de 75 mm y una altura total de 100 mm, esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 75 kg a una velocidad de 3 km/h y una capacidad de carga estática de 150 kg, siendo ideal para aplicaciones en llits de cures, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, hospitals, residències i llars d'avis, carros de neteja professionals y mobiliari i expositors de botiga.
Rueda giratoria Rueda 75 mm
La Agila és una rueda giratoria rueda dissenyada per a aplicacions professionals que requereixen mobilitat i resistència. Incorpora una placa de plaça com a sistema de fixació que garanteix una instal·lació segura i estable. L'allotjament està fabricat amb placa d'acer, mitjà i disposa de dues curses de ball per assegurar un moviment giratori suau i durador. La roda presenta un cos de polipropilè combinat amb una banda de rodadura d'el cautxú termoplàstic, equipada amb coixinet llis per a un funcionament silenciós i eficient. Amb un diàmetre de roda de 75 mm i una alçada total de 100 mm, ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 75 kg a 3 km/h i una càrrega estàtica màxima de 150 kg. Aquesta rueda és ideal per a llits de cures, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, hospitals, residències i llars d'avis, carros de neteja professionals, així com mobiliari i expositors de botiga.
Rueda giratoria con Freno total 75 mm
La Agila és una rueda giratoria amb Freno total equipada amb una placa de plaça com a sistema de fixació. L'allotjament està fabricat amb placa d'acer, mitjà i incorpora dues curses de ball per garantir un moviment suau i precís. La roda presenta un cos de polipropilè amb una banda de rodadura d'el cautxú termoplàstic, i està equipada amb rodament de boles de precisió per assegurar un funcionament òptim. Amb un diàmetre de roda de 75 mm i una alçada total de 100 mm, aquesta rueda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 75 kg a una velocitat de 3 km/h i una capacitat de càrrega estàtica de 150 kg. És ideal per a aplicacions en llits de cures, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, hospitals, residències i llars d'avis, carros de neteja professionals, així com mobiliari i expositors de botiga.
Rueda fija 100 mm
Agila és una rueda fija dissenyada per a aplicacions professionals en entorns sanitaris i comercials. La rueda està equipada amb una placa rectangular que permet una instal·lació segura i estable en diversos tipus de mobiliari i sistemes de transport. La placa de muntatge està fabricada amb acer de qualitat mitjana, garantint una resistència adequada per a ús intensiu. La rueda presenta un diàmetre de 100 mm i està dotada d'un coixinet llis que assegura un funcionament suau i durador. El cos de la rueda està construït en polipropilè, un material lleuger però resistent, mentre que la banda de rodament està fabricada en cautxú termoplàstic, que proporciona una excel·lent adherència i durabilitat en diferents tipus de superfícies. L'alçada total del conjunt és de 135 mm, dimensió que facilita la integració en carros de cures, sistemes de repartiment de menjars, carros de càtering, carros de neteja professionals i mobiliari de botiga. Pel que fa a les capacitats de càrrega, la rueda suporta una càrrega estàtica màxima de 160 kg, mentre que la capacitat dinàmica és de 80 kg a una velocitat de 3 km/h. Aquesta rueda és especialment adequada per a hospitals, residències i llars d'avis, així com per a qualsevol aplicació que requereixi mobilitat controlada i fiabilitat en entorns exigents.
Rueda giratoria Rueda 75 mm
La Agila és una rueda giratoria rueda dissenyada per a aplicacions professionals que requereixen mobilitat i conductivitat elèctrica. Incorpora una placa de plaça com a sistema de fixació que garanteix una instal·lació segura i estable. L'allotjament està fabricat amb placa d'acer, mitjà i utilitza dues curses de ball com a sistema de rodament giratori, proporcionant un moviment suau i durabilitat prolongada. La roda presenta un cos de polipropilè, conductor elèctric combinat amb una banda de rodadura de goma termoplàstic, conductor elèctric, muntada sobre coixinet llis per assegurar un funcionament silenciós. Amb un diàmetre de roda de 75 mm i una alçada total de 100 mm, ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 75 kg a 3 km/h i una càrrega estàtica màxima de 150 kg, sent ideal per a llits de cures, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, hospitals, residències i llars d'avis, carros de neteja professionals, i mobiliari i expositors de botiga.
Rueda giratoria Rueda 75 mm
La Agila és una rueda giratoria equipada amb un forat per a cargol que permet la seva instal·lació amb cargols estàndard de qualsevol longitud, facilitant així la seva integració en diversos sistemes de mobilitat. L'estructura de la rueda està composta per una placa d'acer de gruix mitjà que forma la base de la carcassa, la qual incorpora dues curses de ball que garanteixen un gir suau i precís. La roda en si presenta un diàmetre de 75 mm i està construïda amb un cos de polipropilè que ofereix resistència i durabilitat, mentre que la banda de rodadura està fabricada en cautxú termoplàstic que proporciona una excel·lent adherència i un desgast controlat. La roda disposa d'un rodament de boles de precisió que assegura un funcionament òptim i una llarga vida útil. L'alçada total de la rueda és de 100 mm, la qual cosa la fa adequada per a aplicacions que requereixen una altura estàndard. Pel que fa a la capacitat de càrrega, aquesta rueda suporta una càrrega estàtica de 150 kg, mentre que la càrrega dinàmica és de 75 kg a una velocitat de 3 km/h. La Agila està especialment dissenyada per a aplicacions en llits de cures, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, hospitals, residències i llars d'avis, carros de neteja professionals, així com mobiliari i expositors de botiga.
Rueda giratoria con Freno total 100 mm
La rueda giratoria con freno total Agila incorpora una placa rectangular como sistema de fijación que garantiza una instalación segura y estable. El alojamiento está fabricado con placa d'acer mitjà y cuenta con dues curses de ball en el rodamiento giratorio, proporcionando un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropilè combinado con una banda de rodadura de cautxú termoplàstic, montada sobre coixinet llis para un funcionamiento silencioso. Con un diámetro de rueda de 100 mm y una altura total de 135 mm, ofrece capacidades de carga de 80 kg dinámicos a 3 km/h y 160 kg estáticos. Está especialmente diseñada para aplicaciones en llits de cures, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, hospitals, residències i llars d'avis, carros de neteja professionals y mobiliari i expositors de botiga.
Rueda giratoria Rueda 125 mm
La Rueda giratoria Rueda Agila incorpora una Placa rectangular com a sistema de fixació per garantir una instal·lació segura i estable. L'allotjament està fabricat amb Placa d'acer, mitjà i utilitza un sistema de Dues curses de ball per assegurar un moviment suau i durador. La roda presenta un cos d'Acero de huellas amb una banda de rodadura de Goma massissa, no senyalització, equipada amb Rodament de boles cònic per a un rendiment òptim. Amb un diàmetre de roda de 125 mm i una alçada total de 160 mm, aquesta rueda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 100 kg a una velocitat de 3 km/h i una capacitat estàtica de 200 kg. És ideal per a aplicacions com Llits de cures, Carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, Hospitals, Residències i llars d'avis, Carros de neteja professionals i Mobiliari i expositors de botiga.
Rueda giratoria con Freno total 125 mm
L'Agila és una rueda giratoria amb Freno total equipada amb una placa rectangular com a sistema de fixació. L'allotjament està fabricat amb placa d'acer, mitjà i incorpora dues curses de ball per garantir un moviment suau i precís. La roda presenta un cos d'acero de huellas amb una banda de rodadura de goma massissa, no senyalització, i està equipada amb rodament de boles cònic per assegurar un funcionament fiable. Amb un diàmetre de roda de 125 mm i una alçada total de 160 mm, aquesta roda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 100 kg a una velocitat de 3 km/h i una capacitat estàtica de 200 kg. És ideal per a aplicacions en llits de cures, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, hospitals, residències i llars d'avis, carros de neteja professionals, així com mobiliari i expositors de botiga.
Rueda giratoria con Freno total 125 mm
La rueda giratoria con freno total Agila incorpora una placa rectangular como sistema de fijación que garantiza una instalación segura y estable. El alojamiento está fabricado con placa d'acer mitjà y cuenta con dues curses de ball como rodamiento giratorio, proporcionando un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropilè combinado con una banda de rodadura de cautxú termoplàstic, montada sobre coixinet llis para un funcionamiento silencioso. Con un diámetro de 125 mm y una altura total de 160 mm, esta rueda ofrece capacidades de carga de 100 kg dinámicos a 3 km/h y 200 kg estáticos. Está especialmente diseñada para aplicaciones en llits de cures, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, hospitals, residències i llars d'avis, carros de neteja professionals y mobiliari i expositors de botiga.
Rueda giratoria Rueda 125 mm
La Agila stainless és una rueda giratoria rueda dissenyada per a aplicacions professionals com carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, així com carros de neteja professionals. El sistema de fixació utilitza un forat per a cargol, on les castanyes es poden muntar amb cargols estàndard de qualsevol longitud. L'allotjament està fabricat en inoxidable, mitjà i incorpora dues curses de ball com a coixinet giratori per garantir un moviment suau i durador. La roda presenta un cos de polipropilè amb una banda de rodadura d'el cautxú termoplàstic i està equipada amb coixinet llis per a un funcionament eficient. Amb un diàmetre de roda de 125 mm, la unitat té una alçada total de 160 mm. Les especificacions de càrrega inclouen una capacitat dinàmica de 100 kg a 3 km/h i una capacitat estàtica de 200 kg, proporcionant un rendiment fiable en entorns d'ús intensiu.
Rueda giratoria con Freno total 125 mm
L'Agila stainless és una rueda giratoria amb freno total dissenyada per a aplicacions professionals com carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, així com carros de neteja professionals. El sistema de fixació utilitza un forat per a cargol, on les castanyes es poden muntar amb cargols estàndard de qualsevol longitud. L'estructura presenta una carcassa d'inoxidable, mitjà equipada amb dues curses de ball per garantir un moviment suau i precís. La roda està fabricada amb un cos de polipropilè i una banda de rodadura d'el cautxú termoplàstic, incorporant un coixinet llis per a un funcionament eficient. Les dimensions inclouen un diàmetre de roda de 125 mm i una alçada total de 160 mm. La capacitat de càrrega dinàmica és de 100 kg a una velocitat de 3 km/h, mentre que la capacitat estàtica arriba fins als 200 kg.
Rueda giratoria Rueda 125 mm
La Rueda giratoria Rueda Agila stainless està equipada amb una Placa rectangular com a sistema de fixació, oferint una instal·lació segura i estable. L'allotjament està fabricat amb materials Inoxidable, mitjà i incorpora un sistema de gir amb Dues curses de ball per garantir un moviment suau i durador. La roda presenta un cos de Polipropilè amb una banda de rodadura d'El cautxú termoplàstic, proporcionant excel·lent tracció i resistència a l'abrasió, mentre que el Rodament de boles de precisió Inoxidable assegura un funcionament silenciós i eficient. Amb un diàmetre de roda de 125 mm i una alçada total de 160 mm, aquesta roda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 100 kg a 3 km/h i una capacitat estàtica de 200 kg. És ideal per a Carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars i Carros de neteja professionals.
Rueda giratoria con Freno total 125 mm
L'Agila stainless és una rueda giratoria amb freno total equipada amb una placa rectangular com a sistema de fixació. L'allotjament està fabricat en material inoxidable, mitjà i incorpora dues curses de ball per garantir un moviment suau i precís. La roda presenta un cos de polipropilè amb una banda de rodadura d'el cautxú termoplàstic, i està equipada amb rodament de boles de precisió inoxidable per assegurar un funcionament òptim. Amb un diàmetre de roda de 125 mm i una alçada total de 160 mm, aquesta rueda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 100 kg a una velocitat de 3 km/h i una capacitat estàtica de 200 kg. Està especialment dissenyada per a aplicacions en carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, així com per a carros de neteja professionals.