- Inici
- Industrias y soluciones
- Industria
- Tecnología de limpieza
-
Ruedas para Carros de Limpieza Profesional
Ruedas para Carros de Limpieza Profesional
Aro 125 mm
L'aro Elastech és una roda especialitzada per a rodets amb un diàmetre de 125 mm i una amplada de banda de rodadura de 40 mm. Està fabricat amb un cos de poliamida i equipat amb pneumàtic elàstic no marcant vulcanitzat que garanteix un rendiment òptim. El sistema incorpora un rodament de rodillos i presenta un forat d'eix de 12 mm de diàmetre amb una longitud de boixa de 44,4 mm. Ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 250 kg a 4 km/h i una capacitat estàtica de 500 kg, sent ideal per a aplicacions industrials diverses.
Aro 125 mm
L'aro Elastech és una roda especialitzada amb un diàmetre de 125 mm i una amplada de banda de rodadura de 40 mm, fabricada amb un cos de poliamida amb conducció elèctrica i equipada amb rodament de boles de precisió. La banda de rodadura està feta de pneumàtic elàstic vulcanitzat, no marcant i antiestàtic. Ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 160 kg a una velocitat de 4 km/h i una capacitat de càrrega estàtica de 320 kg, sent ideal per a aplicacions industrials com sistemes AMR, maquinària, logística i transport.
Swivel castor 100 mm
The Agila swivel castor features a solid stem, round fitting for secure mounting applications. The housing is constructed from steel sheet, medium grade material and incorporates two ball races for the swivel bearing mechanism, ensuring smooth directional movement under load. The wheel assembly comprises a sheet steel body fitted with solid rubber, non-marking tread material that provides excellent floor protection, whilst the cone ball bearing system delivers reliable rolling performance with a 100mm diameter wheel. The castor has an overall height of 138mm, making it suitable for various equipment applications. Load specifications include a dynamic capacity of 80kg at speeds up to 3km/h and a static load capacity of 160kg, making it ideal for care beds, catering carts and meal delivery systems, hospitals, nursing and retirement homes, professional cleaning carts, and store fixtures and display equipment.
Swivel castor 125 mm
The Agila swivel castor features a solid stem, round fitting for secure mounting applications. The housing is constructed from steel sheet, medium grade material and incorporates two ball races for the swivel bearing mechanism, ensuring smooth directional movement under load. The wheel assembly comprises a sheet steel body with solid rubber, non-marking tread material that provides excellent floor protection, whilst the cone ball bearing system delivers reliable rolling performance. The wheel diameter measures 125 mm with an overall height of 163 mm. Load capacity specifications include a dynamic rating of 100 kg at 3 km/h operating speed and a static load capacity of 200 kg, making this castor suitable for care beds, catering carts and meal delivery systems, hospitals, nursing and retirement homes, professional cleaning carts, and store fixtures and display applications.
Swivel castor with total lock 125 mm
The Agila swivel castor with total lock features a solid stem, round fitting for secure mounting applications. The housing is constructed from steel sheet, medium grade material and incorporates two ball races for the swivel bearing mechanism, ensuring smooth directional movement and reliable locking functionality. The wheel comprises a sheet steel body fitted with solid rubber, non-marking tread material that provides excellent floor protection, whilst the cone ball bearing system delivers smooth rolling performance with a wheel diameter of 125 mm. The castor has an overall height of 163 mm, making it suitable for various institutional applications. Load specifications include a dynamic capacity of 100 kg at speeds up to 3 km/h and a static load capacity of 200 kg, making it ideal for care beds, catering carts and meal delivery systems, hospitals, nursing and retirement homes, professional cleaning carts, and store fixtures and display equipment.
Swivel castor 75 mm
The Agila swivel castor features a synthetic expander, round fitting type, with users required to indicate the necessary tube inner diameter when ordering. The housing is constructed from steel sheet, medium grade material and incorporates two ball races for the swivel bearing mechanism. The wheel comprises a sheet steel body with solid rubber, non-marking tread material and utilises a cone ball bearing system, with a diameter of 75 mm. The castor has an overall height of 103 mm and offers a dynamic load capacity of 55 kg at speeds up to 3 km/h, whilst providing a static load capacity of 110 kg. This castor is specifically designed for applications including care beds, catering carts and meal delivery systems, hospitals, nursing and retirement homes, professional cleaning carts, and store fixtures and display equipment.
Swivel castor 75 mm
The Agila swivel castor features a synthetic expander, square fitting type, with users required to indicate the necessary tube inner diameter when ordering. The housing is constructed from medium steel sheet and incorporates two ball races for the swivel bearing mechanism. The wheel comprises a sheet steel body with solid rubber, non-marking tread material and cone ball bearing for smooth operation, measuring 75mm in diameter. The castor has an overall height of 103mm. Load specifications include a dynamic capacity of 55kg at 3km/h operating speed and a static load capacity of 110kg. This castor is specifically designed for applications including care beds, catering carts and meal delivery systems, hospitals, nursing and retirement homes, professional cleaning carts, and store fixtures and display equipment.
Swivel castor with total lock 75 mm
The Agila swivel castor with total lock features a synthetic expander, square fitting (please indicate required tube inner diameter when ordering). The housing is constructed from steel sheet, medium grade, and incorporates two ball races for smooth swivel bearing operation. The wheel comprises a sheet steel body with solid rubber, non-marking tread material and cone ball bearing for reliable performance. With a wheel diameter of 75 mm, the castor has an overall height of 103 mm. Load specifications include a dynamic capacity of 55 kg at 3 km/h operating speed and a static load capacity of 110 kg. This castor is specifically designed for applications including care beds, catering carts and meal delivery systems, hospitals, nursing and retirement homes, professional cleaning carts, and store fixtures and display equipment.
Swivel castor 100 mm
The Agila swivel castor features a synthetic expander, square fitting type, with customers required to indicate the necessary tube inner diameter when ordering. The housing is constructed from medium steel sheet and incorporates two ball races for the swivel bearing mechanism. The wheel comprises a sheet steel body with solid rubber, non-marking tread material and cone ball bearing for smooth operation, measuring 100mm in diameter. The castor has an overall height of 138mm. Load specifications include a dynamic capacity of 80kg at speeds up to 3km/h and a static load capacity of 160kg. This castor is specifically designed for applications including care beds, catering carts and meal delivery systems, hospitals, nursing and retirement homes, professional cleaning carts, and store fixtures and display equipment.
Swivel castor with total lock 100 mm
The Agila swivel castor with total lock features a synthetic expander, square fitting (please indicate required tube inner diameter when ordering). The housing is constructed from steel sheet, medium grade, and incorporates two ball races for the swivel bearing mechanism. The wheel comprises a sheet steel body with solid rubber, non-marking tread and cone ball bearing for smooth operation, measuring 100mm in diameter. The castor has an overall height of 138mm. Load specifications include a dynamic capacity of 80kg at speeds up to 3km/h and a static load capacity of 160kg. This castor is specifically designed for applications including care beds, catering carts and meal delivery systems, hospitals, nursing and retirement homes, professional cleaning carts, and store fixtures and display equipment.
Swivel castor 125 mm
The Agila swivel castor features a synthetic expander, round fitting that requires specification of the tube inner diameter when ordering. The housing is constructed from medium steel sheet and incorporates two ball races for the swivel bearing mechanism. The wheel comprises a sheet steel body with solid rubber, non-marking tread material and cone ball bearing for smooth operation, measuring 125mm in diameter. The castor has an overall height of 163mm. Load specifications include a dynamic capacity of 100kg at speeds up to 3km/h and a static load capacity of 200kg. This castor is designed for applications including care beds, catering carts and meal delivery systems, hospitals, nursing and retirement homes, professional cleaning carts, and store fixtures and display equipment.
Swivel castor with total lock 125 mm
The Agila swivel castor with total lock features a synthetic expander, round fitting (please indicate required tube inner diameter when ordering). The housing is constructed from steel sheet, medium grade, and incorporates two ball races for the swivel bearing mechanism. The wheel comprises a sheet steel body with solid rubber, non-marking tread and cone ball bearing for smooth operation, measuring 125mm in diameter. The castor has an overall height of 163mm. Load specifications include a dynamic capacity of 100kg at speeds up to 3km/h and a static load capacity of 200kg. This castor is specifically designed for applications including care beds, catering carts and meal delivery systems, hospitals, nursing and retirement homes, professional cleaning carts, and store fixtures and display equipment.
Swivel castor with wheel brake 50 mm
The Agila swivel castor with wheel brake features a stem with grip ring, with collar fitting for secure attachment. The housing is constructed from steel sheet, medium grade material and incorporates two ball races for the swivel bearing mechanism, ensuring smooth directional movement. The wheel comprises a sheet steel body with solid rubber, non-marking tread material that provides excellent floor protection, whilst the cone ball bearing system delivers reliable rolling performance. The wheel diameter measures 50 mm and the overall height is 72 mm. Load capacity specifications include a dynamic load rating of 40 kg at 3 km/h operating speed and a static load capacity of 80 kg. This castor is specifically designed for applications including care beds, catering carts and meal delivery systems, hospitals, nursing and retirement homes, professional cleaning carts, and store fixtures and display equipment.
Swivel castor with total lock 125 mm
The Agila swivel castor with total lock features a rectangular plate fitting for secure mounting applications. The housing is constructed from medium steel sheet and incorporates two ball races for the swivel bearing mechanism, ensuring smooth directional movement and reliable locking functionality. The wheel comprises a polypropylene body with thermoplastic rubber tread material, providing excellent grip and floor protection, whilst the precision ball bearing ensures smooth rolling performance with minimal maintenance requirements. The 125mm diameter wheel contributes to an overall height of 160mm, making it suitable for various institutional applications. Load specifications include a dynamic capacity of 100kg at speeds up to 3km/h and a static load capacity of 200kg, making it ideal for care beds, catering carts and meal delivery systems, hospitals, nursing and retirement homes, professional cleaning carts, and store fixtures and display equipment.
Swivel castor 100 mm
The Agila swivel castor features a solid stem, round fitting for secure mounting applications. The housing is constructed from steel sheet, medium grade material and incorporates two ball races for the swivel bearing mechanism, ensuring smooth directional movement and enhanced durability. The wheel comprises a polypropylene body with thermoplastic rubber tread material, providing excellent grip and floor protection, whilst utilising a plain bearing system for reliable rotation. The wheel diameter measures 100 mm with an overall height of 138 mm. Load capacity specifications include a dynamic load rating of 80 kg at 3 km/h operating speed and a static load capacity of 160 kg, making it suitable for care beds, catering carts and meal delivery systems, hospitals, nursing and retirement homes, professional cleaning carts, and store fixtures and display applications.
Swivel castor with total lock 100 mm
The Agila swivel castor with total lock features a solid stem, round fitting for secure mounting applications. The housing is constructed from steel sheet, medium grade material and incorporates two ball races for the swivel bearing mechanism, ensuring smooth directional movement and reliable locking functionality. The wheel comprises a polypropylene body with thermoplastic rubber tread material, providing excellent grip and floor protection, whilst utilising a plain bearing system for consistent rolling performance. The wheel diameter measures 100mm with an overall height of 138mm. Load capacity specifications include a dynamic load rating of 80kg at speeds up to 3km/h and a static load capacity of 160kg, making it suitable for care beds, catering carts and meal delivery systems, hospitals, nursing and retirement homes, professional cleaning carts, and store fixtures and display applications.
Swivel castor 125 mm
The Agila swivel castor features a solid stem, round fitting for secure mounting applications. The housing is constructed from steel sheet, medium grade material and incorporates two ball races for the swivel bearing mechanism, ensuring smooth directional movement and enhanced durability. The wheel assembly comprises a polypropylene body with thermoplastic rubber tread material, providing excellent grip and floor protection, whilst utilising a plain bearing system for reliable rotation. The wheel diameter measures 125 mm with an overall height of 163 mm. Load capacity specifications include a dynamic load rating of 100 kg at 3 km/h operating speed and a static load capacity of 200 kg, making it suitable for care beds, catering carts and meal delivery systems, hospitals, nursing and retirement homes, professional cleaning carts, and store fixtures and display applications.
Swivel castor 50 mm
The Agila swivel castor features a square plate fitting for secure mounting applications. The housing is constructed from medium steel sheet and incorporates two ball races for the swivel bearing mechanism, ensuring smooth directional movement under load. The wheel comprises a polyamide body with tread material identical to the wheel body, providing consistent performance characteristics, whilst a cone ball bearing system delivers reliable rotation with minimal friction. The wheel diameter measures 50 mm and the overall height of the complete assembly is 69 mm. Load capacity specifications include a dynamic rating of 50 kg at speeds up to 3 km/h and a static load capacity of 100 kg, making this castor suitable for care beds, catering carts and meal delivery systems, hospitals, nursing and retirement homes, professional cleaning carts, and store fixtures and display applications.
Swivel castor 50 mm
The Agila swivel castor features a bolt hole fitting that allows mounting with standard screws of any length, providing flexible installation options. The housing is constructed from medium steel sheet and incorporates two ball races for the swivel bearing mechanism, ensuring smooth directional movement and durability. The wheel comprises a polyamide body with tread material identical to the wheel body, mounted on a cone ball bearing for reliable rotation, and measures 50 mm in diameter. The castor has an overall height of 69 mm, making it suitable for compact applications. Load specifications include a dynamic capacity of 50 kg at speeds up to 3 km/h and a static load capacity of 100 kg. This castor is designed for applications including care beds, catering carts and meal delivery systems, hospitals, nursing and retirement homes, professional cleaning carts, and store fixtures and display equipment.
Swivel castor with directional lock 100 mm
The Agila swivel castor with directional lock features a rectangular plate fitting for secure mounting applications. The housing is constructed from medium steel sheet and incorporates two ball races for the swivel bearing mechanism, ensuring smooth directional movement and reliable locking functionality. The wheel assembly comprises a sheet steel body fitted with solid rubber, non-marking tread material that provides excellent floor protection and quiet operation, whilst the cone ball bearing system delivers superior rolling performance and durability. With a wheel diameter of 100mm and an overall height of 135mm, this castor offers compact yet robust construction. The dynamic load capacity is rated at 80kg at speeds up to 3km/h, with a static load capacity of 160kg, making it ideal for care beds, catering carts and meal delivery systems, hospitals, nursing and retirement homes, professional cleaning carts, and store fixtures and display applications.
Swivel castor with directional lock 125 mm
The Agila swivel castor with directional lock features a solid stem, round fitting for secure mounting applications. The housing is constructed from steel sheet, medium grade material and incorporates two ball races for the swivel bearing mechanism, ensuring smooth directional movement and reliable locking functionality. The wheel comprises a sheet steel body fitted with solid rubber, non-marking tread material and utilises a cone ball bearing system for optimal rolling performance. With a wheel diameter of 125 mm, the castor provides an overall height of 163 mm. Load specifications include a dynamic capacity of 100 kg at speeds up to 3 km/h and a static load capacity of 200 kg, making it suitable for care beds, catering carts and meal delivery systems, hospitals, nursing and retirement homes, professional cleaning carts, and store fixtures and display applications.
Swivel castor 100 mm
The Agila swivel castor features a synthetic expander, round fitting type, with users required to indicate the necessary tube inner diameter when ordering. The housing is constructed from steel sheet, medium grade material and incorporates two ball races for the swivel bearing mechanism. The wheel comprises a sheet steel body with solid rubber, non-marking tread material and utilises cone ball bearing technology, measuring 100mm in diameter. The castor has an overall height of 138mm and offers a dynamic load capacity of 80kg at speeds up to 3km/h, whilst providing a static load capacity of 160kg. This castor is specifically designed for applications including care beds, catering carts and meal delivery systems, hospitals, nursing and retirement homes, professional cleaning carts, and store fixtures and display equipment.
Swivel castor with total lock 100 mm
The Agila swivel castor with total lock features a synthetic expander, round fitting (please indicate required tube inner diameter when ordering). The housing is constructed from steel sheet, medium grade, and incorporates two ball races for the swivel bearing mechanism. The wheel comprises a sheet steel body with solid rubber, non-marking tread material and cone ball bearing for smooth operation, with a diameter of 100 mm. The castor has an overall height of 138 mm. Load capacity specifications include a dynamic load rating of 80 kg at 3 km/h operating speed and a static load capacity of 160 kg. This castor is specifically designed for applications including care beds, catering carts and meal delivery systems, hospitals, nursing and retirement homes, professional cleaning carts, and store fixtures and display equipment.
Swivel castor 75 mm
The Agila swivel castor features a synthetic expander, round fitting that requires specification of the tube inner diameter when ordering. The housing is constructed from steel sheet, medium grade material and incorporates two ball races for the swivel bearing mechanism. The wheel comprises a polypropylene body with thermoplastic rubber tread and plain bearing configuration, measuring 75 mm in diameter. The castor has an overall height of 103 mm. Load capacity specifications include a dynamic rating of 75 kg at 3 km/h operating speed and a static load capacity of 150 kg. This castor is designed for applications including care beds, catering carts and meal delivery systems, hospitals, nursing and retirement homes, professional cleaning carts, and store fixtures and display equipment.