- Inici
- Ruedas y Rodajas
- Ruedas
- por capacidad de carga
-
Ruedas de Servicio Pesado
Ruedas de Servicio Pesado
Aro 85 mm
L'aro Novatech és un cos de roda dissenyat per a càsters amb un diàmetre de 85 mm i una banda de rodament de 75 mm d'amplada fabricada en polipropilè suau. Aquest component ofereix una capacitat de càrrega estàtica de 1400 kg i una capacitat de càrrega dinàmica de 700 kg a una velocitat de 3 km/h, proporcionant un rendiment fiable per a aplicacions industrials i comercials que requereixen mobilitat i estabilitat.
Aro 85 mm
L'aro Novatech és un component de roda dissenyat per a càsters amb un diàmetre de 85 mm i una banda de rodament de 90 mm d'amplada fabricada en polipropilè suau. Aquest aro presenta una capacitat de càrrega estàtica de 1600 kg, mentre que la capacitat dinàmica varia segons la velocitat d'operació: 640 kg a 6 km/h o 800 kg a 4 km/h. El material del cos és indefinit segons les especificacions tècniques disponibles. Aquestes característiques el fan adequat per a aplicacions de mobilitat industrial que requereixen una bona resistència i durabilitat en entorns de treball exigents.
Aro 75 mm
L'aro Novatech és un cos de roda dissenyat per a càsters amb un diàmetre de 75 mm i una banda de rodament de 50 mm d'amplada fabricada en polipropilè suau. Aquest component ofereix una capacitat de càrrega estàtica de 1000 kg i una capacitat de càrrega dinàmica de 500 kg a una velocitat de 3 km/h. El material del cos presenta una indefinició en les especificacions tècniques disponibles. Aquestes característiques el fan adequat per a aplicacions que requereixen mobilitat controlada i suport de càrregues significatives en entorns industrials i comercials.
Aro 75 mm
L'aro Novatech és un cos de roda dissenyat per a castor amb un diàmetre de 75 mm i una banda de rodament de 60 mm d'amplada fabricada en polipropilè suau. Aquest component ofereix una capacitat de càrrega estàtica de 1100 kg i una capacitat de càrrega dinàmica de 550 kg a una velocitat de 3 km/h, proporcionant un rendiment fiable per a aplicacions de transport i mobilitat industrial.
Aro 75 mm
L'aro Novatech és un cos de roda dissenyat per a càsters amb un diàmetre de 75 mm i una amplada de banda de rodament de 80 mm. La banda de rodament està fabricada en polipropilè suau, que proporciona una excel·lent adherència i durabilitat en diverses aplicacions. Aquest component suporta una capacitat de càrrega estàtica de 1400 kg i una capacitat de càrrega dinàmica de 700 kg a una velocitat de 3 km/h, el que el fa adequat per a aplicacions industrials de mitjana a alta intensitat. El material del cos és indefinit segons les especificacions tècniques disponibles.
Aro 78 mm
L'aro Novatech és un cos de roda dissenyat per a càsters amb un diàmetre de 78 mm i una banda de rodadura de 78 mm d'amplada fabricada en polipropilè suau. Aquest component ofereix una capacitat de càrrega estàtica de 1400 kg, mentre que la capacitat dinàmica assoleix els 840 kg a una velocitat de 6 km/h o 700 kg a 4 km/h, proporcionant excel·lent versatilitat per a aplicacions industrials i comercials que requereixen mobilitat i estabilitat.
Aro 80 mm
L'aro Novatech és un cos de roda dissenyat per a càsters amb un diàmetre de 80 mm i una amplada de banda de rodament de 62 mm. La banda de rodament està fabricada en polipropilè suau, que proporciona una excel·lent adherència i durabilitat en diverses aplicacions. Aquest component suporta una capacitat de càrrega estàtica de 1200 kg, mentre que la capacitat de càrrega dinàmica és de 600 kg a una velocitat de 3 km/h. El cos de l'aro està fabricat en material indefinit, assegurant una construcció robusta adequada per a entorns industrials i comercials exigents.
Aro 80 mm
L'aro Novatech és un cos de roda dissenyat per a càsters amb un diàmetre de 80 mm i una amplada de banda de rodament de 75 mm. La banda de rodament està fabricada en polipropilè suau, que proporciona una excel·lent adherència i durabilitat en diverses aplicacions. Aquest component suporta una capacitat de càrrega estàtica de 1400 kg i una capacitat de càrrega dinàmica de 700 kg a una velocitat de 3 km/h, el que el fa adequat per a sistemes de mobilitat industrial i comercial que requereixen fiabilitat i rendiment consistent.
Aro 82 mm
L'aro Novatech és un cos de roda dissenyat per a càsters amb un diàmetre de 82 mm i una banda de rodament de 62 mm d'amplada fabricada en polipropilè suau. Aquest component ofereix una capacitat de càrrega estàtica de 1200 kg i una capacitat de càrrega dinàmica de 600 kg a una velocitat de 3 km/h, proporcionant un rendiment fiable per a aplicacions industrials i comercials que requereixen mobilitat i estabilitat.
Aro 82 mm
L'aro Novatech és un cos de roda dissenyat per a càsters amb un diàmetre de 82 mm i una banda de rodament de 68 mm d'amplada fabricada en polipropilè suau. Aquest component ofereix una capacitat de càrrega estàtica de 1400 kg i una capacitat de càrrega dinàmica de 700 kg a una velocitat de 3 km/h, proporcionant un rendiment fiable per a aplicacions industrials i comercials que requereixen mobilitat controlada i suport de càrregues significatives.
Aro 82 mm
L'aro Novatech és un cos de roda dissenyat per a càsters amb un diàmetre de 82 mm i una banda de rodament de 100 mm d'amplada fabricada en polipropilè suau. Aquest component ofereix una capacitat de càrrega estàtica de 1600 kg i una capacitat de càrrega dinàmica de 800 kg a una velocitat de 3 km/h, proporcionant un rendiment fiable per a aplicacions industrials i comercials que requereixen mobilitat i estabilitat.
Aro 85 mm
L'aro Novatech és un cos de roda dissenyat per a càsters amb un diàmetre de 85 mm i una banda de rodament de 55 mm d'amplada fabricada en polipropilè suau. Aquest component presenta una capacitat de càrrega estàtica de 1100 kg i una capacitat de càrrega dinàmica de 550 kg a una velocitat de 3 km/h, proporcionant un rendiment fiable per a aplicacions de mobilitat industrial i comercial.
Aro 85 mm
L'aro Novatech és un cos de roda dissenyat per a càsters amb un diàmetre de 85 mm i una banda de rodament de 80 mm d'amplada fabricada en polipropilè suau. Aquest component ofereix una capacitat de càrrega estàtica de 1600 kg i una capacitat de càrrega dinàmica de 800 kg a una velocitat de 3 km/h, proporcionant un rendiment fiable per a aplicacions industrials i comercials que requereixen mobilitat i estabilitat.
Aro 100 mm
L'aro Novatech és un cos de roda dissenyat per a càsters amb un diàmetre de 100 mm i una banda de rodament de 40 mm d'amplada fabricada en polipropilè suau. Aquest component presenta una capacitat de càrrega estàtica de 1000 kg i una capacitat de càrrega dinàmica de 500 kg a una velocitat de 3 km/h, proporcionant un rendiment fiable per a aplicacions industrials i comercials que requereixen mobilitat controlada i estabilitat estructural.
Aro 82 mm
L'aro Novatech és un cos de roda dissenyat per a càsters amb un diàmetre de 82 mm i una banda de rodament de 96 mm d'amplada fabricada en polipropilè suau. Aquest component ofereix una capacitat de càrrega estàtica de 1500 kg i una capacitat de càrrega dinàmica de 750 kg a una velocitat de 3 km/h, proporcionant un rendiment fiable per a aplicacions industrials i comercials que requereixen mobilitat i estabilitat.
Aro 80 mm
L'aro Duratech és un cos de roda dissenyat per a càstors amb un diàmetre de 80 mm i una amplada de banda de rodament de 70 mm. La banda de rodament està fabricada en polipropilè suau, que proporciona una excel·lent durabilitat i resistència a l'abrasió. Aquest component suporta una capacitat de càrrega estàtica de 1300 kg, mentre que la capacitat de càrrega dinàmica és de 650 kg a una velocitat de 3 km/h. Aquestes especificacions el fan ideal per a aplicacions industrials que requereixen mobilitat i estabilitat en entorns exigents.
Aro 200 mm
L'aro Elastech és un cos de roda dissenyat per a castor amb un diàmetre de 200 mm i una amplada de banda de rodament de 75 mm. El cos està fabricat en acer i ferro, mentre que la banda de rodament està confeccionada amb tirant elàstic negre vulcanitzat. Aquesta roda suporta una càrrega estàtica màxima de 1000 kg i una càrrega dinàmica de 500 kg a 6 km/h o de 600 kg a 4 km/h. L'Elastech és adequat per a aplicacions en sistemes AMR, sistemes llançadora automatitzats, fabricants d'automòbils OEM, carros de càtering, construcció de contenidors, tecnologia de lluita contra incendis, construcció de maquinària, sistemes logístics postals, carros de producció, carros de neteja professionals, jaules de transport, bastides, armaris d'eines i equipament de transport.
Aro 200 mm
L'aro Duratech és una roda de castor fabricada en poliamida amb un diàmetre de 200 mm i una amplada de banda de rodadura de 50 mm, dissenyada per a aplicacions exigents en fabricants d'automòbils OEM, construcció de contenidors, sistemes electrònics i tecnologia de sales netes, construcció de maquinària, carros de producció i plataforma, gàbies de transport, mobiliari i expositors de botiga, així com equipament de transport. La roda presenta un nucli amb una longitud de 60 mm i un forat d'eix de 20,1 mm de diàmetre, equipat amb un rodament de boles de precisió que garanteix un funcionament suau i durador. La banda de rodadura és identitària amb el cos de la roda, proporcionant una construcció integrada i robusta. Respecte a les capacitats de càrrega, aquesta roda suporta una càrrega estàtica màxima de 1600 kg i una càrrega dinàmica de 800 kg a una velocitat de 4 km/h, la qual cosa la fa adequada per a entorns industrials de gran demanda.
Aro 82 mm
L'aro Duratech és una roda de castor fabricada en poliamida pesada amb un diàmetre de 82 mm i una amplada de banda de rodament de 88 mm, dissenyada per a aplicacions exigents en fabricants d'automòbils OEM, construcció de contenidors, sistemes electrònics i tecnologia de sales netes, construcció de maquinària, carros de producció i plataforma, gàbies de transport, mobiliari i expositors de botiga, així com equipament de transport. La roda presenta un nucli amb una longitud de 90 mm i un forat d'eix de 20 mm de diàmetre, equipat amb un rodament de boles de precisió que garanteix un funcionament suau i durador. La banda de rodament és identitària amb el cos de la roda, proporcionant una construcció integrada i robusta. Aquesta roda suporta una capacitat de càrrega estàtica de 1800 kg i una capacitat de càrrega dinàmica de 900 kg a una velocitat de 3 km/h, la qual cosa la fa adequada per a aplicacions industrials de mitjana a alta demanda.
Aro 150 mm
L'aro Novatech és una roda de castor fabricada en alumini amb una banda de rodadura de poliuretà Fos de 50 mm d'amplada, dissenyada per a aplicacions industrials exigents com la indústria aeroespacial, equipament d'aeroport, sistemes AMR, sistemes llançadora automatitzats, fabricants d'automòbils OEM, fabricants de ceràmica i vidre, construcció de contenidors, tecnologia de lluita contra incendis, carretons elevadors, sistemes AGV pesants, construcció de maquinària, sistemes logístics postals, carros de producció i equipament de transport. Presenta un diàmetre de 150 mm, una longitud de bri de 60 mm i un forat d'eix de 20 mm de diàmetre. Està equipada amb un rodament de boles de precisió que garanteix un funcionament suau i fiable. La capacitat de càrrega estàtica és de 1000 kg, mentre que la capacitat dinàmica assoleix 400 kg a 6 km/h o 500 kg a 4 km/h, proporcionant versatilitat per a diverses aplicacions de transport i movimentació de càrregues.
Aro 150 mm
L'aro Novatech és una roda de castor de 150 mm de diàmetre amb una banda de rodadura de 50 mm d'amplada fabricada en poliuretà amb fòsfor, dissenyada per aplicacions exigents en la indústria aeroespacial, equipament d'aeroport, sistemes AMR, sistemes llançadora automatitzats, fabricants d'automòbils OEM, fabricants de ceràmica i vidre, construcció de contenidors, tecnologia de lluita contra incendis, carretons elevadors, sistemes AGV pesants, construcció de maquinària, sistemes logístics postals, carros de producció i equipament de transport. El nucli està construït en alumini i disposa d'un rodament de boles de precisió per garantir un funcionament suau i fiable. Presenta una longitud de buit de 60 mm i un diàmetre de forat d'eix de 25 mm. La capacitat de càrrega estàtica és de 1000 kg, mentre que la capacitat dinàmica assoleix 400 kg a 6 km/h o 500 kg a 4 km/h, proporcionant versatilitat per a diverses aplicacions industrials.
Aro 250 mm
L'aro Novatech és una roda de castor de precisió fabricada en ferro colat amb una banda de rodadura de poliuretà de 50 mm d'amplada, dissenyada per a aplicacions industrials exigents. Presenta un diàmetre de 250 mm, una longitud de bub de 62 mm i un forat d'eix de 25 mm de diàmetre. Està equipada amb un rodament de boles de precisió que garanteix un funcionament suau i durador. La roda suporta una capacitat de càrrega estàtica de 2880 kg, mentre que la capacitat dinàmica és de 1200 kg a 6 km/h o 1440 kg a 4 km/h. Aquesta roda és ideal per a sistemes AGV pesants, carretons elevadors, maquinària industrial, sistemes logístics postals, equipament aeroportuari i altres aplicacions de transport i manipulació de càrregues en entorns industrials.
Aro 82 mm
L'aro Novatech és una roda de castor de precisió dissenyada per a aplicacions industrials exigents, amb un diàmetre de 82 mm i una amplada de banda de rodadura de 70 mm. El nucli presenta una longitud de 75 mm amb un forat d'eix de 17 mm de diàmetre, fabricat en acer i ferro per garantir una durabilitat excepcional. La banda de rodadura està elaborada en poliuretà amb fòsfor, proporcionant excel·lent resistència a l'abrasió i tracció. Equipa un rodament de boles de precisió segellat que assegura un funcionament suau i fiable. Aquesta roda suporta una capacitat de càrrega estàtica de 1400 kg i una capacitat dinàmica de 700 kg a 3 km/h, sent adequada per a sistemes AMR, carretons elevadors, maquinària pesada, aplicacions aeroespacials, sistemes logístics postals i altres entorns industrials de gran exigència.
Aro 140 mm
L'aro Novatech és una roda de castor de 140 mm de diàmetre amb una banda de rodadura de poliuretà Fos de 60 mm d'amplada, dissenyada per a aplicacions industrials exigents. El cos està fabricat en ferro colat, proporcionant una estructura robusta i duradora, mentre que el nucli presenta una longitud de 65 mm amb un forat d'eix de 12 mm de diàmetre. Equipa un rodament de boles de precisió segellat que garanteix un funcionament suau i fiable en condicions adverses. Aquesta roda suporta una capacitat de càrrega estàtica de 1400 kg i una capacitat dinàmica de 700 kg a una velocitat de 3 km/h, la qual cosa la fa ideal per a sistemes AMR, carretons elevadors, sistemes AGV pesants, maquinària industrial, aplicacions aeroespacials, equipament d'aeroport, sistemes de lluita contra incendis i altres entorns logístics i de fabricació que requereixen rendiment i fiabilitat excepcionals.
Frequently Asked Questions
Avantatges de les rodes de Roda resistent
Scs de alta carga resistents estan dissenyades per a aplicacions exigents on cada roda ha de suportar de manera fiable entre 500 kg i 1.500 kg mentre encara rodi sense problemes i estables. Les nostres rodes estan construïdes amb materials reforçats i components robustos, garantint un rendiment durador fins i tot en els entorns més durs. El rendiment depèn del sistema complet, de manera que la roda s'ha d'aparellar amb una carcassa de ricí de qualificació adequada, el rodament adequat i un concepte concentrador/eix que coincideixi amb el cicle de treball individual i les condicions del sòl. Les rodes de ricí pesades TENTE proporcionen una varietat d'avantatges clau:
Alta capacitat de càrrega: el cos de la Roda, els cubs i els materials de rodament estan dissenyats per transportar pesos substancials sense deformació excessiva, mantenint la roda rodona sota càrregues estàtiques i dinàmiques. L'aparellament correcte amb la carcassa assegura la càrrega final permesa i l'estabilitat lateral del conjunt.
Moviment estable: la geometria optimitzada de la banda de rodament i els coixinets d'alta qualitat redueixen la resistència a l'arrencada i al rodament, de manera que les càrregues pesades es poden moure amb menys esforç d'empès/tracció. Seleccionar una banda de rodament més ampla i el diàmetre adequat de la roda millora l'estabilitat en línia recta i minimitza les vibracions en trajectes més llargs.
Augment de durabilitat: les corretges resistents i els centres robustos resisteixen l'abrasió, el tall/l'esquinçament i l'impacte. Això allarga la vida útil en pisos rugosos, en llindars i en fluxos de treball d'atura-inici.
Valor del cicle de vida optimitzat: les opcions amb coixinets segellats o protegits, greixos adequats a la temperatura i components resistents a la corrosió ajuden a mantenir el rendiment entre intervals de manteniment. La combinació de llarga vida de desgast i menor esforç ergonòmic es tradueix en un cost total estable de propietat.
Tipus de rodes pesades
Les rodes de ricí resistents estan disponibles en una àmplia gamma de dissenys per satisfer diferents requisits de càrrega, condicions del sòl i altres demandes ambientals. Ja sigui que la vostra prioritat sigui la reducció del soroll, la resistència a l'abrasió, la protecció de descàrrega elèctrica o la rentabilitat, hi ha una configuració que coincideixi. Si seleccioneu la combinació adequada de material de la roda, mida de la roda, tipus de rodament i el tipus de carcassa amb la qual combinar la roda resistent, podeu optimitzar tant el rendiment com la vida útil per a la vostra aplicació específica. A continuació es mostren alguns dels tipus d'ús comú de rodes de ricí pesades i els seus avantatges clau:
Rodes de Roda petites i pesades
Quan l'espai d'instal·lació és estret però les càrregues són substancials, les rodes de ricí resistent de baix perfil ofereixen una capacitat impressionant amb una alçada general mínima. Les rodes de poliamida resistent TENTE TOP combinen un cos de roda de poliamida rígida i una banda de rodament, amb rodaments de boles de precisió i un rang de temperatura de —40 a +80 °C. Les capacitats típiques arriben als 600 kg a Ø80 mm, 720 kg a Ø100 mm i 840 kg a Ø125 mm per roda, cosa que les converteix en ideals on les solucions de baixa construcció encara han de portar un pes greu. Aquestes rodes també estan disponibles en diàmetres de roda més grans, si es requereix per a aplicacions que proporcionen més espai d'instal·lació. L'aparellament amb una carcassa adequada garanteix la càrrega final admissible i l'estabilitat lateral per a l'aplicació.
Rodes de ricí de goma resistent
Les rodes de ricí de goma resistent s'escullen quan l'amortiment de xoc i la protecció del sòl són tan importants com la qualificació de càrrega. Amb centres de ferro colat o acer i pneumàtics elàstics vulcanitzats o trepitjadors de cautxú massís, combinen el laminatge conforme amb la durabilitat industrial. Les rodes TENTE FVP (centre de ferro colat, 67 Shore A de goma massissa) ofereixen capacitats de 600 kg a Ø200 mm, 810 kg a Ø250 mm, i fins a 960 kg a Ø300 mm. Per a centres d'acer premsat i una banda de rodament elàstic vulcanitzat combinat amb un rodament de boles de precisió, la sèrie SEP proporciona fins a 600 kg a Ø200 mm. Seleccioneu el diàmetre i la construcció central per equilibrar la capacitat de càrrega, el comportament de les vibracions i la vida útil, i després aparelleu-lo amb una carcassa que coincideixi per a la qualificació de muntatge requerida.
Rodes de poliuretà resistent
Les rodes de poliuretà resistents ofereixen una resistència al rodament molt baixa i una alta resistència al desgast sota càrregues sostingudes, molt adequades per a tirades llargues, cicles d'arrencada i parada repetides i sòls industrials suaus. Les gammes de rodes TENTE FCP/ICP Ultratech combinen centres de ferro colat o alumini amb poliuretà fosa premium. Les capacitats representatives són de 800 kg per roda a Ø160—200 mm, amb versions adaptades per a velocitats superiors fins a 16 km/h. La combinació adequada de diàmetre de roda, perfil de banda de rodament i precisió del rodament, juntament amb una carcassa qualificada per al cicle de treball, garanteix un maneig previsible i un llarg interval de servei fins i tot en un ús exigent.
Camps d'aplicació per a rodes pesades
Les rodes de ricí resistent s'utilitzen en una àmplia gamma d'indústries, on la mobilitat duradora i les altes capacitats de càrrega són integrals. Les nostres rodes combinen suport fiable amb precisió i flexibilitat per sostenir fins i tot els reptes més complexos i entorns més durs. Scs de alta carga són essencials en entorns industrials. Els magatzems i els centres logístics els utilitzen per al transport i l'emmagatzematge d'objectes pesats mitjançant aplicacions com carros de palets, gàbies de rotllos, unitats de prestatgeries pesades i molt més, garantint així que les mercaderies es manipulin eficientment. En entorns mèdics i de laboratori suporten grans dispositius, equips de diagnòstic, unitats d'esterilització i estacions de treball mòbils que exigeixen maniobres precises i construccions compatibles amb la higiene. Els espais comercials i comercials els utilitzen, per exemple, sota pantalles pesades i taulells mòbils on el reposicionament segur i la cura del sòl són essencials. En llocs de construcció i aplicacions exteriors, les rodes pesades transporten bastides mòbils, carros d'eines i plataformes de transport sobre superfícies més dures i càrregues de xoc més altes.