Aro 80 mm
Novatech
EAN:
4031582369533
Número de producte:
RK.ETP080x75-Ø47x14
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Lliscament suau
L'aro Novatech és un cos de roda dissenyat per a càsters amb un diàmetre de 80 mm i una amplada de banda de rodament de 75 mm. L...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fitxers CAD
Podeu descarregar les dades de construcció d'aquest producte.
Fulls de dades
L'aro Novatech és un cos de roda dissenyat per a càsters amb un diàmetre de 80 mm i una amplada de banda de rodament de 75 mm. La banda de rodament està fabricada en polipropilè suau, que proporciona una excel·lent adherència i durabilitat en diverses aplicacions. Aquest component suporta una capacitat de càrrega estàtica de 1400 kg i una capacitat de càrrega dinàmica de 700 kg a una velocitat de 3 km/h, el que el fa adequat per a sistemes de mobilitat industrial i comercial que requereixen fiabilitat i rendiment consistent.
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
Lliscament suau
Superfície lliscant de polipropilè per a sòls tous i superfície de tefló per a sòls durs