- Inici
- Ruedas y Rodajas
- Ruedas
- por tipo de ajuste
-
Ruedas con Ajuste de Espiga
Ruedas con Ajuste de Espiga
Rueda giratoria Rueda 100 mm
La Rueda giratoria Rueda Agila incorpora una Espiga, Roda com a sistema de fixació per garantir una instal·lació segura i eficient. L'allotjament està fabricat amb Placa d'acer, mitjà i equipat amb Dues curses de ball per assegurar un moviment suau i durador. La roda presenta un cos d'Acero de huellas amb banda de rodadura de Goma massissa, no senyalització, muntada sobre Rodament de boles cònic per a un rendiment òptim. Amb un diàmetre de roda de 100 mm i una alçada total de 138 mm, aquesta rueda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 80 kg a 3 km/h i una capacitat estàtica de 160 kg. És ideal per a aplicacions en Llits de cures, Carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, Hospitals, Residències i llars d'avis, Carros de neteja professionals i Mobiliari i expositors de botiga.
Rueda giratoria Rueda 125 mm
La Rueda giratoria Rueda Agila incorpora una Espiga, Roda com a sistema de fixació per garantir una instal·lació segura i eficient. L'allotjament està fabricat amb Placa d'acer, mitjà i utilitza un sistema de Dues curses de ball per assegurar un moviment suau i durador. La roda presenta un cos d'Acero de huellas combinat amb una banda de rodadura de Goma massissa, no senyalització, i està equipada amb Rodament de boles cònic per a un rendiment òptim. Amb un diàmetre de roda de 125 mm i una alçada total de 163 mm, aquesta unitat ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 100 kg a 3 km/h i una capacitat estàtica de 200 kg. Especialment dissenyada per a aplicacions en Llits de cures, Carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, Hospitals, Residències i llars d'avis, Carros de neteja professionals i Mobiliari i expositors de botiga.
Rueda giratoria con Freno total 125 mm
La rueda giratoria con freno total Agila incorpora una espiga roda como sistema de fijación para garantizar una instalación segura y eficiente. La carcasa está fabricada con placa de acero mitjà y cuenta con dos curses de ball que proporcionan un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de acero de huellas con banda de rodadura de goma massissa sense senyalització, equipada con rodament de boles cònic para un rendimiento óptimo. Con un diámetro de rueda de 125 mm y una altura total de 163 mm, esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 100 kg a una velocidad de 3 km/h y una capacidad estática de 200 kg. Está especialmente diseñada para aplicaciones en llits de cures, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, hospitals, residències i llars d'avis, carros de neteja professionals y mobiliari i expositors de botiga.
Rueda giratoria con Freno de rueda 50 mm
La rueda giratoria con freno de rueda Agila incorpora una espiga d'adherència, amb collar como sistema de fijación para garantizar una instalación segura y estable. El alojamiento está fabricado con placa d'acer, mitjà y cuenta con dues curses de ball en el mecanismo giratorio, proporcionando un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de acero de huellas combinado con una banda de rodadura de goma massissa, no senyalització, montada sobre rodament de boles cònic para un rendimiento óptimo. Con un diámetro de rueda de 50 mm y una altura total de 72 mm, esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 40 kg a 3 km/h y una capacidad estática de 80 kg. Sus aplicaciones incluyen llits de cures, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, hospitals, residències i llars d'avis, carros de neteja professionals y mobiliari i expositors de botiga.
Rueda giratoria Rueda 100 mm
La Rueda giratoria Rueda Agila incorpora una Espiga, Roda com a sistema de fixació per garantir una instal·lació segura i eficient. L'allotjament està fabricat amb Placa d'acer, mitjà i equipat amb Dues curses de ball que proporcionen un moviment suau i durabilitat prolongada. La roda presenta un cos de Polipropilè amb una banda de rodadura de El cautxú termoplàstic, integrant un Coixinet llis per a un funcionament silenciós i sense manteniment. Amb un diàmetre de roda de 100 mm i una alçada total de 138 mm, aquesta unitat ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 80 kg a una velocitat de 3 km/h i una capacitat estàtica de 160 kg. Especialment dissenyada per a aplicacions en Llits de cures, Carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, Hospitals, Residències i llars d'avis, Carros de neteja professionals i Mobiliari i expositors de botiga.
Rueda giratoria con Freno total 100 mm
L'Agila és una rueda giratoria amb Freno total equipada amb espiga, roda com a sistema de fixació. L'allotjament està fabricat amb placa d'acer, mitjà i incorpora dues curses de ball per garantir un moviment suau i precís. La roda presenta un cos de polipropilè amb una banda de rodadura d'el cautxú termoplàstic, muntada sobre coixinet llis per assegurar un funcionament silenciós i durador. Amb un diàmetre de 100 mm i una alçada total de 138 mm, aquesta roda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 80 kg a una velocitat de 3 km/h i una capacitat estàtica de 160 kg. Està especialment dissenyada per a aplicacions en llits de cures, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, hospitals, residències i llars d'avis, carros de neteja professionals, així com mobiliari i expositors de botiga.
Rueda giratoria Rueda 125 mm
La Rueda giratoria Rueda Agila incorpora una Espiga, Roda com a sistema de fixació per garantir una instal·lació segura i eficient. L'allotjament està fabricat amb Placa d'acer, mitjà i equipat amb Dues curses de ball que proporcionen un moviment suau i durabilitat prolongada. La roda presenta un cos de Polipropilè amb una banda de rodadura de El cautxú termoplàstic, integrant un Coixinet llis per a un funcionament silenciós i sense manteniment. Amb un diàmetre de roda de 125 mm i una alçada total de 163 mm, aquesta rueda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 100 kg a una velocitat de 3 km/h i una capacitat estàtica de 200 kg. Les seves aplicacions inclouen Llits de cures, Carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, Hospitals, Residències i llars d'avis, Carros de neteja professionals i Mobiliari i expositors de botiga.
Rueda giratoria con Freno direccional 125 mm
L'Agila és una rueda giratoria amb freno direccional equipada amb espiga roda com a sistema de fixació. L'allotjament està fabricat amb placa d'acer mitjà i incorpora dues curses de ball per al mecanisme giratori. La roda presenta un cos d'acero de huellas amb banda de rodadura de goma massissa sense senyalització, muntada sobre rodament de boles cònic per garantir un funcionament suau i durador. Amb un diàmetre de roda de 125 mm i una alçada total de 163 mm, aquesta roda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 100 kg a una velocitat de 3 km/h i una capacitat estàtica de 200 kg. Les seves aplicacions principals inclouen llits de cures, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, hospitals, residències i llars d'avis, carros de neteja professionals, així com mobiliari i expositors de botiga.
Rueda giratoria Rueda 100 mm
La Rueda giratoria Rueda Agila incorpora una Espiga, Roda com a sistema de fixació per garantir una instal·lació segura i eficient. L'allotjament està fabricat amb Placa d'acer, mitjà i disposa de Dues curses de ball per assegurar un moviment suau i durador. La roda presenta un cos de Poliamida combinat amb una banda de rodadura de Poliuretà, Injectat, equipada amb Rodament de boles de precisió per a un rendiment òptim. Amb un diàmetre de roda de 100 mm i una alçada total de 138 mm, aquesta rueda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 100 kg a una velocitat de 3 km/h i una capacitat estàtica de 200 kg. És ideal per a aplicacions en Llits de cures, Carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, Hospitals, Residències i llars d'avis, Carros de neteja professionals i Mobiliari i expositors de botiga.
Rueda giratoria Rueda 150 mm
La Rueda giratoria Rueda Agila incorpora una Espiga, Roda com a sistema de fixació per garantir una instal·lació segura i eficient. L'allotjament està fabricat amb Placa d'acer, mitjà i disposa de Dues curses de ball per assegurar un moviment suau i durador. La roda presenta un cos d'Acero de huellas combinat amb una banda de rodadura de Goma massissa, no senyalització, i està equipada amb Rodament de boles cònic per a un rendiment òptim. Amb un diàmetre de roda de 150 mm i una alçada total de 188 mm, aquesta rueda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 100 kg a 3 km/h i una capacitat estàtica de 200 kg. És ideal per a aplicacions en Llits de cures, Carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, Hospitals, Residències i llars d'avis, Carros de neteja professionals i Mobiliari i expositors de botiga.
Rueda giratoria con Freno direccional 100 mm
La Agila és una rueda giratoria amb freno direccional equipada amb espiga roda com a sistema de fixació. L'allotjament està fabricat amb placa d'acer mitjà i incorpora dues curses de ball per garantir un moviment suau i precís. La roda presenta un cos d'acero de huellas amb banda de rodadura de goma massissa sense senyalització, muntada sobre rodament de boles cònic per assegurar una rotació òptima. Amb un diàmetre de roda de 100 mm i una alçada total de 138 mm, aquesta roda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 80 kg a una velocitat de 3 km/h i una capacitat estàtica de 160 kg. Les seves aplicacions inclouen llits de cures, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, hospitals, residències i llars d'avis, carros de neteja professionals, així com mobiliari i expositors de botiga.
Rueda giratoria con Freno direccional 150 mm
L'Agila és una rueda giratoria amb freno direccional equipada amb espiga roda com a sistema de fixació. L'allotjament està fabricat amb placa d'acer mitjà i incorpora dues curses de ball per garantir un moviment suau i precís. La roda presenta un cos d'acero de huellas amb banda de rodadura de goma massissa sense senyalització, muntada sobre rodament de boles cònic per assegurar una rotació òptima. Amb un diàmetre de roda de 150 mm i una alçada total de 188 mm, aquesta roda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 100 kg a una velocitat de 3 km/h i una capacitat estàtica de 200 kg. Les seves aplicacions principals inclouen llits de cures, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, hospitals, residències i llars d'avis, carros de neteja professionals, així com mobiliari i expositors de botiga.
Rueda giratoria Rueda 150 mm
La Rueda giratoria Rueda Agila incorpora una Espiga, Roda com a sistema de fixació per garantir una instal·lació segura i eficient. L'allotjament està fabricat amb Placa d'acer, mitjà i equipat amb Dues curses de ball per assegurar un moviment suau i durador. La roda presenta un cos de Polipropilè amb una banda de rodadura d'El cautxú termoplàstic, integrant un Coixinet llis per a un funcionament silenciós i fiable. Amb un diàmetre de roda de 150 mm i una alçada total de 188 mm, aquesta rueda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 100 kg a una velocitat de 3 km/h i una capacitat estàtica de 200 kg. Les seves aplicacions inclouen Llits de cures, Carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, Hospitals, Residències i llars d'avis, Carros de neteja professionals i Mobiliari i expositors de botiga.
Rueda giratoria con Freno direccional 100 mm
La Agila és una rueda giratoria amb Freno direccional equipada amb una espiga, roda com a sistema de fixació. L'allotjament està fabricat amb placa d'acer, mitjà i incorpora dues curses de ball per garantir un moviment suau i precís. La roda presenta un cos de polipropilè amb una banda de rodadura d'el cautxú termoplàstic, i està equipada amb rodament de boles de precisió per assegurar un funcionament òptim. Amb un diàmetre de roda de 100 mm i una alçada total de 138 mm, aquesta rueda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 100 kg a una velocitat de 3 km/h i una capacitat de càrrega estàtica de 200 kg. És ideal per a aplicacions en llits de cures, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, hospitals, residències i llars d'avis, carros de neteja professionals, així com mobiliari i expositors de botiga.
Rueda giratoria con Freno direccional 125 mm
La rueda giratoria con freno direccional Agila incorpora una espiga roda como sistema de fijación y está equipada con una carcasa de placa d'acer mitjà que integra dues curses de ball para el mecanismo giratorio. La rueda presenta un cuerpo fabricado en polipropilè con banda de rodadura de cautxú termoplàstic, montada sobre coixinet llis, con un diámetro de 125 mm. Las dimensiones totales alcanzan una altura de 163 mm. La capacidad de carga dinámica es de 100 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 200 kg. Sus aplicaciones incluyen llits de cures, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, hospitals, residències i llars d'avis, carros de neteja professionals y mobiliari i expositors de botiga.
Rueda giratoria con Freno direccional 150 mm
L'Agila és una rueda giratoria amb freno direccional equipada amb espiga roda com a sistema de fixació. L'allotjament està fabricat amb placa d'acer mitjà i incorpora dues curses de ball per garantir un moviment suau i precís. La roda presenta un cos de polipropilè amb banda de rodadura d'el cautxú termoplàstic, muntada sobre coixinet llis per assegurar un funcionament silenciós i durador. Amb un diàmetre de roda de 150 mm i una alçada total de 188 mm, aquesta roda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 100 kg a una velocitat de 3 km/h i una capacitat estàtica de 200 kg. Està especialment dissenyada per a aplicacions en llits de cures, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, hospitals, residències i llars d'avis, carros de neteja professionals, així com mobiliari i expositors de botiga.
Rueda giratoria Rueda 150 mm
La Rueda giratoria Rueda Agila incorpora una Espiga, Roda com a sistema de fixació per garantir una instal·lació segura i eficient. L'allotjament està fabricat amb Placa d'acer, mitjà i equipat amb Dues curses de ball per assegurar un moviment suau i durador. La roda presenta un cos de Poliamida combinat amb una banda de rodadura de Poliuretà, Injectat, i està equipada amb Rodament de boles de precisió per a un rendiment òptim. Amb un diàmetre de roda de 150 mm i una alçada total de 188 mm, aquesta rueda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 100 kg a una velocitat de 3 km/h i una capacitat estàtica de 200 kg. És ideal per a aplicacions com Llits de cures, Carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, Hospitals, Residències i llars d'avis, Carros de neteja professionals i Mobiliari i expositors de botiga.
Rueda giratoria con Freno direccional 100 mm
La rueda giratoria con freno direccional Agila incorpora una espiga roda como sistema de fijación y está equipada con una carcasa de placa d'acer mitjà que integra dues curses de ball para garantizar un movimiento suave y preciso. La rueda está fabricada con un cuerpo de polipropilè y banda de rodadura de cautxú termoplàstic, montada sobre coixinet llis para un funcionamiento silencioso y duradero. Con un diámetro de rueda de 100 mm y una altura total de 138 mm, esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 80 kg a una velocidad de 3 km/h y una capacidad estática de 160 kg. Especialmente diseñada para aplicaciones en llits de cures, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, hospitals, residències i llars d'avis, carros de neteja professionals y mobiliari i expositors de botiga.
Rueda giratoria con Freno direccional 150 mm
La Agila és una rueda giratoria con freno direccional equipada amb una espiga de tipus roda per a aplicacions professionals en entorns sanitaris i comercials. La unitat disposa d'una placa d'acer de gruix mitjà com a carcassa, que incorpora dues curses de ball per al sistema de gir, garantint una rotació suau i controlada. La roda presenta un diàmetre de 150 mm i està fabricada amb un cos de polipropilè que ofereix resistència i durabilitat, mentre que la banda de rodadura està confeccionada amb cautxú termoplàstic per a proporcionar tracció òptima i protecció del paviment. El sistema de rodament utilitza rodaments de boles de precisió que asseguren un funcionament fiable i de llarga durada. L'alçada total de la unitat és de 188 mm, la qual cosa la fa adequada per a la integració en mobiliari i sistemes de transport diversos. Pel que fa a les capacitats de càrrega, la rueda suporta una càrrega estàtica màxima de 200 kg i una càrrega dinàmica de 100 kg a una velocitat de 3 km/h. Aquesta rueda és especialment indicada per a llits de cures, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, hospitals, residències i llars d'avis, carros de neteja professionals, així com per a mobiliari i expositors de botiga.
Rueda giratoria Rueda 100 mm
La Rueda giratoria Rueda Agila incorpora una Espiga, Roda com a sistema de fixació per garantir una instal·lació segura i eficient. L'allotjament està fabricat amb Placa d'acer, mitjà i equipat amb Dues curses de ball que proporcionen un moviment suau i durabilitat prolongada. La roda presenta un cos de Polipropilè amb una banda de rodadura de El cautxú termoplàstic, integrant un Coixinet llis per a un funcionament silenciós i sense manteniment. Amb un diàmetre de roda de 100 mm i una alçada total de 138 mm, aquesta unitat ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 80 kg a una velocitat de 3 km/h i una capacitat estàtica de 160 kg. Especialment dissenyada per a aplicacions en Llits de cures, Carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, Hospitals, Residències i llars d'avis, Carros de neteja professionals i Mobiliari i expositors de botiga.
Rueda giratoria Rueda 125 mm
La Rueda giratoria Rueda Agila incorpora una Espiga, Roda com a sistema de fixació per garantir una instal·lació segura i eficient. L'allotjament està fabricat amb Placa d'acer, mitjà i equipat amb Dues curses de ball per assegurar un moviment suau i durabilitat prolongada. La roda presenta un cos de Polipropilè amb una banda de rodadura de El cautxú termoplàstic, integrant un Coixinet llis per a un funcionament silenciós i sense manteniment. Les dimensions tècniques inclouen un diàmetre de roda de 125 mm i una alçada total de 163 mm. La capacitat de càrrega dinàmica és de 100 kg a una velocitat màxima de 3 km/h, mentre que la càrrega estàtica suporta fins a 200 kg. Aquesta rueda està especialment dissenyada per a aplicacions en Llits de cures, Carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, Hospitals, Residències i llars d'avis, Carros de neteja professionals i Mobiliari i expositors de botiga.
Rueda giratoria Rueda 150 mm
La Rueda giratoria Rueda Agila incorpora una Espiga, Roda com a sistema de fixació per garantir una instal·lació segura i eficient. L'allotjament està fabricat amb Placa d'acer, mitjà i equipat amb Dues curses de ball que proporcionen un moviment suau i durabilitat prolongada. La roda presenta un cos de Polipropilè amb una banda de rodadura de El cautxú termoplàstic, integrant un Coixinet llis per a un funcionament silenciós i fiable. Amb un diàmetre de roda de 150 mm i una alçada total de 188 mm, aquesta rueda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 100 kg a una velocitat de 3 km/h i una capacitat estàtica de 200 kg. Les seves aplicacions inclouen Llits de cures, Carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, Hospitals, Residències i llars d'avis, Carros de neteja professionals i Mobiliari i expositors de botiga.
Rueda giratoria Rueda 150 mm
La Rueda giratoria Rueda Agila incorpora una Espiga, Roda com a sistema de fixació per garantir una instal·lació segura i eficient. L'allotjament està fabricat amb Placa d'acer, mitjà i equipat amb Dues curses de ball per assegurar un moviment suau i durador. La roda presenta un cos de Polipropilè amb una banda de rodadura d'El cautxú termoplàstic, integrant un Rodament de boles de precisió per a un rendiment òptim. Amb un diàmetre de roda de 150 mm i una alçada total de 188 mm, aquesta rueda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 100 kg a 3 km/h i una capacitat estàtica de 200 kg. Les seves aplicacions inclouen Llits de cures, Carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, Hospitals, Residències i llars d'avis, Carros de neteja professionals i Mobiliari i expositors de botiga.
Rueda giratoria Rueda 100 mm
La Rueda giratoria Rueda Agila incorpora una Espiga, Roda com a sistema de fixació per garantir una instal·lació segura i eficient. L'allotjament està fabricat amb Placa d'acer, mitjà i equipat amb Dues curses de ball per assegurar un moviment suau i durador. La roda presenta un cos d'Acero de huellas amb una banda de rodadura de Goma massissa, negre, conductor elèctric de 100 mm de diàmetre, muntada sobre Rodament de boles cònic per a un rendiment òptim. Les dimensions generals inclouen una alçada total de 138 mm. La capacitat de càrrega dinàmica és de 80 kg a una velocitat de 3 km/h, mentre que la càrrega estàtica màxima assoleix els 160 kg. Aquesta roda està especialment dissenyada per a aplicacions en Llits de cures, Carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, Hospitals, Residències i llars d'avis, Carros de neteja professionals i Mobiliari i expositors de botiga.
Frequently Asked Questions
Advantages of Stem Castors
Castors with stem fitting are a compact and versatile mobility solution designed for furniture, medical devices, and light industrial applications. Their stem mounting allows for quick and secure installation, making them an excellent choice when space is limited or a discreet connection is preferred. With options in swivel, fixed, and braked versions, as well as various wheel materials and diameters, stem fitting castors can be adapted to meet specific load, floor, and environmental requirements.
TENTE castors with stem fitting offer various benefits:
Compact and Space-Saving Design - The stem allows for mounting without a large plate or fork, making these castors ideal for applications with limited space or sleek design requirements.
Quick and Secure Installation - They can be precisely fastened into prepared mounting points, providing reliable attachment and structural stability without the need for additional mounting components.
Easy Replacement and Maintenance - Stem castors can be unscrewed and replaced individually without dismantling other components, this way reducing downtime.
Types of Stem Castors
Stem fitting castors are available in a wide range of designs to meet the requirements of industrial, healthcare, and furniture applications. Depending on the type, they can provide easy manoeuvrability, straight-line stability, secure locking, washability, electric conductivity and more. From swivel and fixed castors to braked and low-profile versions, each type is engineered to offer specific handling and safety benefits, ensuring reliable mobility for diverse applications and environments. Below are common stem fitting castors and their advantages:
Stem Swivel Castors
Swivel castors with stem provide full 360° rotation, allowing applications to change direction smoothly and navigate confined spaces with ease. The stem fitting creates a secure, space-saving connection that keeps the mounting discreet and stable. This type of castor is widely used in furniture applications like office chairs, and media furniture, or medical applications like treatment chairs, hospital beds and patient lifters, where precise movement, effortless repositioning, and a clean design are key.
Stem Fixed Castors
Stem castors deliver reliable straight-line movement, making them ideal for applications that follow guided or predictable paths. When combined with swivel stem castors, they create a balanced setup that offers both stability and manoeuvrability. This combination allows applications to track straight when needed while still being easy to reposition, making it a highly practical solution for retail and medical mobility needs.
Stem Castors with Brake
Braked stem castors combine flexible mobility with safety and control. They can be moved freely when required and locked in place for secure stationary use, helping to prevent unintended rolling during loading, unloading, and goods or patient handling. This design not only improves safety but also preserves the clean appearance of applications where visible hardware should remain minimal. Integrated locking mechanisms on stem fitting castors are particularly important in medical environments where patient safety is essential.
Fields of Application for Castors with Stem Fitting
Castors with stem are widely used in furniture, healthcare, and light industrial applications where compact mounting, clean design, and flexible mobility are important. The single-point fitting allows for space-saving installation, making these castors a preferred choice for applications with limited mounting surfaces or where visual appearance is a key consideration. In healthcare settings, stem castors are found on patient lifters, treatment chairs, bedside tables, and hospital beds, providing smooth mobility and reliable stability. Their compact and secure mounting ensures that medical applications can be manoueuvered safely while maintaining a clean, unobtrusive design that supports hygiene and daily use. In furniture and mobile applications, these castors are commonly used for applications like office chairs, media furniture, and small mobile displays. The stem attachment simplifies both assembly and replacement, while keeping the mounting discreet for an aesthetically clean finish that complements modern furniture design. In light industrial environments, stem castors are commonly used on roll pallets and dollies, professional cleaning carts, and tool cabinets, where flexibility, reliable rolling performance, and quick maintenance are required.