- Inici
- Ruedas y Rodajas
- Ruedas
- por material de la banda de rodadura
-
Ruedas de nailon
Ruedas de nailon
Aro 200 mm
L'aro Duratech és una roda de castor fabricada en poliamida amb un diàmetre de 200 mm i una amplada de banda de rodadura de 50 mm, dissenyada per a aplicacions exigents en fabricants d'automòbils OEM, construcció de contenidors, sistemes electrònics i tecnologia de sales netes, construcció de maquinària, carros de producció i plataforma, gàbies de transport, mobiliari i expositors de botiga, així com equipament de transport. La roda presenta un nucli amb una longitud de 60 mm i un forat d'eix de 20,1 mm de diàmetre, equipat amb un rodament de boles de precisió que garanteix un funcionament suau i durador. La banda de rodadura és identitària amb el cos de la roda, proporcionant una construcció integrada i robusta. Respecte a les capacitats de càrrega, aquesta roda suporta una càrrega estàtica màxima de 1600 kg i una càrrega dinàmica de 800 kg a una velocitat de 4 km/h, la qual cosa la fa adequada per a entorns industrials de gran demanda.
Aro 82 mm
L'aro Duratech és una roda de castor fabricada en poliamida pesada amb un diàmetre de 82 mm i una amplada de banda de rodament de 88 mm, dissenyada per a aplicacions exigents en fabricants d'automòbils OEM, construcció de contenidors, sistemes electrònics i tecnologia de sales netes, construcció de maquinària, carros de producció i plataforma, gàbies de transport, mobiliari i expositors de botiga, així com equipament de transport. La roda presenta un nucli amb una longitud de 90 mm i un forat d'eix de 20 mm de diàmetre, equipat amb un rodament de boles de precisió que garanteix un funcionament suau i durador. La banda de rodament és identitària amb el cos de la roda, proporcionant una construcció integrada i robusta. Aquesta roda suporta una capacitat de càrrega estàtica de 1800 kg i una capacitat de càrrega dinàmica de 900 kg a una velocitat de 3 km/h, la qual cosa la fa adequada per a aplicacions industrials de mitjana a alta demanda.
Aro 100 mm
L'aro Duratech silent és una roda de castor de 100 mm de diàmetre amb una banda de rodament de poliamida de 36 mm d'amplada, dissenyada per oferir un funcionament silenciós i eficient. El nucli està fabricat amb materials híbrids de Danys, que proporciona durabilitat i resistència en aplicacions exigents. La roda està equipada amb un rodament de rodillos que garanteix un gir suau i fiable. El buit de l'eix té un diàmetre de 12 mm, mentre que la longitud del nucli és de 44 mm, facilitant una instal·lació versàtil en diferents tipus de castors. Aquesta roda suporta una capacitat de càrrega estàtica de 320 kg i una capacitat dinàmica de 160 kg a una velocitat de 4 km/h, la qual cosa la fa adequada per a aplicacions de transport i mobilitat que requereixen fiabilitat i rendiment sostingut.
Aro 125 mm
L'aro Duratech silent és una roda de castor de 125 mm de diàmetre amb una banda de rodament de poliamida de 36 mm d'amplada, dissenyada per oferir un funcionament silenciós i eficient. La roda presenta un nucli de materials híbrids que combina durabilitat i rendiment, amb un eix de 44 mm de llargada i un forat de 12 mm de diàmetre per a l'acoblament. Equipada amb un rodament de rodillos de qualitat industrial, aquesta roda suporta una capacitat de càrrega estàtica de 400 kg i una capacitat dinàmica de 200 kg a una velocitat de 4 km/h, la qual cosa la fa ideal per a aplicacions de transport i mobilitat que requereixen estabilitat i fiabilitat en entorns exigents.
Aro 125 mm
L'aro Duratech és una roda especialitzada per a càsters amb un diàmetre de 125 mm i una amplada de banda de rodament de 43 mm, dissenyada per a aplicacions exigents en fabricants d'automòbils OEM, construcció de contenidors, sistemes electrònics i tecnologia de sales netes, construcció de maquinària, carros de producció i plataforma, gàbies de transport, mobiliari i expositors de botiga, així com equipament de transport. El cos està fabricat en poliamida, material que ofereix durabilitat i resistència, mentre que la banda de rodament és idèntica al cos de la roda. El nucli presenta una longitud de 58 mm amb un forat d'eix de 20 mm de diàmetre, i incorpora un coixinet llis que garanteix un funcionament suau i eficient. Aquesta roda suporta una capacitat de càrrega estàtica de 600 kg i una capacitat dinàmica de 300 kg a una velocitat de 4 km/h, la qual cosa la fa ideal per a entorns industrials que requereixen fiabilitat i rendiment continu.
Aro 125 mm
L'aro Duratech és una roda especialitzada per a càsters amb un diàmetre de 125 mm i una amplada de banda de rodament de 40 mm, dissenyada per a aplicacions exigents en fabricants d'automòbils OEM, construcció de contenidors, sistemes electrònics i tecnologia de sales netes, construcció de maquinària, carros de producció i plataforma, gàbies de transport, mobiliari i expositors de botiga, així com equipament de transport. El cos està fabricat en poliamida, material que ofereix durabilitat i resistència, mentre que la banda de rodament és idèntica al cos de la roda per garantir una integració perfecta. El caixó presenta una longitud de 48 mm amb un forat d'eix de 12 mm de diàmetre, i està equipat amb un rodament de rodillos que assegura un funcionament suau i fiable. La capacitat de càrrega estàtica és de 600 kg, mentre que la capacitat de càrrega dinàmica és de 300 kg a una velocitat de 4 km/h, proporcionant un rendiment òptim en entorns industrials i comercials.
Aro 80 mm
L'aro Duratech és una roda de castor fabricada en poliamida amb un diàmetre de 80 mm i una banda de rodament de 34 mm d'amplada, identitari amb el cos de roda. El nucli presenta una longitud de 44,4 mm i disposa d'un forat d'eix de 12 mm de diàmetre. Aquesta roda està equipada amb un coixinet llis que garanteix un funcionament suau i eficient. Pel que fa a les capacitats de càrrega, l'aro Duratech suporta una càrrega estàtica de 400 kg i una càrrega dinàmica de 200 kg a una velocitat de 4 km/h. Aquesta roda és especialment adequada per a aplicacions en fabricants d'automòbils OEM, construcció de contenidors, sistemes electrònics i tecnologia de sales netes, construcció de maquinària, carros de producció i plataforma, jaules de transport, mobiliari i expositors de botiga, així com equipament de transport.
Aro 100 mm
L'aro Duratech és una roda de castor fabricada en poliamida amb un diàmetre de 100 mm i una amplada de banda de rodament de 36 mm, idèntica al cos de la roda. Disposa d'un nucli de 44,4 mm de longitud i un forat d'eix de 12 mm de diàmetre, equipat amb un coixinet llis per a un funcionament suau i eficient. Aquesta roda presenta una capacitat de càrrega estàtica de 400 kg i una capacitat de càrrega dinàmica de 200 kg a una velocitat de 4 km/h, la qual cosa la fa idònia per a aplicacions en fabricants d'automòbils OEM, construcció de contenidors, sistemes electrònics i tecnologia de sales netes, construcció de maquinària, carros de producció i plataformes, jaules de transport, mobiliari i expositors de botiga, així com equipament de transport.
Aro 125 mm
L'aro Duratech és una roda de castor fabricada en poliamida amb un diàmetre de 125 mm i una amplada de banda de rodament de 40 mm, idèntica al cos de la roda. Disposa d'un nucli de 44,4 mm de longitud i un forat d'eix de 12 mm de diàmetre, equipat amb un coixinet llis per garantir un funcionament suau i eficient. Aquesta roda presenta una capacitat de càrrega estàtica de 600 kg i una capacitat de càrrega dinàmica de 300 kg a una velocitat de 4 km/h, la qual cosa la fa idònia per a aplicacions en fabricants d'automòbils OEM, construcció de contenidors, sistemes electrònics i tecnologia de sales netes, construcció de maquinària, carros de producció i plataformes, jaules de transport, mobiliari i expositors de botiga, així com equipament de transport.
Aro 125 mm
L'aro Duratech és una roda de castor fabricada en poliamida amb un diàmetre de 125 mm i una amplada de banda de rodament de 40 mm, dissenyada per a aplicacions exigents en fabricants d'automòbils OEM, construcció de contenidors, sistemes electrònics i tecnologia de sales netes, construcció de maquinària, carros de producció i plataforma, gàbies de transport, mobiliari i expositors de botiga, així com equipament de transport. La roda presenta un nucli de 48 mm de longitud amb un forat d'eix de 12 mm de diàmetre, equipada amb un coixinet llis que garanteix un funcionament suau i fiable. La banda de rodament és identitari amb el cos de la roda, proporcionant una construcció robusta i duradora. Aquesta roda suporta una capacitat de càrrega estàtica de 600 kg i una capacitat de càrrega dinàmica de 300 kg a una velocitat de 4 km/h, convertint-la en una solució versàtil per a diverses aplicacions industrials i comercials.
Aro 125 mm
L'aro Duratech és una roda de castor fabricada en poliamida amb una banda de rodament identitària amb el cos de la roda d'una amplada de 40 mm. Presenta un diàmetre total de 125 mm, una longitud de buje de 58 mm i un forat d'eix de 20 mm de diàmetre. Està equipada amb un coixinet llis que garanteix un funcionament suau i eficient. Aquesta roda suporta una capacitat de càrrega estàtica de 600 kg i una capacitat de càrrega dinàmica de 300 kg a una velocitat de 4 km/h. L'aro Duratech és adequat per a múltiples aplicacions industrials, incloent-hi fabricants d'automòbils OEM, construcció de contenidors, sistemes electrònics i tecnologia de sales netes, construcció de maquinària, carros de producció i plataformes, jaules de transport, mobiliari i expositors de botiga, així com equipament de transport.
Aro 160 mm
L'aro Duratech és una roda de castor fabricada en poliamida amb un diàmetre de 160 mm i una amplada de banda de rodament de 40 mm, dissenyada per a aplicacions exigents en fabricants d'automòbils OEM, construcció de contenidors, sistemes electrònics i tecnologia de sales netes, construcció de maquinària, carros de producció i plataforma, gàbies de transport, mobiliari i expositors de botiga, així com equipament de transport. La roda presenta un nucli de 58 mm de longitud i un forat d'eix de 20 mm de diàmetre, equipada amb un coixinet llis que garanteix un funcionament suau i durador. La banda de rodament és identitària amb el cos de la roda, proporcionant una construcció monolítica i robusta. Aquesta roda suporta una capacitat de càrrega estàtica de 1000 kg i una capacitat de càrrega dinàmica de 500 kg a una velocitat de 4 km/h, la qual cosa la fa ideal per a aplicacions que requereixen fiabilitat i resistència en entorns industrials i comercials.
Aro 200 mm
L'aro Duratech és una roda de castor fabricada en poliamida amb una banda de rodament de 50 mm d'amplada que és identitari amb el cos de la roda, oferint una solució robusta per a aplicacions exigents. Aquesta roda presenta un diàmetre de 200 mm i està equipada amb un buje de 58 mm de longitud, amb un forat d'eix de 20 mm de diàmetre que permet una instal·lació versàtil. Incorpora un coixinet llis que garanteix un funcionament suau i eficient. La capacitat de càrrega estàtica és de 1600 kg, mentre que la capacitat de càrrega dinàmica assoleix els 800 kg a una velocitat de 4 km/h, la qual cosa la fa adequada per a fabricants d'automòbils OEM, construcció de contenidors, sistemes electrònics i tecnologia de sales netes, construcció de maquinària, carros de producció i plataformes, jaules de transport, mobiliari i expositors de botiga, així com equipament de transport.
Aro 80 mm
L'aro Duratech és una roda de castor fabricada en poliamida amb un diàmetre de 80 mm i una banda de rodament de 34 mm d'amplada, identitari amb el cos de la roda. Disposa d'un nucli de 44,4 mm de longitud i un forat d'eix de 12 mm de diàmetre, equipat amb un roamiento de rodillos per garantir un funcionament suau i durador. Aquesta roda presenta una capacitat de càrrega estàtica de 360 kg i una capacitat de càrrega dinàmica de 180 kg a una velocitat de 4 km/h, la qual cosa la fa idònia per a aplicacions exigents com fabricants d'automòbils OEM, construcció de contenidors, sistemes electrònics i tecnologia de sales netes, construcció de maquinària, carros de producció i plataforma, jaules de transport, mobiliari i expositors de botiga, així com equipament de transport.
Aro 100 mm
L'aro Duratech és una roda de castor fabricada en poliamida amb un diàmetre de 100 mm i una banda de rodament de 36 mm d'amplada, identitari amb el cos de la roda. Aquesta roda està equipada amb un roamiento de rodillos i presenta un nucli de 44,4 mm de longitud amb un forat d'eix de 12 mm de diàmetre. La capacitat de càrrega estàtica és de 400 kg, mentre que la capacitat de càrrega dinàmica assoleix els 200 kg a una velocitat de 4 km/h. L'aro Duratech és adequat per a múltiples aplicacions industrials, incloent-hi fabricants d'automòbils OEM, construcció de contenidors, sistemes electrònics i tecnologia de sales netes, construcció de maquinària, carros de producció i plataformes, jaules de transport, mobiliari i expositors de botiga, així com equipament de transport.
Aro 125 mm
L'aro Duratech és una roda especialitzada per a càsters amb un diàmetre de 125 mm i una amplada de banda de rodament de 40 mm, dissenyada per a aplicacions exigents en fabricants d'automòbils OEM, construcció de contenidors, sistemes electrònics i tecnologia de sales netes, construcció de maquinària, carros de producció i plataforma, gàbies de transport, mobiliari i expositors de botiga, així com equipament de transport. El cos està fabricat en poliamida, material identitari amb la banda de rodament, mentre que incorpora un rodament de rodillos per garantir un funcionament suau i durador. El caixó presenta una longitud de 44,4 mm amb un forat d'eix de 12 mm de diàmetre. Respecte a les capacitats de càrrega, aquesta roda suporta una capacitat estàtica de 600 kg i una capacitat dinàmica de 300 kg a una velocitat de 4 km/h, proporcionant fiabilitat en operacions tant estàtiques com dinàmiques.
Aro 160 mm
L'aro Duratech és una roda de castor fabricada en poliamida amb un diàmetre de 160 mm i una amplada de banda de rodament de 40 mm, dissenyada per a aplicacions exigents en fabricants d'automòbils OEM, construcció de contenidors, sistemes electrònics i tecnologia de sales netes, construcció de maquinària, carros de producció i plataforma, gàbies de transport, mobiliari i expositors de botiga, així com equipament de transport. La roda presenta un nucli de 58 mm de longitud i un forat d'eix de 20 mm de diàmetre, equipada amb un rodament de rodillos que garanteix un funcionament suau i durador. La banda de rodament és identitària amb el cos de la roda, proporcionant una construcció monolítica i robusta. Respecte a les capacitats de càrrega, aquesta roda suporta una càrrega estàtica de 800 kg i una càrrega dinàmica de 400 kg a una velocitat de 4 km/h, la qual cosa la fa adequada per a entorns industrials de mitjana a alta intensitat.
Aro 200 mm
L'aro Duratech és una roda de castor fabricada en poliamida amb un diàmetre de 200 mm i una amplada de banda de rodament de 50 mm, dissenyada per a aplicacions exigents en fabricants d'automòbils OEM, construcció de contenidors, sistemes electrònics i tecnologia de sales netes, construcció de maquinària, carros de producció i plataforma, jaules de transport, mobiliari i expositors de botiga, així com equipament de transport. La roda presenta un nucli de 58 mm de longitud amb un forat d'eix de 20 mm de diàmetre, equipada amb un roamiento de rodillos que garanteix un funcionament suau i durador. La banda de rodament és identitari amb el cos de la roda, proporcionant una construcció robusta i integrada. Aquesta roda suporta una capacitat de càrrega estàtica de 800 kg i una capacitat de càrrega dinàmica de 400 kg a una velocitat de 4 km/h, la qual cosa la fa adequada per a aplicacions de transport i manipulació de càrregues mitjanes a pesades.
Aro 100 mm
L'aro Duratech és una roda de castor fabricada en poliamida amb un diàmetre de 100 mm i una amplada de banda de rodament de 36 mm, idèntica al cos de la roda. Disposa d'un bany de 45 mm de longitud i un forat d'eix de 8 mm de diàmetre, equipat amb un rodament de boles de precisió per garantir un funcionament suau i durador. Aquesta roda està dissenyada per suportar una càrrega estàtica de 500 kg i una càrrega dinàmica de 250 kg a una velocitat de 4 km/h, la qual cosa la fa ideal per a aplicacions en fabricants d'automòbils OEM, construcció de contenidors, sistemes electrònics i tecnologia de sales netes, construcció de maquinària, carros de producció i plataformes, jaules de transport, mobiliari i expositors de botiga, així com equipament de transport.
Aro 125 mm
L'aro Duratech és una roda especialitzada per a càsters amb un diàmetre de 125 mm i una amplada de banda de rodament de 40 mm, dissenyada per a aplicacions exigents en fabricants d'automòbils OEM, construcció de contenidors, sistemes electrònics i tecnologia de sales netes, construcció de maquinària, carros de producció i plataforma, gàbies de transport, mobiliari i expositors de botiga, així com equipament de transport. El cos està fabricat en poliamida, material que ofereix durabilitat i resistència, mentre que la banda de rodament és idèntica al cos de la roda. Disposa d'un nucli amb una longitud de 45 mm i un forat d'eix de 8 mm de diàmetre, equipat amb un rodament de boles de precisió que garanteix un funcionament suau i fiable. La capacitat de càrrega estàtica és de 600 kg, mentre que la capacitat de càrrega dinàmica assoleix els 300 kg a una velocitat de 4 km/h, proporcionant un rendiment òptim en entorns industrials i comercials.
Aro 125 mm
L'aro Duratech és una roda de castor fabricada en poliamida amb un diàmetre de 125 mm i una amplada de banda de rodament de 46 mm, dissenyada per a aplicacions exigents en fabricants d'automòbils OEM, construcció de contenidors, sistemes electrònics i tecnologia de sales netes, construcció de maquinària, carros de producció i plataforma, jaules de transport, mobiliari i expositors de botiga, així com equipament de transport. La roda presenta un nucli amb una longitud de 60 mm i un forat d'eix de 20 mm de diàmetre, equipada amb un rodament de boles de precisió que garanteix un funcionament suau i durador. La banda de rodament és identitària amb el cos de la roda, proporcionant una construcció integrada i robusta. Aquesta roda suporta una capacitat de càrrega estàtica de 600 kg i una capacitat de càrrega dinàmica de 300 kg a una velocitat de 4 km/h, convertint-la en una solució versàtil per a múltiples entorns industrials i comercials.
Aro 200 mm
L'aro Duratech és una roda de castor fabricada en poliamida amb un diàmetre de 200 mm i una banda de rodament d'amplada 50 mm, identitari amb el cos de la roda. Disposa d'un nucli de 60 mm de longitud i un forat d'eix de 20 mm de diàmetre, equipat amb un rodament de boles de precisió per garantir un funcionament suau i durador. Aquesta roda presenta una capacitat de càrrega estàtica de 1800 kg i una capacitat de càrrega dinàmica de 900 kg a una velocitat de 4 km/h, la qual cosa la fa ideal per a aplicacions exigents com fabricants d'automòbils OEM, construcció de contenidors, sistemes electrònics i tecnologia de sales netes, construcció de maquinària, carros de producció i plataforma, jaules de transport, mobiliari i expositors de botiga, així com equipament de transport.
Aro 100 mm
L'aro Duratech silent és una roda de castor de 100 mm de diàmetre amb una banda de rodament de poliamida de 36 mm d'amplada, dissenyada per oferir un funcionament silenciós i eficient. El nucli està fabricat amb materials híbrids de Danys, que proporciona durabilitat i resistència, mentre que el roamiento de rodillos garanteix una rotació suau i de llarga durada. La roda presenta un eix amb un forat de 12 mm de diàmetre i un nucli de 44 mm de longitud, que permet una instal·lació versàtil en diferents tipus de castors. Respecte a la capacitat de càrrega, aquesta roda suporta una càrrega estàtica màxima de 320 kg i una càrrega dinàmica de 160 kg a una velocitat de 4 km/h, la qual cosa la fa ideal per a aplicacions industrials i comercials que requereixen mobilitat i fiabilitat.
Aro 125 mm
L'aro Duratech silent és una roda de castor de 125 mm de diàmetre amb una banda de rodament de poliamida de 36 mm d'amplada, dissenyada per oferir un funcionament silenciós i eficient. La roda presenta un nucli fabricat amb materials híbrids de Danys que proporciona durabilitat i resistència, mentre que el roamiento de rodillos assegura una rotació suau i de llarga durada. El buit de l'eix té un diàmetre de 12 mm i la longitud del nucli és de 44 mm, facilitant una instal·lació versàtil en diferents tipus de castors. Aquesta roda suporta una capacitat de càrrega estàtica de 400 kg i una capacitat dinàmica de 200 kg a una velocitat de 4 km/h, convertint-la en una solució robusta per a aplicacions industrials i comercials que requereixen mobilitat fiable i rendiment durador.
Frequently Asked Questions
Advantages of Nylon Wheels
TENTE nylon wheels combine strength, durability, and excellent rolling performance, making them a reliable solution for demanding mobility requirements. Nylon wheels are especially valued for their lightweight construction, high load capacity, and resistance to chemicals, moisture, and abrasion, ensuring consistent performance even under the toughest conditions. When deciding whether nylon wheels are the right choice for your individual use case, factors such as floor conditions, load capacity requirements, wheel size, and the type of castor housing used need to be considered to achieve the optimal mobility solution.
TENTE nylon castor wheels offer several key benefits:
High Load Capacity and Low Rolling Resistance – Nylon wheels are engineered to handle heavy loads while maintaining smooth and efficient rolling performance on hard, even surfaces. Their low rolling resistance makes them ideal for transporting goods effortlessly in environments with smooth, durable flooring.
Chemical and Moisture Resistance – Thanks to their non-porous and robust material properties, nylon wheels resist chemicals, oils, greases, and moisture. To guarantee optimal performance in demanding environments, they should be paired with the appropriate castor housing, ensuring full protection against corrosion and external influences.
High Durability and Low Maintenance – Built to withstand intensive use, nylon wheels offer outstanding resistance to abrasion, wear, and deformation. Their long service life reduces the need for replacements and lowers overall maintenance, ensuring a cost-effective and reliable mobility solution.
Types of Nylon Wheels
TENTE nylon wheels are available in a variety of designs, sizes, and load capacities, allowing you to choose the ideal solution for your specific mobility requirements. Our portfolio ranges from compact wheels for lighter weight applications to heavy duty nylon castor wheels engineered to handle extreme loads in demanding environments. While the material properties of nylon contribute significantly to rolling performance and resistance to wear, the choice of castor housing is equally important. The housing also determines the overall load capacity, stability, and durability of the mobility solution. By selecting the right combination of wheel and housing, you ensure smooth operation, safety, and long-lasting performance. Below are some of the frequently searched types of nylon wheels:
Heavy Duty Nylon Castor Wheels
Engineered to prioritize strength, dimensional stability, and high load capacity, heavy duty nylon castor wheels deliver efficient rolling on hard, even floors with minimal deformation under load. They’re a natural fit for demanding industrial use where stable, predictable steering and long service intervals matter. Pairing them with reinforced housings unlocks their full load potential and enhances stability in continuous duty, while precision ball bearings help maintain low push/pull forces and steady performance. Among our product offerings, the MOP wheels serve as a prime example. These wheels combine super heavy TENTE Duratech polyamide with a precision ball bearing. They are available in wheel diameters of 75 mm up to 400 mm, and in their largest configuration offer a static load capacity of up to 15.000 kg. MOP wheels are commonly used for example in our Omikron twin castor, which pairs these heavy duty nylon wheels with a robust cast iron twin wheel housing.
Small Nylon Wheels
Designed for compact installations and tight manoeuvres, small nylon wheels prioritise low rolling resistance, accurate positioning, and a minimal overall height. On smooth floors they provide precise, predictable handling and are ideal for light to medium duty applications where footprint and manoeuvrability are critical. Pair with lightweight housings to enhance agility; select reinforced housings when higher permissible loads are required within the same space constraints, without compromising control. One representative product line in our range are the UOO wheels. These small nylon wheels are available as small as 50 mm wheel diameter and combine a polyamide wheel body and tread with plain bearings. TENTE UOO wheels are commonly used for example in our Agila or Agila twin castors, which use a steel sheet single or twin wheel housing and offer various mounting and locking options. With their small overall height, these castors using nylon castor wheels are ideal for applications that only offer limited installation space.
Fields of Application for Nylon Wheels
Nylon wheels are used across multiple sectors due to their mechanical strength, dimensional stability, and cleanability. Their suitability for specific applications depends on factors such as wheel size, floor conditions, and the type of castor housing selected. For industrial use, nylon wheels are for example used on professional cleaning carts, machinery and workshop equipment, heavy transport solutions and more. In mobile and commercial contexts, nylon wheels are for example integrated in roll cages, dollies, and other retail logistics related applications. By selecting the right combination of nylon wheel and castor housing, TENTE nylon wheels can be configured to perform reliably - from hygiene-critical applications like professional cleaning carts to heavy duty industrial and mobile use cases.