Aro 125 mm
Duratech
EAN:
4031582442823
Número de producte:
UOP125x46-Ø20 HL60
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Rodes de baix manteniment
L'aro Duratech és una roda de castor fabricada en poliamida amb un diàmetre de 125 mm i una amplada de banda de rodament de 46 m...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fulls de dades
L'aro Duratech és una roda de castor fabricada en poliamida amb un diàmetre de 125 mm i una amplada de banda de rodament de 46 mm, dissenyada per a aplicacions exigents en fabricants d'automòbils OEM, construcció de contenidors, sistemes electrònics i tecnologia de sales netes, construcció de maquinària, carros de producció i plataforma, jaules de transport, mobiliari i expositors de botiga, així com equipament de transport. La roda presenta un nucli amb una longitud de 60 mm i un forat d'eix de 20 mm de diàmetre, equipada amb un rodament de boles de precisió que garanteix un funcionament suau i durador. La banda de rodament és identitària amb el cos de la roda, proporcionant una construcció integrada i robusta. Aquesta roda suporta una capacitat de càrrega estàtica de 600 kg i una capacitat de càrrega dinàmica de 300 kg a una velocitat de 4 km/h, convertint-la en una solució versàtil per a múltiples entorns industrials i comercials.