- Inici
- Industrias y soluciones
- Estilo de vida
- Compras y comercio minorista
-
Ruedas para Carros de Compra
Ruedas para Carros de Compra
Aro 100 mm
L'aro Supratech és una roda de castor fabricada en polipropilè amb una banda de rodament de 32 mm d'amplada elaborada en cautxú termoplàstic, dissenyada per a aplicacions de transport intensiu com jaules de transport, carros de compra, mobiliari i expositors de botiga, armaris d'eines, bancs de treball i equipament de transport general. La roda presenta un diàmetre de 100 mm amb un nucli de 34,9 mm de longitud i un forat d'eix de 12 mm de diàmetre, equipada amb un rodament de rodillos que garanteix un funcionament suau i durador. Aquesta roda suporta una capacitat de càrrega estàtica de 200 kg i una capacitat dinàmica de 100 kg a una velocitat de 3 km/h, oferint un rendiment fiable per a entorns comercials i industrials exigents.
Aro 125 mm
L'aro Puretech és una roda de castor fabricada en polipropilè amb un diàmetre de 125 mm i una amplada de banda de rodament de 37 mm, dissenyada per a aplicacions exigents en bastides, carros de compra, mobiliari i expositors de botiga, armaris d'eines, equipament per a l'eliminació de residus, bancs de treball i equipament de transport. La roda disposa d'una banda de rodament de goma massissa negra que proporciona excel·lent adherència i durabilitat, mentre que el seu nucli de polipropilè ofereix lleugeresa i resistència a la corrosió. Amb un eix de 12 mm de diàmetre i una longitud de nucli de 48 mm, aquesta roda està equipada amb un rodament de rodillos que garanteix un funcionament suau i fiable. La capacitat de càrrega estàtica és de 200 kg, mentre que la capacitat dinàmica és de 100 kg a una velocitat de 4 km/h, la qual cosa la fa ideal per a entorns industrials i comercials que requereixen mobilitat i resistència.
Aro 100 mm
L'aro Puretech és una roda de castor fabricada en polipropilè amb un pneumàtic de goma massissa no senyalitzada de 35 mm d'amplada. Presenta un diàmetre total de 100 mm i una longitud de bri de 44,4 mm, amb un forat d'eix de 12 mm de diàmetre. Està equipada amb un rodament de rodillos que garanteix un funcionament suau i durador. Aquesta roda suporta una càrrega estàtica màxima de 150 kg i una càrrega dinàmica de 75 kg a una velocitat de 4 km/h. L'aro Puretech és ideal per a aplicacions en bastides, carros de compra, mobiliari i expositors de botiga, armaris d'eines, equipament per a l'eliminació de residus, bancs de treball i equipament de transport, oferint versatilitat i fiabilitat en diversos entorns industrials i comercials.
Aro 125 mm
L'aro Puretech és una roda de castor fabricada en polipropilè amb un diàmetre de 125 mm i una amplada de banda de rodament de 37 mm, dissenyada per a aplicacions exigents com bastides, carros de compra, mobiliari i expositors de botiga, armaris d'eines, equipament per a l'eliminació de residus, bancs de treball i equipament de transport. La roda està equipada amb goma massissa negra de gran durabilitat i compta amb un roamiento de rodillos que garanteix un funcionament suau i fiable. El nucli presenta una longitud de 58 mm i l'eix disposa d'un forat de 15 mm de diàmetre per a la fixació. Respecte a les capacitats de càrrega, aquesta roda suporta una càrrega estàtica màxima de 200 kg i una càrrega dinàmica de 100 kg a una velocitat de 4 km/h, la qual cosa la fa adequada per a entorns industrials i comercials de mitjana intensitat.
Aro 125 mm
L'aro Puretech és una roda de castor fabricada en polipropilè amb una banda de rodament de goma massissa no senyalitzada de 37 mm d'amplada, dissenyada per a aplicacions exigents com bastides, carros de compra, mobiliari i expositors de botiga, armaris d'eines, equipament per a l'eliminació de residus, bancs de treball i equipament de transport. Presenta un diàmetre total de 125 mm amb un nucli de 58 mm de longitud i un forat d'eix de 15 mm de diàmetre, garantint una integració versàtil en diferents sistemes de castor. Equipa un rodament de rodillos que proporciona una capacitat de càrrega estàtica de 200 kg i una capacitat dinàmica de 100 kg a una velocitat de 4 km/h, oferint un rendiment fiable per a entorns industrials i comercials.
Aro 75 mm
L'aro Puretech és una roda de castor fabricada en polipropilè amb una banda de rodadura de goma massissa no senyalitzada d'una amplada de 25 mm, dissenyada per a aplicacions en bastides, carros de compra, mobiliari i expositors de botiga, armaris d'eines, equipament per a l'eliminació de residus, bancs de treball i equipament de transport. Presenta un diàmetre total de 75 mm amb un nucli de 26,5 mm de llargada i un forat d'eix de 8 mm de diàmetre, equipat amb un coixinet llis que garanteix un funcionament suau i durador. La capacitat de càrrega estàtica és de 120 kg, mentre que la capacitat de càrrega dinàmica assoleix els 60 kg a una velocitat de 3 km/h, proporcionant una solució fiable per a mobilitat industrial i comercial.
Aro 150 mm
L'aro Puretech és una roda de castor fabricada en polipropilè amb un diàmetre de 150 mm i una amplada de banda de rodadura de 32 mm, dissenyada per a aplicacions exigents com bastides, carros de compra, mobiliari i expositors de botiga, armaris d'eines, equipament per a l'eliminació de residus, bancs de treball i equipament de transport. La roda està equipada amb una banda de rodadura de goma massissa sense senyalització que proporciona durabilitat i tracció fiable en diversos entorns. El nucli presenta una longitud de 36,5 mm i disposa d'un forat d'eix de 8,3 mm de diàmetre, compatible amb sistemes estàndard de castor. La roda incorpora un rodament de boles de precisió que garanteix un funcionament suau i eficient. Respecte a les capacitats de càrrega, l'aro suporta una càrrega estàtica màxima de 160 kg i una càrrega dinàmica de 80 kg a una velocitat de 3 km/h, la qual cosa la fa adequada per a aplicacions industrials i comercials de mitjana intensitat.
Aro 80 mm
L'aro Puretech és una roda de castor fabricada en acero de huellas amb un diàmetre de 80 mm i una amplada de banda de rodament de 30 mm, dissenyada per a aplicacions exigents com bastides, carros de compra, mobiliari i expositors de botiga, armaris d'eines, equipament per a l'eliminació de residus, bancs de treball i equipament de transport. La roda està equipada amb una banda de rodament de goma massissa negra que proporciona una tracció fiable i durabilitat en diversos entorns. El nucli presenta una longitud de 44,4 mm i disposa d'un forat d'eix de 12 mm de diàmetre per a una instal·lació segura. La roda incorpora un rodament de rodillos que garanteix un funcionament suau i eficient. Respecte a la capacitat de càrrega, aquesta roda suporta una càrrega estàtica de 140 kg i una càrrega dinàmica de 70 kg a una velocitat de 4 km/h, la qual cosa la fa adequada per a aplicacions industrials i comercials de mitjana a alta intensitat.
Aro 250 mm
L'aro Puretech és una roda de castor fabricada amb cos de polipropilè i banda de rodament de goma massissa negra, dissenyada per a aplicacions en bastides, carros de compra, mobiliari i expositors de botiga, armaris d'eines, equipament per a l'eliminació de residus, bancs de treball i equipament de transport. Presenta un diàmetre de 250 mm amb una amplada de banda de rodament de 50 mm, mentre que el nucli té una longitud de 58 mm i un forat d'eix de 20,1 mm de diàmetre. Està equipada amb un coixinet llis que garanteix un funcionament suau i durador. La capacitat de càrrega estàtica és de 500 kg, mentre que la capacitat de càrrega dinàmica assoleix els 250 kg a una velocitat de 4 km/h, la qual cosa la fa adequada per a entorns industrials i comercials exigents.
Aro 100 mm
L'aro Supratech és una roda de castor fabricada en polipropilè amb una banda de rodament d'elastòmer termoplàstic de 32 mm d'amplada, dissenyada per aplicacions de transport intensiu com jaules de transport, carros de compra, mobiliari i expositors de botiga, armaris d'eines, bancs de treball i equipament de transport general. La roda presenta un diàmetre de 100 mm amb un nucli de 44,4 mm de longitud i un forat d'eix de 12 mm de diàmetre, equipada amb un rodament de rodillos que garanteix un funcionament suau i durador. Aquesta roda suporta una capacitat de càrrega estàtica de 160 kg i una capacitat dinàmica de 80 kg a una velocitat de 3 km/h, proporcionant un rendiment fiable per a entorns comercials i industrials exigents.
Aro 80 mm
L'aro Puretech és una roda de castor fabricada en polipropilè amb un diàmetre de 80 mm i una amplada de banda de rodadura de 35 mm, dissenyada per a aplicacions versàtils en bastides, carros de compra, mobiliari i expositors de botiga, armaris d'eines, equipament per a l'eliminació de residus, bancs de treball i equipament de transport. La roda disposa d'un nucli amb una longitud de 44,4 mm i un forat d'eix de 12 mm de diàmetre, equipat amb un rodament de rodillos que garanteix un funcionament suau i durador. La banda de rodadura està fabricada en goma massissa sense senyalització, proporcionant una tracció fiable i una resistència òptima a l'abrasió. Aquesta roda suporta una capacitat de càrrega estàtica de 140 kg i una capacitat de càrrega dinàmica de 70 kg a una velocitat de 4 km/h, la qual cosa la fa adequada per a entorns industrials i comercials exigents.
Aro 160 mm
L'aro Puretech és una roda de castor fabricada en polipropilè amb un diàmetre de 160 mm i una amplada de banda de rodament de 40 mm, dissenyada per a aplicacions exigents com bastides, carros de compra, mobiliari i expositors de botiga, armaris d'eines, equipament per a l'eliminació de residus, bancs de treball i equipament de transport. La roda disposa d'una banda de rodament de goma massissa negra que proporciona excel·lent tracció i durabilitat, mentre que el seu nucli de polipropilè ofereix lleugeresa i resistència a la corrosió. Amb una longitud de nucli de 58 mm i un diàmetre de forat d'eix de 15 mm, aquesta roda està equipada amb un rodament de rodillos que garanteix un funcionament suau i fiable. La capacitat de càrrega estàtica és de 270 kg, mentre que la capacitat de càrrega dinàmica assoleix els 135 kg a una velocitat de 4 km/h, convertint-la en una solució versàtil per a múltiples entorns industrials i comercials.
Aro 200 mm
L'aro Puretech és una roda de castor fabricada en polipropilè amb un diàmetre de 200 mm i una amplada de banda de rodament de 50 mm, dissenyada per a aplicacions exigents com bastides, carros de compra, mobiliari i expositors de botiga, armaris d'eines, equipament per a l'eliminació de residus, bancs de treball i equipament de transport. La roda disposa d'una banda de rodament en goma massissa negra que proporciona excel·lent adherència i durabilitat, mentre que el seu nucli de polipropilè ofereix lleugeresa i resistència a la corrosió. Amb una longitud de nucli de 58 mm i un diàmetre de forat d'eix de 15 mm, aquesta roda està equipada amb un rodament de rodillos que garanteix un funcionament suau i fiable. La capacitat de càrrega estàtica és de 410 kg, mentre que la capacitat de càrrega dinàmica assoleix els 205 kg a una velocitat de 4 km/h, convertint-la en una solució versàtil i robusta per a múltiples entorns industrials i comercials.
Aro 100 mm
L'aro Puretech és una roda de castor fabricada amb cos de polipropilè i trepitja de goma massissa negra, dissenyada per a aplicacions versàtils com bastides, carros de compra, mobiliari i expositors de botiga, armaris d'eines, equipament per a l'eliminació de residus, bancs de treball i equipament de transport. Presenta un diàmetre total de 100 mm amb una amplada de trepitja de 35 mm, mentre que el buc té una longitud de 44,4 mm i un forat d'eix de 12 mm de diàmetre. Està equipada amb un coixinet llis que garanteix un funcionament suau i durador. Respecte a la capacitat de càrrega, suporta una càrrega estàtica màxima de 150 kg i una càrrega dinàmica de 75 kg a una velocitat de 4 km/h, la qual cosa la fa adequada per a aplicacions industrials i comercials de mitjana intensitat.
Aro 125 mm
L'aro Puretech és una roda de castor fabricada amb cos de polipropilè i trepitja de goma massissa negra, dissenyada per a aplicacions exigents com bastides, carros de compra, mobiliari i expositors de botiga, armaris d'eines, equipament per a l'eliminació de residus, bancs de treball i equipament de transport. Presenta un diàmetre total de 125 mm amb una amplada de trepitja de 37 mm, mentre que el buit de l'eix mesura 12 mm de diàmetre i el nucli té una longitud de 44,4 mm. Està equipada amb un coixinet llis que garanteix un funcionament suau i durador. Respecte a la capacitat de càrrega, suporta una càrrega estàtica màxima de 200 kg i una càrrega dinàmica de 100 kg a una velocitat de 4 km/h, la qual cosa la fa adequada per a entorns industrials i comercials de mitjana intensitat.
Aro 160 mm
L'aro Puretech és una roda de castor fabricada amb cos de polipropilè i tracció de goma massissa negra, amb una amplada de banda de rodament de 40 mm i un diàmetre total de 160 mm. El nucli presenta una longitud de 58 mm i està equipat amb un coixinet llis que garanteix un funcionament suau i durador. L'eix disposa d'un forat de diàmetre 20 mm per a l'acoblament estàndard. Aquesta roda suporta una càrrega estàtica màxima de 270 kg i una càrrega dinàmica de 135 kg a una velocitat de 4 km/h, la qual cosa la fa idònia per a aplicacions en bastides, carros de compra, mobiliari i expositors de botiga, armaris d'eines, equipament per a l'eliminació de residus, bancs de treball i equipament de transport.
Aro 200 mm
L'aro Puretech és una roda de castor fabricada amb cos de polipropilè i trepitja de goma massissa negra, dissenyada per a aplicacions versàtils com bastides, carros de compra, mobiliari i expositors de botiga, armaris d'eines, equipament per a l'eliminació de residus, bancs de treball i equipament de transport. Presenta un diàmetre total de 200 mm amb una amplada de trepitja de 50 mm, mentre que el buit central disposa d'un diàmetre de forat de 20 mm per a l'eix. El nucli té una longitud de 58 mm i està equipat amb un coixinet llis que garanteix un funcionament suau i durador. La capacitat de càrrega estàtica és de 410 kg, mentre que la capacitat dinàmica assoleix els 205 kg a una velocitat de 4 km/h, convertint aquesta roda en una solució robusta i fiable per a múltiples entorns industrials i comercials.
Aro 250 mm
L'aro Puretech és una roda de castor fabricada en polipropilè amb una banda de rodament de goma massissa negra de 50 mm d'amplada, dissenyada per a aplicacions en bastides, carros de compra, mobiliari i expositors de botiga, armaris d'eines, equipament per a l'eliminació de residus, bancs de treball i equipament de transport. Presenta un diàmetre de 250 mm amb un nucli de 58 mm de llargada i un forat d'eix de 20 mm de diàmetre, equipat amb un coixinet llis que garanteix un funcionament suau i durador. La capacitat de càrrega estàtica és de 500 kg, mentre que la capacitat dinàmica assoleix els 250 kg a una velocitat de 4 km/h, proporcionant una solució robusta i versàtil per a diversos entorns industrials i comercials.
Aro 80 mm
L'aro Puretech és una roda de castor fabricada en polipropilè amb una banda de rodadura de goma massissa negra de 35 mm d'amplada, dissenyada per a aplicacions en bastides, carros de compra, mobiliari i expositors de botiga, armaris d'eines, equipament per a l'eliminació de residus, bancs de treball i equipament de transport. La roda presenta un diàmetre de 80 mm i disposa d'un nucli de 44,4 mm de longitud amb un forat d'eix de 12 mm de diàmetre, equipat amb un rodament de rodillos que garanteix un funcionament suau i durador. La capacitat de càrrega estàtica és de 140 kg, mentre que la capacitat de càrrega dinàmica assoleix els 70 kg a una velocitat de 4 km/h, proporcionant una solució fiable per a aplicacions industrials i comercials de mitjana intensitat.
Aro 100 mm
L'aro Puretech és una roda de castor fabricada en polipropilè amb un diàmetre de 100 mm i una amplada de banda de rodament de 35 mm, dissenyada per a aplicacions exigents com bastides, carros de compra, mobiliari i expositors de botiga, armaris d'eines, equipament per a l'eliminació de residus, bancs de treball i equipament de transport. La roda disposa d'una banda de rodament de goma massissa negra que proporciona una excel·lent adherència i durabilitat. El nucli presenta una longitud de 44,4 mm amb un forat d'eix de 12 mm de diàmetre, compatible amb sistemes estàndard de castor. Equipada amb un rodament de rodillos de qualitat industrial, aquesta roda suporta una capacitat de càrrega estàtica de 150 kg i una capacitat dinàmica de 75 kg a una velocitat de 4 km/h, garantint un rendiment fiable en entorns de treball intensiu.
Aro 250 mm
L'aro Puretech és una roda de castor fabricada en polipropilè amb un diàmetre de 250 mm i una amplada de banda de rodament de 50 mm, dissenyada per a aplicacions exigents com bastides, carros de compra, mobiliari i expositors de botiga, armaris d'eines, equipament per a l'eliminació de residus, bancs de treball i equipament de transport. La roda disposa d'una banda de rodament de goma massissa negra que proporciona excel·lent adherència i durabilitat, mentre que el seu nucli de polipropilè ofereix lleugeresa i resistència a la corrosió. Amb una longitud de nucli de 58 mm i un forat d'eix de 25 mm de diàmetre, aquesta roda està equipada amb un rodament de rodillos que garanteix un funcionament suau i eficient. La capacitat de càrrega estàtica és de 410 kg, mentre que la capacitat de càrrega dinàmica assoleix els 205 kg a una velocitat de 4 km/h, convertint-la en una solució versàtil i fiable per a nombroses aplicacions industrials i comercials.
Aro 80 mm
L'aro Puretech és una roda de castor fabricada en acer de huellas amb un diàmetre de 80 mm i una amplada de banda de rodament de 30 mm, dissenyada per a aplicacions exigents com bastides, carros de compra, mobiliari i expositors de botiga, armaris d'eines, equipament per a l'eliminació de residus, bancs de treball i equipament de transport. La roda està equipada amb goma massissa negra de gran durabilitat i disposa d'un rodament de rodillos que garanteix un funcionament suau i fiable. El nucli presenta una longitud de 44,4 mm amb un forat d'eix de 12 mm de diàmetre. Respecte a la capacitat de càrrega, aquesta roda suporta una càrrega estàtica màxima de 140 kg i una càrrega dinàmica de 70 kg a una velocitat de 4 km/h, la qual cosa la fa adequada per a entorns industrials i comercials de gran demanda.
Aro 100 mm
L'aro Puretech és una roda de castor fabricada en acero de huellas amb un diàmetre de 100 mm i una amplada de banda de rodament de 30 mm, dissenyada per a aplicacions exigents com bastides, carros de compra, mobiliari i expositors de botiga, armaris d'eines, equipament per a l'eliminació de residus, bancs de treball i equipament de transport. La roda està equipada amb un rodament de rodillos i presenta una longitud de bub de 44,4 mm amb un forat d'eix de 12 mm de diàmetre. La banda de rodament està fabricada en goma massissa negra que proporciona durabilitat i tracció òptima. Pel que fa a les capacitats de càrrega, aquesta roda suporta una càrrega estàtica màxima de 140 kg i una càrrega dinàmica de 70 kg a una velocitat de 4 km/h, garantint un rendiment fiable en entorns industrials i comercials.
Aro 125 mm
L'aro Puretech és una roda de castor fabricada en acer de huellas amb un diàmetre de 125 mm i una amplada de banda de rodament de 37 mm, dissenyada per a aplicacions exigents com bastides, carros de compra, mobiliari i expositors de botiga, armaris d'eines, equipament per a l'eliminació de residus, bancs de treball i equipament de transport. La roda està equipada amb un rodament de rodillos que garanteix un funcionament suau i durador, mentre que la banda de rodament està fabricada en goma massissa negra que proporciona excel·lent adherència i resistència a l'abrasió. El nucli presenta una longitud de 44,4 mm i un forat d'eix de 12 mm de diàmetre, assegurant una instal·lació segura i compatible amb sistemes de castor estàndard. Respecte a la capacitat de càrrega, aquesta roda suporta fins a 200 kg en condicions estàtiques i 100 kg en condicions dinàmiques a una velocitat de 4 km/h, la qual cosa la fa ideal per a entorns industrials i comercials de mitjana intensitat.