Aro 100 mm
Puretech
EAN:
4031582442342
Número de producte:
PVO100x35-Ø12 HL44,4
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
L'aro Puretech és una roda de castor fabricada amb cos de polipropilè i trepitja de goma massissa negra, dissenyada per a aplica...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fulls de dades
L'aro Puretech és una roda de castor fabricada amb cos de polipropilè i trepitja de goma massissa negra, dissenyada per a aplicacions versàtils com bastides, carros de compra, mobiliari i expositors de botiga, armaris d'eines, equipament per a l'eliminació de residus, bancs de treball i equipament de transport. Presenta un diàmetre total de 100 mm amb una amplada de trepitja de 35 mm, mentre que el buc té una longitud de 44,4 mm i un forat d'eix de 12 mm de diàmetre. Està equipada amb un coixinet llis que garanteix un funcionament suau i durador. Respecte a la capacitat de càrrega, suporta una càrrega estàtica màxima de 150 kg i una càrrega dinàmica de 75 kg a una velocitat de 4 km/h, la qual cosa la fa adequada per a aplicacions industrials i comercials de mitjana intensitat.