- Inici
- Ruedas y Rodajas
- Ruedas
- por capacidad de carga
-
Ruedas Industriales de Servicio Pesado
Ruedas Industriales de Servicio Pesado
- Industrias y soluciones
- Ruedas y Rodajas
- Noticias e innovación
- Acerca de nosotros
Rueda fija 160 mm
La rueda fija Alpha stainless és una solució de mobilitat industrial dissenyada per a aplicacions exigents que requereixen resistència a la corrosió i durabilitat extrema. Aquesta rueda es munta mitjançant una placa rectangular que facilita la seva integració en diversos sistemes de transport i manipulació de càrregues. L'estructura de la rueda està construïda amb un cos de poliamida de gran resistència, que proporciona estabilitat i longevitat en entorns hostils, mentre que el coixinet llis assegura un funcionament suau i eficient durant les operacions contínues. La superfície de rodadura, fabricada amb material identitari amb el cos de la rueda, garanteix una adherència òptima i una distribució uniforme de les forces de contacte. L'allotjament de la rueda és d'acer inoxidable pesat, que ofereix una protecció superior contra la corrosió i els agents químics, essencial per a entorns de càtering, sistemes de repartiment de menjars, construcció de contenidors, tecnologia de sales netes, sistemes de lluita contra incendis, construcció de maquinària i equipament de transport. Les dimensions generals de la rueda assoleixen una alçada total de 200 mm, amb un diàmetre de 160 mm que proporciona una relació òptima entre mobilitat i estabilitat. Pel que fa a les capacitats de càrrega, aquesta rueda suporta una càrrega estàtica màxima de 1000 kg, mentre que la capacitat dinàmica és de 500 kg a una velocitat de 4 km/h, garantint un rendiment fiable en aplicacions de transport i manipulació intensiva.
Rueda giratoria Rueda 200 mm
La Zeta és una rueda giratoria rueda equipada amb una placa rectangular com a sistema de fixació. L'allotjament està fabricat amb placa d'acer, molt pesada i incorpora dues curses de pilota, reforçat o inoxidable com a sistema de rodament giratori. La roda presenta un cos de poliamida amb una banda de rodadura identitari amb el cos de roda i utilitza coixinet llis com a sistema de rodament. Té un diàmetre de 200 mm i una alçada total de 240 mm. La capacitat de càrrega dinàmica és de 600 kg a 4 km/h i 480 kg a 6 km/h, mentre que la capacitat estàtica arriba als 1200 kg. Aquesta roda està especialment dissenyada per a aplicacions en indústria aeroespacial, equipament d'aeroport, fabricants d'automòbils OEM, carros de producció i plataforma, i equipament de transport.
Rueda giratoria con Freno total 200 mm
La Zeta és una rueda giratoria con freno total equipada amb una placa rectangular com a sistema de fixació. L'allotjament està fabricat amb placa d'acer, molt pesada i incorpora dues curses de pilota, reforçat o inoxidable com a rodament giratori per garantir un funcionament suau i durador. La roda presenta un cos de poliamida amb una banda de rodadura identitari amb el cos de roda, muntada sobre coixinet llis per a un rendiment òptim. Amb un diàmetre de roda de 200 mm i una alçada total de 240 mm, aquesta roda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 600 kg a 4 km/h i 480 kg a 6 km/h, mentre que la capacitat de càrrega estàtica arriba als 1200 kg. Les seves aplicacions principals inclouen la indústria aeroespacial i equipament d'aeroport, fabricants d'automòbils OEM, carros de producció i plataforma, així com equipament de transport.
Rueda fija 250 mm
La Zeta és una rueda fija dissenyada per a aplicacions industrials exigents, equipada amb una placa rectangular com a sistema de fixació que garanteix una instal·lació segura i estable. L'estructura presenta un housing fabricat amb placa d'acer, molt pesada, que proporciona la robustesa necessària per suportar càrregues elevades en entorns industrials. La wheel està construïda amb un cos de poliamida d'alta resistència, mentre que el material de la banda de rodadura és identitari amb el cos de roda, assegurant una construcció homogènia i durabilitat òptima, i incorpora un coixinet llis per a un funcionament suau i fiable. Les dimensions inclouen un diàmetre de roda de 250 mm i una alçada total de 290 mm. Les especificacions de càrrega ofereixen una capacitat dinàmica de 800 kg a 4 km/h i 640 kg a 6 km/h, amb una capacitat estàtica màxima de 1600 kg.
Rueda giratoria con Freno direccional 200 mm
La rueda giratoria con freno direccional Zeta incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y estable. El alojamiento está fabricado con placa d'acer molt pesada y cuenta con un sistema de rodamiento giratorio de dues curses de pilota reforçat o inoxidable que garantiza un funcionamiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura de poliuretà injectat y rodament de boles de precisió para un rendimiento óptimo. Con un diámetro de rueda de 200 mm y una altura total de 240 mm, ofrece capacidades de carga dinámicas de 500 kg a 4 km/h y 400 kg a 6 km/h, además de una capacidad de carga estática de 1000 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en la indústria aeroespacial i equipament d'aeroport, fabricants d'automòbils OEM, carros de producció i plataforma y equipament de transport.
Rueda giratoria con Freno direccional 125 mm
La Zeta és una rueda giratoria con freno direccional equipada amb una placa rectangular que proporciona una fixació segura i versàtil. L'estructura de l'habitacle està fabricada amb placa d'acer molt pesada i incorpora dues curses de pilota reforçada o inoxidable en el rodament giratori, garantint una estabilitat excepcional i una durabilitat prolongada en entorns exigents. La roda presenta un diàmetre de 125 mm amb un rodament de boles de precisió que assegura un funcionament suau i precís, mentre que la banda de rodadura està confeccionada amb poliuretà de tipus Fos, material que ofereix excel·lent resistència a l'abrasió i tracció. El cos de la roda és d'alumini, que proporciona lleugeresa sense comprometre la resistència estructural. L'alçada total del conjunt és de 164 mm, dimensió que facilita la integració en diverses aplicacions industrials. Pel que fa a la capacitat de càrrega, aquesta rueda suporta una càrrega estàtica de 1000 kg, mentre que en funcionament dinàmic pot suportar 400 kg a una velocitat de 6 km/h o 500 kg a 4 km/h, característiques que la fan ideal per a aplicacions en la indústria aeroespacial, equipament d'aeroport, fabricants d'automòbils OEM, carros de producció i plataformes, així com equipament de transport.
Rueda giratoria con Freno direccional 160 mm
La Zeta és una rueda giratoria con freno direccional equipada amb una placa rectangular que proporciona una fixació segura i versàtil. L'estructura de l'habitacle està fabricada amb placa d'acer, molt pesada, i incorpora dues curses de pilota, reforçat o inoxidable, per garantir una rotació suau i duradora. La rueda presenta un diàmetre de 160 mm amb un rodament de boles de precisió que assegura un funcionament òptim, mentre que la superfície de contacte està recobert de poliuretà, Fos, proporcionant una tracció fiable i una resistència excepcional a l'abrasió. El cos de la rueda està construït en alumini, combinant lleugeresa amb resistència estructural. L'alçada total del conjunt és de 200 mm, oferint una integració eficient en diversos sistemes de transport. Respecte a les capacitats de càrrega, aquesta rueda suporta una capacitat estàtica de 1600 kg, mentre que la capacitat dinàmica assoleix 640 kg a 6 km/h o 800 kg a 4 km/h, adaptant-se a les exigències de diferents aplicacions. La Zeta està especialment dissenyada per a la indústria aeroespacial i equipament d'aeroport, fabricants d'automòbils OEM, carros de producció i plataforma, així com equipament de transport, garantint un rendiment fiable en entorns exigents.
Rueda giratoria con Freno direccional 160 mm
La Zeta és una rueda giratoria con freno direccional dissenyada per a aplicacions industrials exigents, equipada amb una placa rectangular com a sistema de fixació. L'estructura de l'habitacle està fabricada amb placa d'acer molt pesada i incorpora dues curses de pilota reforçades o inoxidables en el rodament giratori, garantint una estabilitat excepcional i una durabilitat prolongada en entorns hostils. La roda presenta un diàmetre de 160 mm amb un rodament de boles de precisió i una banda de rodadura fabricada en poliuretà amb fos, proporcionant excel·lent adherència i resistència a l'abrasió. L'alçada total del conjunt és de 200 mm, oferint una integració òptima en sistemes de transport i plataformes de producció. Respecte a les capacitats de càrrega, la Zeta suporta una capacitat estàtica de 1100 kg, mentre que en condicions dinàmiques ofereix una capacitat de 440 kg a 6 km/h o 550 kg a 4 km/h, adaptant-se a les necessitats específiques de cada aplicació. Aquesta rueda és especialment adequada per a la indústria aeroespacial, equipament d'aeroport, fabricants d'automòbils OEM, carros de producció, plataformes de treball i equipament de transport general.
Rueda giratoria con Freno direccional 200 mm
La Zeta és una rueda giratoria con Freno direccional dissenyada per a aplicacions industrials exigents, equipada amb una placa rectangular com a sistema de fixació. L'estructura de la rueda està construïda amb una placa d'acer, molt pesada, que proporciona una base robusta i duradora, mentre que el sistema de gir incorpora dues curses de pilota, Reforçat o Inoxidable, garantint una rotació suau i fiable. La roda presenta un diàmetre de 200 mm amb un rodament de boles de precisió i una banda de rodadura fabricada en poliuretà, Fos, que assegura una excel·lent adherència i durabilitat. El cos de la roda està elaborat en alumini, combinant lleugeresa amb resistència estructural. L'alçada total del conjunt és de 240 mm, proporcionant una geometria compacta i funcional. Respecte a les capacitats de càrrega, la rueda suporta una capacitat estàtica de 1600 kg, mentre que la capacitat dinàmica és de 640 kg a 6 km/h i 800 kg a 4 km/h, adaptant-se a diferents velocitats d'operació. La Zeta està especialment indicada per a l'Indústria aeroespacial, equipament d'aeroport, fabricants d'automòbils OEM, carros de producció i plataforma, així com per a equipament de transport, on la fiabilitat i la precisió són requisits fonamentals.
Rueda giratoria con Freno direccional 200 mm
La Zeta és una rueda giratoria con freno direccional equipada amb una placa rectangular que proporciona una fixació segura i versàtil. L'estructura de l'habitacle està fabricada amb placa d'acer, molt pesada, i incorpora dues curses de pilota, reforçat o inoxidable, per garantir una rotació suau i duradora. La rueda presenta un diàmetre de 200 mm amb un rodament de boles de precisió que assegura un funcionament òptim, mentre que la banda de rodadura està confeccionada amb poliuretà, fos, proporcionant una excel·lent adherència i resistència a l'abrasió. El cos de la rueda és d'alumini, combinant lleugeresa amb robustesa estructural. L'alçada total del conjunt és de 240 mm, oferint una integració adequada en diversos sistemes de transport. Pel que fa a les capacitats de càrrega, la Zeta suporta una capacitat estàtica de 1400 kg, mentre que la capacitat dinàmica assoleix 560 kg a 6 km/h i 700 kg a 4 km/h, adaptant-se a diferents velocitats operacionals. Aquesta rueda giratoria està especialment dissenyada per a aplicacions en la indústria aeroespacial, equipament d'aeroport, fabricants d'automòbils OEM, carros de producció i plataforma, així com equipament de transport, garantint un rendiment fiable en entorns exigents.
Rueda giratoria con Freno direccional 125 mm
La rueda giratoria con freno direccional Zeta incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada con placa d'acer molt pesada y cuenta con dues curses de pilota reforçat o inoxidable para garantizar un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida pesada con banda de rodadura identitaria amb el cos de roda, equipada con rodament de boles de precisió para un rendimiento óptimo. Con un diámetro de rueda de 125 mm y una altura total de 164 mm, ofrece capacidades de carga dinámicas de 700 kg a 4 km/h y 560 kg a 6 km/h, además de una capacidad estática de 1400 kg. Está especialmente diseñada para aplicaciones en indústria aeroespacial i equipament d'aeroport, fabricants d'automòbils OEM, carros de producció i plataforma, y equipament de transport.
Rueda giratoria con Freno direccional 160 mm
La Zeta és una rueda giratoria con freno direccional equipada amb una placa rectangular com a sistema de fixació. L'allotjament està fabricat amb placa d'acer molt pesada i incorpora dues curses de pilota reforçat o inoxidable per al rodament giratori. La roda presenta un cos de poliamida pesada amb una banda de rodadura identitària amb el cos de roda, muntada sobre rodament de boles de precisió, amb un diàmetre de 160 mm. L'altura total del conjunt és de 200 mm. Ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 800 kg a 4 km/h i 640 kg a 6 km/h, mentre que la capacitat estàtica arriba als 1600 kg. Està especialment dissenyada per a aplicacions en la indústria aeroespacial i equipament d'aeroport, fabricants d'automòbils OEM, carros de producció i plataforma, així com equipament de transport.
Rueda giratoria con Freno direccional 200 mm
La Zeta és una rueda giratoria con freno direccional equipada amb una placa rectangular com a sistema de fixació. L'allotjament està fabricat amb placa d'acer, molt pesada, i incorpora dues curses de pilota, reforçat o inoxidable com a rodament giratori per garantir un funcionament suau i durador. La roda presenta un cos de poliamida amb una banda de rodadura identitari amb el cos de roda, muntada sobre rodament de boles de precisió per assegurar un desplaçament òptim. Amb un diàmetre de roda de 200 mm i una alçada total de 240 mm, ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 800 kg a 4 km/h i 640 kg a 6 km/h, mentre que la càrrega estàtica màxima és de 1600 kg. Aquesta solució és ideal per a aplicacions en indústria aeroespacial, equipament d'aeroport, fabricants d'automòbils OEM, carros de producció i plataforma, i equipament de transport.
Rueda giratoria Rueda 250 mm
La Zeta és una rueda giratoria rueda equipada amb una placa rectangular com a sistema de fixació. L'allotjament està fabricat amb placa d'acer molt pesada i incorpora dues curses de pilota reforçat o inoxidable per garantir un moviment suau i durador. La roda presenta un cos de poliamida pesada amb una banda de rodadura identitària amb el cos de roda, i utilitza coixinet llis per al seu funcionament. Amb un diàmetre de roda de 250 mm i una alçada total de 290 mm, aquesta roda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 800 kg a 4 km/h i 640 kg a 6 km/h, mentre que la seva capacitat de càrrega estàtica arriba als 1600 kg. Està especialment dissenyada per a aplicacions en la indústria aeroespacial i equipament d'aeroport, fabricants d'automòbils OEM, carros de producció i plataforma, així com equipament de transport.
Rueda giratoria con Freno total 200 mm
La rueda giratoria con freno total Zeta incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada con placa d'acer molt pesada y cuenta con dues curses de pilota reforçat o inoxidable para garantizar un funcionamiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida pesada con banda de rodadura identitària amb el cos de roda, equipada con coixinet llis para un rendimiento óptimo. Con un diámetro de rueda de 200 mm y una altura total de 240 mm, ofrece capacidades de carga dinámicas de 800 kg a 4 km/h y 640 kg a 6 km/h, además de una capacidad estática de 1600 kg. Está especialmente diseñada para aplicaciones en indústria aeroespacial i equipament d'aeroport, fabricants d'automòbils OEM, carros de producció i plataforma, y equipament de transport.
Rueda giratoria Rueda 200 mm
La Zeta és una rueda giratoria rueda equipada amb una placa rectangular com a sistema de fixació. L'allotjament està fabricat amb placa d'acer molt pesada i incorpora dues curses de pilota reforçat o inoxidable per garantir un moviment suau i durador. La roda presenta un cos de poliamida pesada amb una banda de rodadura identitària amb el cos de roda, i utilitza coixinet llis per al seu funcionament. Amb un diàmetre de roda de 200 mm i una alçada total de 240 mm, aquesta roda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 800 kg a 4 km/h i 640 kg a 6 km/h, mentre que la seva capacitat de càrrega estàtica arriba als 1600 kg. Està especialment dissenyada per a aplicacions en la indústria aeroespacial i equipament d'aeroport, fabricants d'automòbils OEM, carros de producció i plataforma, així com equipament de transport.
Rueda fija 200 mm
La rueda fija Zeta incorpora una placa rectangular como sistema de fijación que garantiza una instalación segura y estable. El conjunto está equipado con una placa d'acer molt pesada que proporciona la robustez estructural necesaria para aplicaciones industriales exigentes. La rueda está fabricada con un cuerpo de poliamida pesada y una banda de rodadura identitària amb el cos de roda, montada sobre un coixinet llis que asegura un funcionamiento suave y duradero. Con un diámetro de rueda de 200 mm, el conjunto presenta una altura total de 240 mm. Las especificaciones de carga incluyen una capacidad dinámica de 800 kg a 4 km/h y 640 kg a 6 km/h, mientras que la capacidad de carga estática alcanza los 1600 kg, lo que la convierte en una solución ideal para el transporte de cargas pesadas en entornos industriales.
Rueda fija 250 mm
La rueda fija Zeta incorpora una placa rectangular como sistema de fijación que garantiza una instalación segura y estable. El conjunto está equipado con una placa d'acer molt pesada que proporciona la robustez estructural necesaria para aplicaciones industriales exigentes. La rueda está fabricada con un cuerpo de poliamida pesada y una banda de rodadura identitària amb el cos de roda, montada sobre un coixinet llis que asegura un funcionamiento suave y duradero. Con un diámetro de rueda de 250 mm, el conjunto presenta una altura total de 290 mm. Las especificaciones de carga incluyen una capacidad dinámica de 800 kg a 4 km/h y 640 kg a 6 km/h, mientras que la capacidad de carga estática alcanza los 1600 kg, lo que la convierte en una solución ideal para el transporte de cargas pesadas en entornos industriales.
Rueda giratoria con Freno total 250 mm
La Zeta és una rueda giratoria amb Freno total equipada amb una placa rectangular com a sistema de fixació. L'allotjament està fabricat amb placa d'acer, molt pesada i incorpora dues curses de pilota, Reforçat o Inoxidable per garantir un moviment suau i durador. La roda presenta un cos de poliamida, pesada amb una banda de rodadura identitari amb el cos de Roda, muntada sobre coixinet llis per a un funcionament eficient. Amb un diàmetre de roda de 250 mm i una alçada total de 290 mm, aquesta roda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 800 kg a 4 km/h i 640 kg a 6 km/h, mentre que la seva capacitat de càrrega estàtica arriba als 1600 kg. Està especialment dissenyada per a aplicacions en indústria aeroespacial, equipament d'aeroport, fabricants d'automòbils OEM, carros de producció i plataforma, i equipament de transport.
Rueda giratoria con Freno direccional 200 mm
La rueda giratoria con freno direccional Zeta incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada con placa d'acer molt pesada y cuenta con dues curses de pilota reforçat o inoxidable para garantizar un funcionamiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida pesada con banda de rodadura identitaria amb el cos de roda, equipada con coixinet llis y un diámetro de 200 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 240 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza 800 kg a 4 km/h y 640 kg a 6 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 1600 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en indústria aeroespacial i equipament d'aeroport, fabricants d'automòbils OEM, carros de producció i plataforma, y equipament de transport.
Rueda giratoria con Freno direccional 250 mm
La Zeta és una rueda giratoria con freno direccional equipada amb una placa rectangular com a sistema de fixació. L'allotjament està fabricat amb placa d'acer molt pesada i incorpora dues curses de pilota reforçat o inoxidable per al coixinet giratori. La roda presenta un cos de poliamida pesada amb una banda de rodadura identitària amb el cos de roda, muntada sobre coixinet llis, amb un diàmetre de 250 mm. Les dimensions generals inclouen una alçada total de 290 mm. La capacitat de càrrega dinàmica és de 800 kg a 4 km/h i 640 kg a 6 km/h, mentre que la càrrega estàtica màxima és de 1600 kg. Aquesta roda està especialment dissenyada per a aplicacions en la indústria aeroespacial i equipament d'aeroport, fabricants d'automòbils OEM, carros de producció i plataforma, així com equipament de transport.
Rueda giratoria Rueda 250 mm
La Zeta és una rueda giratoria rueda equipada amb una placa rectangular com a sistema de fixació. L'allotjament està fabricat amb placa d'acer molt pesada i incorpora dues curses de pilota reforçat o inoxidable per garantir un moviment suau i durador. La roda presenta un cos de poliamida pesada amb una banda de rodadura identitària amb el cos de roda, i està equipada amb rodament de boles de precisió per assegurar un rendiment òptim. Amb un diàmetre de roda de 250 mm i una alçada total de 290 mm, aquesta rueda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 800 kg a 4 km/h i 640 kg a 6 km/h, mentre que la seva capacitat de càrrega estàtica arriba als 1600 kg. És ideal per a aplicacions en la indústria aeroespacial i equipament d'aeroport, fabricants d'automòbils OEM, carros de producció i plataforma, així com equipament de transport.
Rueda fija 250 mm
La rueda fija Zeta incorpora una placa rectangular com a sistema de fixació per garantir una instal·lació segura i estable. L'allotjament està fabricat amb placa d'acer molt pesada, proporcionant una resistència estructural excepcional per a aplicacions industrials exigents. La roda presenta un cos de poliamida pesada amb una banda de rodadura idèntica al material del cos, equipada amb rodament de boles de precisió per assegurar un funcionament suau i durador, amb un diàmetre de 250 mm. L'altura total del conjunt és de 290 mm. Les especificacions de càrrega inclouen una capacitat dinàmica de 800 kg a 4 km/h i 640 kg a 6 km/h, mentre que la capacitat estàtica màxima assoleix els 1600 kg, fent-la ideal per a equips pesants i aplicacions de transport industrial.
Frequently Asked Questions
Advantages of Heavy Duty Castors
Heavy duty castors are engineered to handle extreme loads while maintaining smooth movement and stability. They are built with reinforced materials and robust components, ensuring long-lasting performance even in the toughest environments.
TENTE heavy duty castors offer several key benefits:
High Load Capacity - Engineered to support heavy weights of up to 1500 kg and more without compromising mobility, making them ideal for industrial and commercial use.
Smooth and Stable Movement – Designed for effortless rolling, even under extreme loads, reducing strain on workers and equipment.
Enhanced Durability – Made from high-quality materials to withstand frequent use and harsh conditions.
Increased Safety – Locking mechanisms allow for better stability and control when working with heavy loads, reducing the risk of accidents and workplace injuries.
Tested Quality – Tested in our own and external laboratories for compliance with European standards.
Types of Heavy Duty Castors
Heavy duty castors are available in a variety of material configurations and sizes, each designed to meet specific application requirements and challenges. They can also incorporate different functionalities to enhance performance in various environments. Below are some of the most popular types of heavy duty castors featured in our product portfolio:
Heavy Duty Castors with Brakes
Heavy duty castors are available with a range of locking mechanisms to ensure stability and prevent unwanted movement when needed. TENTE heavy duty castors can be equipped with total locks, directional locks, wheel locks, or combinations of these mechanisms to meet specific application requirements. We do also offer automatic self-alignment for our heavy duty castors, helping to improve long-distance travel.
Spring-loaded Heavy Duty Castors
Spring-loaded heavy duty castors are engineered to minimize shock and impact loads during transport, enhancing durability and extending service life. By absorbing impacts, they also protect transported goods and reduce noise levels, ensuring a smoother and quieter operation. TENTE spring-loaded heavy duty castors can handle up to 900 kg of load per castor. They are availabe with either 160 mm or 200 mm wheel diameter.
Low Profile Heavy Duty Castors
In some applications, space constraints make standard heavy duty castors unsuitable. If you require a robust yet low-profile solution, our Kappa load is an ideal choice. With an overall height of 170 mm it is capable of handling loads of 840 kg per castor – combining a welded steel housing with a heavy polyamide wheel. If you need a similar sized low profile castor capable of handling handle extra heavy loads of up to 3,500 kg per castor, have a look at our smallest Omikron with an overall height of 180 mm.
Fields of application for Heavy Duty Castors
Heavy duty castors are used in a wide range of industries, providing both mobility and reliable support for heavy equipment when needed. Our solutions combine high load capacity with precision and flexibility to reliably master even the most complex challenges and toughest environments. Heavy duty castors are essential in industrial settings. Warehouse and logistics centres rely on them to transport and store heavy objects with pallet trolleys, roll cages, and heavy-duty shelving units, this way ensuring efficient handling of goods. In medical and laboratory environments, they provide stability and smooth movement for large medical devices, diagnostic equipment, and mobile workstations. Retail and commercial spaces use them for heavy display units, storage racks, and movable counters, offering both flexibility and durability. Even in construction and outdoor applications, heavy-duty castors support mobile scaffolding, tool carts, and transport platforms, standing up to rough terrain and heavy loads.