Rueda fija 250 mm
Zeta
EAN:
4031582443011
Número de producte:
4688TOO250P63
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Ús ininterromput
La rueda fija Zeta incorpora una placa rectangular como sistema de fijación que garantiza una instalación segura y estable. El c...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fulls de dades
La rueda fija Zeta incorpora una placa rectangular como sistema de fijación que garantiza una instalación segura y estable. El conjunto está equipado con una placa d'acer molt pesada que proporciona la robustez estructural necesaria para aplicaciones industriales exigentes. La rueda está fabricada con un cuerpo de poliamida pesada y una banda de rodadura identitària amb el cos de roda, montada sobre un coixinet llis que asegura un funcionamiento suave y duradero. Con un diámetro de rueda de 250 mm, el conjunto presenta una altura total de 290 mm. Las especificaciones de carga incluyen una capacidad dinámica de 800 kg a 4 km/h y 640 kg a 6 km/h, mientras que la capacidad de carga estática alcanza los 1600 kg, lo que la convierte en una solución ideal para el transporte de cargas pesadas en entornos industriales.
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
Ús ininterromput
Coixinet giratori amb anell de pols per a moviment continu i ininterromput
Tracció fiable
Bandes de rodament optimitzades per a una adherència segura en sòls mullats i relliscosos
Rodes de poc desgast
Rodes duradores amb propietats d’ús extremadament baixes
Bloqueig direccional optimitzat
El bloqueig direccional es pot ajustar a 2x180° o 4x90°
Construcció extra resistent
Construcció soldada d’acer massís per a la màxima capacitat de càrrega
Construcció de servei pesant
Carcassa d’acer extra pesant per a alta capacitat de càrrega
Capçal giratori endurit
Cobertes de boles reforçades i tractades tèrmicament