Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!

Responsabilidad de producto

Responsabilidad de producto

De acuerdo con la definición de la responsabilidad del fabricante por sus productos, la ley de seguridad de aparatos y productos (GPSG; directiva UE 2001/95/CE), debe seguirse la siguiente información. Cualquier desviación de esta información eximirá al fabricante de su responsabilidad. Estamos obligados a proporcionar a nuestros clientes información detallada sobre el uso de nuestros productos. El incumplimiento de este hecho eximirá al fabricante de su responsabilidad.
Tenga en cuenta que los detalles técnicos de este catálogo pueden estar sujetos a cambios.

1.0 Información del producto y uso previsto

Las ruedas y las ruedas giratorias, según esta definición, son componentes constructivos que generalmente son intercambiables.

Se montan en aparatos, muebles, sistemas de transporte o productos similares para hacerlos móviles.
Esta información del producto se refiere a ruedas giratorias y ruedas, en particular a ruedas giratorias orientables (no ruedas direccionales) que se utilizan en equipos no motorizados a una velocidad que no excede el paso de caminata y que no están en movimiento continuo.
Las ruedas giratorias y ruedas según esta información del producto pueden dividirse en las siguientes categorías de aplicación:
- Uso doméstico: p. ej., asientos, muebles
- Servicios generales: p. ej., carros de compra, equipos de oficina
- Servicios sanitarios: p. ej., camas de hospital, camillas de pacientes
- Fines industriales: p. ej., equipos de transporte con capacidades de carga de servicio medio y pesado.

Las ruedas proporcionarán una vida útil larga y sin problemas si se cumplen los siguientes puntos:
a) Montaje correcto y seguro en la posición diseñada.
b) El montaje debe tener la resistencia y el material adecuados para un ajuste seguro.
c) La función de la rueda giratoria no debe cambiarse ni verse afectada por el montaje.
d) El eje de giro debe estar vertical en todo momento.
e) Las ruedas fijas deben tener sus ejes de rueda alineados.
f) Si solo se utilizan ruedas giratorias orientables, deben ser compatibles entre sí.
g) Si se utilizan ruedas fijas junto con ruedas giratorias orientables, todas las ruedas deben ser compatibles y recomendadas por el fabricante.

Si las ruedas giratorias se utilizan en áreas como:
exteriores, zonas costeras, áreas corrosivas y/o agresivas, deben especificarse productos especiales.
Para su uso en temperaturas inferiores a 5 °C y superiores a 30 °C, la eficiencia de la rueda giratoria puede verse afectada, particularmente la capacidad de carga normal publicada puede verse afectada cuando se utiliza en temperaturas inferiores/superiores a las indicadas aquí. Se pueden especificar productos especiales. Los componentes se ensamblan en una rueda giratoria completa. El fabricante solo es responsable de los componentes originales que forman la rueda giratoria completa.
Al seleccionar una rueda giratoria, es necesario considerar todos los aspectos del cuadro de símbolos publicado. 
 
Para aplicaciones de tren de arrastre o aplicaciones > 4 km/h, utilice siempre un conjunto de ruedas, compuesto por dos ruedas giratorias orientables y dos ruedas fijas.
 

2.0 Uso indebido

El término "uso indebido" puede definirse como:

2.1 Sobrecarga
2.2 Pavimento inadecuado
2.3 Temperaturas excesivas
2.4 No liberar los frenos
2.5 Exposición a sustancias cáusticas
2.6 Carga de impacto excesiva
2.7 Penetración de objetos extraños en la banda de rodadura
2.8 Velocidad excesiva
2.9 Modificaciones realizadas en los componentes y ruedas giratorias ensambladas que no hayan sido acordadas previamente con el fabricante original.


3.0 Capacidad del producto

Si el usuario no encuentra un producto claramente descrito en el catálogo del fabricante, folletos, literatura descriptiva, etc., entonces cualquier nueva rueda giratoria diseñada para la aplicación particular debe ser completamente acordada con el fabricante. Cualquier nuevo diseño realizado estará sujeto a las normas DIN, ISO, EN pertinentes, así como a la norma de calidad RAL-RG 607/10.


4.0 Mantenimiento

Mantenimiento regular de las ruedas giratorias:
• Reengrase de los rodamientos del eje y del pivote giratorio;
• reapriete de los ejes y/o del perno maestro ajustable, cuando esté instalado.
Si se utiliza algún agente de limpieza, estos mismos agentes no deben contener elementos corrosivos ni abrasivos.

5.0 Información del producto y guía del usuario

Es necesario asegurar que la información del producto y la guía del usuario estén disponibles cuando sea necesario y que el revendedor se asegure de que el cliente reciba el catálogo necesario: que el fabricante de equipos originales, en cuyo equipo se monta el producto, garantice que el usuario final tenga la información del producto y la guía del usuario.

Para garantizar el funcionamiento adecuado de las ruedas giratorias y ruedas, el revendedor debe considerar la información del producto (1.0 a 5.0). Esta información del producto puede suministrarse para su distribución al fabricante del equipo. El fabricante del equipo debe referirse a la información del producto (1.0 a 5.0); se pueden solicitar copias de esta información del producto al fabricante de ruedas giratorias para su distribución al usuario final.