- Inici
- Ruedas y Rodajas
- Ruedas
- por material de la carcasa
-
Ruedas de Poliamida
Ruedas de Poliamida
- Industrias y soluciones
- Ruedas y Rodajas
- Noticias e innovación
- Acerca de nosotros
Rueda giratoria con Freno total 100 mm
La rueda giratoria con freno total ICS incorpora una placa rectangular como sistema de fijación que garantiza una instalación segura y estable. El alojamiento está fabricado en poliamida de alta resistencia y cuenta con un sistema de giro de espiga swiveling que proporciona un movimiento suave y controlado. La rueda presenta un cuerpo de polipropilè combinado con una banda de rodadura de cautxú termoplàstic, equipada con rodament de boles de precisió para un funcionamiento óptimo. Con un diámetro de rueda de 100 mm y una altura total de 141 mm, esta rueda ofrece una capacidad de carga dinàmica de 100 kg a una velocidad de 3 km/h y una capacidad de carga estàtica de 200 kg. Està especialment dissenyada per a aplicacions en llits de cures, proporcionant la mobilitat i seguretat necessàries en entorns sanitaris.
Rueda giratoria con Freno total 125 mm
La rueda giratoria ICS amb freno total incorpora una placa rectangular com a sistema de fixació per garantir una instal·lació segura i estable. L'allotjament està fabricat en poliamida d'alta resistència i utilitza un sistema d'espiga swiveling que permet un moviment de rotació suau i precís. La roda presenta un cos de polipropilè combinat amb una banda de rodadura d'elastòmer termoplàstic, equipada amb rodament de boles de precisió per assegurar un funcionament silenciós i durador. Amb un diàmetre de roda de 125 mm i una alçada total de 166 mm, aquesta unitat ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 100 kg a una velocitat de 3 km/h i una capacitat estàtica de 200 kg. Especialment dissenyada per a aplicacions en llits de cures, proporciona mobilitat controlada i seguretat operacional.
Rueda giratoria con Freno total 125 mm
La rueda giratoria con freno total ICS incorpora una placa rectangular como sistema de fijación que garantiza una instalación segura y estable. El alojamiento está fabricado en poliamida de alta resistencia y cuenta con un sistema de giro de espiga swiveling que proporciona una rotación suave y precisa. La rueda presenta un cuerpo de polipropilè combinado con una banda de rodadura de cautxú termoplàstic, equipada con rodament de boles de precisió segellat para un funcionamiento óptimo. Con un diámetro de rueda de 125 mm, el conjunto alcanza una altura total de 166 mm. Las especificaciones de carga incluyen una capacidad dinàmica de 100 kg a una velocidad de 3 km/h y una capacidad estàtica de 200 kg, siendo ideal para aplicaciones en llits de cures donde se requiere movilidad controlada y frenado seguro.
Rueda giratoria con Freno total 125 mm
La rueda giratoria con freno total ICS incorpora una espiga roscada amb el coll hexagonal, a dalt que garantiza una fixació segura i eficient. El cos està fabricat en poliamida d'alta resistència amb un sistema d'espiga swiveling que proporciona un moviment suau i controlat. La roda presenta un cos de polipropilè combinat amb una banda de rodadura d'el cautxú termoplàstic, equipada amb rodament de boles de precisió per assegurar un funcionament òptim. Amb un diàmetre de 125 mm i una alçada total de 162 mm, aquesta rueda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 100 kg a una velocitat de 3 km/h i una càrrega estàtica màxima de 200 kg. Especialment dissenyada per a aplicacions en llits de cures, combina durabilitat i funcionalitat per a entorns sanitaris exigents.
Rueda fija 125 mm
La rueda fija ICS incorpora una placa rectangular com a sistema de fixació per garantir una instal·lació segura i estable. L'habitatge està fabricat amb poliamida d'alta resistència, proporcionant durabilitat i resistència a l'impacte. La roda presenta un cos de poliamida robust amb una banda de rodadura de poliuretà injectat que assegura un desplaçament suau i silenciós, equipada amb rodament de boles de precisió per a un funcionament òptim i una vida útil prolongada. Amb un diàmetre de roda de 125 mm i una alçada total de 166 mm, aquesta rueda ofereix capacitats de càrrega excepcionals: 100 kg de càrrega dinàmica a una velocitat de 3 km/h i 200 kg de càrrega estàtica màxima, ideal per a aplicacions industrials que requereixen fiabilitat i rendiment constant.
Rueda giratoria con Freno total 125 mm
La rueda giratoria con freno total ICS incorpora una espiga roda como sistema de fijación, proporcionando una conexión segura y eficiente. El alojamiento está fabricado en poliamida resistente y cuenta con una espiga swiveling que garantiza un movimiento suave y controlado. La rueda presenta un cuerpo de poliamida de alta calidad con una banda de rodadura de poliuretà injectat que asegura un excelente agarre y durabilidad, mientras que el rodament de boles de precisió segellat proporciona un funcionamiento silencioso y libre de mantenimiento. Con un diámetro de rueda de 125 mm y una altura total de 162 mm, esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 100 kg a una velocidad de 3 km/h y una capacidad de carga estática de 200 kg, siendo ideal para aplicaciones en llits de cures donde se requiere máxima fiabilidad y control de movimiento.
Rueda giratoria con Freno total 125 mm
La rueda giratoria con freno total ICS incorpora una placa rectangular como sistema de fijación que garantiza una instalación segura y estable. El alojamiento está fabricado en poliamida resistente y cuenta con un sistema de giro de espiga swiveling que proporciona un movimiento suave y controlado. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con conducción eléctrica y una banda de rodadura de poliuretano inyectado conductor eléctrico de 125 mm de diámetro, equipada con rodamiento de bolas de precisión sellado para un funcionamiento duradero. Las dimensiones totales alcanzan una altura de 166 mm. La capacidad de carga dinámica es de 100 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la capacidad de carga estática llega hasta 200 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en llits de cures donde se requiere movilidad controlada y propiedades antiestáticas.
Rueda giratoria con Freno total 125 mm
La rueda giratoria con freno total ICS incorpora una espiga roda como sistema de fijación, proporcionando una conexión segura y fiable. El alojamiento está fabricado en poliamida resistente y cuenta con un cojinete giratorio de espiga que garantiza un movimiento suave y preciso. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con conducción eléctrica y una banda de rodadura de poliuretano inyectado conductor eléctrico, montada sobre rodamientos de bolas de precisión sellados para un rendimiento duradero. Con un diámetro de rueda de 125 mm y una altura total de 162 mm, esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 100 kg a 3 km/h y una capacidad estática de 200 kg. Especialmente diseñada para aplicaciones en llits de cures, combina funcionalidad antiestática con excelente maniobrabilidad.
Rueda giratoria con Freno total 125 mm
La rueda giratoria con freno total ICS incorpora una espiga roda como sistema de fijación, proporcionando una conexión segura y fiable. El alojamiento está fabricado en poliamida resistente y cuenta con un rodamiento giratorio de espiga que garantiza un movimiento suave y preciso. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con conducción eléctrica y una banda de rodadura de poliuretano inyectado conductor eléctrico, montada sobre rodamientos de bolas de precisión sellados para un rendimiento duradero. Con un diámetro de rueda de 125 mm y una altura total de 162 mm, esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 100 kg a 3 km/h y una capacidad estática de 200 kg. Especialmente diseñada para aplicaciones en llits de cures, combina funcionalidad antiestática con excelente maniobrabilidad y control de frenado.
Rueda fija 100 mm
La rueda fija ICS està dissenyada per a aplicacions en llits de cures i incorpora una placa rectangular com a sistema de fixació que garanteix una instal·lació segura i estable. L'allotjament està fabricat en poliamida, un material de gran resistència que proporciona durabilitat i estabilitat estructural en entorns exigents. La roda presenta un diàmetre de 100 mm i està equipada amb un rodament de boles de precisió que assegura un funcionament suau i fiable durant la vida útil del producte. La banda de rodadura està confeccionada en cautxú termoplàstic, material que ofereix excel·lent adherència i resistència a l'abrasió, mentre que el cos de la roda està fabricat en polipropilè, que proporciona lleugeresa sense comprometre la resistència mecànica. L'alçada total del conjunt és de 141 mm, dimensió que permet una integració òptima en sistemes de mobilitat. Pel que fa a les especificacions de càrrega, aquesta rueda suporta una capacitat estàtica de 200 kg, garantint estabilitat quan el sistema està en repòs, i una capacitat dinàmica de 100 kg a una velocitat de 3 km/h, assegurant un rendiment segur durant el desplaçament. Aquestes característiques tècniques fan que la rueda ICS sigui una solució fiable per a aplicacions sanitàries que requereixen mobilitat controlada i seguretat.
Rueda giratoria Rueda 100 mm
La rueda giratoria ICS és una rueda giratoria Rueda equipada amb una espiga roscada amb el coll hexagonal, a dalt com a sistema de fixació. L'allotjament està fabricat en poliamida i incorpora un sistema d'espiga swiveling que permet el moviment giratori. La roda presenta un cos de poliamida amb conducció elèctrica i una banda de rodadura de poliuretà injectat conductor elèctric, muntada sobre un rodament de boles de precisió segellat per garantir un funcionament suau i durador. Amb un diàmetre de roda de 100 mm i una alçada total de 137 mm, aquesta rueda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 100 kg a una velocitat de 3 km/h i una capacitat de càrrega estàtica de 200 kg. Està especialment dissenyada per a aplicacions en llits de cures, proporcionant mobilitat segura i eficient en entorns sanitaris.
Rueda giratoria Rueda 100 mm
La rueda giratoria ICS està equipada amb una placa rectangular com a sistema de fixació per garantir una instal·lació segura i estable. L'allotjament està fabricat en poliamida d'alta resistència i incorpora un sistema d'espiga amb capacitat de gir (Swiveling) que proporciona una rotació suau i precisa. La roda presenta un cos de poliamida robust combinat amb una banda de rodadura de poliuretà injectat que assegura un desplaçament silenciós i una excel·lent adherència, mentre que el rodament de boles de precisió garanteix un funcionament durador i eficient. Amb un diàmetre de roda de 100 mm i una alçada total de 141 mm, aquesta rueda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 100 kg a una velocitat de 3 km/h i una capacitat estàtica de 200 kg. Especialment dissenyada per a aplicacions en llits de cures, combina funcionalitat i fiabilitat en entorns sanitaris exigents.
Rueda giratoria Rueda 125 mm
La rueda giratoria ICS està equipada amb una espiga roscada amb el coll hexagonal situada a la part superior, proporcionant una fixació segura i eficient. L'allotjament està fabricat en poliamida d'alta resistència i incorpora un sistema d'espiga amb capacitat de gir que garanteix un moviment suau i precís. La roda presenta un cos de polipropilè robust combinat amb una banda de rodadura de cautxú termoplàstic que ofereix excel·lent adherència i durabilitat, mentre que el rodament de boles de precisió assegura un funcionament silenciós i de llarga durada. Amb un diàmetre de roda de 125 mm i una alçada total de 162 mm, aquesta unitat ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 100 kg a una velocitat de 3 km/h i una capacitat estàtica de 200 kg, sent especialment adequada per a aplicacions en llits de cures on es requereix mobilitat i fiabilitat.
Rueda giratoria Rueda 125 mm
La rueda giratoria ICS és una rueda giratoria Rueda equipada amb una placa rectangular com a sistema de fixació. L'allotjament està fabricat en poliamida i incorpora un sistema d'espiga amb capacitat de gir (Swiveling) per garantir una rotació fluida. La roda presenta un cos de polipropilè amb una banda de rodadura d'elastòmer termoplàstic, i està equipada amb rodament de boles de precisió per assegurar un funcionament suau i durador. Amb un diàmetre de roda de 125 mm, el conjunt té una alçada total de 166 mm. Les especificacions de càrrega inclouen una capacitat dinàmica de 100 kg a una velocitat de 3 km/h i una capacitat estàtica de 200 kg. Aquest producte està especialment dissenyat per a aplicacions en llits de cures, oferint mobilitat i resistència adequades per a entorns sanitaris.
Rueda giratoria Rueda 100 mm
La rueda giratoria ICS és una rueda d'alta qualitat equipada amb una espiga roda com a sistema de fixació. L'allotjament està fabricat en poliamida resistent i incorpora un sistema d'espiga swiveling que garanteix un moviment suau i precís. La rueda presenta un cos de polipropilè combinat amb una banda de rodadura d'el cautxú termoplàstic, proporcionant una excel·lent adherència i durabilitat, mentre que el rodament de boles de precisió assegura un funcionament silenciós i eficient. Amb un diàmetre de rueda de 100 mm i una alçada total de 137 mm, aquesta rueda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 100 kg a una velocitat de 3 km/h i una capacitat de càrrega estàtica de 200 kg. Especialment dissenyada per a aplicacions en llits de cures, combina funcionalitat i fiabilitat per a entorns sanitaris exigents.
Rueda giratoria Rueda 100 mm
La rueda giratoria ICS està equipada amb una espiga roscada amb el coll hexagonal, a dalt, que facilita la instal·lació i fixació segura. L'allotjament està fabricat en poliamida resistent i incorpora un sistema d'espiga swiveling que permet el moviment giratori suau i precís. La roda presenta un cos de polipropilè amb una banda de rodadura d'el cautxú termoplàstic, garantint una excel·lent adherència i durabilitat, mentre que el rodament de boles de precisió assegura un funcionament silenciós i eficient. Amb un diàmetre de roda de 100 mm i una alçada total de 137 mm, aquesta unitat ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 100 kg a una velocitat de 3 km/h i una capacitat estàtica de 200 kg. Especialment dissenyada per a aplicacions en llits de cures, proporciona mobilitat fiable i segura en entorns sanitaris.
Rueda giratoria Rueda 100 mm
La rueda giratoria ICS és una rueda giratoria Rueda equipada amb una placa rectangular com a sistema de fixació. L'allotjament està fabricat en poliamida i incorpora un sistema d'espiga swiveling per garantir un moviment suau i precís. La roda presenta un cos de polipropilè amb una banda de rodadura d'elastòmer termoplàstic, i està equipada amb rodament de boles de precisió per assegurar un funcionament òptim. Amb un diàmetre de roda de 100 mm, el conjunt té una alçada total de 141 mm. Les especificacions de càrrega inclouen una capacitat dinàmica de 100 kg a una velocitat de 3 km/h i una capacitat estàtica de 200 kg. Aquest producte està especialment dissenyat per a aplicacions en llits de cures, oferint fiabilitat i durabilitat en entorns sanitaris exigents.
Rueda giratoria Rueda 125 mm
La rueda giratoria ICS és una rueda giratoria rueda equipada amb una espiga roscada amb el coll hexagonal, a dalt com a sistema de fixació. L'allotjament està fabricat en poliamida i incorpora un sistema d'espiga swiveling que garanteix un moviment de gir suau i precís. La roda presenta un cos de poliamida amb conducció elèctrica i una banda de rodadura de poliuretà injectat conductor elèctric, muntada sobre un rodament de boles de precisió segellat que assegura un funcionament fiable i durador. Amb un diàmetre de roda de 125 mm i una alçada total de 162 mm, aquesta rueda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 100 kg a una velocitat de 3 km/h i una capacitat de càrrega estàtica de 200 kg. Està especialment dissenyada per a aplicacions en llits de cures, proporcionant mobilitat segura i eficient en entorns sanitaris.
Rueda fija 125 mm
La rueda fija ICS està dissenyada per a aplicacions en llits de cures i presenta una construcció robusta amb placa rectangular com a sistema de fixació. L'allotjament està fabricat en poliamida, un material que ofereix durabilitat i resistència en entorns exigents. La roda disposa d'un diàmetre de 125 mm i està equipada amb un rodament de boles de precisió que garanteix un funcionament suau i fiable. La superfície de contacte està recobert amb cautxú termoplàstic, proporcionant una tracció òptima i protecció del sòl. El cos de la roda està fabricat en polipropilè, combinant lleugeresa amb resistència mecànica. L'altura total del conjunt és de 166 mm, facilitant la integració en sistemes de mobilitat estàndard. Pel que fa a les capacitats de càrrega, aquesta rueda suporta una càrrega estàtica màxima de 200 kg, mentre que la capacitat dinàmica és de 100 kg a una velocitat de 3 km/h, assegurant un rendiment segur i estable en les operacions quotidianes.
Rueda fija 125 mm
La rueda fija ICS està dissenyada per a aplicacions en llits de cures i es caracteritza per una construcció robusta i fiable. El sistema d'acoblament utilitza una placa rectangular que permet una instal·lació segura i estable en diverses superfícies. L'allotjament està fabricat en poliamida, un material de gran resistència que garanteix durabilitat i estabilitat estructural en entorns exigents. La roda presenta un diàmetre de 125 mm i està equipada amb un rodament de boles de precisió segellat que assegura un funcionament suau i una llarga vida útil. La banda de rodadura està confeccionada amb cautxú termoplàstic, que proporciona excel·lent adherència i resistència a l'abrasió, mentre que el cos de la roda es fabrica en polipropilè per a una menor massa i millor maniobrabilitat. L'alçada total del conjunt és de 166 mm, la qual cosa permet una integració òptima en sistemes de mobilitat. Pel que fa a les capacitats de càrrega, aquesta rueda suporta una càrrega estàtica màxima de 200 kg i una càrrega dinàmica de 100 kg a una velocitat de 3 km/h, garantint un rendiment segur i fiable en les aplicacions previstes.
Rueda giratoria Rueda 125 mm
La rueda giratoria ICS és una rueda giratoria Rueda equipada amb una placa rectangular com a sistema de fixació. L'allotjament està fabricat en poliamida i incorpora un sistema d'espiga amb capacitat de gir (Swiveling) per garantir una mobilitat òptima. La roda presenta un cos de polipropilè amb una banda de rodadura d'elastòmer termoplàstic, i està equipada amb un rodament de boles de precisió segellat per assegurar un funcionament suau i durador. Amb un diàmetre de roda de 125 mm, el conjunt té una alçada total de 166 mm. Les especificacions de càrrega inclouen una capacitat dinàmica de 100 kg a una velocitat de 3 km/h i una capacitat estàtica de 200 kg. Aquest producte està especialment dissenyat per a aplicacions en llits de cures, oferint la fiabilitat i precisió necessàries per a entorns sanitaris exigents.
Rueda giratoria Rueda 125 mm
La rueda giratoria ICS és una rueda d'alta qualitat amb espiga roda com a sistema de fixació. L'allotjament està fabricat en poliamida resistent i incorpora un sistema d'espiga swiveling per garantir un moviment suau i precís. La rueda presenta un cos de poliamida amb conducció elèctrica i una banda de rodadura de poliuretà injectat conductor elèctric, equipada amb rodament de boles de precisió segellat per assegurar un funcionament durador i fiable. Amb un diàmetre de rueda de 125 mm i una alçada total de 162 mm, aquesta rueda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 100 kg a una velocitat de 3 km/h i una capacitat de càrrega estàtica de 200 kg. Especialment dissenyada per a aplicacions en llits de cures, combina resistència, conductivitat elèctrica i precisió per satisfer els requisits més exigents del sector sanitari.
Rueda giratoria Rueda 125 mm
La rueda giratoria ICS és una rueda giratoria Rueda equipada amb una placa rectangular com a sistema de fixació. L'allotjament està fabricat en poliamida i incorpora un sistema de gir tipus espiga amb capacitat de rotació (Swiveling). La rueda presenta un cos de poliamida amb conducció elèctrica i una banda de rodadura de poliuretà injectat conductor elèctric, muntada sobre un rodament de boles de precisió segellat. El diàmetre de la rueda és de 125 mm. Les dimensions generals inclouen una alçada total de 166 mm. Quant a les especificacions de càrrega, ofereix una capacitat dinàmica de 100 kg a una velocitat de 3 km/h i una capacitat estàtica de 200 kg. Aquesta rueda està especialment dissenyada per a aplicacions en llits de cures, proporcionant mobilitat segura i conductivitat elèctrica en entorns sanitaris.
Rueda fija 125 mm
La rueda fija ICS està dissenyada per a aplicacions en llits de cures i incorpora una placa rectangular com a sistema de fixació. L'allotjament està fabricat en poliamida, proporcionant durabilitat i resistència en entorns exigents. La roda presenta un diàmetre de 125 mm i està equipada amb un rodament de boles de precisió segellat que garanteix un funcionament suau i fiable. La banda de rodadura està fabricada en poliuretà injectat amb propietats conductores elèctriques, mentre que el cos de la roda és de poliamida amb conducció elèctrica, assegurant la dissipació segura de càrregues electrostàtiques. L'alçada total del conjunt és de 166 mm. Pel que fa a les capacitats de càrrega, aquesta rueda suporta una càrrega estàtica màxima de 200 kg i una càrrega dinàmica de 100 kg a una velocitat de 3 km/h, la qual cosa la fa adequada per a entorns hospitalaris on es requereix estabilitat i seguretat en el transport de béns i equips mèdics.
Frequently Asked Questions
Advantages of Polyamide Castors
Polyamide castors are designed to offer a perfect balance of strength, lightweight construction, and sleek design. With housings made from high-quality synthetic material, they provide excellent durability, impact resistance, and ease of cleaning. These properties make them ideal for applications like medical equipment, office furniture, and retail displays, where both reliable mobility and modern aesthetics are important.
TENTE polyamide castors offer various benefits:
Proven Strength - Polyamide housings are known for their excellent strength and impact resistance. They provide stable, reliable performance even under frequent use.
Lightweight Construction - Polyamide castors offer impressive durability while remaining lightweight, making them simple to install and handle. Their low weight helps reduce the overall load, making frequent repositioning much easier.
Modern Design - Polyamide castors feature a sleek, contemporary design that enhances the appearance of modern furniture and equipment. With a variety of sizes and colours available, they can be easily matched to different styles and settings.
Easy Cleaning - The smooth, non-porous surface of polyamide housings makes them easy to clean and maintain. This makes them particularly well-suited for the medical field and healthcare settings, where hygiene is a priority.
Chemical Resistance - Polyamide castors can withstand a wide range of cleaning agents. This durability ensures a long service life, even in environments that require frequent cleaning or exposure to chemicals.
Types of Polyamide Castors
Polyamide castors are available in a variety of configurations and designs to meet the diverse needs of furniture, medical, and retail applications. Each type is engineered to offer unique advantages, from secure braking and smooth swivelling to compact designs for tight spaces. Below are some of the most common types of polyamide castors and their key benefits:
Polyamide Swivel Castors
Polyamide swivel castors offer 360° rotation, making it easy to move and position equipment or furniture with minimal effort. They are ideal for medical trolleys where smooth and frequent directional changes are essential, office furniture, and movable retail fixtures, where flexibility during setup or reorganization is needed.
Small Polyamide Castors
Small polyamide castors are built to move lightweight furniture or equipment smoothly, even in tight spaces. Their compact design blends in seamlessly without taking up extra room, while the sturdy polyamide housing keeps them both durable and easy to handle. Our smallest polyamide castor is the TENTE Linea light, starting at an overall height of just 50,5 mm.
Braked Polyamide Castors
Braked polyamide castors are designed to combine effortless mobility with the option of secure, stable positioning whenever needed. TENTE polyamide castors can be configured with several locking mechanisms, including wheel brakes (locking only the wheel), total locks (locking both the wheel and swivel head), and directional locks (fixing the swivel direction while allowing the wheel to roll). This flexibility ensures you can adapt the level of control to your specific needs, whether it’s keeping an application steady or maintaining a precise direction when moving it.
Fields of Application for Polyamide Castors
Polyamide castors are designed for applications where a balance of strength, design, and smooth manoeuvrability is required. Their durable housing and clean, modern look make them especially well-suited for furniture, retail, and healthcare environments. In furniture and mobile applications, polyamide castors are commonly used on office chairs, office furniture, media furniture, and store fixtures and displays. Their smooth manoeuvrability and clean design make them ideal for applications that need reliable mobility or a refined aesthetic. In healthcare settings, polyamide castors can be found on medical furniture like bedside tables, medical carts like medication carts or computers on wheels, and medical imaging applications like mobile ultrasound scanners, where easy cleaning and lightweight handling are priorities. Their versatility also extends to shop fitting and designer furniture, providing both style and functionality, while ensuring reliable and effortless movement.