- Inici
- Ruedas y Rodajas
- Ruedas
- por condiciones de funcionamiento
-
Ruedas conductoras de electricidad
Ruedas conductoras de electricidad
Rueda giratoria con Freno total 75 mm
La rueda giratoria con freno total Agila incorpora un sistema de fijación mediante forat per a cargol, donde les castanyes es poden muntar amb cargols estàndard de qualsevol longitud. La carcasa está fabricada en placa d'acer, mitjà y cuenta con dues curses de ball como rodamiento giratorio. La rueda presenta un cuerpo de polipropilè, conductor elèctric con banda de rodadura de goma termoplàstic, conductor elèctric, equipada con coixinet llis y un diámetro de 75 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 100 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza 75 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la capacidad de carga estática es de 150 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en llits de cures, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, hospitals, residències i llars d'avis, carros de neteja professionals y mobiliari i expositors de botiga.
Rueda giratoria Rueda 75 mm
La rueda giratoria Rueda Agila presenta un sistema de fijación de forat per a cargol, donde les castanyes es poden muntar amb cargols estàndard de qualsevol longitud. El housing está fabricado en placa d'acer, mitjà y incorpora dues curses de ball como rodamiento giratorio. La rueda cuenta con un cuerpo de polipropilè, conductor elèctric y banda de rodadura de goma termoplàstic, conductor elèctric, montada sobre coixinet llis. Con un diámetro de rueda de 75 mm y una altura total de 100 mm, ofrece una capacidad de carga dinámica de 75 kg a 3 km/h y estática de 150 kg. Está diseñada para aplicaciones en llits de cures, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, hospitals, residències i llars d'avis, carros de neteja professionals y mobiliari i expositors de botiga.
Rueda fija 100 mm
Agila és una rueda fija dissenyada per a aplicacions professionals en entorns sanitaris i comercials. La rueda incorpora una placa rectangular com a sistema de fixació, mentre que l'estructura de suport es construeix amb una placa d'acer de qualitat mitjana que garanteix la durabilitat i l'estabilitat necessàries per a operacions contínues. La rueda presenta un diàmetre de 100 mm i està equipada amb un coixinet llis que assegura un funcionament suau i silenciós. La banda de rodadura està fabricada amb goma termoplàstica de propietats conductores elèctriques, mentre que el cos de la rueda es construeix amb polipropilè conductor elèctric, característiques que la fan especialment adequada per a entorns sensibles a les càrregues electrostàtiques. L'alçada total del conjunt és de 135 mm, proporcionant una configuració compacta i manejable. Pel que fa a les capacitats de càrrega, la rueda suporta una càrrega estàtica màxima de 160 kg i una càrrega dinàmica de 80 kg a una velocitat de 3 km/h. Aquesta rueda és idònia per a llits de cures, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, hospitals, residències i llars d'avis, carros de neteja professionals, així com mobiliari i expositors de botiga.
Rueda giratoria Rueda 75 mm
La Agila és una rueda giratoria rueda dissenyada per a aplicacions professionals que requereixen mobilitat i conductivitat elèctrica. Incorpora una placa de plaça com a sistema de fixació que garanteix una instal·lació segura i estable. L'allotjament està fabricat amb placa d'acer, mitjà i utilitza dues curses de ball com a sistema de rodament giratori, proporcionant un moviment suau i durabilitat prolongada. La roda presenta un cos de polipropilè, conductor elèctric combinat amb una banda de rodadura de goma termoplàstic, conductor elèctric, muntada sobre coixinet llis per assegurar un funcionament silenciós. Amb un diàmetre de roda de 75 mm i una alçada total de 100 mm, ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 75 kg a 3 km/h i una càrrega estàtica màxima de 150 kg, sent ideal per a llits de cures, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, hospitals, residències i llars d'avis, carros de neteja professionals, i mobiliari i expositors de botiga.
Rueda giratoria Rueda 75 mm
La Rueda giratoria Rueda Agila incorpora un sistema de fixació d'expansió sintètica, ronda, per la qual cal especificar el diàmetre interior del tub requerit en fer la comanda. L'allotjament està fabricat amb placa d'acer, mitjà i disposa d'un sistema de rodament giratori de dues curses de ball per garantir un moviment suau i precís. La roda presenta un cos d'acero de huellas amb una banda de rodadura de goma massissa, negre, conductor elèctric, muntada sobre rodament de boles cònic per assegurar una rotació òptima. El diàmetre de la roda és de 75 mm i l'alçada total del conjunt és de 103 mm. La capacitat de càrrega dinàmica és de 55 kg a una velocitat de 3 km/h, mentre que la càrrega estàtica màxima és de 110 kg. Aquesta rueda està especialment dissenyada per aplicacions en llits de cures, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, hospitals, residències i llars d'avis, carros de neteja professionals, així com mobiliari i expositors de botiga.
Rueda giratoria Rueda 75 mm
La Rueda giratoria Rueda Agila incorpora un sistema de fixació d'expansió sintètica, ronda, per la qual cal indicar el diàmetre interior del tub requerit en fer la comanda. L'allotjament està fabricat amb placa d'acer, mitjà i disposa d'un sistema de rodament giratori de dues curses de ball per garantir un moviment suau i precís. La roda presenta un cos d'acero de huellas amb una banda de rodadura de goma massissa, negre, conductor elèctric, muntada sobre rodament de boles cònic per assegurar una rotació òptima. El diàmetre de la roda és de 75 mm i l'alçada total del conjunt és de 103 mm. La capacitat de càrrega dinàmica és de 55 kg a una velocitat de 3 km/h, mentre que la càrrega estàtica màxima és de 110 kg. Aquesta rueda està especialment dissenyada per aplicacions en llits de cures, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, hospitals, residències i llars d'avis, carros de neteja professionals, així com mobiliari i expositors de botiga.
Rueda giratoria Rueda 75 mm
La Rueda giratoria Rueda Agila incorpora un sistema de fixació d'expansió sintètica, ronda, per la qual cal indicar el diàmetre interior del tub requerit en ordenar. L'allotjament està fabricat amb placa d'acer, mitjà i disposa de dues curses de ball com a rodament giratori. La roda presenta un cos d'acero de huellas amb banda de rodadura de goma massissa, negre, conductor elèctric, i està equipada amb rodament de boles cònic. El diàmetre de la roda és de 75 mm i l'alçada total del conjunt és de 103 mm. La capacitat de càrrega dinàmica és de 55 kg a una velocitat de 3 km/h, mentre que la càrrega estàtica màxima és de 110 kg. Aquesta rueda és ideal per a llits de cures, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, hospitals, residències i llars d'avis, carros de neteja professionals, així com mobiliari i expositors de botiga.
Rueda giratoria Rueda 75 mm
La Rueda giratoria Rueda Agila incorpora un sistema de fixació d'expansió sintètica, ronda, per la qual cal indicar el diàmetre interior del tub requerit en ordenar. L'estructura està fabricada amb placa d'acer, mitjà i disposa d'un sistema de rotació amb dues curses de ball per garantir un moviment fluid. La roda presenta un cos d'acero de huellas amb una banda de rodadura de goma massissa, negre, conductor elèctric, muntada sobre rodament de boles cònic per assegurar un funcionament suau i durador. El diàmetre de la roda és de 75 mm i l'alçada total del conjunt és de 103 mm. La capacitat de càrrega dinàmica és de 55 kg a una velocitat de 3 km/h, mentre que la càrrega estàtica màxima és de 110 kg, fent-la ideal per a llits de cures, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, hospitals, residències i llars d'avis, carros de neteja professionals, mobiliari i expositors de botiga.
Rueda giratoria Rueda 75 mm
La rueda giratoria Rueda Agila incorpora un sistema de fixació d'expansió sintètica amb placa, sent necessari especificar el diàmetre interior del tub requerit en fer la comanda. L'allotjament està fabricat amb placa d'acer mitjà i disposa d'un coixinet giratori de dues curses de ball per garantir un moviment suau i precís. La roda presenta un cos d'acero de huellas amb una banda de rodadura de goma massissa negre amb propietats conductores elèctriques, muntada sobre rodament de boles cònic per assegurar una rotació òptima. Amb un diàmetre de roda de 75 mm i una alçada total de 103 mm, ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 55 kg a 3 km/h i una càrrega estàtica màxima de 110 kg. Aquesta rueda està especialment dissenyada per aplicacions en llits de cures, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, hospitals, residències i llars d'avis, carros de neteja professionals, així com mobiliari i expositors de botiga.
Rueda giratoria Rueda 75 mm
La rueda giratoria Rueda Agila incorpora un sistema de fixació d'expansió sintètica amb placa, cal indicar el diàmetre interior del tub requerit en fer la comanda. L'allotjament està fabricat amb placa d'acer mitjà i disposa d'un coixinet giratori de dues curses de ball per garantir un moviment suau i precís. La roda presenta un cos d'acero de huellas amb una banda de rodadura de goma massissa negre amb propietats conductores elèctriques, muntada sobre rodament de boles cònic per assegurar una rotació òptima. Amb un diàmetre de roda de 75 mm i una alçada total de 103 mm, ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 55 kg a 3 km/h i una càrrega estàtica màxima de 110 kg. Especialment dissenyada per a llits de cures, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, hospitals, residències i llars d'avis, carros de neteja professionals, així com mobiliari i expositors de botiga.
Rueda giratoria Rueda 75 mm
La Rueda giratoria Rueda Agila incorpora un sistema de fixació d'expansió sintètica amb plaça, per la qual cal especificar el diàmetre interior del tub requerit en fer la comanda. L'allotjament està fabricat amb placa d'acer mitjà i disposa d'un sistema de rodament giratori de dues curses de ball per garantir un moviment suau i precís. La roda presenta un cos d'acero de huellas amb una banda de rodadura de goma massissa negre amb propietats conductores elèctriques, muntada sobre rodament de boles cònic per assegurar una rotació òptima. Amb un diàmetre de roda de 75 mm i una alçada total de 103 mm, ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 55 kg a 3 km/h i una càrrega estàtica màxima de 110 kg. Està especialment dissenyada per aplicacions en llits de cures, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, hospitals, residències i llars d'avis, carros de neteja professionals, així com mobiliari i expositors de botiga.
Rueda giratoria Rueda 75 mm
La Rueda giratoria Rueda Agila incorpora un sistema de fixació d'expansió sintètica amb plaça, per al qual cal especificar el diàmetre interior del tub requerit en fer la comanda. L'allotjament està fabricat amb placa d'acer mitjà i disposa d'un coixinet giratori de dues curses de ball per garantir un moviment suau i precís. La roda presenta un cos d'acero de huellas amb una banda de rodadura de goma massissa negre conductora elèctrica, muntada sobre rodament de boles cònic per assegurar una rotació òptima. El diàmetre de la roda és de 75 mm i l'alçada total del conjunt és de 103 mm. La capacitat de càrrega dinàmica és de 55 kg a una velocitat de 3 km/h, mentre que la càrrega estàtica màxima és de 110 kg. Aquesta rueda està especialment dissenyada per a aplicacions en llits de cures, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, hospitals, residències i llars d'avis, carros de neteja professionals, així com mobiliari i expositors de botiga.
Rueda giratoria Rueda 100 mm
La Rueda giratoria Rueda Agila incorpora una Espiga, Roda com a sistema de fixació per garantir una instal·lació segura i eficient. L'allotjament està fabricat amb Placa d'acer, mitjà i equipat amb Dues curses de ball per assegurar un moviment suau i durador. La roda presenta un cos d'Acero de huellas amb una banda de rodadura de Goma massissa, negre, conductor elèctric de 100 mm de diàmetre, muntada sobre Rodament de boles cònic per a un rendiment òptim. Les dimensions generals inclouen una alçada total de 138 mm. La capacitat de càrrega dinàmica és de 80 kg a una velocitat de 3 km/h, mentre que la càrrega estàtica màxima assoleix els 160 kg. Aquesta roda està especialment dissenyada per a aplicacions en Llits de cures, Carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, Hospitals, Residències i llars d'avis, Carros de neteja professionals i Mobiliari i expositors de botiga.
Rueda giratoria Rueda 100 mm
La Rueda giratoria Rueda Agila incorpora un sistema de fixació d'expansió sintètica, ronda, per la qual cal especificar el diàmetre interior del tub requerit en fer la comanda. L'allotjament està fabricat amb placa d'acer, mitjà i disposa d'un sistema de rodament giratori de dues curses de ball per garantir un moviment suau i precís. La roda presenta un cos d'acero de huellas amb una banda de rodadura de goma massissa, negre, conductor elèctric, muntada sobre rodament de boles cònic per assegurar una rotació òptima. El diàmetre de la roda és de 100 mm i l'alçada total del conjunt és de 138 mm. La capacitat de càrrega dinàmica és de 80 kg a una velocitat de 3 km/h, mentre que la càrrega estàtica màxima és de 160 kg. Aquesta rueda és ideal per a llits de cures, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, hospitals, residències i llars d'avis, carros de neteja professionals, així com mobiliari i expositors de botiga.
Rueda giratoria Rueda 100 mm
La Rueda giratoria Rueda Agila incorpora un sistema de fixació d'expansió sintètica, ronda, per la qual cal especificar el diàmetre interior del tub requerit en fer la comanda. L'allotjament està fabricat amb placa d'acer, mitjà i disposa d'un sistema de rodament giratori de dues curses de ball que garanteix un moviment suau i precís. La roda presenta un cos d'acero de huellas amb una banda de rodadura de goma massissa, negre, conductor elèctric, muntada sobre rodament de boles cònic per assegurar una rotació òptima. El diàmetre de la roda és de 100 mm i l'alçada total del conjunt és de 138 mm. La capacitat de càrrega dinàmica és de 80 kg a una velocitat de 3 km/h, mentre que la càrrega estàtica màxima és de 160 kg. Aquesta rueda està especialment dissenyada per aplicacions en llits de cures, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, hospitals, residències i llars d'avis, carros de neteja professionals, així com mobiliari i expositors de botiga.
Rueda giratoria Rueda 100 mm
La Rueda giratoria Rueda Agila incorpora un sistema de fixació d'expansió sintètica, ronda, per la qual cal indicar el diàmetre interior del tub requerit en ordenar. L'estructura està formada per una carcassa de placa d'acer, mitjà amb dues curses de ball per al gir. La roda està construïda amb un cos d'acero de huellas i una banda de rodadura de goma massissa, negre, conductor elèctric, muntada sobre rodament de boles cònic. El diàmetre de la roda és de 100 mm i l'alçada total del conjunt és de 138 mm. La capacitat de càrrega dinàmica és de 80 kg a una velocitat de 3 km/h, mentre que la càrrega estàtica màxima és de 160 kg. Aquesta roda està especialment dissenyada per a aplicacions en llits de cures, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, hospitals, residències i llars d'avis, carros de neteja professionals, així com mobiliari i expositors de botiga.
Rueda giratoria Rueda 100 mm
La Rueda giratoria Rueda Agila incorpora un sistema de fixació d'expansió sintètica, ronda, per la qual cal especificar el diàmetre interior del tub requerit en fer la comanda. L'allotjament està fabricat amb placa d'acer, mitjà i disposa d'un sistema de rodament giratori de dues curses de ball per garantir un moviment suau i precís. La roda presenta un cos d'acero de huellas amb una banda de rodadura de goma massissa, negre, conductor elèctric, muntada sobre rodament de boles cònic per assegurar una rotació òptima. El diàmetre de la roda és de 100 mm i l'alçada total del conjunt és de 138 mm. La capacitat de càrrega dinàmica és de 80 kg a una velocitat de 3 km/h, mentre que la càrrega estàtica màxima és de 160 kg. Aquesta rueda està especialment dissenyada per aplicacions en llits de cures, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, hospitals, residències i llars d'avis, carros de neteja professionals, així com mobiliari i expositors de botiga.
Rueda giratoria Rueda 100 mm
La Rueda giratoria Rueda Agila incorpora un sistema de fixació d'expansió sintètica, ronda, per la qual cal indicar el diàmetre interior del tub requerit en fer la comanda. L'allotjament està fabricat amb placa d'acer, mitjà i disposa d'un sistema de rodament giratori de dues curses de ball per garantir un moviment suau i precís. La roda presenta un cos d'acero de huellas amb una banda de rodadura de goma massissa, negre, conductor elèctric, muntada sobre rodament de boles cònic per assegurar una rotació òptima. El diàmetre de la roda és de 100 mm i l'alçada total del conjunt és de 138 mm. La capacitat de càrrega dinàmica és de 80 kg a una velocitat de 3 km/h, mentre que la càrrega estàtica màxima és de 160 kg. Aquesta rueda està especialment dissenyada per aplicacions en llits de cures, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, hospitals, residències i llars d'avis, carros de neteja professionals i mobiliari i expositors de botiga.
Rueda giratoria Rueda 100 mm
La rueda giratoria Rueda Agila incorpora un sistema de fixació d'expansió sintètica amb placa, cal indicar el diàmetre interior del tub requerit en fer la comanda. L'allotjament està fabricat amb placa d'acer mitjà i disposa d'un coixinet giratori de dues curses de ball per garantir un moviment suau i precís. La roda presenta un cos d'acero de huellas amb una banda de rodadura de goma massissa negre amb propietats conductores elèctriques, equipada amb rodament de boles cònic per a una major durabilitat. Amb un diàmetre de roda de 100 mm i una alçada total de 138 mm, ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 80 kg a 3 km/h i una càrrega estàtica màxima de 160 kg. Ideal per a llits de cures, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, hospitals, residències i llars d'avis, carros de neteja professionals, així com mobiliari i expositors de botiga.
Rueda giratoria Rueda 100 mm
La Rueda giratoria Rueda Agila incorpora un sistema de fixació d'expansió sintètica amb plaça, per la qual cal especificar el diàmetre interior del tub requerit en fer la comanda. L'allotjament està fabricat amb placa d'acer mitjà i disposa d'un sistema de rodament giratori de dues curses de ball per garantir un moviment suau i precís. La roda presenta un cos d'acero de huellas amb una banda de rodadura de goma massissa negre conductora elèctrica, muntada sobre rodament de boles cònic per assegurar una rotació òptima. El diàmetre de la roda és de 100 mm i l'alçada total del conjunt és de 138 mm. La capacitat de càrrega dinàmica és de 80 kg a una velocitat de 3 km/h, mentre que la càrrega estàtica màxima és de 160 kg. Aquesta rueda està especialment dissenyada per aplicacions en llits de cures, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, hospitals, residències i llars d'avis, carros de neteja professionals, així com mobiliari i expositors de botiga.
Rueda giratoria Rueda 100 mm
La Rueda giratoria Rueda Agila incorpora un sistema de fixació d'expansió sintètica amb plaça, per la qual cal especificar el diàmetre interior del tub requerit en fer la comanda. L'allotjament està fabricat amb placa d'acer mitjà i disposa d'un sistema de rodament giratori de dues curses de ball per garantir un moviment suau i precís. La roda presenta un cos d'acero de huellas amb una banda de rodadura de goma massissa negre conductora elèctrica, equipada amb rodament de boles cònic per assegurar una rotació òptima. El diàmetre de la roda és de 100 mm i l'alçada total del conjunt és de 138 mm. La capacitat de càrrega dinàmica és de 80 kg a una velocitat de 3 km/h, mentre que la càrrega estàtica màxima suportada és de 160 kg. Aquesta rueda està especialment dissenyada per aplicacions en llits de cures, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, hospitals, residències i llars d'avis, carros de neteja professionals, així com mobiliari i expositors de botiga.
Rueda giratoria Rueda 100 mm
La Rueda giratoria Rueda Agila incorpora un sistema de fixació d'expansió sintètica amb placa, cal indicar el diàmetre interior del tub requerit en fer la comanda. L'allotjament està fabricat amb placa d'acer mitjà i disposa d'un coixinet giratori de dues curses de ball per garantir un moviment suau i precís. La roda presenta un cos d'acero de huellas amb una banda de rodadura de goma massissa negre conductora elèctrica, equipada amb rodament de boles cònic per a una durabilitat òptima. Amb un diàmetre de roda de 100 mm i una alçada total de 138 mm, ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 80 kg a 3 km/h i una càrrega estàtica de 160 kg. Ideal per a llits de cures, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, hospitals, residències i llars d'avis, carros de neteja professionals i mobiliari i expositors de botiga.
Rueda giratoria Rueda 125 mm
La Rueda giratoria Rueda Agila incorpora una Espiga, Roda com a sistema de fixació per garantir una instal·lació segura i eficient. L'allotjament està fabricat amb Placa d'acer, mitjà i equipat amb Dues curses de ball per assegurar un moviment suau i durador. La roda presenta un cos d'Acero de huellas amb una banda de rodadura de Goma massissa, negre, conductor elèctric de 125 mm de diàmetre, muntada sobre Rodament de boles cònic per a un rendiment òptim. Les dimensions totals inclouen una alçada general de 163 mm. La capacitat de càrrega dinàmica és de 100 kg a una velocitat de 3 km/h, mentre que la càrrega estàtica màxima assoleix els 200 kg. Aquesta rueda és ideal per a aplicacions en Llits de cures, Carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, Hospitals, Residències i llars d'avis, Carros de neteja professionals i Mobiliari i expositors de botiga.
Rueda giratoria Rueda 125 mm
La Rueda giratoria Rueda Agila incorpora un sistema de fixació d'expansió sintètica, ronda, per la qual cal indicar el diàmetre interior del tub requerit en ordenar. L'estructura està formada per una carcassa de placa d'acer, mitjà amb dues curses de ball com a rodament giratori. La roda està construïda amb un cos d'acero de huellas i una banda de rodadura de goma massissa, negre, conductor elèctric, equipada amb rodament de boles cònic. El diàmetre de la roda és de 125 mm i l'alçada total del conjunt és de 163 mm. La capacitat de càrrega dinàmica és de 100 kg a una velocitat de 3 km/h, mentre que la càrrega estàtica màxima és de 200 kg. Aquesta roda està especialment dissenyada per a aplicacions en llits de cures, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, hospitals, residències i llars d'avis, carros de neteja professionals, així com mobiliari i expositors de botiga.
Frequently Asked Questions
Advantages of Electrically Conductive Castors
Electrically conductive castors are designed to safely channel static electricity away from equipment and discharge it to the ground, protecting sensitive electronics, measuring devices, and other components from electrostatic discharge damage. Unlike antistatic castors, which only reduce the build-up of static charges, electrically conductive castors provide a defined, low-resistance path for electricity, ensuring reliable protection in critical environments. TENTE electrically conductive solutions combine this essential electrostatic discharge protection with smooth rolling performance, long-lasting materials, and precision engineering - making them indispensable wherever equipment mobility meets the need for static control.
TENTE electrically conductive castors offer various benefits:
Reliable Electrostatic Discharge Protection – They provide a controlled, low-resistance path for static electricity, ensuring it is safely dissipated to ground and preventing damage to sensitive electronics.
Improved Workplace Safety – Our electronically conductive castors safeguard the application operators from electrostatic shocks.
Cost Saving - Improper electrostatic discharge protection can result in high consequential costs for the entire production process. In the worst case, it can also lead to massive failures of electronic components such as control units, resulting in recalls!
Consistent Conductivity Over Time – The wheels used in our conductive castors are manufactured with integrated conductive compounds rather than surface coatings, ensuring the electrical path remains stable throughout the castors’ service life.
Types of Electrically Conductive Castors
Electrically conductive castors come in a variety of designs, each tailored to specific performance needs and environmental requirements. While they all share the ability to provide a safe, low-resistance path for static electricity, their materials, load capacities, and mobility features vary to suit different applications. Before we can explore different configurations of conductive castors, we must point out different degrees of electrostatic discharge protection in our products.
Conductive Castors
Conductive castors ensure moderate electrostatic discharge protection. These castors achieve an electrical resistance of less than or equal to 10 kiloohms (104 ohms). Therefore, they are only suitable to a limited extent within sensitive environments like the automotive industry. They should only be used for the transport of electronic components that feature a low level of sensitivity. Conductive castors are tested according to the DIN EN 12530 standard. Any castor that meets these standards is labelled with a yellow mark on the wheel or a yellow housing component - such as a yellow covering cap or yellow clips.
Discharging Castors
Discharging castors – also referred to as ESD castors - provide ideal electrostatic discharge protection for sensitive devices. Their electrical resistance ranges from 10 kiloohms (104 ohms) to 1 gigaohm (109 ohms). Voltage peaks may be a hazard for sensitive electronic devices. By means of our ESD castors, these peaks are discharged in a controlled manner by their own internal resistance. Castors using wheels that fulfill these conditions, are marked with the symbol for ESD protection on the wheel. These castors are suitable for moving sensitive electronic devices within the EPA (electrostatic protection area) in accordance with IEC 61340 standards. Our discharging (ESD) castors are certified by ESD-AKADEMIE – Germany's leading electrostatic discharge specialist in Großmaischeid. This ensures that they can be used confidently in regulated environments such as electronics manufacturing, cleanrooms, and healthcare facilities without risk of non-compliance.
Our discharging castors are frequently installed within an application beyond our control. Consequently, all aspects of the application must be tested to ensure complete electrostatic discharge (ESD) protection. Accordingly, the manufacturer of the particular application needs to inspect the entire system according to the ESD regulations prior to delivery.
Below, we explore commonly chosen types of conductive castors available, highlighting their key benefits and typical application areas.
Electrically Conductive Swivel Castors
Designed for maximum manoeuvrability, conductive swivel castors combine electrostatic discharge safety with fully rotational swivel housings to allow for directional changes even in confined spaces. TENTE electrically conductive swivel castors are available in a variety of configurations, different sizes, and load capacities. Our smallest conductive swivel castor - Lumina – impresses with an overall height of just 54 mm. Available with either a bolt hole or stem fitting, our conductive Lumina is capable of handling loads of up to 40 kg per castor. Another example is our Alpha series, featuring either a steel or stainless steel housing. It is available with wheel diameters between 80 mm and 200 mm, can be fitted with a locking mechanism, and depending on the configuration offers a load capacity of up to 400 kg per castor. Alpha stainless – featuring a stainless steel housing - is commonly used for professional cleaning carts or machinery and workshop equipment.
Heavy Duty Electrically Conductive Castors
When high load capacity meets the need for static control, heavy duty conductive castors deliver both. Robust housings and wheel materials ensure safe performance under heavy weights. One example is our Kappa, featuring a welded solid steel housing it can be combined with either an elastic rubber, a cast polyurethane or a polyamide wheel. Our Kappa series offers, quick maintenance - as its swivel bearings are lubricated with long-life grease and fitted with grease dispenser for easy maintenance – and, is suitable for transporting sensitive electronic cargo. Depending on the configuration, these castors can handle loads of up to 1.200 kg.
Conductive Rubber Castors
Conductive rubber castors offer quiet operation, vibration damping, non-marking movement and secure static dissipation. Some TENTE castors are available with our Elastech plus rubber wheels, which excel with outstanding manoeuvrability and mobility due to the high-performance tread material. Conductive rubber castors are especially suitable for environments – like hospitals - where protecting sensitive electronics is just as important as ensuring a quite and comfortable working or patient environment.
Fields of Application for Electrically Conductive Castors
Electrically conductive castors are essential wherever mobile equipment must be protected from electrostatic discharge. It must be pointed out again, that not all fields of application have the same requirements for electrostatic discharge protection. Depending on the environment you are working in, conductive castors might be enough, while in other fields of application discharging castors which comply with the DIN EN 61340 standard might be needed. Our electrically conductive castors should only be used for the transport of electronic components that feature a low level of sensitivity, while our discharging castors are suitable for more sensitive application cases.
Many industries work with sensitive technology requiring electrical conductivity. The automotive industry and electrical industry are two such areas that benefit from discharging castors. In electronics production, discharging castors are a key component in maintaining electrostatic discharge protected areas, safeguarding both the manufacturing process and the finished components. Uncontrolled electrostatic discharges can cause total damage to electronic components (semiconductors) as well as hidden defects that can generate high costs. These castors are equally valuable in cleanroom technology, where static control supports strict environmental requirements, and in pharmaceutical production, where protecting electronic monitoring and control systems is just as critical as maintaining hygiene standards. However, discharging castors are also essential in businesses with a risk of explosion. These include pyrotechnic factories, mineral oil factories and chemical plants. Here, electrostatic charges can not only have severe consequences for the equipment but can also be dangerous for people.