Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!
La Rueda giratoria Rueda Agila incorpora un sistema de fixació d'expansió sintètica, ronda, per la qual cal especificar el diàmetre interior del tub requerit en fer la comanda. L'allotjament està fabricat amb placa d'acer, mitjà i disposa d'un sistema de rodament giratori de dues curses de ball per garantir un moviment suau i precís. La roda presenta un cos d'acero de huellas amb una banda de rodadura de goma massissa, negre, conductor elèctric, muntada sobre rodament de boles cònic per assegurar una rotació òptima. El diàmetre de la roda és de 100 mm i l'alçada total del conjunt és de 138 mm. La capacitat de càrrega dinàmica és de 80 kg a una velocitat de 3 km/h, mentre que la càrrega estàtica màxima és de 160 kg. Aquesta rueda està especialment dissenyada per aplicacions en llits de cures, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, hospitals, residències i llars d'avis, carros de neteja professionals, així com mobiliari i expositors de botiga.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Número d’article
2470DYK100R07-Ø27-30
EAN
4031582340983
Atribucions bàsiques
Tipus
Rueda giratoria Rueda
Tracidad de carga a 3 km/h
80 kg
Tracidad de carga estàtica
160 kg
Alçada total
138 mm
Temperatura màxima (màxim)
40 °C
Temperatura (mínim)
-10 °C
Pes total
0,98 kg
Nom del producte
Agila
Estàndard
EN12530 - Devices Castors
Conducció elèctrica
Inoxidable
Fitació
Col·lecció
Si us plau, indiqueu el diàmetre interior del tub requerit en ordenar.
Tipus de Fitting
Expansió sintètica, ronda
Fixació expansivamàxim)
30 mm
Fixació expansivaMinimum)
27 mm
Suport
Color
Passivat blau
Forquilla Forma
Ample
Material d'habitatge
Placa d'acer, mitjà
Scamiento giratorio
Dues curses de ball
Sterferencia de giro
176 mm
Desplaçament
38 mm
Scio de giro
88 mm
Roda
La duresa del Banda de rodadura (A)
80 Shore A
Material corporal
Acero de huellas
Material de la banda de rodadura
Goma massissa, negre, conductor elèctric
Banda de rodadura ample
32 mm
Diametralització
100 mm
Protectors de fil
Amb la guardaespatlles
El Bearing
Rodament de boles cònic
Set de comandaments
Col·lecció
Si us plau, indiqueu el diàmetre interior del tub requerit en ordenar.
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
Conductivitat certificada
Versió conductora per protegir els usuaris i dispositius elèctrics contra descàrregues electrostàtiques
Omet la galeria de productes

Accessoris

Aro 100 mm
Puretech
DIK 100x32-Ø8,1

L'aro Puretech és una roda de castor fabricada en acer de petja amb un diàmetre de 100 mm i una amplada de banda de rodadura de 32 mm, dissenyada per a aplicacions exigents en bastides, carros de compra, mobiliari i expositors de botiga, armaris d'eines, equipament per a l'eliminació de residus, bancs de treball i equipament de transport. La roda està equipada amb un rodament de boles cònic que garanteix un funcionament suau i durador, mentre que la banda de rodadura està fabricada en goma massissa sense senyalització, proporcionant una tracció fiable en diverses superfícies. El nucli presenta una longitud de 36 mm amb un forat d'eix de 8 mm de diàmetre, facilitant una instal·lació estàndard en sistemes de castor. Respecte a la capacitat de càrrega, aquesta roda suporta una càrrega estàtica màxima de 160 kg i una càrrega dinàmica de 80 kg a una velocitat de 3 km/h, la qual cosa la fa adequada per a entorns industrials i comercials de mitjana intensitat.

100 mm
80 kg
100 mm
80 kg
Accesorio
Expansor
Kompl. Bef. R07/31-35 montiert

L'Expansor és un accessori dissenyat per a rodes amb rodes de gir que ofereix una solució versàtil per a l'ampliació de diàmetres de connexió. Aquest accessori presenta un acoblament amb un diàmetre nominal que oscil·la entre 31 mm i 35 mm, proporcionant compatibilitat amb una àmplia gamma de configuracions estàndard de rodes. Amb un pes de 0,14 kg, l'Expansor es caracteritza per la seva lleugeresa, facilitant la manipulació i instal·lació en aplicacions industrials i comercials. La seva construcció robusta garanteix una fixació segura i estable, essencial per mantenir la integritat estructural del sistema de mobilitat. Aquest accessori és ideal per a professionals que necessiten adaptar o expandir sistemes de rodes existents sense necessitat de substitució completa de components.

Accesorio
Expansor
Kompl. Bef. R07/24-27 montiert

L'Expansor és un accesori dissenyat per a rodes amb manilló que ofereix una solució versàtil per a l'ampliació de capacitats de fixació. Aquest component presenta un diàmetre de connexió ajustable que oscil·la entre 24 mm i 27 mm, permetent una compatibilitat òptima amb una àmplia gamma de sistemes de rodes estàndard. Amb un pes de 0,13 kg, l'expansor es caracteritza per la seva lleugeresa, facilitant la manipulació i instal·lació sense afegir càrrega significativa al conjunt. La seva construcció robusta garanteix durabilitat i fiabilitat en aplicacions industrials i comercials, mantenint les prestacions requerides en entorns de treball exigents.

Accesorio
Expansor
Kompl. Bef. R07/27-30 montiert

L'Expansor és un accessori dissenyat per a rodes amb girador que ofereix una solució versàtil per a l'ampliació de connexions. Aquest component presenta un ròdum de connexió amb un diàmetre nominal que oscil·la entre 27 mm i 30 mm, proporcionant compatibilitat amb una àmplia gamma de sistemes de muntatge estàndard. Amb un pes total de 0,14 kg, l'Expansor es caracteritza per la seva lleugeresa, facilitant la instal·lació i minimitzant la càrrega addicional sobre l'estructura de suport. La seva construcció robusta garanteix durabilitat i fiabilitat en aplicacions industrials i comercials, mentre que el seu disseny compacte permet una integració eficient en espais limitats.

Accesorio
Expansor
Kompl. Bef. R07/21,5-24 montiert

L'Expansor és un accesori dissenyat per a ròtules que ofereix una solució versàtil per a l'adaptació de diferents diàmetres de muntatge. Aquest expansor presenta un sistema de fixació que suporta diàmetres que oscil·len entre 21,5 mm i 24 mm, proporcionant una compatibilitat àmplia amb diversos tipus de ròtules estàndard. Amb un pes de 0,12 kg, es tracta d'un component lleuger que no afegeix càrrega significativa al sistema de mobilitat. La seva construcció robusta garanteix una fixació segura i estable, essent ideal per a aplicacions que requereixen flexibilitat en la configuració de muntatge sense comprometre la integritat estructural de la ròtula.

Omet la galeria de productes

Productes relacionats

Variants
Rueda giratoria con Freno total 100 mm
Rueda giratoria con Freno total 100 mm
Agila
2477DYK100R07-Ø27-30

La Roda giratòria amb fre total Agila està dissenyada per a entorns que exigeixen mobilitat fiable i control de la posició. El conjunt de fixació és una expansió sintètica, ronda, i en fer la comanda cal indicar el diàmetre interior del tub requerit. La carcassa està fabricada amb placa d'acer, mitjà, i incorpora un pivot de gir amb dues curses de boles que garanteix un moviment giratori estable. La roda té un diàmetre de 100 mm i utilitza un rodament de boles cònic, amb una banda de rodament de goma massissa, negra, conductora elèctrica, muntada sobre un cos d'acer de petjada. L'alçada total del conjunt és de 138 mm. La capacitat de càrrega estàtica és de 160 kg, mentre que la capacitat de càrrega dinàmica és de 80 kg a una velocitat de 3 km/h. Aquest producte s'aplica en llits de cures, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, hospitals, residències i llars d'avis, carros de neteja professionals, i mobiliari i expositors de botiga.

100 mm
138 mm
80 kg
100 mm
138 mm
80 kg