- Inici
- Ruedas y Rodajas
- Ruedas
- por material de la carcasa
-
Ruedas de Acero Inoxidable
Ruedas de Acero Inoxidable
- Industrias y soluciones
- Ruedas y Rodajas
- Noticias e innovación
- Acerca de nosotros
Rueda giratoria Rueda 125 mm
La Rueda giratoria Rueda Alpha stainless incorpora una Placa rectangular com a sistema de fixació per garantir una instal·lació segura i estable. L'allotjament està fabricat amb materials Inoxidable, pesat i disposa d'un sistema de rodament giratori de Dues curses de ball que assegura un moviment suau i durador. La roda presenta un cos de Polipropilè combinat amb una banda de rodadura de Goma massissa, no senyalització per oferir una tracció òptima, mentre que el rodament intern és de tipus Roamiento de rodillos rodets, Inoxidable per a una resistència superior. Amb un diàmetre de roda de 125 mm i una alçada total de 155 mm, aquesta roda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 100 kg a 4 km/h i una capacitat estàtica de 200 kg, sent ideal per a aplicacions com Carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, Construcció de contenidors, Sistemes electrònics, tecnologia de sales netes, Tecnologia de lluita contra incendis, protecci
Rueda giratoria Rueda 160 mm
La rueda giratoria Rueda Alpha stainless és una solució robusta dissenyada per aplicacions exigents que requereixen durabilitat i resistència a la corrosió. Aquesta rueda incorpora una placa rectangular com a sistema de fixació, proporcionant una instal·lació segura i estable en diversos tipus d'equipament. L'allotjament està fabricat en inoxidable pesat amb dues curses de ball al cojinete giratori, garantint un funcionament suau i fiable durant operacions prolongades. La roda presenta un diàmetre de 160 mm i està equipada amb un roamiento de rodillos rodets inoxidable que assegura una llarga vida útil i un manteniment mínim. El cos de la roda és de poliamida, material que ofereix excel·lent resistència mecànica, mentre que la banda de rodadura és idèntica al cos de la roda, proporcionant coherència estructural i durabilitat. L'alçada total del conjunt és de 200 mm, facilitant la integració en sistemes de transport i manipulació. Pel que fa a les capacitats de càrrega, aquesta rueda suporta una càrrega estàtica de 800 kg i una càrrega dinàmica de 400 kg a una velocitat de 4 km/h, la qual cosa la fa adequada per a carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, construcció de contenidors, sistemes electrònics i tecnologia de sales netes, tecnologia de lluita contra incendis i protecció contra incendis, construcció de maquinària i equipament de transport.
Rueda giratoria con Freno total 100 mm
La Alpha stainless és una rueda giratoria amb Freno total equipada amb una placa rectangular com a sistema de fixació. L'allotjament està fabricat amb material inoxidable, pesat i incorpora dues curses de ball per garantir un moviment suau i precís. La roda presenta un cos de poliamida amb una banda de rodadura identitari amb el cos de Roda, i està equipada amb roamiento de rodillos rodets, Inoxidable per assegurar un funcionament durador. Amb un diàmetre de roda de 100 mm i una alçada total de 128 mm, aquesta rueda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 200 kg a una velocitat de 4 km/h i una capacitat estàtica de 400 kg. És ideal per a aplicacions en carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, construcció de contenidors, sistemes electrònics, tecnologia de sales netes, tecnologia de lluita contra incendis, protecci
Rueda giratoria Rueda 125 mm
La Alpha stainless és una rueda giratoria rueda amb placa rectangular que ofereix una solució robusta per a aplicacions industrials exigents. El sistema de fixació utilitza una placa rectangular que garanteix una instal·lació segura i estable. L'allotjament està fabricat amb materials inoxidables pesats i incorpora dues curses de ball per assegurar un moviment suau i durador. La roda presenta un cos de poliamida combinat amb una banda de rodadura pneumàtica elàstica, no marcant i vulcanitzada, mentre que el sistema de rodaments utilitza rodaments de rodillos rodets inoxidables per a màxima durabilitat. Amb un diàmetre de roda de 125 mm i una alçada total de 155 mm, aquesta rueda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 250 kg a 4 km/h i una capacitat estàtica de 500 kg, sent ideal per a carros de càtering, construcció de contenidors, sistemes electrònics, tecnologia contra incendis, construcció de maquinària i equipament de transport.
Rueda giratoria con Freno total 200 mm
La rueda giratoria con freno total Alpha stainless incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en material inoxidable pesado con un sistema de rodamiento giratorio de dues curses de ball que garantiza un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura de neumàtic elàstic, no marcat, vulcanitzat, equipada con roamiento de rodillos rodets inoxidable para máxima resistencia a la corrosión. Con un diámetro de rueda de 200 mm y una altura total de 240 mm, ofrece una capacidad de carga dinámica de 400 kg a 4 km/h y una capacidad estática de 800 kg. Ideal para carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, construcció de contenidors, sistemes electrònics, tecnologia de sales netes, tecnologia de lluita contra incendis, construcció de maquinària y equipament de transport.
Rueda fija 200 mm
La rueda fija Alpha stainless és una solució de mobilitat industrial dissenyada amb placa rectangular per a aplicacions exigents. L'allotjament està fabricat en inoxidable pesat, garantint durabilitat i resistència a la corrosió en entorns hostils. La rueda presenta un diàmetre de 200 mm i està equipada amb roamiento de rodillos rodets inoxidable, assegurant un funcionament suau i fiable. La banda de rodadura està confeccionada amb pneumàtic elàstic no marcat vulcanitzat, mentre que el cos de la rueda és de poliamida, proporcionant una combinació òptima de resistència i lleugeresa. L'alçada total del conjunt és de 240 mm, adequada per a instal·lacions en carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, construcció de contenidors, sistemes electrònics i tecnologia de sales netes, tecnologia de lluita contra incendis i protecció contra incendis, construcció de maquinària i equipament de transport. La capacitat de càrrega estàtica és de 800 kg, mentre que la capacitat dinàmica assoleix els 400 kg a una velocitat de 4 km/h, garantint un rendiment fiable en operacions contínues i aplicacions de moviment constant.
Rueda fija 160 mm
La rueda fija Alpha stainless és una solució de mobilitat industrial dissenyada per a aplicacions exigents que requereixen resistència a la corrosió i durabilitat extrema. Aquesta rueda es munta mitjançant una placa rectangular que facilita la seva integració en diversos sistemes de transport i manipulació de càrregues. L'estructura de la rueda està construïda amb un cos de poliamida de gran resistència, que proporciona estabilitat i longevitat en entorns hostils, mentre que el coixinet llis assegura un funcionament suau i eficient durant les operacions contínues. La superfície de rodadura, fabricada amb material identitari amb el cos de la rueda, garanteix una adherència òptima i una distribució uniforme de les forces de contacte. L'allotjament de la rueda és d'acer inoxidable pesat, que ofereix una protecció superior contra la corrosió i els agents químics, essencial per a entorns de càtering, sistemes de repartiment de menjars, construcció de contenidors, tecnologia de sales netes, sistemes de lluita contra incendis, construcció de maquinària i equipament de transport. Les dimensions generals de la rueda assoleixen una alçada total de 200 mm, amb un diàmetre de 160 mm que proporciona una relació òptima entre mobilitat i estabilitat. Pel que fa a les capacitats de càrrega, aquesta rueda suporta una càrrega estàtica màxima de 1000 kg, mentre que la capacitat dinàmica és de 500 kg a una velocitat de 4 km/h, garantint un rendiment fiable en aplicacions de transport i manipulació intensiva.
Rueda giratoria Rueda 125 mm
La Agila stainless és una rueda giratoria rueda dissenyada per a aplicacions professionals com carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, així com carros de neteja professionals. El sistema de fixació utilitza un forat per a cargol, on les castanyes es poden muntar amb cargols estàndard de qualsevol longitud. L'allotjament està fabricat en inoxidable, mitjà i incorpora dues curses de ball com a coixinet giratori per garantir un moviment suau i durador. La roda presenta un cos de polipropilè amb una banda de rodadura d'el cautxú termoplàstic i està equipada amb coixinet llis per a un funcionament eficient. Amb un diàmetre de roda de 125 mm, la unitat té una alçada total de 160 mm. Les especificacions de càrrega inclouen una capacitat dinàmica de 100 kg a 3 km/h i una capacitat estàtica de 200 kg, proporcionant un rendiment fiable en entorns d'ús intensiu.
Rueda giratoria con Freno total 125 mm
L'Agila stainless és una rueda giratoria amb freno total dissenyada per a aplicacions professionals com carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, així com carros de neteja professionals. El sistema de fixació utilitza un forat per a cargol, on les castanyes es poden muntar amb cargols estàndard de qualsevol longitud. L'estructura presenta una carcassa d'inoxidable, mitjà equipada amb dues curses de ball per garantir un moviment suau i precís. La roda està fabricada amb un cos de polipropilè i una banda de rodadura d'el cautxú termoplàstic, incorporant un coixinet llis per a un funcionament eficient. Les dimensions inclouen un diàmetre de roda de 125 mm i una alçada total de 160 mm. La capacitat de càrrega dinàmica és de 100 kg a una velocitat de 3 km/h, mentre que la capacitat estàtica arriba fins als 200 kg.
Rueda giratoria Rueda 125 mm
La Rueda giratoria Rueda Agila stainless està equipada amb una Placa rectangular com a sistema de fixació, oferint una instal·lació segura i estable. L'allotjament està fabricat amb materials Inoxidable, mitjà i incorpora un sistema de gir amb Dues curses de ball per garantir un moviment suau i durador. La roda presenta un cos de Polipropilè amb una banda de rodadura d'El cautxú termoplàstic, proporcionant excel·lent tracció i resistència a l'abrasió, mentre que el Rodament de boles de precisió Inoxidable assegura un funcionament silenciós i eficient. Amb un diàmetre de roda de 125 mm i una alçada total de 160 mm, aquesta roda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 100 kg a 3 km/h i una capacitat estàtica de 200 kg. És ideal per a Carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars i Carros de neteja professionals.
Rueda giratoria con Freno total 125 mm
L'Agila stainless és una rueda giratoria amb freno total equipada amb una placa rectangular com a sistema de fixació. L'allotjament està fabricat en material inoxidable, mitjà i incorpora dues curses de ball per garantir un moviment suau i precís. La roda presenta un cos de polipropilè amb una banda de rodadura d'el cautxú termoplàstic, i està equipada amb rodament de boles de precisió inoxidable per assegurar un funcionament òptim. Amb un diàmetre de roda de 125 mm i una alçada total de 160 mm, aquesta rueda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 100 kg a una velocitat de 3 km/h i una capacitat estàtica de 200 kg. Està especialment dissenyada per a aplicacions en carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, així com per a carros de neteja professionals.
Rueda giratoria con central, Freno total 160 mm
La rueda giratoria con central Alpha, equipada amb freno total, està dissenyada per a aplicacions industrials que requereixen estabilitat i control de moviment. El sistema de fixació incorpora una placa amb tancament central que garanteix una instal·lació segura i fiable en diverses superfícies de muntatge. L'allotjament està fabricat en acer inoxidable de construcció pesada, proporcionant durabilitat excepcional i resistència a la corrosió en entorns exigents. El sistema de gir es basa en dues curses de ball que permeten una rotació suau i controlada, essencial per a operacions de precisió. La roda presenta un diàmetre de 160 mm i està equipada amb un rodament de boles de precisió inoxidable que assegura un funcionament òptim i una vida útil prolongada. El pneumàtic elàstic, no marcat i vulcanitzat, ofereix excel·lent adherència i amortiment, mentre que el cos de la roda està fabricat en poliamida, material que combina resistència mecànica amb lleugeresa. L'alçada total del conjunt és de 200 mm, facilitant la integració en sistemes de transport i manipulació. Respecte a les capacitats de càrrega, aquesta rueda suporta una càrrega estàtica màxima de 600 kg i una càrrega dinàmica de 300 kg a una velocitat de 4 km/h, paràmetres que la fan adequada per a aplicacions de moviment controlat i transport de càrregues mitjanes en entorns industrials.
Rueda giratoria con central, Freno total 160 mm
La rueda giratoria con central Alpha amb freno total incorpora una placa amb tancament central per a una fixació segura i fiable. L'estructura està fabricada amb material inoxidable pesat que garanteix durabilitat i resistència a la corrosió, equipada amb un sistema de dues curses de ball que proporciona un moviment suau i precís. La roda presenta un cos de poliamida robust combinat amb una banda de rodadura de pneumàtic elàstic, no marcat i vulcanitzat, assegurant un desplaçament silenciós sense deixar marques. El sistema de rodament de boles de precisió segellat garanteix un funcionament òptim i una vida útil prolongada. Amb un diàmetre de roda de 160 mm i una alçada total de 200 mm, ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 250 kg a 4 km/h i una capacitat estàtica de 500 kg, ideal per a aplicacions industrials exigents.
Rueda giratoria Rueda 125 mm
La Rueda giratoria Rueda Alpha stainless incorpora una Placa rectangular com a sistema de fixació per garantir una instal·lació segura i estable. L'allotjament està fabricat amb materials d'Inoxidable, pesat i disposa d'un sistema de gir amb Dues curses de ball que assegura un moviment fluid i durador. La roda presenta un cos de Poliamida combinat amb una banda de rodadura de pneumàtic elàstic, no marcat, vulcanitzat, mentre que el sistema de rodament utilitza Rodament de boles de precisió Inoxidable per a un rendiment òptim. Amb un diàmetre de roda de 125 mm i una alçada total de 155 mm, aquesta rueda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 250 kg a 4 km/h i una capacitat estàtica de 500 kg, sent ideal per a Carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, Construcció de contenidors, Sistemes electrònics, tecnologia de sales netes, Tecnologia de lluita contra incendis, proteció contra incendis, Construcció de maquinària i Equipament de transport.
Rueda fija 125 mm
La rueda fija Alpha stainless incorpora una placa rectangular com a sistema de fixació per garantir una instal·lació segura i estable. L'allotjament està fabricat amb materials inoxidables pesats que proporcionen una resistència excepcional a la corrosió i durabilitat en entorns exigents. La roda presenta un cos de poliamida d'alta qualitat combinat amb una banda de rodadura pneumàtica elàstica, no marcant i vulcanitzada, que assegura un desplaçament suau i protegeix les superfícies de contacte. El sistema de rodament utilitza rodaments de boles de precisió inoxidables per oferir un funcionament fluid i una vida útil prolongada. La roda té un diàmetre de 125 mm i l'altura total del conjunt és de 155 mm. Les especificacions de càrrega inclouen una capacitat dinàmica de 250 kg a una velocitat de 4 km/h i una capacitat estàtica màxima de 500 kg.
Rueda giratoria con Freno total 160 mm
La rueda giratoria con freno total Alpha stainless incorpora una placa rectangular como sistema de fijación para garantizar una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en material inoxidable pesado y cuenta con dues curses de ball que proporcionan un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida resistente con una banda de rodadura de pneumàtic elàstic, no marcat, vulcanitzat que asegura un desplazamiento silencioso sin dejar marcas, complementada con rodament de boles de precisió para un funcionamiento óptimo. Las dimensiones técnicas incluyen un diámetro de rueda de 160 mm y una altura total de 200 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza los 300 kg a una velocidad de 4 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 600 kg, siendo ideal para aplicaciones en carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, construcció de contenidors, sistemes electrònics, tecnologia de sales netes, tecnologia de lluita contra incendis, construcció de maquinària y equipament de transport.
Rueda fija 100 mm
La rueda fija Alpha stainless incorpora una placa rectangular com a sistema de fixació per garantir una instal·lació segura i estable. L'estructura està fabricada amb materials inoxidables pesats que proporcionen una resistència excepcional a la corrosió i durabilitat en entorns exigents. La roda presenta un cos d'alumini combinat amb una banda de rodadura de danys resistent a la calor, equipada amb rodament de boles de precisió inoxidable per assegurar un funcionament suau i fiable. Amb un diàmetre de roda de 100 mm i una alçada total de 128 mm, aquesta unitat ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 80 kg a una velocitat de 4 km/h i una capacitat de càrrega estàtica màxima de 160 kg, ideal per aplicacions industrials que requereixen mobilitat controlada i suport de càrregues pesades.
Rueda giratoria Rueda 100 mm
La Rueda giratoria Rueda Alpha stainless incorpora un sistema de fixació amb forat per a cargol que garanteix una instal·lació segura i fiable. L'allotjament està fabricat en material inoxidable pesat i disposa d'un rodament giratori de dues curses de ball per assegurar un moviment suau i durador. La roda presenta un cos de poliamida amb una banda de rodadura de poliuretà injectat, equipada amb rodament de rodillos rodets inoxidable per a un rendiment òptim. Amb un diàmetre de roda de 100 mm i una alçada total de 128 mm, aquesta rueda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 150 kg a 4 km/h i una capacitat estàtica de 300 kg. És ideal per a carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, construcció de contenidors, sistemes electrònics, tecnologia de sales netes, tecnologia de lluita contra incendis, construcció de maquinària i equipament de transport.
Rueda giratoria Rueda 125 mm
La rueda giratoria rueda Alpha stainless incorpora un sistema de fixació amb forat per a cargol que garanteix una instal·lació segura i fiable. L'allotjament està fabricat en material inoxidable pesat i disposa d'un coixinet giratori de dues curses de ball per assegurar un moviment suau i durador. La roda presenta un cos de poliamida amb una banda de rodadura de poliuretà injectat, equipada amb rodament de rodillos rodets inoxidable per a un rendiment òptim. Amb un diàmetre de roda de 125 mm i una alçada total de 155 mm, aquesta unitat ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 200 kg a 4 km/h i una capacitat estàtica de 400 kg. És ideal per a aplicacions en carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, construcció de contenidors, sistemes electrònics, tecnologia de sales netes, tecnologia de lluita contra incendis, construcció de maquinària i equipament de transport.
Rueda giratoria Rueda 100 mm
La Rueda giratoria Rueda Alpha stainless incorpora un sistema de fixació amb forat per a cargol que garanteix una instal·lació segura i fiable. L'allotjament està fabricat en material inoxidable, pesat i disposa d'un sistema de rodament giratori amb dues curses de ball per assegurar un moviment suau i durador. La roda presenta un cos de poliamida combinat amb una banda de rodadura de pneumàtic elàstic, no marcat, vulcanitzat, i està equipada amb rodament de rodillos rodets inoxidable per a un rendiment òptim. Amb un diàmetre de roda de 100 mm i una alçada total de 128 mm, aquesta unitat ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 150 kg a una velocitat de 4 km/h i una capacitat estàtica de 300 kg, sent ideal per a carros de càtering, construcció de contenidors, sistemes electrònics, tecnologia contra incendis, construcció de maquinària i equipament de transport.
Rueda giratoria Rueda 125 mm
La Rueda giratoria Rueda Alpha stainless incorpora un sistema de fixació amb forat per a cargol que garanteix una instal·lació segura i fiable. L'allotjament està fabricat en material inoxidable pesat i disposa d'un sistema de rodament giratori amb dues curses de ball per assegurar un moviment suau i durador. La roda presenta un cos de poliamida combinat amb una banda de rodadura pneumàtica elàstica, no marcant i vulcanitzada, mentre que el rodament intern utilitza rodillos rodets d'acer inoxidable per a màxima resistència. Amb un diàmetre de roda de 125 mm i una alçada total de 155 mm, aquesta rueda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 150 kg a 4 km/h i una capacitat estàtica de 300 kg, sent ideal per a carros de càtering, construcció de contenidors, sistemes electrònics, tecnologia contra incendis, construcció de maquinària i equipament de transport.
Rueda giratoria Rueda 100 mm
La Rueda giratoria Rueda Alpha stainless incorpora un sistema de fixació amb forat per a cargol que garanteix una instal·lació segura i fiable. L'allotjament està fabricat en material inoxidable pesat i disposa d'un sistema de rodament giratori de dues curses de ball per assegurar un moviment suau i durador. La roda presenta un cos de poliamida combinat amb una banda de rodadura de pneumàtic elàstic, no marcat i vulcanitzat, equipada amb rodament de boles de precisió segellat per a un rendiment òptim. Amb un diàmetre de roda de 100 mm i una alçada total de 128 mm, ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 150 kg a 4 km/h i una capacitat estàtica de 300 kg. Aquesta solució és ideal per a carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, construcció de contenidors, sistemes electrònics, tecnologia de sales netes, tecnologia de lluita contra incendis, construcció de maquinària i equipament de transport.
Rueda giratoria Rueda 125 mm
La Rueda giratoria Rueda Alpha stainless incorpora un sistema de fixació amb forat per a cargol que garanteix una instal·lació segura i fiable. L'allotjament està fabricat en material inoxidable, pesat i disposa d'un sistema de rodament giratori amb dues curses de ball per assegurar un moviment suau i durador. La roda presenta un cos de poliamida combinat amb una banda de rodadura de pneumàtic elàstic, no marcat, vulcanitzat, i està equipada amb rodament de boles de precisió, segellat per a un rendiment òptim. Amb un diàmetre de roda de 125 mm i una alçada total de 155 mm, aquesta roda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 150 kg a 4 km/h i una capacitat estàtica de 300 kg, sent ideal per a carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, construcció de contenidors, sistemes electrònics, tecnologia de sales netes, tecnologia de lluita contra incendis, construcció de maquinària i equipament de transport.
Rueda giratoria Rueda 80 mm
La rueda giratoria rueda Alpha stainless presenta un sistema de fixació amb forat per a cargol que garanteix una instal·lació segura i fiable. L'allotjament està fabricat en material inoxidable pesat i incorpora dues curses de ball com a coixinet giratori, proporcionant un moviment suau i durabilitat excepcional. La roda està construïda amb cos de poliamida i banda de rodadura del mateix material que el cos de roda, equipada amb coixinet llis per a un funcionament eficient. Amb un diàmetre de roda de 80 mm i una alçada total de 108 mm, aquesta roda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 150 kg a una velocitat de 4 km/h i una capacitat estàtica de 300 kg. És ideal per a aplicacions en carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, construcció de contenidors, sistemes electrònics i tecnologia de sales netes, tecnologia de lluita contra incendis, construcció de maquinària i equipament de transport.
Frequently Asked Questions
Advantages of Stainless Steel Castors
Stainless steel castors are designed for environments where durability and corrosion resistance are critical. Built from high-quality stainless steel, they withstand moisture, chemicals, and frequent cleaning, making them ideal for industries with strict hygiene requirements or outdoor use. Whether in food production, healthcare, or industrial settings, stainless steel castors provide smooth, reliable movement while maintaining their strength and appearance over time.
TENTE stainless steel castors offer various benefits:
Corrosion Resistance - Stainless steel castors are highly resistant to rust and corrosion, even when exposed to moisture, cleaning agents, or harsh environments.
Imrpoved Hygiene - Their smooth, non-porous surfaces can be cleaned and disinfected easily, helping to maintain strict hygiene standards.
Proven Strength - Stainless steel castors are strong and can handle heavy loads without compromising performance. They offer both reliability and stability for demanding applications.
Versatility - Available with a range of wheel materials, including heat-resistant rubber and polyurethane, TENTE stainless steel castors adapt to different surfaces and requirements.
Heat Resistance - Stainless steel castors with heat-resistant wheels maintain their shape, load capacity, and smooth movement, even under extreme conditions.
Types of Stainless Steel Castors
Stainless steel castors are available in different designs to meet the specific requirements of a wide range of applications — from hygiene-critical food production to heavy-duty industrial use. Each type is built to provide unique advantages, combining corrosion resistance and washability with reliable performance and smooth mobility. Below are some of the most common types of stainless steel castors and their key benefits:
Heavy Duty Stainless Steel Castors
Heavy duty stainless steel castors are built for demanding applications that require both strength and corrosion resistance. Made from robust stainless steel, they ensure smooth, reliable movement even under heavy loads of up to 500 kg. These castors are ideal for industrial, food production, and logistics environments where hygiene and durability are essential.
High Temperature Stainless Steel Castors
These castors are designed to withstand extreme heat, making them perfect for bakeries, autoclaves, and other high-temperature applications. Featuring heat-resistant wheel materials like duroplastic or heat-resistant rubber, they maintain smooth rolling and structural integrity even up to 250°C or 280°C, with short-term peaks up to 310°C.
Stainless Steel Swivel Castors
Stainless steel swivel castors offer full 360° rotation for effortless maneuverability. They combine corrosion resistance with smooth, flexible movement, making them ideal for applications in healthcare, catering, and cleanrooms.
Stainless Steel Castors with Brakes
These castors combine reliable locking functionality with the corrosion resistance and hygiene benefits of stainless steel. Their smooth, easy-to-clean surfaces make them ideal for environments that require frequent washing, such as food processing or medical facilities, while the integrated locking mechanism ensures equipment remains safely in place when needed.
Fields of Application for Stainless Steel Castors
Stainless steel castors are used in a wide range of industries where hygiene, durability, and corrosion resistance are essential. In healthcare, they are frequently found on sterilisation carts, clean room carts, medication trolleys, and nursing carts, where reliable movement and easy cleaning are crucial. In industrial settings, stainless steel castors are ideal for transport equipment, production and platform trolleys, and professional cleaning carts. Their resistance to moisture and chemicals makes them well-suited for harsh environments like food processing or chemical manufacturing. In furniture and mobile applications, they are used on catering carts, roll cages, meal delivery systems, and other equipment that demands a combination of hygiene, durability, and smooth mobility. No matter the segment, stainless steel castors offer smooth mobility and consistent performance, even under tough conditions.