Rueda fija 100 mm
Alpha stainless
EAN:
4031582347081
Número de producte:
8478IDC100P62
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Ús ininterromput
La rueda fija Alpha stainless incorpora una placa rectangular com a sistema de fixació per garantir una instal·lació segura i es...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fitxers CAD
Podeu descarregar les dades de construcció d'aquest producte.
Fulls de dades
La rueda fija Alpha stainless incorpora una placa rectangular com a sistema de fixació per garantir una instal·lació segura i estable. L'estructura està fabricada amb materials inoxidables pesats que proporcionen una resistència excepcional a la corrosió i durabilitat en entorns exigents. La roda presenta un cos d'alumini combinat amb una banda de rodadura de danys resistent a la calor, equipada amb rodament de boles de precisió inoxidable per assegurar un funcionament suau i fiable. Amb un diàmetre de roda de 100 mm i una alçada total de 128 mm, aquesta unitat ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 80 kg a una velocitat de 4 km/h i una capacitat de càrrega estàtica màxima de 160 kg, ideal per aplicacions industrials que requereixen mobilitat controlada i suport de càrregues pesades.
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
Ús ininterromput
Coixinet giratori amb anell de pols per a moviment continu i ininterromput
Rodament silenciós
Versions toves de rodes per a un entorn de treball silenciós
Transport de baixa vibració
Rodes extra toves amb bones propietats d’absorció de xocs
Rentabilitat permanent
Tots els components metàl·lics d’acer inoxidable
Materials de baix manteniment
Tots els components metàl·lics d’alumini o acer inoxidable
Resistència constant a la calor
Rodes fetes de material resistent a la calor per a entorns extrems