- Inici
- Ruedas y Rodajas
- Ruedas
- por tipo de rodamiento
-
Ruedas con Cojinetes Lisos
Ruedas con Cojinetes Lisos
Aro 200 mm
L'aro Elastech és un cos de roda dissenyat per a castor amb un diàmetre de 200 mm i una amplada de banda de rodament de 75 mm. El cos està fabricat en acer i ferro, mentre que la banda de rodament està confeccionada amb tirant elàstic negre vulcanitzat. Aquesta roda suporta una càrrega estàtica màxima de 1000 kg i una càrrega dinàmica de 500 kg a 6 km/h o de 600 kg a 4 km/h. L'Elastech és adequat per a aplicacions en sistemes AMR, sistemes llançadora automatitzats, fabricants d'automòbils OEM, carros de càtering, construcció de contenidors, tecnologia de lluita contra incendis, construcció de maquinària, sistemes logístics postals, carros de producció, carros de neteja professionals, jaules de transport, bastides, armaris d'eines i equipament de transport.
Aro 80 mm
L'Aro Basetech és una roda de castor fabricada en polipropilè amb un diàmetre de 80 mm i una amplada de banda de rodament de 34 mm, idèntica al cos de la roda. Disposa d'un nucli de 44,4 mm de longitud i un forat d'eix de 12,1 mm de diàmetre, equipat amb un coixinet llis que garanteix un funcionament suau i durador. Aquesta roda està dissenyada per suportar una càrrega estàtica de 250 kg i una càrrega dinàmica de 125 kg a una velocitat de 4 km/h, la qual cosa la fa ideal per a aplicacions en jaules de transport i mobiliari i expositors de botiga, oferint una solució robusta i fiable per a sistemes de transport i mobilitat en entorns comercials i industrials.
Aro 75 mm
L'aro Puretech és una roda de castor fabricada en polipropilè amb una banda de rodadura de goma massissa no senyalitzada d'una amplada de 25 mm, dissenyada per a aplicacions en bastides, carros de compra, mobiliari i expositors de botiga, armaris d'eines, equipament per a l'eliminació de residus, bancs de treball i equipament de transport. Presenta un diàmetre total de 75 mm amb un nucli de 26,5 mm de llargada i un forat d'eix de 8 mm de diàmetre, equipat amb un coixinet llis que garanteix un funcionament suau i durador. La capacitat de càrrega estàtica és de 120 kg, mentre que la capacitat de càrrega dinàmica assoleix els 60 kg a una velocitat de 3 km/h, proporcionant una solució fiable per a mobilitat industrial i comercial.
Aro 75 mm
L'Aro Duratech heat és una roda per a càster fabricada amb materials sintètics termoplàstics resistents a la calor, dissenyada per a aplicacions que requereixen durabilitat i resistència tèrmica. La roda presenta un diàmetre de 75 mm amb una banda de rodament d'amplada 25 mm que és identitari amb el cos de la roda, assegurant una construcció robusta i homogènia. El buit de l'eix té un diàmetre de 8 mm, mentre que la longitud del cub és de 26,5 mm. Aquesta roda està equipada amb un coixinet llis que garanteix un funcionament suau i eficient. Pel que fa a les capacitats de càrrega, la roda suporta una càrrega estàtica màxima de 150 kg i una càrrega dinàmica de 75 kg a una velocitat de 3 km/h, la qual cosa la fa adequada per a entorns industrials exigents on es requereix fiabilitat i rendiment constant.
Aro 75 mm
L'aro Duratech heat és una roda especialitzada per a càsters amb un diàmetre de 75 mm i una amplada de banda de rodament de 25 mm, dissenyada per a aplicacions que requereixen resistència tèrmica. El cos està fabricat amb sintètiques termoplàstiques resistents a la calor, garantint durabilitat en entorns de temperatures elevades. La roda presenta un nucli de 31 mm de longitud amb un forat d'eix de 8 mm de diàmetre, compatible amb sistemes estàndard de muntatge. Incorpora un coixinet llis que assegura un funcionament suau i eficient. Pel que fa a les capacitats de càrrega, aquesta roda suporta una càrrega estàtica màxima de 150 kg i una càrrega dinàmica de 75 kg a una velocitat de 3 km/h, la qual cosa la fa adequada per a aplicacions de transport i mobilitat industrial amb requisits moderats de rendiment.
Aro 250 mm
L'aro Puretech és una roda de castor fabricada amb cos de polipropilè i banda de rodament de goma massissa negra, dissenyada per a aplicacions en bastides, carros de compra, mobiliari i expositors de botiga, armaris d'eines, equipament per a l'eliminació de residus, bancs de treball i equipament de transport. Presenta un diàmetre de 250 mm amb una amplada de banda de rodament de 50 mm, mentre que el nucli té una longitud de 58 mm i un forat d'eix de 20,1 mm de diàmetre. Està equipada amb un coixinet llis que garanteix un funcionament suau i durador. La capacitat de càrrega estàtica és de 500 kg, mentre que la capacitat de càrrega dinàmica assoleix els 250 kg a una velocitat de 4 km/h, la qual cosa la fa adequada per a entorns industrials i comercials exigents.
Aro 100 mm
L'aro Basetech és una roda de castor fabricada en polipropilè amb un diàmetre de 100 mm i una amplada de banda de rodament de 36 mm, idèntica al material del cos de la roda. Disposa d'un nucli de 44,4 mm de longitud amb un forat d'eix de 12 mm de diàmetre, equipat amb un coixinet llis que garanteix un funcionament suau i eficient. Aquesta roda està dissenyada per a aplicacions en jaules de transport i mobiliari i expositors de botiga, oferint una capacitat de càrrega estàtica de 320 kg i una capacitat de càrrega dinàmica de 160 kg a una velocitat de 4 km/h, proporcionant així una solució robusta i fiable per a sistemes de transport i mobilitat comercial.
Aro 125 mm
L'Aro Basetech és una roda per a castor fabricada en polipropilè amb un diàmetre de 125 mm i una amplada de banda de rodament de 40 mm, dissenyada per a aplicacions en jaules de transport i mobiliari i expositors de botiga. La roda presenta un nucli de 44,4 mm de longitud amb un forat d'eix de 12 mm de diàmetre, equipada amb un coixinet llis que garanteix un funcionament suau i fiable. Respecte a la capacitat de càrrega, aquesta roda suporta una càrrega estàtica màxima de 400 kg i una càrrega dinàmica de 200 kg a una velocitat de 3 km/h, la qual cosa la fa adequada per a entorns de treball exigents on es requereix durabilitat i rendiment consistent.
Aro 65 mm
L'Aro Basetech és una roda per a castor fabricada en polipropilè amb un diàmetre de 65 mm i una amplada de banda de rodament de 30 mm, idèntica al cos de la roda. Presenta un nucli de 34,5 mm de longitud amb un forat d'eix de 12 mm de diàmetre, equipat amb un coixinet llis que garanteix un funcionament suau i durador. Aquesta roda està dissenyada per a aplicacions en jaules de transport i mobiliari i expositors de botiga, oferint una capacitat de càrrega estàtica de 240 kg i una capacitat de càrrega dinàmica de 120 kg a una velocitat de 4 km/h, proporcionant així una solució fiable per a sistemes de mobilitat industrial i comercial.
Aro 80 mm
L'aro Basetech és una roda de castor fabricada en polipropilè amb un diàmetre de 80 mm i una amplada de banda de rodament de 34 mm, idèntica al cos de la roda. Disposa d'un nucli de 44,4 mm de longitud amb un forat d'eix de 12 mm de diàmetre, equipat amb un coixinet llis per garantir un funcionament suau i eficient. Aquesta roda està dissenyada per suportar una càrrega estàtica de fins a 250 kg i una càrrega dinàmica de 125 kg a una velocitat de 4 km/h, la qual cosa la fa ideal per a aplicacions en jaules de transport i mobiliari i expositors de botiga, on es requereix fiabilitat i durabilitat en entorns de moviment constant.
Aro 100 mm
L'aro Basetech és una roda de castor fabricada en polipropilè amb un diàmetre de 100 mm i una amplada de banda de rodament de 36 mm, idèntica al material del cos de la roda. Disposa d'un nucli de 44,4 mm de longitud i un forat d'eix de 12 mm de diàmetre, equipat amb un coixinet llis per garantir un funcionament suau i eficient. Aquesta roda està dissenyada per suportar una càrrega estàtica de 320 kg i una càrrega dinàmica de 160 kg a una velocitat de 4 km/h, la qual cosa la fa ideal per a aplicacions en jaules de transport i mobiliari i expositors de botiga, on es requereix una gran capacitat de càrrega i durabilitat.
Aro 125 mm
L'Aro Basetech és una roda per a castor fabricada en polipropilè amb un diàmetre de 125 mm i una amplada de banda de rodament de 40 mm, dissenyada per a aplicacions en jaules de transport i mobiliari i expositors de botiga. La roda presenta un nucli amb una longitud de 44,4 mm i un forat d'eix de 12 mm de diàmetre, garantint una instal·lació segura i estable. Està equipada amb un coixinet llis que assegura un funcionament suau i durador. La capacitat de càrrega estàtica és de 400 kg, mentre que la capacitat de càrrega dinàmica és de 200 kg a una velocitat de 3 km/h, la qual cosa la fa adequada per a entorns de treball exigents on es requereix mobilitat i fiabilitat.
Aro 125 mm
L'aro Duratech és una roda especialitzada per a càsters amb un diàmetre de 125 mm i una amplada de banda de rodament de 43 mm, dissenyada per a aplicacions exigents en fabricants d'automòbils OEM, construcció de contenidors, sistemes electrònics i tecnologia de sales netes, construcció de maquinària, carros de producció i plataforma, gàbies de transport, mobiliari i expositors de botiga, així com equipament de transport. El cos està fabricat en poliamida, material que ofereix durabilitat i resistència, mentre que la banda de rodament és idèntica al cos de la roda. El nucli presenta una longitud de 58 mm amb un forat d'eix de 20 mm de diàmetre, i incorpora un coixinet llis que garanteix un funcionament suau i eficient. Aquesta roda suporta una capacitat de càrrega estàtica de 600 kg i una capacitat dinàmica de 300 kg a una velocitat de 4 km/h, la qual cosa la fa ideal per a entorns industrials que requereixen fiabilitat i rendiment continu.
Aro 80 mm
L'aro Maxtech és una roda de castor fabricada en poliamida amb un diàmetre de 80 mm i una amplada de banda de rodament de 30 mm, dissenyada per a aplicacions industrials exigents. La banda de rodament està elaborada en poliuretà injectat, que proporciona durabilitat i resistència a l'abrasió. El nucli presenta una longitud de 44,4 mm i disposa d'un forat d'eix de 12 mm de diàmetre. Està equipada amb un coixinet llis que garanteix un funcionament suau i eficient. Aquesta roda suporta una càrrega estàtica de 200 kg i una càrrega dinàmica de 100 kg a una velocitat de 4 km/h. L'aro Maxtech és adequat per a nombroses aplicacions, incloent-hi la indústria aeroespacial i equipament d'aeroport, fabricants d'automòbils OEM, fabricants de ceràmica i vidre, construcció de contenidors, construcció de maquinària, carros de producció i plataforma, bastides, armaris d'eines, equipament per a l'eliminació de residus, bancs de treball i equipament de transport.
Aro 100 mm
L'aro Maxtech és una roda de castor fabricada en poliamida amb un diàmetre de 100 mm i una amplada de banda de rodament de 30 mm, dissenyada per a aplicacions industrials exigents. La banda de rodament està elaborada en poliuretà injectat, que proporciona durabilitat i resistència a l'abrasió, mentre que el coixinet llis assegura un funcionament suau i eficient. El nucli presenta una longitud de 44,4 mm amb un forat d'eix de 12 mm de diàmetre, compatible amb sistemes estàndard de muntatge. Aquesta roda suporta una capacitat de càrrega estàtica de 300 kg i una capacitat dinàmica de 150 kg a una velocitat de 4 km/h, la qual cosa la fa adequada per a la indústria aeroespacial, fabricants d'automòbils OEM, construcció de contenidors, maquinària industrial, carros de producció, bastides, armaris d'eines, equipament per a l'eliminació de residus, bancs de treball i equipament de transport.
Aro 125 mm
L'aro Maxtech és una roda de castor fabricada en poliamida amb un diàmetre de 125 mm i una amplada de banda de rodament de 30 mm, dissenyada per a aplicacions industrials exigents. La banda de rodament està elaborada en poliuretà injectat, que proporciona durabilitat i resistència a l'abrasió, mentre que el coixinet llis assegura un funcionament suau i eficient. El nucli presenta una longitud de 44,4 mm amb un forat d'eix de 12 mm de diàmetre, compatible amb sistemes estàndard de muntatge. Aquesta roda suporta una capacitat de càrrega estàtica de 400 kg i una capacitat dinàmica de 200 kg a una velocitat de 4 km/h, la qual cosa la fa adequada per a indústria aeroespacial, fabricants d'automòbils OEM, construcció de contenidors, maquinària, carros de producció, bastides, armaris d'eines, equipament per a l'eliminació de residus, bancs de treball i equipament de transport.
Aro 125 mm
L'aro Maxtech és una roda de castor fabricada en poliamida amb un cos robust i dissenyat per a aplicacions industrials exigents. Presenta un diàmetre de 125 mm i una amplada de banda de rodament de 40 mm, amb una llargada de buit de 58 mm i un forat d'eix de 20 mm de diàmetre. La banda de rodament està elaborada en poliuretà injectat, que proporciona durabilitat i resistència a l'abrasió, mentre que el coixinet llis assegura un funcionament suau i eficient. Aquesta roda suporta una capacitat de càrrega estàtica de 700 kg i una capacitat dinàmica de 350 kg a una velocitat de 4 km/h, la qual cosa la fa adequada per a nombroses aplicacions com la indústria aeroespacial, equipament d'aeroport, fabricants d'automòbils OEM, fabricants de ceràmica i vidre, construcció de contenidors, construcció de maquinària, carros de producció i plataforma, bastides, armaris d'eines, equipament per a l'eliminació de residus, bancs de treball i equipament de transport.
Aro 160 mm
L'aro Maxtech és una roda de castor fabricada en poliamida amb una banda de rodament de poliuretà injectat de 40 mm d'amplada i un diàmetre total de 160 mm. Disposa d'un nucli de 58 mm de longitud i un forat d'eix de 20 mm de diàmetre, equipat amb un coixinet llis per garantir un funcionament suau i eficient. Aquesta roda suporta una càrrega estàtica màxima de 800 kg i una càrrega dinàmica de 400 kg a una velocitat de 4 km/h, la qual cosa la fa ideal per a aplicacions exigents en la indústria aeroespacial, equipament d'aeroport, fabricants d'automòbils OEM, construcció de contenidors, maquinària, carros de producció, bastides, armaris d'eines, equipament per a l'eliminació de residus, bancs de treball i equipament de transport.
Aro 200 mm
L'aro Maxtech és una roda de castor fabricada amb cos de poliamida i banda de rodament de poliuretà injectat, dissenyada per aplicacions industrials exigents. Presenta un diàmetre de 200 mm, una amplada de banda de 50 mm, una longitud de bub de 58 mm i un forat d'eix de 20 mm de diàmetre. Està equipada amb un coixinet llis que garanteix un funcionament suau i fiable. La roda suporta una càrrega estàtica de 1000 kg i una càrrega dinàmica de 500 kg a una velocitat de 4 km/h. Aquesta roda és idònia per a múltiples sectors, incloent-hi la indústria aeroespacial, equipament d'aeroport, fabricants d'automòbils OEM, fabricants de ceràmica i vidre, construcció de contenidors, construcció de maquinària, carros de producció i plataforma, bastides, armaris d'eines, equipament per a l'eliminació de residus, bancs de treball i equipament de transport.
Aro 100 mm
L'aro Puretech és una roda de castor fabricada amb cos de polipropilè i trepitja de goma massissa negra, dissenyada per a aplicacions versàtils com bastides, carros de compra, mobiliari i expositors de botiga, armaris d'eines, equipament per a l'eliminació de residus, bancs de treball i equipament de transport. Presenta un diàmetre total de 100 mm amb una amplada de trepitja de 35 mm, mentre que el buc té una longitud de 44,4 mm i un forat d'eix de 12 mm de diàmetre. Està equipada amb un coixinet llis que garanteix un funcionament suau i durador. Respecte a la capacitat de càrrega, suporta una càrrega estàtica màxima de 150 kg i una càrrega dinàmica de 75 kg a una velocitat de 4 km/h, la qual cosa la fa adequada per a aplicacions industrials i comercials de mitjana intensitat.
Aro 125 mm
L'aro Puretech és una roda de castor fabricada amb cos de polipropilè i trepitja de goma massissa negra, dissenyada per a aplicacions exigents com bastides, carros de compra, mobiliari i expositors de botiga, armaris d'eines, equipament per a l'eliminació de residus, bancs de treball i equipament de transport. Presenta un diàmetre total de 125 mm amb una amplada de trepitja de 37 mm, mentre que el buit de l'eix mesura 12 mm de diàmetre i el nucli té una longitud de 44,4 mm. Està equipada amb un coixinet llis que garanteix un funcionament suau i durador. Respecte a la capacitat de càrrega, suporta una càrrega estàtica màxima de 200 kg i una càrrega dinàmica de 100 kg a una velocitat de 4 km/h, la qual cosa la fa adequada per a entorns industrials i comercials de mitjana intensitat.
Aro 160 mm
L'aro Puretech és una roda de castor fabricada amb cos de polipropilè i tracció de goma massissa negra, amb una amplada de banda de rodament de 40 mm i un diàmetre total de 160 mm. El nucli presenta una longitud de 58 mm i està equipat amb un coixinet llis que garanteix un funcionament suau i durador. L'eix disposa d'un forat de diàmetre 20 mm per a l'acoblament estàndard. Aquesta roda suporta una càrrega estàtica màxima de 270 kg i una càrrega dinàmica de 135 kg a una velocitat de 4 km/h, la qual cosa la fa idònia per a aplicacions en bastides, carros de compra, mobiliari i expositors de botiga, armaris d'eines, equipament per a l'eliminació de residus, bancs de treball i equipament de transport.
Aro 200 mm
L'aro Puretech és una roda de castor fabricada amb cos de polipropilè i trepitja de goma massissa negra, dissenyada per a aplicacions versàtils com bastides, carros de compra, mobiliari i expositors de botiga, armaris d'eines, equipament per a l'eliminació de residus, bancs de treball i equipament de transport. Presenta un diàmetre total de 200 mm amb una amplada de trepitja de 50 mm, mentre que el buit central disposa d'un diàmetre de forat de 20 mm per a l'eix. El nucli té una longitud de 58 mm i està equipat amb un coixinet llis que garanteix un funcionament suau i durador. La capacitat de càrrega estàtica és de 410 kg, mentre que la capacitat dinàmica assoleix els 205 kg a una velocitat de 4 km/h, convertint aquesta roda en una solució robusta i fiable per a múltiples entorns industrials i comercials.
Aro 250 mm
L'aro Puretech és una roda de castor fabricada en polipropilè amb una banda de rodament de goma massissa negra de 50 mm d'amplada, dissenyada per a aplicacions en bastides, carros de compra, mobiliari i expositors de botiga, armaris d'eines, equipament per a l'eliminació de residus, bancs de treball i equipament de transport. Presenta un diàmetre de 250 mm amb un nucli de 58 mm de llargada i un forat d'eix de 20 mm de diàmetre, equipat amb un coixinet llis que garanteix un funcionament suau i durador. La capacitat de càrrega estàtica és de 500 kg, mentre que la capacitat dinàmica assoleix els 250 kg a una velocitat de 4 km/h, proporcionant una solució robusta i versàtil per a diversos entorns industrials i comercials.
Frequently Asked Questions
Advantages of Wheels with Plain Bearing
Plain bearing wheels use a straightforward bushing interface between the hub and axle – no balls, no rollers. The load is carried over a broad contact surface, which makes the design inherently tough, tolerant of dirt and moisture, and easy to keep running. Wheels with a plain bearing are a smart choice for low-speed equipment with modest steering demands, where rugged reliability matters more than high-speed performance or ultra-low rolling resistance. TENTE wheels with plain bearings offer various benefits:
Low Maintenance – With no delicate rolling elements, there is little to adjust or wear out. Properly matched bush materials and lubrication keep the wheel running smoothly over long intervals, reducing downtime and service effort.
Cost-Efficient – The simplified construction lowers manufacturing complexity and parts count. Fewer wear components mean predictable costs over time – ideal where durable mobility across a large fleet is needed.
Shock-Absorbing – The continuous bearing surface spreads impact loads, resisting indentation and deformation. This robustness helps maintain consistent rolling behaviour on harsh floors and through frequent stop-start use.
Corrosion Resistance – Bushings can be supplied in polymer, metal, or sintered variants, and stainless steel options are available for wet or hygiene-sensitive environments. The result is dependable mobility even where moisture and cleaning cycles are part of daily operation.
Types of Wheels with Plain Bearing
Wheels with plain bearing come in a wide variety of constructions, each optimised to specific operating conditions and performance goals. At TENTE, we offer plain bearing wheels in multiple wheel materials, tread hardnesses, diameters, and hub options to meet the demands of different applications and industries. Whether the priority is quiet, non-marking travel on delicate floors, resistance to moisture and chemicals in hygiene-critical areas, or rugged performance for outdoor and industrial use, each variant provides its own balance of load capacity, rolling effort, and durability. Below are some of the commonly used wheels with plain bearing:
Polyamide Wheels with Plain Bearing
A one-piece polyamide construction with a plain bearing delivers high stiffness, compact build height, and hard, precise running – ideal when maximum load density and dimensional stability are the priority. Among our product offerings, the TENTE UOO series serves as a prime example of polyamide wheels with a plain bearing. These wheels are available in wheel diameters from 80 mm to 200 mm – with load capacity ranging from 200 kg to 800 kg depending on the size.
Solid Rubber Wheels with Plain Bearing
Combining a polypropylene centre with a non-marking solid rubber tread, these wheels offer quiet, floor-friendly rolling with simple upkeep – well suited to low-speed movement on harder floors. Within our selection, the PIO series stands out as a notable example. These solid rubber tread wheels are available in wheel diameters of 80 mm to 200 mm. Their load capacity ranges from 70 kg to 205 kg per wheel, depending on the size.
Thermoplastic Rubber Wheels with Plain Bearing
Thermoplastic rubber (TENTEprene) on a polypropylene centre with a plain bearing provides low-noise, non-marking travel and easy rolling, making these wheels ideal for clean, sensitive floor environments. The PJO wheel series is one example from our product portfolio. Wheel diameters span from 50 mm to 150 mm with representative load figures of 50 kg to 100 kg – depending on the configuration.
Fields of Application for Plain Bearing Wheels
Wheels with plain bearing are a practical choice wherever durability, low upkeep, and dependable load support outweigh the need for high-speed manoeuvring. Their straightforward bushing interface delivers consistent performance in industrial manufacturing and material handling – for example, moving transport equipment, and assembly fixtures with steady, low-effort rolling. In hygiene-focused operations, corrosion-resistant options (such as polyamide wheels) stand up to frequent wash-downs, making them well suited to catering carts and meal delivery systems. They also see regular use in distribution and retail settings – from hardware-dealer and do-it-yourself-store environments to store fixtures – where compact design, smooth mobility, and reliable load capacity are essential.