Aro 200 mm
Maxtech
EAN:
4031582442328
Número de producte:
UAO200x50-Ø20 HL58 BURDEOS
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Moviment sense marques
L'aro Maxtech és una roda de castor fabricada amb cos de poliamida i banda de rodament de poliuretà injectat, dissenyada per apl...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fulls de dades
L'aro Maxtech és una roda de castor fabricada amb cos de poliamida i banda de rodament de poliuretà injectat, dissenyada per aplicacions industrials exigents. Presenta un diàmetre de 200 mm, una amplada de banda de 50 mm, una longitud de bub de 58 mm i un forat d'eix de 20 mm de diàmetre. Està equipada amb un coixinet llis que garanteix un funcionament suau i fiable. La roda suporta una càrrega estàtica de 1000 kg i una càrrega dinàmica de 500 kg a una velocitat de 4 km/h. Aquesta roda és idònia per a múltiples sectors, incloent-hi la indústria aeroespacial, equipament d'aeroport, fabricants d'automòbils OEM, fabricants de ceràmica i vidre, construcció de contenidors, construcció de maquinària, carros de producció i plataforma, bastides, armaris d'eines, equipament per a l'eliminació de residus, bancs de treball i equipament de transport.