- Inici
- Industrias y soluciones
- Estilo de vida
- Mobiliario y Diseño
-
Ruedas para Muebles
Ruedas para Muebles
Rueda giratoria Rueda 75 mm
La Lumina és una rueda giratoria rueda equipada amb un forat cec per a la B10 com a sistema de fixació. L'allotjament està fabricat en poliamida i incorpora un sistema d'espiga swiveling per garantir el moviment giratori. La roda presenta un cos de poliamida amb una banda de rodadura identitària amb el cos de roda, i utilitza un coixinet llis tub separador per al seu funcionament. El diàmetre de la roda és de 75 mm i l'alçada total del conjunt és de 88 mm. Ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 100 kg a una velocitat de 3 km/h i una capacitat estàtica de 200 kg. Aquesta rueda és ideal per a aplicacions en tauletes de nit, mobles, mobles multimèdia, cadires d'oficina i mobles d'oficina en general.
Rueda giratoria Rueda 50 mm
La Lumina és una rueda giratoria rueda dissenyada amb un forat cec per a la B10 com a sistema de fixació. L'allotjament està fabricat en zinc-die-casting / alumini i incorpora un sistema d'espiga swiveling per garantir un moviment suau i precís. La roda presenta un cos de polipropilè conductor elèctric combinat amb una banda de rodadura de goma termoplàstic conductor elèctric, muntada sobre un coixinet llis tub separador per assegurar un funcionament silenciós i durador. Amb un diàmetre de roda de 50 mm i una alçada total de 54 mm, aquesta roda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 40 kg a una velocitat de 3 km/h i una capacitat estàtica de 80 kg. És ideal per a aplicacions en tauletes de nit, mobles, mobles multimèdia, cadires d'oficina i mobles d'oficina, proporcionant mobilitat eficient i conductivitat elèctrica en entorns professionals i domèstics.
Rueda giratoria Rueda 50 mm
La Lumina és una rueda giratoria rueda dissenyada per a aplicacions en tauletes de nit, mobles, mobles multimèdia, cadires d'oficina i mobles d'oficina. Incorpora una espiga d'adherència amb collar com a sistema de fixació, garantint una connexió segura i estable. L'allotjament està fabricat en polipropilè i utilitza un sistema de rodament d'espiga amb capacitat de gir lliure. La roda presenta un cos de polipropilè conductor elèctric combinat amb una banda de rodadura de goma termoplàstic conductor elèctric, proporcionant excel·lents propietats antiestàtiques. El sistema de rodament és de tipus coixinet llis tubular amb separador per assegurar un funcionament suau i durador. La roda té un diàmetre de 50 mm i l'altura total del conjunt és de 61 mm, oferint dimensions compactes ideals per a mobles lleugers i aplicacions d'oficina.
Rueda giratoria Rueda 40 mm
La Lumina és una rueda giratoria rueda dissenyada amb un forat cec per a la B10 com a sistema de fixació. L'allotjament està fabricat en polipropilè i incorpora un sistema d'espiga swiveling que permet el moviment giratori. La roda presenta un cos de polipropilè amb una banda de rodadura idèntitari amb el cos de roda, equipada amb un coixinet llis tub separador per garantir un funcionament suau. Amb un diàmetre de roda de 40 mm i una alçada total de 44 mm, aquesta roda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 10 kg a una velocitat de 3 km/h i una capacitat estàtica de 20 kg. És ideal per a aplicacions en tauletes de nit, mobles, mobles multimèdia, cadires d'oficina i mobles d'oficina, proporcionant mobilitat i funcionalitat en entorns residencials i professionals.
Rueda giratoria Rueda 50 mm
La Lumina és una rueda giratoria rueda dissenyada per a aplicacions versàtils en tauletes de nit, mobles, mobles multimèdia i mobles d'oficina. El sistema de fixació utilitza una espiga d'adherència amb collar que garanteix una instal·lació segura i estable. L'allotjament està fabricat en zinc-die-casting i alumini, materials que proporcionen durabilitat i resistència a la corrosió, mentre que incorpora un sistema de rodament giratori tipus espiga swiveling que permet una rotació suau i controlada. La rueda presenta un diàmetre de 50 mm amb un coixinet llis tub separador que assegura un funcionament òptim i una vida útil prolongada. El cos de la rueda està construït en polipropilè, un material lleuger i resistent, mentre que la banda de rodadura està fabricada en cautxú termoplàstic, que ofereix excel·lent adherència i durabilitat en diversos tipus de superfícies. L'alçada total del conjunt és de 59 mm, una dimensió compacta que s'adapta perfectament a la majoria de mobles residencials i comercials. Pel que fa a les especificacions de càrrega, aquesta rueda suporta una capacitat estàtica de 80 kg i una capacitat dinàmica de 40 kg a una velocitat de 3 km/h, característica que la fa ideal per a mobiliari que requereix mobilitat freqüent però controlada.
Rueda giratoria con Freno intermitente 50 mm
La Lumina és una rueda giratoria con freno intermitente dissenyada per a aplicacions de mobiliari, equipada amb una espiga d'adherència amb collar que garanteix una fixació segura i estable. L'allotjament està fabricat en zinc-die-casting i alumini, materials que proporcionen durabilitat i resistència a la corrosió, mentre que el sistema de gir es basa en una espiga swiveling que permet una rotació suau i controlada. La roda presenta un diàmetre de 50 mm amb un cos de polipropilè i una banda de rodament de cautxú termoplàstic, combinació que ofereix excel·lent adherència i durabilitat en diversos tipus de superfícies. El coixinet llis tub separador assegura un funcionament silenciós i una vida útil prolongada del mecanisme de gir. L'alçada total del conjunt és de 59 mm, dimensió que la fa ideal per a mobiliari compacte. Pel que fa a les capacitats de càrrega, aquesta rueda suporta una càrrega estàtica màxima de 80 kg i una càrrega dinàmica de 40 kg a una velocitat de 3 km/h, especificacions adequades per a tauletes de nit, mobles, mobles multimèdia, mobles d'oficina i cadires d'oficina.
Rueda giratoria Rueda 50 mm
Lumina és una rueda giratoria rueda dissenyada per a aplicacions en tauletes de nit, mobles, mobles multimèdia i mobles d'oficina. La rueda incorpora un fitting de tipus forat cec per a la B10, que permet una instal·lació segura i estable. L'allotjament està fabricat en zinc-die-casting i alumini, amb un coixinet giratori de tipus espiga swiveling que garanteix una rotació suau i duradora. La rueda presenta un diàmetre de 50 mm i està equipada amb un coixinet llis tub separador que assegura un funcionament òptim. La banda de rodadura està confeccionada en goma termoplàstica amb propietats conductores elèctriques, mentre que el cos de la rueda és de polipropilè conductor elèctric, proporcionant així protecció antiestàtica. L'alçada total del conjunt és de 56 mm. Pel que fa a les capacitats de càrrega, aquesta rueda suporta una capacitat estàtica de 80 kg i una capacitat dinàmica de 40 kg a una velocitat de 3 km/h, la qual cosa la fa ideal per a mobiliari que requereix mobilitat controlada i fiabilitat en entorns sensibles a l'electricitat estàtica.
Rueda giratoria Rueda 50 mm
La Lumina és una rueda giratoria rueda dissenyada per a aplicacions en tauletes de nit, mobles, mobles multimèdia i mobles d'oficina, equipada amb un forat cec per a la B10 com a sistema de fixació. L'allotjament està fabricat en zinc-die-casting o alumini, amb un sistema d'espiga swiveling que permet la rotació suau i controlada de la rueda. La rueda presenta un diàmetre de 50 mm i està dotada d'un coixinet llis tub separador que garanteix un funcionament fluid i durader. El cos de la rueda és de polipropilè conductor elèctric, mentre que la banda de rodament manté la mateixa identitat material amb el cos de la rueda per assegurar una coherència estructural òptima. L'alçada total del conjunt és de 56 mm, proporcionant una integració compacta en mobiliari de dimensions estàndard. Pel que fa a les capacitats de càrrega, aquesta rueda suporta una capacitat estàtica de 80 kg i una capacitat dinàmica de 40 kg a una velocitat de 3 km/h, la qual cosa la fa adequada per a mobiliari residencial i comercial de mitjana intensitat d'ús.
Rueda giratoria Rueda 50 mm
Lumina és una rueda giratoria rueda dissenyada per a aplicacions de mobiliari, especialment adequada per a tauletes de nit, mobles, mobles multimèdia i mobles d'oficina. El sistema de fixació utilitza un forat cec per a la B10, que permet una instal·lació segura i estable en els mobles. L'allotjament està fabricat en zinc-die-casting o alumini, materials que proporcionen una gran durabilitat i resistència a la corrosió, amb un sistema d'espiga swiveling que permet la rotació completa de la rueda. La rueda presenta un diàmetre de 50 mm i està construïda en polipropilè, material que ofereix una bona resistència al desgast i una llarga vida útil. El coixinet llis tub separador assegura un funcionament suau i silenciós, mentre que la banda de rodadura és idèntica al cos de la rueda, proporcionant una construcció homogènia i coherent. L'alçada total del conjunt és de 56 mm, una dimensió compacta que s'adapta perfectament a la majoria de mobles. Pel que fa a les especificacions de càrrega, aquesta rueda suporta una capacitat estàtica de 80 kg, garantint una gran estabilitat quan el moble està en repòs, i una capacitat dinàmica de 40 kg a una velocitat de 3 km/h, assegurant un moviment controlat i segur durant l'ús.
Rueda giratoria Rueda 75 mm
La Stylea és una rueda giratoria rueda dissenyada amb forat cec per a la B10 com a sistema de fixació. L'allotjament està fabricat en poliamida i incorpora un sistema d'espiga swiveling que garanteix un moviment suau i precís. La roda presenta un cos de poliamida amb banda de rodadura identitària amb el cos de roda, equipada amb coixinet llis tub separador per assegurar un funcionament òptim. Amb un diàmetre de roda de 75 mm i una alçada total de 76 mm, aquesta rueda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 80 kg a una velocitat de 3 km/h i una capacitat estàtica de 160 kg. És ideal per a aplicacions en tauletes de nit, mobles, mobles multimèdia, cadires d'oficina i mobles d'oficina, proporcionant mobilitat i funcionalitat en entorns professionals i domèstics.
Rueda giratoria con Freno de rueda 75 mm
La Stylea és una rueda giratoria amb Freno de rueda equipada amb un forat cec per a la B10 com a sistema de fixació. L'allotjament està fabricat en poliamida i incorpora un sistema d'espiga amb capacitat de gir (Espiga, Swiveling) que garanteix un moviment suau i controlat. La roda presenta un cos de poliamida amb una banda de rodadura del mateix material (identitari amb el cos de roda), i utilitza un coixinet llis tub separador per assegurar un funcionament eficient. Amb un diàmetre de roda de 75 mm i una alçada total de 76 mm, aquesta roda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 80 kg a una velocitat de 3 km/h i una capacitat estàtica de 160 kg. És especialment adequada per a aplicacions en tauletes de nit, mobles, mobles multimèdia, cadires d'oficina i mobles d'oficina en general.
Rueda giratoria Rueda 65 mm
La Stylea és una rueda giratoria rueda dissenyada per a aplicacions en tauletes de nit, mobles, mobles multimèdia, cadires d'oficina i mobles d'oficina. Incorpora un sistema de fixació d'espiga d'adherència amb collar que garanteix una instal·lació segura i estable. L'allotjament està fabricat en poliamida d'alta qualitat i utilitza un sistema de rodament d'espiga swiveling que permet un moviment giratori suau i precís. La roda presenta un cos de poliamida amb material de rodadura idèntric al cos de roda, equipada amb coixinet llis tub separador per assegurar un funcionament silenciós i durador. Amb un diàmetre de roda de 65 mm i una alçada total de 72 mm, aquesta rueda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 50 kg a una velocitat màxima de 3 km/h, proporcionant un rendiment òptim per a mobiliari lleuger i mitjà.
Rueda giratoria Rueda 75 mm
La Stylea és una rueda giratoria rueda equipada amb una espiga roscada amb el coll hexagonal, a dalt que garanteix una fixació segura i eficient. L'habitatge està fabricat en poliamida resistent i incorpora un sistema d'espiga, swiveling que permet un moviment giratori suau i precís. La roda presenta un cos de poliamida amb banda de rodadura identitari amb el cos de roda, integrant un coixinet llis tub separador per assegurar un funcionament òptim. Amb un diàmetre de roda de 75 mm i una alçada total de 88 mm, aquesta rueda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 50 kg a 3 km/h i una capacitat estàtica de 100 kg. És ideal per a aplicacions en tauletes de nit, mobles, mobles multimèdia, cadires d'oficina i mobles d'oficina, proporcionant mobilitat i funcionalitat en entorns professionals i domèstics.
Rueda giratoria con Freno de rueda 75 mm
La Stylea és una rueda giratoria amb freno de rueda dissenyada per a aplicacions en tauletes de nit, mobles, mobles multimèdia, cadires d'oficina i mobles d'oficina. Incorpora una espiga roscada amb el coll hexagonal, a dalt com a sistema de fixació. L'allotjament està fabricat en poliamida i disposa d'un sistema d'espiga swiveling per garantir el moviment giratori. La roda presenta un cos de poliamida amb banda de rodadura identitària amb el cos de roda, equipada amb coixinet llis tub separador per assegurar un funcionament suau. El diàmetre de la roda és de 75 mm i l'alçada total del conjunt és de 88 mm. Ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 50 kg a una velocitat de 3 km/h i una capacitat de càrrega estàtica de 100 kg, proporcionant una solució robusta i fiable per a diverses aplicacions de mobiliari.
Rueda giratoria con Freno de rueda 65 mm
La Stylea és una rueda giratoria amb Freno de rueda dissenyada amb un forat cec per a la B10 com a sistema de fixació. L'habitatge està fabricat en poliamida i incorpora un sistema d'espiga, Swiveling per al rodament giratori, garantint un moviment suau i controlat. La roda presenta un cos de poliamida amb banda de rodadura identitari amb el cos de Roda, equipada amb coixinet llis tub Separador per a un funcionament eficient. Amb un diàmetre de roda de 65 mm i una alçada total de 91,5 mm, aquesta roda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 50 kg a una velocitat de 3 km/h i una capacitat estàtica de 100 kg. És ideal per a aplicacions en tauletes de nit, mobles, mobles multimèdia, cadires d'oficina i mobles d'oficina, proporcionant mobilitat i estabilitat en entorns professionals i domèstics.
Rueda giratoria Rueda 75 mm
La Stylea és una rueda giratoria rueda dissenyada amb forat cec per a la B10 com a sistema de fixació. L'allotjament està fabricat en poliamida i incorpora un sistema d'espiga swiveling que permet el gir suau de la rueda. La roda presenta un cos de poliamida amb banda de rodadura identitària amb el cos de roda, equipada amb coixinet llis tub separador per garantir un funcionament òptim. Amb un diàmetre de roda de 75 mm, aquesta rueda ofereix una alçada total de 88,5 mm. Les especificacions de càrrega inclouen una capacitat dinàmica de 50 kg a una velocitat de 3 km/h i una capacitat estàtica de 100 kg. Aquesta rueda és ideal per a aplicacions en tauletes de nit, mobles, mobles multimèdia, cadires d'oficina i mobles d'oficina en general.
Rueda giratoria con Freno de rueda 75 mm
La Stylea és una rueda giratoria amb Freno de rueda equipada amb un forat cec per a la B10 com a sistema de fixació. L'allotjament està fabricat en poliamida i incorpora un sistema d'espiga, Swiveling per al rodament giratori. La roda presenta un cos de poliamida amb una banda de rodadura identitari amb el cos de Roda, i utilitza un coixinet llis tub Separador com a sistema de rodament. El diàmetre de la roda és de 75 mm i l'alçada total del conjunt és de 88,5 mm. Les especificacions de càrrega inclouen una capacitat dinàmica de 50 kg a una velocitat de 3 km/h i una capacitat estàtica de 100 kg. Aquesta roda està dissenyada per a aplicacions en tauletes de nit, mobles, mobles multimèdia, cadires d'oficina i mobles d'oficina.
Rueda giratoria con Freno de rueda 75 mm
La Stylea és una rueda giratoria amb Freno de rueda equipada amb un forat cec per a la B10 com a sistema de fixació. L'habitatge està fabricat en poliamida i incorpora un sistema d'espiga amb capacitat de gir (Swiveling) per garantir una mobilitat òptima. La roda presenta un cos de poliamida combinat amb una banda de rodadura d'El cautxú termoplàstic, mentre que el sistema de rodament utilitza un coixinet llis tub separador per assegurar un funcionament suau i durador. Les dimensions inclouen un diàmetre de roda de 75 mm i una alçada total de 89 mm. Pel que fa a les especificacions de càrrega, ofereix una capacitat dinàmica de 50 kg a una velocitat de 3 km/h i una capacitat estàtica de 100 kg, sent ideal per a aplicacions com tauletes de nit, mobles, mobles multimèdia, cadires d'oficina i mobles d'oficina en general.
Rueda giratoria Rueda 65 mm
La Stylea és una rueda giratoria rueda dissenyada amb un forat cec per a la B10 com a sistema de fixació. L'allotjament està fabricat en poliamida i incorpora un sistema d'espiga swiveling que permet el moviment giratori. La roda presenta un cos de poliamida amb conducció elèctrica, mentre que el material de rodadura és identitari amb el cos de roda, equipada amb coixinet llis tub separador per garantir un funcionament suau. Amb un diàmetre de roda de 65 mm i una alçada total de 91,5 mm, aquesta roda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 50 kg a una velocitat de 3 km/h i una capacitat estàtica de 100 kg. Està especialment indicada per a aplicacions en tauletes de nit, mobles, mobles multimèdia, cadires d'oficina i mobles d'oficina en general.
Rueda giratoria Rueda 75 mm
La Stylea és una rueda giratoria rueda dissenyada per a aplicacions en tauletes de nit, mobles, mobles multimèdia, cadires d'oficina i mobles d'oficina. Incorpora un sistema de fixació d'espiga d'adherència amb collar que garanteix una subjecció segura. L'allotjament està fabricat en poliamida i disposa d'un coixinet giratori d'espiga per assegurar un moviment suau i precís. La roda presenta un cos de poliamida amb conducció elèctrica i una banda de rodadura idèntica al material del cos, equipada amb coixinet llis tubular amb separador per a un funcionament òptim. Amb un diàmetre de roda de 75 mm i una alçada total de 81 mm, aquesta rueda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 50 kg a una velocitat màxima de 3 km/h, proporcionant un rendiment fiable per a diverses aplicacions de mobiliari.
Rueda giratoria Rueda 65 mm
La Stylea és una rueda giratoria rueda equipada amb un forat cec per a la B10 com a sistema de fixació. L'allotjament està fabricat en poliamida i incorpora un sistema d'espiga swiveling per garantir el moviment giratori. La roda presenta un cos de poliamida amb conducció elèctrica i una banda de rodadura de goma termoplàstic conductor elèctric, muntada sobre un coixinet llis tub separador. Amb un diàmetre de roda de 65 mm i una alçada total de 91,5 mm, ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 50 kg a 3 km/h i una càrrega estàtica màxima de 100 kg. Aquesta rueda està especialment dissenyada per a aplicacions en tauletes de nit, mobles, mobles multimèdia, cadires d'oficina i mobles d'oficina, proporcionant mobilitat i funcionalitat conductora elèctrica en entorns professionals i domèstics.
Rueda giratoria Rueda 75 mm
La Stylea és una rueda giratoria rueda equipada amb espiga d'adherència, amb collar per a una fixació segura i fiable. L'allotjament està fabricat en poliamida resistent i incorpora un sistema d'espiga swiveling que garanteix un moviment de gir suau i precís. La roda presenta un cos de poliamida amb conducció elèctrica i una banda de rodadura de goma termoplàstic conductor elèctric, proporcionant excel·lents propietats antiestàtiques, mentre que el coixinet llis tub separador assegura un funcionament silenciós i durador. Amb un diàmetre de roda de 75 mm i una alçada total de 81 mm, aquesta rueda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 50 kg a una velocitat de 3 km/h. És ideal per a aplicacions en tauletes de nit, mobles, mobles multimèdia, cadires d'oficina i mobles d'oficina en general.
Rueda giratoria con Freno de rueda 35 mm
La Stylea és una rueda giratoria con freno de rueda dissenyada amb un forat cec per a la B10 com a sistema de fixació. L'allotjament està fabricat en poliamida i incorpora un sistema d'espiga swiveling per garantir un moviment suau i controlat. La roda presenta un cos de poliamida amb una banda de rodadura identitària amb el cos de roda, equipada amb coixinet llis tub separador per assegurar un funcionament silenciós i durador. Amb un diàmetre de roda de 35 mm i una alçada total de 31 mm, aquesta roda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 50 kg a una velocitat de 3 km/h i una capacitat estàtica de 100 kg. És ideal per a aplicacions en tauletes de nit, mobles, mobles multimèdia, cadires d'oficina i mobles d'oficina, proporcionant mobilitat i estabilitat en entorns professionals i domèstics.
Rueda giratoria Rueda 100 mm
La Stylea és una rueda giratoria rueda dissenyada per a aplicacions en tauletes de nit, mobles, mobles multimèdia, cadires d'oficina i mobles d'oficina. Incorpora un sistema de fixació amb forat cec per a la B10 que garanteix una instal·lació segura i eficient. L'allotjament està fabricat en poliamida d'alta qualitat i disposa d'un sistema de rodament d'espiga amb capacitat de gir complet (swiveling) que proporciona una mobilitat òptima. La roda presenta un cos de poliamida robust combinat amb una banda de rodadura de poliuretà injectat que assegura un desplaçament silenciós i protegeix les superfícies del terra. El sistema de rodament de boles de precisió garanteix un funcionament suau i durador. La roda té un diàmetre de 100 mm i l'altura total del conjunt és de 101 mm. Ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 100 kg a una velocitat de 3 km/h i una capacitat de càrrega estàtica de 200 kg.