- Inici
- Ruedas y Rodajas
- Ruedas
- por capacidad de carga
-
Ruedas para Cargas Ligeras
Ruedas para Cargas Ligeras
- Industrias y soluciones
- Ruedas y Rodajas
- Noticias e innovación
- Acerca de nosotros
Rueda fija 100 mm
La rueda fija Alpha és una solució de mobilitat industrial dissenyada amb una placa rectangular com a sistema de fixació que garanteix una instal·lació segura i versàtil en diverses aplicacions. L'estructura de l'allotjament està fabricada en acer pesada, proporcionant una resistència excepcional i durabilitat en entorns exigents. La roda presenta un diàmetre de 100 mm i està equipada amb un coixinet llis que assegura un funcionament suau i eficient, mentre que la banda de rodadura està confeccionada amb goma massissa negra que ofereix excel·lent tracció i resistència a l'abrasió. El cos de la roda està fabricat en polipropilè, combinant lleugeresa amb robustesa estructural. L'alçada total del conjunt és de 128 mm, proporcionant les dimensions necessàries per a la integració en sistemes de transport i manipulació. Pel que fa a les capacitats de càrrega, aquesta rueda suporta una capacitat estàtica de 150 kg, mentre que la capacitat dinàmica és de 75 kg a una velocitat de 4 km/h, garantint un rendiment fiable en operacions contínues. La rueda Alpha és especialment adequada per a fabricants d'automòbils OEM, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, construcció de contenidors, sistemes electrònics i tecnologia de sales netes, tecnologia de lluita contra incendis, construcció de maquinària, sistemes logístics postals, carros de producció i plataformes, gàbies de transport, armaris d'eines, equipament de transport, equipament per a l'eliminació de residus i bancs de treball.
Rueda fija 100 mm
Agila és una rueda fija dissenyada per a aplicacions professionals en entorns sanitaris i comercials, equipada amb una placa rectangular com a sistema de fixació. La carcassa està fabricada amb placa d'acer de qualitat mitjana, que proporciona una estructura robusta i duradora per a operacions contínues. La rueda presenta un diàmetre de 100 mm i està construïda amb un cos de polipropilè que ofereix resistència i lleugeresa. La banda de rodadura està elaborada amb cautxú termoplàstic, material que garanteix una excel·lent adherència i durabilitat en diversos tipus de superfícies. El sistema de rodament incorpora un rodament de boles de precisió que assegura un gir suau i eficient, reduint la fricció i millorant la maniobrabilitat. L'alçada total del conjunt és de 135 mm, dimensió que facilita la integració en mobiliari i equips de transport. Respecte a la capacitat de càrrega, Agila suporta una càrrega estàtica màxima de 200 kg i una càrrega dinàmica de 100 kg a una velocitat de 3 km/h, característiques que la fan ideal per a llits de cures, carros de càtering, hospitals, residències, carros de neteja professionals i mobiliari de botigues. Aquesta rueda combina funcionalitat, seguretat i fiabilitat per a entorns exigents.
Rueda giratoria Rueda 75 mm
La Agila és una rueda giratoria rueda dissenyada per a aplicacions professionals que requereixen mobilitat i resistència. Incorpora una placa de plaça com a sistema de fixació que garanteix una instal·lació segura i estable. L'estructura de suport està fabricada amb placa d'acer, mitjà i equipada amb dues curses de ball que proporcionen un moviment giratori suau i durador. La roda presenta un cos de polipropilè combinat amb una banda de rodadura d'el cautxú termoplàstic, mentre que el sistema de rodament utilitza coixinet llis per assegurar un funcionament silenciós. Amb un diàmetre de roda de 75 mm i una alçada total de 100 mm, aquesta rueda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 75 kg a una velocitat de 3 km/h i una capacitat estàtica de 150 kg, sent ideal per a llits de cures, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, hospitals, residències i llars d'avis, carros de neteja professionals, així com mobiliari i expositors de botiga.
Rueda giratoria con Freno total 75 mm
La rueda giratoria con freno total Agila incorpora un sistema de fijación mediante forat per a cargol, donde les castanyes es poden muntar amb cargols estàndard de qualsevol longitud. La carcasa está fabricada en placa d'acer, mitjà y cuenta con dues curses de ball como rodamiento giratorio. La rueda presenta un cuerpo de polipropilè con banda de rodadura de cautxú termoplàstic y coixinet llis como rodamiento. Con un diámetro de rueda de 75 mm y una altura total de 100 mm, ofrece una capacidad de carga dinámica de 75 kg a 3 km/h y estática de 150 kg. Sus aplicaciones incluyen llits de cures, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, hospitals, residències i llars d'avis, carros de neteja professionals y mobiliari i expositors de botiga.
Rueda giratoria Rueda 75 mm
La rueda giratoria Rueda Agila presenta un sistema de fixació amb forat per a cargol, on les castanyes es poden muntar amb cargols estàndard de qualsevol longitud. L'estructura està fabricada amb placa d'acer mitjà i incorpora dues curses de ball com a coixinet giratori per garantir un moviment suau i precís. La roda està construïda amb un cos de polipropilè i una banda de rodadura d'el cautxú termoplàstic, equipada amb coixinet llis per a un funcionament silenciós i eficient. Amb un diàmetre de roda de 75 mm i una alçada total de 100 mm, aquesta rueda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 75 kg a una velocitat de 3 km/h i una capacitat estàtica de 150 kg. És ideal per a aplicacions en llits de cures, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, hospitals, residències i llars d'avis, carros de neteja professionals, així com mobiliari i expositors de botiga.
Rueda giratoria Rueda 125 mm
La Rueda giratoria Rueda Alpha stainless incorpora una Placa rectangular com a sistema de fixació per garantir una instal·lació segura i estable. L'allotjament està fabricat amb materials Inoxidable, pesat i disposa d'un sistema de rodament giratori de Dues curses de ball que assegura un moviment suau i durador. La roda presenta un cos de Polipropilè combinat amb una banda de rodadura de Goma massissa, no senyalització per oferir una tracció òptima, mentre que el rodament intern és de tipus Roamiento de rodillos rodets, Inoxidable per a una resistència superior. Amb un diàmetre de roda de 125 mm i una alçada total de 155 mm, aquesta roda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 100 kg a 4 km/h i una capacitat estàtica de 200 kg, sent ideal per a aplicacions com Carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, Construcció de contenidors, Sistemes electrònics, tecnologia de sales netes, Tecnologia de lluita contra incendis, protecci
Rueda fija 75 mm
Agila és una rueda fija dissenyada per a aplicacions professionals en entorns sanitaris i comercials. La rueda incorpora una placa rectangular com a sistema de fixació, mentre que l'estructura de suport està fabricada amb placa d'acer de qualitat mitjana que garanteix una gran resistència i durabilitat. La rueda presenta un diàmetre de 75 mm i està equipada amb un coixinet llis que assegura un funcionament suau i silenciós. La banda de rodadura està confeccionada amb cautxú termoplàstic, un material que ofereix excel·lent adherència i resistència a l'abrasió, mentre que el cos de la rueda és de polipropilè, que proporciona lleugeresa sense comprometre la resistència estructural. L'alçada total del conjunt és de 100 mm, la qual cosa la fa adequada per a la majoria de carros i mobiliari professional. Pel que fa a les capacitats de càrrega, aquesta rueda suporta una càrrega estàtica màxima de 150 kg i una càrrega dinàmica de 75 kg a una velocitat de 3 km/h. Agila és especialment indicada per a llits de cures, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, hospitals, residències i llars d'avis, carros de neteja professionals, així com per a mobiliari i expositors de botiga.
Rueda giratoria Rueda 125 mm
La Rueda giratoria Rueda Agila incorpora una Placa rectangular com a sistema de fixació per garantir una instal·lació segura i estable. L'allotjament està fabricat amb Placa d'acer, mitjà i utilitza un sistema de rodament amb Dues curses de ball que proporciona un moviment suau i durabilitat prolongada. La roda està construïda amb un cos de Polipropilè i una banda de rodadura de El cautxú termoplàstic, equipada amb Coixinet llis per a un funcionament silenciós, amb un diàmetre de 125 mm. Les dimensions generals inclouen una alçada total de 160 mm. La capacitat de càrrega dinàmica és de 100 kg a una velocitat de 3 km/h, mentre que la càrrega estàtica màxima és de 200 kg. Aquesta roda és ideal per a aplicacions com Llits de cures, Carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, Hospitals, Residències i llars d'avis, Carros de neteja professionals i Mobiliari i expositors de botiga.
Rueda giratoria con Freno total 75 mm
La Agila és una rueda giratoria con freno total dissenyada per a aplicacions professionals en entorns sanitaris i comercials, inclosos llits de cures, hospitals, residències i llars d'avis, així com carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, carros de neteja professionals i mobiliari i expositors de botiga. La rueda està equipada amb un forat per a cargol que permet muntar les castanyes amb cargols estàndard de qualsevol longitud, oferint flexibilitat en la instal·lació. L'estructura de l'housing està fabricada en placa d'acer de qualitat mitjana i incorpora dues curses de ball per al gir suau i controlat. La roda presenta un diàmetre de 75 mm amb un rodament de boles de precisió que garanteix un funcionament fiable i durador, mentre que el cos està construït en polipropilè i la banda de rodadura està fabricada en cautxú termoplàstic, proporcionant una excel·lent adherència i resistència a l'abrasió. L'alçada total del conjunt és de 100 mm. Pel que fa a les capacitats de càrrega, la rueda suporta una càrrega estàtica màxima de 150 kg i una càrrega dinàmica de 75 kg a una velocitat de 3 km/h, garantint un rendiment segur i estable en les operacions diàries.
Rueda giratoria con Freno total 75 mm
La rueda giratoria con freno total Agila incorpora un sistema de fijación mediante forat per a cargol, donde les castanyes es poden muntar amb cargols estàndard de qualsevol longitud. La carcasa está fabricada en placa d'acer, mitjà y cuenta con dues curses de ball como rodamiento giratorio. La rueda presenta un cuerpo de polipropilè, conductor elèctric con banda de rodadura de goma termoplàstic, conductor elèctric, equipada con coixinet llis y un diámetro de 75 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 100 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza 75 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la capacidad de carga estática es de 150 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en llits de cures, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, hospitals, residències i llars d'avis, carros de neteja professionals y mobiliari i expositors de botiga.
Rueda giratoria Rueda 80 mm
La rueda giratoria rueda Alpha incorpora una placa rectangular como sistema de fijación que garantiza una instalación segura y estable. El alojamiento está fabricado en acer pesada y cuenta con dues curses de ball que proporcionan un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura de goma massissa negres, negres y está equipada con coixinet llis para un funcionamiento silencioso. Con un diámetro de rueda de 80 mm, el conjunto alcanza una altura total de 108 mm. Las especificaciones de carga incluyen una capacidad dinámica de 100 kg a 4 km/h y una capacidad estática de 200 kg, siendo ideal para aplicaciones en fabricants d'automòbils OEM, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, construcció de contenidors, sistemes electrònics, tecnologia de lluita contra incendis, construcció de maquinària, sistemes logístics postals, carros de producció, jaules de transport, armaris d'eines, equipament de transport, equipament per a l'eliminació de residus i bancs de treball.
Rueda giratoria Rueda 75 mm
La rueda giratoria Rueda Agila presenta un sistema de fijación de forat per a cargol, donde les castanyes es poden muntar amb cargols estàndard de qualsevol longitud. El housing está fabricado en placa d'acer, mitjà y incorpora dues curses de ball como rodamiento giratorio. La rueda cuenta con un cuerpo de polipropilè, conductor elèctric y banda de rodadura de goma termoplàstic, conductor elèctric, montada sobre coixinet llis. Con un diámetro de rueda de 75 mm y una altura total de 100 mm, ofrece una capacidad de carga dinámica de 75 kg a 3 km/h y estática de 150 kg. Está diseñada para aplicaciones en llits de cures, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, hospitals, residències i llars d'avis, carros de neteja professionals y mobiliari i expositors de botiga.
Rueda fija 100 mm
Agila és una rueda fija dissenyada per a aplicacions exigents en entorns sanitaris i comercials, equipada amb una placa rectangular com a sistema de fixació. La carcassa està fabricada amb placa d'acer de qualitat mitjana, que proporciona una estructura robusta i duradora. La rueda presenta un diàmetre de 100 mm i està dotada d'un coixinet llis que garanteix un funcionament suau i fiable. La banda de rodadura està confeccionada amb goma termoplàstica de propietats conductores elèctriques, mentre que el cos de la rueda utilitza polipropilè conductor elèctric, característiques que resulten essencials per a entorns sensibles a les càrregues electrostàtiques. L'alçada total del conjunt és de 135 mm, proporcionant una dimensió compacta i versàtil. Pel que fa a la capacitat de càrrega, aquesta rueda suporta una càrrega estàtica màxima de 160 kg i una càrrega dinàmica de 80 kg a una velocitat de 3 km/h. Agila és especialment adequada per a llits de cures, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, hospitals, residències i llars d'avis, carros de neteja professionals, així com per a mobiliari i expositors de botiga, on la conductivitat elèctrica i la fiabilitat són requisits fonamentals.
Rueda giratoria con Freno total 75 mm
La rueda giratoria con freno total Agila incorpora una placa de plaça como sistema de fijación para garantizar una instalación segura y estable. El alojamiento está fabricado con placa d'acer, mitjà y cuenta con dues curses de ball como rodamiento giratorio, proporcionando un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropilè combinado con una banda de rodadura de cautxú termoplàstic, equipada con coixinet llis para un funcionamiento silencioso y eficiente. Con un diámetro de rueda de 75 mm y una altura total de 100 mm, esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 75 kg a una velocidad de 3 km/h y una capacidad de carga estática de 150 kg, siendo ideal para aplicaciones en llits de cures, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, hospitals, residències i llars d'avis, carros de neteja professionals y mobiliari i expositors de botiga.
Rueda giratoria Rueda 75 mm
La Agila és una rueda giratoria rueda dissenyada per a aplicacions professionals que requereixen mobilitat i resistència. Incorpora una placa de plaça com a sistema de fixació que garanteix una instal·lació segura i estable. L'allotjament està fabricat amb placa d'acer, mitjà i disposa de dues curses de ball per assegurar un moviment giratori suau i durador. La roda presenta un cos de polipropilè combinat amb una banda de rodadura d'el cautxú termoplàstic, equipada amb coixinet llis per a un funcionament silenciós i eficient. Amb un diàmetre de roda de 75 mm i una alçada total de 100 mm, ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 75 kg a 3 km/h i una càrrega estàtica màxima de 150 kg. Aquesta rueda és ideal per a llits de cures, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, hospitals, residències i llars d'avis, carros de neteja professionals, així com mobiliari i expositors de botiga.
Rueda giratoria con Freno total 75 mm
La Agila és una rueda giratoria amb Freno total equipada amb una placa de plaça com a sistema de fixació. L'allotjament està fabricat amb placa d'acer, mitjà i incorpora dues curses de ball per garantir un moviment suau i precís. La roda presenta un cos de polipropilè amb una banda de rodadura d'el cautxú termoplàstic, i està equipada amb rodament de boles de precisió per assegurar un funcionament òptim. Amb un diàmetre de roda de 75 mm i una alçada total de 100 mm, aquesta rueda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 75 kg a una velocitat de 3 km/h i una capacitat de càrrega estàtica de 150 kg. És ideal per a aplicacions en llits de cures, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, hospitals, residències i llars d'avis, carros de neteja professionals, així com mobiliari i expositors de botiga.
Rueda fija 100 mm
Agila és una rueda fija dissenyada per a aplicacions professionals en entorns sanitaris i comercials. La rueda està equipada amb una placa rectangular com a sistema de fixació, mentre que l'estructura de suport està fabricada amb placa d'acer de qualitat mitjana que garanteix una resistència òptima i durabilitat en condicions d'ús intensiu. La rueda presenta un diàmetre de 100 mm i està dotada d'un coixinet llis que assegura un funcionament suau i silenciós. El cos de la rueda està fabricat en polipropilè, un material lleuger i resistent a la corrosió, mentre que la banda de rodadura està confeccionada amb cautxú termoplàstic que proporciona excel·lent adherència i resistència a l'abrasió. L'alçada total del conjunt és de 135 mm, la qual cosa permet una integració versàtil en diversos tipus de mobiliari i sistemes de transport. Pel que fa a les capacitats de càrrega, la rueda suporta una càrrega estàtica màxima de 160 kg i una càrrega dinàmica de 80 kg a una velocitat de 3 km/h. Aquesta rueda és especialment adequada per a llits de cures, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, hospitals, residències i llars d'avis, carros de neteja professionals, així com per a mobiliari i expositors de botiga.
Rueda giratoria Rueda 75 mm
La Agila és una rueda giratoria rueda dissenyada per a aplicacions professionals que requereixen mobilitat i conductivitat elèctrica. Incorpora una placa de plaça com a sistema de fixació que garanteix una instal·lació segura i estable. L'allotjament està fabricat amb placa d'acer, mitjà i utilitza dues curses de ball com a sistema de rodament giratori, proporcionant un moviment suau i durabilitat prolongada. La roda presenta un cos de polipropilè, conductor elèctric combinat amb una banda de rodadura de goma termoplàstic, conductor elèctric, muntada sobre coixinet llis per assegurar un funcionament silenciós. Amb un diàmetre de roda de 75 mm i una alçada total de 100 mm, ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 75 kg a 3 km/h i una càrrega estàtica màxima de 150 kg, sent ideal per a llits de cures, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, hospitals, residències i llars d'avis, carros de neteja professionals, i mobiliari i expositors de botiga.
Rueda giratoria Rueda 75 mm
La Agila és una rueda giratoria equipada amb un forat per a cargol que permet la seva instal·lació amb cargols estàndard de qualsevol longitud, facilitant així la seva integració en diversos sistemes de mobilitat. L'estructura de la rueda està composta per una placa d'acer de gruix mitjà que forma la base de la carcassa, la qual incorpora dues curses de ball que garanteixen un gir suau i precís. La roda en si presenta un diàmetre de 75 mm i està construïda amb un cos de polipropilè que ofereix resistència i durabilitat, mentre que la banda de rodadura està fabricada en cautxú termoplàstic que proporciona una excel·lent adherència i un desgast controlat. La roda disposa d'un rodament de boles de precisió que assegura un funcionament òptim i una llarga vida útil. L'alçada total de la rueda és de 100 mm, la qual cosa la fa adequada per a aplicacions que requereixen una altura estàndard. Pel que fa a la capacitat de càrrega, aquesta rueda suporta una càrrega estàtica de 150 kg, mentre que la càrrega dinàmica és de 75 kg a una velocitat de 3 km/h. La Agila està especialment dissenyada per a aplicacions en llits de cures, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, hospitals, residències i llars d'avis, carros de neteja professionals, així com mobiliari i expositors de botiga.
Rueda giratoria con Freno total 100 mm
La rueda giratoria con freno total Agila incorpora una placa rectangular como sistema de fijación que garantiza una instalación segura y estable. El alojamiento está fabricado con placa d'acer mitjà y cuenta con dues curses de ball en el rodamiento giratorio, proporcionando un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropilè combinado con una banda de rodadura de cautxú termoplàstic, montada sobre coixinet llis para un funcionamiento silencioso. Con un diámetro de rueda de 100 mm y una altura total de 135 mm, ofrece capacidades de carga de 80 kg dinámicos a 3 km/h y 160 kg estáticos. Está especialmente diseñada para aplicaciones en llits de cures, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, hospitals, residències i llars d'avis, carros de neteja professionals y mobiliari i expositors de botiga.
Rueda giratoria Rueda 125 mm
La Rueda giratoria Rueda Agila incorpora una Placa rectangular com a sistema de fixació per garantir una instal·lació segura i estable. L'allotjament està fabricat amb Placa d'acer, mitjà i utilitza un sistema de Dues curses de ball per assegurar un moviment suau i durador. La roda presenta un cos d'Acero de huellas amb una banda de rodadura de Goma massissa, no senyalització, equipada amb Rodament de boles cònic per a un rendiment òptim. Amb un diàmetre de roda de 125 mm i una alçada total de 160 mm, aquesta rueda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 100 kg a una velocitat de 3 km/h i una capacitat estàtica de 200 kg. És ideal per a aplicacions com Llits de cures, Carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, Hospitals, Residències i llars d'avis, Carros de neteja professionals i Mobiliari i expositors de botiga.
Rueda giratoria con Freno total 125 mm
L'Agila és una rueda giratoria amb Freno total equipada amb una placa rectangular com a sistema de fixació. L'allotjament està fabricat amb placa d'acer, mitjà i incorpora dues curses de ball per garantir un moviment suau i precís. La roda presenta un cos d'acero de huellas amb una banda de rodadura de goma massissa, no senyalització, i està equipada amb rodament de boles cònic per assegurar un funcionament fiable. Amb un diàmetre de roda de 125 mm i una alçada total de 160 mm, aquesta roda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 100 kg a una velocitat de 3 km/h i una capacitat estàtica de 200 kg. És ideal per a aplicacions en llits de cures, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, hospitals, residències i llars d'avis, carros de neteja professionals, així com mobiliari i expositors de botiga.
Rueda giratoria con Freno total 125 mm
La rueda giratoria con freno total Agila incorpora una placa rectangular como sistema de fijación que garantiza una instalación segura y estable. El alojamiento está fabricado con placa d'acer mitjà y cuenta con dues curses de ball como rodamiento giratorio, proporcionando un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropilè combinado con una banda de rodadura de cautxú termoplàstic, montada sobre coixinet llis para un funcionamiento silencioso. Con un diámetro de 125 mm y una altura total de 160 mm, esta rueda ofrece capacidades de carga de 100 kg dinámicos a 3 km/h y 200 kg estáticos. Está especialmente diseñada para aplicaciones en llits de cures, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, hospitals, residències i llars d'avis, carros de neteja professionals y mobiliari i expositors de botiga.
Rueda giratoria con Freno total 125 mm
La rueda giratoria con freno total Alpha incorpora una placa rectangular como sistema de fijación que garantiza una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en acer pesada y equipada con dues curses de ball que proporcionan un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropilè con banda de rodadura de goma massissa negres, negres y coixinet llis como sistema de rodamiento, con un diámetro de 125 mm que asegura un desplazamiento eficiente. Las dimensiones totales incluyen una altura general de 155 mm, optimizada para diversas aplicaciones industriales. La capacidad de carga dinámica alcanza los 100 kg a una velocidad de 4 km/h, mientras que la capacidad de carga estática soporta hasta 200 kg, ofreciendo versatilidad para equipos de transporte, sistemas logísticos, construcción de maquinaria y aplicaciones en fabricación de automóviles.
Frequently Asked Questions
Advantages of Light Duty Castors
Light duty castors are designed for applications where the load per castor does not exceed 150 kg. They provide reliable mobility for equipment that doesn’t require heavy-duty capacity but still demands stability, smooth rolling, and durability. Available in a range of wheel materials, tread designs, and fitting types, these castors can be precisely matched to floor conditions, environmental factors, and specific mounting needs. From medical, commercial, and institutional settings to lighter industrial use, they ensure efficient handling without over-engineering the solution.
TENTE light duty castors offer several key benefits:
Precise Manoeuvrability – Engineered for ease of handling, these castors allow smooth directional changes and controlled movement, even in confined spaces or with frequent repositioning.
Tailored Wheel Options – Choose from materials such as thermoplastic rubber, polypropylene, or polyamide to achieve optimal rolling performance, noise reduction, and floor protection for your environment.
Flexible Mounting Configurations – Offered with plate, bolt hole, stem, and expander fittings, our light duty castors integrate seamlessly into new designs or retrofit applications.
Types of Light Duty Castors
Light duty castors come in a variety of configurations to suit different handling, stability, and performance requirements — all while maintaining a load capacity of up to 150 kg per castor. Whether the priority is smooth swivel manoeuvrability, straight-line tracking, or added stability under load, there is a light duty solution tailored to the task. Variations in wheel material, tread design, housing style, and fitting options allow these castors to perform reliably on diverse floor types and in a range of environments, from commercial spaces and healthcare facilities to light industrial applications.
Light Duty Swivel Castors
Light duty swivel castors enable smooth, multidirectional movement, making them ideal for applications requiring frequent repositioning in confined or busy spaces. This is especially beneficial in environments like retail, where navigating around obstacles is routine. Selecting the right wheel tread for the floor type ensures quiet, responsive handling — softer treads protect delicate surfaces, while harder treads lower rolling resistance on smooth, durable floors. The TENTE Linea series is a prime example, offering twin-wheel castors for healthcare, furniture, and industrial applications. With wheel diameters from 50 mm to 150 mm and load capacities up to 150 kg per castor, Linea combines robust housings, easy-to-clean surfaces, and smooth rolling with options such as conductive, antistatic, and stainless steel versions, plus features like locking mechanisms, noise reduction, and floor protection.
Braked Light Duty Castors
Braked light duty castors enhance workplace safety by using various locking systems: total locks stop both the wheel and swivel action completely, wheel brakes hold the wheel still while allowing swivelling, directional locks fix the swivel in a set direction for straight-line travel, intermittent brakes engage only when pressure is applied, and central locks control multiple castors at once from a single point. Light duty castors are also available with combined locking mechanisms. Braked light duty castors are essential in scenarios where equipment must remain stationary during use or storage. One representative product line in our range is the TENTE Levina series, designed mainly for medical and furniture applications where hygiene, design, and mobility are equally important. Available in wheel diameters from 75 to 150 mm and with load capacities of up to 100 kg per castor, Levina offers smooth, low-resistance rolling, and easy-to-clean surfaces. These castors are available with either a directional lock, a total lock, or a central total lock. To improve user-friendliness and workflow, total locks use a red pedal, while directional locks use a green foot pedal.
Twin Light Duty Castors
Twin light duty castors are equipped with two wheels mounted in parallel within the same housing. This configuration spreads the load over a larger contact area, reducing point pressure on floors and improving stability under load. The twin design also enhances directional control and reduces rolling resistance, making it easier to start, stop, and manoeuvre the load. These castors are particularly well-suited for applications where both stability and smooth directional changes are important. Within our selection, the TENTE Agila twin series stands out as a notable example. It combines a compact, robust design with excellent manoeuvrability and versatility. Available in wheel diameters from 50 mm to 75 mm, these castors can handle loads of up to 100 kg per castor (depending on the configuration). The series offers pressed steel swivel housings with optional integrated locking mechanisms for enhanced safety. Fitting options include bolt hole, stem, and plate fitting to cater to a wide range of applications.
Fields of Application for Light Duty Castors
Light duty castors are used across a broad range of sectors where individual castors carry loads of up to 150 kg and equipment benefits from smooth, controlled mobility. They are commonly used for applications in retail like shopping trolleys, store fixtures and mobile displays, for healthcare applications like anaesthesia carts, medication carts, care beds and more. In industrial and workshop settings, they are suited to lighter transport equipment, tool cabinets, work benches and more. The furniture industry also makes extensive use of light duty castors for office chairs, media furniture, and movable storage, while in logistics they are found on roll cages and smaller transport carts. Across these environments, the right wheel material can be chosen to protect delicate floors, reduce rolling resistance on smooth surfaces, or enhance grip in demanding conditions.