- Inici
- Industrias y soluciones
- Sanidad
- Mobiliario Sanitario
-
Ruedas para Sillón de Tratamiento
Ruedas para Sillón de Tratamiento
Rueda giratoria Rueda 100 mm
La Rueda giratoria Rueda Linea incorpora una Espiga, Roda com a sistema de fixació per garantir una instal·lació segura i eficient. L'habitatge està fabricat en Poliamida d'alta resistència i integra un Rodament de boles de precisió que assegura un moviment suau i durador del mecanisme giratori. La roda presenta un cos de Poliamida robust combinat amb una banda de rodadura de Poliuretà, Injectat que proporciona excel·lent adherència i resistència a l'abrasió, mentre que el Rodament de boles de precisió garanteix un funcionament silenciós i precís. Amb un diàmetre de roda de 100 mm i una alçada total de 120 mm, aquesta rueda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 120 kg a una velocitat de 3 km/h i una capacitat estàtica de 240 kg, sent ideal per a aplicacions mèdiques i hospitalàries que requereixen mobilitat fiable i precisa.
Rueda giratoria con Freno direccional 100 mm
La rueda giratoria con freno direccional Linea incorpora una espiga roda como sistema de fijación para una instalación segura y eficiente. El alojamiento está fabricado en poliamida resistente y cuenta con un rodament de boles de precisió que garantiza un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con una banda de rodadura de poliuretà injectat que proporciona excelente tracción y durabilidad, equipada con rodament de boles de precisió para un funcionamiento óptimo. Con un diámetro de rueda de 100 mm y una altura total de 120 mm, esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 120 kg a una velocidad de 3 km/h y una capacidad de carga estática de 240 kg, siendo ideal para aplicaciones médicas y hospitalarias que requieren movilidad controlada y fiable.
Rueda giratoria con Freno direccional 100 mm
La rueda giratoria con freno direccional Linea incorpora una espiga roda como sistema de fijación para garantizar una instalación segura y eficiente. El alojamiento está fabricado en poliamida de alta resistencia e integra un rodament de boles de precisió que proporciona un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida robusto con una banda de rodadura de poliuretà injectat que ofrece excelente tracción y resistencia al desgaste, mientras que el rodament de boles de precisió asegura un funcionamiento silencioso. Con un diámetro de rueda de 100 mm y una altura total de 120 mm, esta rueda ofrece capacidades de carga dinámicas de 120 kg a 3 km/h y una capacidad de carga estática de 240 kg, siendo ideal para aplicaciones médicas y hospitalarias que requieren movilidad controlada y fiabilidad.
Rueda giratoria con Freno direccional 100 mm
La rueda giratoria con freno direccional Linea incorpora una placa rectangular como sistema de fijación que garantiza una instalación segura y estable. El alojamiento está fabricado en poliamida de alta resistencia e integra un rodament de boles de precisió que proporciona un movimiento suave y duradero en el mecanismo giratorio. La rueda presenta un cuerpo de poliamida robusto con una banda de rodadura de poliuretà injectat que asegura un desplazamiento silencioso y protege las superficies, mientras que el rodament de boles de precisió garantiza un funcionamiento óptimo. Con un diámetro de rueda de 100 mm y una altura total de 124 mm, esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 120 kg a una velocidad de 3 km/h y una capacidad de carga estática de 240 kg, siendo ideal para aplicaciones médicas y hospitalarias exigentes.
Rueda giratoria con Freno direccional 125 mm
La rueda giratoria con freno direccional Linea incorpora una espiga roda como sistema de fijación para una instalación segura y eficiente. El alojamiento está fabricado en poliamida resistente y cuenta con un rodament de boles de precisió que garantiza un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con una banda de rodadura de poliuretà injectat que proporciona excelente tracción y durabilidad, equipada con rodament de boles de precisió para un funcionamiento óptimo. Con un diámetro de rueda de 125 mm y una altura total de 145 mm, esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 130 kg a una velocidad de 3 km/h y una capacidad de carga estática de 260 kg, siendo ideal para aplicaciones médicas y hospitalarias que requieren movilidad controlada y fiable.
Rueda giratoria con Freno direccional 125 mm
La rueda giratoria con freno direccional Linea incorpora una espiga roda como sistema de fijación para una instalación segura y eficiente. El alojamiento está fabricado en poliamida resistente y cuenta con un rodament de boles de precisió que garantiza un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con una banda de rodadura de poliuretà injectat que proporciona excelente tracción y resistencia al desgaste, complementada con un rodament de boles de precisió para un funcionamiento óptimo. Con un diámetro de rueda de 125 mm y una altura total de 145 mm, esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 130 kg a una velocidad de 3 km/h y una capacidad de carga estática de 260 kg, siendo ideal para aplicaciones médicas y hospitalarias que requieren movilidad controlada y fiable.
Rueda giratoria Rueda 100 mm
La Rueda giratoria Rueda Linea incorpora una Espiga, Roda com a sistema de fixació per garantir una instal·lació segura i eficient. L'habitatge està fabricat en Poliamida d'alta resistència i integra un Rodament de boles de precisió que assegura un moviment suau i durador del mecanisme giratori. La roda presenta un cos de Poliamida robust combinat amb una banda de rodadura de Poliuretà, Injectat que proporciona excel·lent adherència i resistència a l'abrasió, mentre que el Rodament de boles de precisió garanteix un funcionament silenciós i precís. Amb un diàmetre de roda de 100 mm i una alçada total de 120 mm, aquesta rueda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 120 kg a una velocitat de 3 km/h i una capacitat estàtica de 240 kg, sent ideal per a aplicacions mèdiques i hospitalàries com carros d'anestèsia, llits de cures, carros de medicació, grues per a pacients i equips mèdics especialitzats.
Rueda giratoria Rueda 125 mm
La Rueda giratoria Rueda Linea incorpora una Espiga, Roda com a sistema de fixació per garantir una instal·lació segura i eficient. L'habitatge està fabricat en Poliamida d'alta resistència i integra un Rodament de boles de precisió que assegura un moviment suau i durador del mecanisme giratori. La roda presenta un cos de Poliamida robust combinat amb una banda de rodadura de Poliuretà, Injectat que proporciona excel·lent adherència i resistència a l'abrasió, mentre que el Rodament de boles de precisió garanteix un funcionament silenciós i precís. Amb un diàmetre de roda de 125 mm i una alçada total de 143 mm, aquesta rueda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 110 kg a una velocitat de 3 km/h i una capacitat de càrrega estàtica de 220 kg, sent ideal per a aplicacions mèdiques i hospitalàries exigents.
Rueda giratoria Rueda 100 mm
La Rueda giratoria Rueda Linea incorpora una Espiga, Roda com a sistema de fixació per garantir una instal·lació segura i eficient. L'habitatge està fabricat en Poliamida d'alta resistència i integra un Rodament de boles de precisió que assegura un moviment suau i durador del mecanisme giratori. La roda presenta un cos de Poliamida robust combinat amb una banda de rodadura de Poliuretà, Injectat que proporciona excel·lent tracció i resistència a l'abrasió, mentre que el Rodament de boles de precisió garanteix un funcionament silenciós i fluid. Amb un diàmetre de roda de 100 mm i una alçada total de 120 mm, aquesta rueda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 120 kg a una velocitat màxima de 3 km/h i una capacitat de càrrega estàtica de 240 kg, sent ideal per aplicacions mèdiques i industrials que requereixen mobilitat precisa i fiable.
Rueda giratoria Rueda 125 mm
La Rueda giratoria Rueda Linea incorpora una Espiga, Roda com a sistema de fixació per garantir una instal·lació segura i eficient. L'habitatge està fabricat en Poliamida d'alta resistència i integra un Rodament de boles de precisió que assegura un moviment suau i durador. La roda presenta un cos de Poliamida robust combinat amb una banda de rodadura de Poliuretà, Injectat que proporciona excel·lent adherència i resistència a l'abrasió, mentre que el Rodament de boles de precisió garanteix un funcionament silenciós i precís. Amb un diàmetre de roda de 125 mm i una alçada total de 145 mm, aquesta rueda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 130 kg a una velocitat de 3 km/h i una capacitat estàtica de 260 kg, sent ideal per a aplicacions mèdiques i hospitalàries com carros d'anestèsia, llits de cures, carros de medicació, grues per a pacients i equips mèdics especialitzats.
Rueda giratoria Rueda 100 mm
La Linea és una rueda giratoria rueda equipada amb una placa rectangular, espaiat per forat per a cargol dels Estats Units com a sistema de fixació. L'allotjament està fabricat en poliamida i incorpora un rodament de boles de precisió per al gir. La roda presenta un cos de poliamida amb una banda de rodadura de poliuretà injectat i utilitza rodament de boles de precisió, amb un diàmetre de 100 mm. L'alçada total del conjunt és de 124 mm. Ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 120 kg a una velocitat de 3 km/h i una capacitat estàtica de 240 kg. Aquesta rueda està especialment dissenyada per a aplicacions mèdiques i professionals com carros d'anestèsia, braços en C, escàners CT, ressonàncies magnètiques, raigs X, llits de cures, carros de càtering, ordinadors amb rodes, carros de diàlisi, hospitals, carros de medicació, mobilització i necessitats especials, residències, carros d'infermeria, mobles d'oficina, grues per a pacients, butaques reclinables, robots quirúrgics, cadires de tractament, ecògrafs, ventiladors mèdics i carros de neteja professionals.
Rueda giratoria con Freno total 100 mm
La rueda giratoria con freno total Linea incorpora una placa rectangular, espaiat per forat per a cargol dels Estats Units como sistema de fijación. El alojamiento está fabricado en poliamida y equipado con rodament de boles de precisió para garantizar un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura de poliuretà, injectat y rodament de boles de precisió, con un diámetro de 100 mm. Las dimensiones totales alcanzan una altura de 124 mm. La capacidad de carga dinámica es de 120 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 240 kg, siendo ideal para aplicaciones como carros d'anestèsia, braços en C, escàners CT, ressonàncies magnètiques, raigs X, llits de cures, carros de càtering, ordinadors amb rodes, carros de diàlisi, hospitals, carros de medicació, mobilització i necessitats especials, residències i llars d'avis, carros d'infermeria, mobles d'oficina, grues per a pacients, butaca reclinable, robots quirúrgics, cadires de tractament, ecògrafs, ventiladors mèdics i carros de neteja professionals.
Rueda giratoria con Freno total 125 mm
La rueda giratoria con freno total Linea incorpora una placa rectangular, espaiat per forat per a cargol dels Estats Units como sistema de fijación. El alojamiento está fabricado en poliamida y equipado con rodament de boles de precisió para garantizar un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura de poliuretà, injectat y rodament de boles de precisió, con un diámetro de 125 mm. Las dimensiones totales incluyen una altura general de 148 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza los 130 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la capacidad de carga estática es de 260 kg, siendo ideal para aplicaciones como carros d'anestèsia, braços en C, escàners CT, ressonàncies magnètiques, raigs X, llits de cures, carros de càtering, ordinadors amb rodes, carros de diàlisi, hospitals, carros de medicació, mobilització i necessitats especials, residències i llars d'avis, carros d'infermeria, mobles d'oficina, grues per a pacients, butaca reclinable, robots quirúrgics, cadires de tractament, ecògrafs, ventiladors mèdics i carros de neteja professionals.
Rueda giratoria con Freno direccional 100 mm
La rueda giratoria con freno direccional Linea incorpora una placa rectangular como sistema de fijación que garantiza una instalación segura y estable. El alojamiento está fabricado en poliamida de alta resistencia e integra un rodament de boles de precisió que proporciona un movimiento suave y duradero en el giro. La rueda presenta un cuerpo de poliamida robusto con una banda de rodadura de poliuretà injectat que ofrece excelente tracción y resistencia al desgaste, mientras que el rodament de boles de precisió asegura un funcionamiento silencioso y eficiente. Con un diámetro de rueda de 100 mm y una altura total de 124 mm, esta rueda está diseñada para aplicaciones que requieren precisión y fiabilidad. La capacidad de carga dinámica alcanza los 120 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la capacidad de carga estática llega hasta los 240 kg, proporcionando un rendimiento óptimo en entornos profesionales exigentes.
Rueda giratoria con Freno direccional 100 mm
La rueda giratoria con freno direccional Linea incorpora una placa rectangular, espaiat per forat per a cargol dels Estats Units como sistema de fijación. El alojamiento está fabricado en poliamida y equipado con rodament de boles de precisió para garantizar un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura de poliuretà, injectat y rodament de boles de precisió, con un diámetro de 100 mm. Las dimensiones totales alcanzan una altura de 124 mm. La capacidad de carga dinámica es de 120 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la capacidad de carga estática llega hasta 240 kg, siendo ideal para aplicaciones en carros d'anestèsia, braços en C, escàners CT, ressonàncies magnètiques, llits de cures, carros de càtering, ordinadors amb rodes, carros de diàlisi, hospitals, carros de medicació, mobilització i necessitats especials, residències i llars d'avis, carros d'infermeria, mobles d'oficina, grues per a pacients, butaca reclinable, robots quirúrgics, cadires de tractament, ecògrafs, ventiladors mèdics i carros de neteja professionals.
Rueda giratoria con Freno direccional 125 mm
La rueda giratoria con freno direccional Linea incorpora una placa rectangular como sistema de fijación para garantizar una instalación segura y estable. El alojamiento está fabricado en poliamida de alta resistencia e integra un rodament de boles de precisió que proporciona un movimiento suave y duradero en el mecanismo giratorio. La rueda presenta un cuerpo de poliamida robusto con una banda de rodadura de poliuretà injectat que asegura un desplazamiento silencioso y protege las superficies del suelo, mientras que el rodament de boles de precisió garantiza un funcionamiento óptimo del conjunto. Con un diámetro de rueda de 125 mm y una altura total de 148 mm, esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 130 kg a una velocidad de 3 km/h y una capacidad de carga estática de 260 kg, siendo ideal para aplicaciones médicas y hospitalarias que requieren movilidad controlada y fiable.
Rueda giratoria con Freno direccional 125 mm
La rueda giratoria con freno direccional Linea incorpora una placa rectangular, espaiat per forat per a cargol dels Estats Units como sistema de fijación. El alojamiento está fabricado en poliamida e integra un rodament de boles de precisió para el mecanismo giratorio. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura de poliuretà, injectat y rodament de boles de precisió, con un diámetro de 125 mm. Las dimensiones totales alcanzan una altura de 148 mm. La capacidad de carga dinámica es de 130 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la capacidad estática alcanza los 260 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en carros d'anestèsia, braços en C, escàners CT, ressonàncies magnètiques, raigs X, llits de cures, carros de càtering, ordinadors amb rodes, carros de diàlisi, hospitals, carros de medicació, mobilització i necessitats especials, residències i llars d'avis, carros d'infermeria, mobles d'oficina, grues per a pacients, butaca reclinable, robots quirúrgics, cadires de tractament, ecògrafs, ventiladors mèdics y carros de neteja professionals.
Rueda giratoria Rueda 125 mm
La Rueda giratoria Rueda Linea incorpora una Espiga, Roda com a sistema de fixació per garantir una instal·lació segura i eficient. L'habitatge està fabricat en Poliamida d'alta resistència i integra un Rodament de boles de precisió que assegura un moviment suau i durador. La roda presenta un cos de Poliamida robust amb una banda de rodadura de Poliuretà, Injectat, conductor elèctric que proporciona excel·lents propietats antiestàtiques, mentre que el Rodament de boles de precisió Inoxidable garanteix un funcionament fiable. Amb un diàmetre de roda de 125 mm i una alçada total de 130 mm, aquesta rueda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 150 kg a velocitats de 3-4 km/h i una capacitat estàtica màxima de 300 kg, sent ideal per aplicacions mèdiques i hospitalàries que requereixen mobilitat precisa i segura.
Rueda giratoria Rueda 100 mm
La Rueda giratoria Rueda Linea incorpora un sistema de fixació amb forat per a cargol que garanteix una instal·lació segura i fiable. L'allotjament està fabricat en poliamida d'alta resistència i integra un rodament de boles de precisió per assegurar un moviment giratori suau i durador. La roda presenta un cos de poliamida robust amb una banda de rodadura de poliuretà injectat que proporciona excel·lent adherència i resistència a l'abrasió, mentre que el rodament de boles de precisió inoxidable garanteix un funcionament silenciós i sense manteniment. Amb un diàmetre de roda de 100 mm i una alçada total de 118 mm, aquesta roda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 120 kg a una velocitat de 3 km/h i una capacitat de càrrega estàtica de 240 kg, sent ideal per a aplicacions mèdiques i hospitalàries com carros d'anestèsia, llits de cures, carros de medicació, grues per a pacients i equips mèdics especialitzats.
Rueda giratoria con Freno total 100 mm
La rueda giratoria con freno total Linea incorpora un sistema de fijación mediante forat per a cargol que garantiza una instalación segura y fiable. El housing está fabricado en poliamida de alta resistencia e integra un rodament de boles de precisió que proporciona un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura de poliuretà injectat y rodament de boles de precisió inoxidable, ofreciendo un diámetro de 100 mm para una excelente maniobrabilidad. Las dimensiones totales incluyen una altura general de 118 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza los 120 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 240 kg, siendo ideal para aplicaciones médicas como carros d'anestèsia, llits de cures, carros de medicació, grues per a pacients, robots quirúrgics y equipos hospitalarios diversos.
Rueda giratoria con Freno direccional 100 mm
La rueda giratoria con freno direccional Linea incorpora un sistema de fijación mediante forat per a cargol que garantiza una instalación segura y fiable. El housing está fabricado en poliamida de alta resistencia e integra un rodament de boles de precisió que proporciona un movimiento suave y duradero en todas las direcciones. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con una banda de rodadura de poliuretà injectat y está equipada con rodament de boles de precisió inoxidable para un rendimiento óptimo. Con un diámetro de rueda de 100 mm y una altura total de 118 mm, esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 120 kg a una velocidad de 3 km/h y una capacidad de carga estática de 240 kg, siendo ideal para aplicaciones médicas y hospitalarias que requieren movilidad controlada y precisión.
Rueda giratoria con Freno direccional 100 mm
La rueda giratoria con freno direccional Linea incorpora un sistema de fijación mediante forat per a cargol que garantiza una instalación segura y fiable. El housing está fabricado en poliamida de alta resistencia e integra un rodament de boles de precisió que proporciona un movimiento suave y duradero en el giro. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con una banda de rodadura de poliuretà injectat, equipada con rodament de boles de precisió inoxidable para un rendimiento óptimo. Con un diámetro de rueda de 100 mm y una altura total de 118 mm, esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 120 kg a una velocidad de 3 km/h y una capacidad de carga estática de 240 kg, siendo ideal para aplicaciones médicas y hospitalarias que requieren movilidad controlada y precisión en el desplazamiento.
Rueda giratoria Rueda 100 mm
La Rueda giratoria Rueda Linea incorpora una Espiga, Roda com a sistema de fixació per garantir una instal·lació segura i eficient. L'habitatge està fabricat en Poliamida d'alta resistència i integra un Rodament de boles de precisió que assegura un moviment suau i durador. La roda presenta un cos de Poliamida robust amb una banda de rodadura de Poliuretà, Injectat que proporciona excel·lent adherència i resistència a l'abrasió, mentre que el Rodament de boles de precisió Inoxidable garanteix un funcionament òptim en entorns exigents. Amb un diàmetre de roda de 100 mm i una alçada total de 120 mm, aquesta rueda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 120 kg a una velocitat de 3 km/h i una capacitat estàtica de 240 kg, sent ideal per aplicacions mèdiques i industrials que requereixen mobilitat precisa i fiable.
Rueda giratoria con Freno total 100 mm
La rueda giratoria con freno total Linea incorpora una espiga roda como sistema de fijación para garantizar una instalación segura y eficiente. La carcasa está fabricada en poliamida de alta resistencia e integra un rodament de boles de precisió que asegura un movimiento suave y duradero del mecanismo giratorio. La rueda presenta un cuerpo de poliamida robusto con una banda de rodadura de poliuretà injectat que proporciona excelente tracción y resistencia al desgaste, mientras que el rodament de boles de precisió inoxidable garantiza un funcionamiento silencioso y libre de mantenimiento. Con un diámetro de rueda de 100 mm y una altura total de 120 mm, esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 120 kg a una velocidad de 3 km/h y una capacidad de carga estática de 240 kg, siendo ideal para aplicaciones médicas e industriales exigentes.