- Inici
- Ruedas y Rodajas
- Ruedas
- por funcionalidad
-
Ruedas Giratorias de Doble Rodaja
Ruedas Giratorias de Doble Rodaja
Rueda giratoria Rueda 75 mm
La Lumina és una rueda giratoria rueda equipada amb un forat cec per a la B10 com a sistema de fixació. L'allotjament està fabricat en poliamida i incorpora un sistema d'espiga swiveling per garantir el moviment giratori. La roda presenta un cos de poliamida amb una banda de rodadura identitària amb el cos de roda, i utilitza un coixinet llis tub separador per al seu funcionament. El diàmetre de la roda és de 75 mm i l'alçada total del conjunt és de 88 mm. Ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 100 kg a una velocitat de 3 km/h i una capacitat estàtica de 200 kg. Aquesta rueda és ideal per a aplicacions en tauletes de nit, mobles, mobles multimèdia, cadires d'oficina i mobles d'oficina en general.
Rueda giratoria Rueda 50 mm
La Lumina és una rueda giratoria rueda dissenyada amb un forat cec per a la B10 com a sistema de fixació. L'allotjament està fabricat en zinc-die-casting / alumini i incorpora un sistema d'espiga swiveling per garantir un moviment suau i precís. La roda presenta un cos de polipropilè conductor elèctric combinat amb una banda de rodadura de goma termoplàstic conductor elèctric, muntada sobre un coixinet llis tub separador per assegurar un funcionament silenciós i durador. Amb un diàmetre de roda de 50 mm i una alçada total de 54 mm, aquesta roda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 40 kg a una velocitat de 3 km/h i una capacitat estàtica de 80 kg. És ideal per a aplicacions en tauletes de nit, mobles, mobles multimèdia, cadires d'oficina i mobles d'oficina, proporcionant mobilitat eficient i conductivitat elèctrica en entorns professionals i domèstics.
Rueda giratoria Rueda 50 mm
La Lumina és una rueda giratoria rueda dissenyada per a aplicacions en tauletes de nit, mobles, mobles multimèdia, cadires d'oficina i mobles d'oficina. Incorpora una espiga d'adherència amb collar com a sistema de fixació, garantint una connexió segura i estable. L'allotjament està fabricat en polipropilè i utilitza un sistema de rodament d'espiga amb capacitat de gir lliure. La roda presenta un cos de polipropilè conductor elèctric combinat amb una banda de rodadura de goma termoplàstic conductor elèctric, proporcionant excel·lents propietats antiestàtiques. El sistema de rodament és de tipus coixinet llis tubular amb separador per assegurar un funcionament suau i durador. La roda té un diàmetre de 50 mm i l'altura total del conjunt és de 61 mm, oferint dimensions compactes ideals per a mobles lleugers i aplicacions d'oficina.
Rueda giratoria Rueda 40 mm
La Lumina és una rueda giratoria rueda dissenyada amb un forat cec per a la B10 com a sistema de fixació. L'allotjament està fabricat en polipropilè i incorpora un sistema d'espiga swiveling que permet el moviment giratori. La roda presenta un cos de polipropilè amb una banda de rodadura idèntitari amb el cos de roda, equipada amb un coixinet llis tub separador per garantir un funcionament suau. Amb un diàmetre de roda de 40 mm i una alçada total de 44 mm, aquesta roda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 10 kg a una velocitat de 3 km/h i una capacitat estàtica de 20 kg. És ideal per a aplicacions en tauletes de nit, mobles, mobles multimèdia, cadires d'oficina i mobles d'oficina, proporcionant mobilitat i funcionalitat en entorns residencials i professionals.
Rueda giratoria Rueda 50 mm
La Lumina és una rueda giratoria rueda dissenyada per a aplicacions versàtils en tauletes de nit, mobles, mobles multimèdia i mobles d'oficina. El sistema de fixació utilitza una espiga d'adherència amb collar que garanteix una instal·lació segura i estable. L'allotjament està fabricat en zinc-die-casting i alumini, materials que proporcionen durabilitat i resistència a la corrosió, mentre que incorpora un sistema de rodament giratori tipus espiga swiveling que permet una rotació suau i controlada. La rueda presenta un diàmetre de 50 mm amb un coixinet llis tub separador que assegura un funcionament òptim i una vida útil prolongada. El cos de la rueda està construït en polipropilè, un material lleuger i resistent, mentre que la banda de rodadura està fabricada en cautxú termoplàstic, que ofereix excel·lent adherència i durabilitat en diversos tipus de superfícies. L'alçada total del conjunt és de 59 mm, una dimensió compacta que s'adapta perfectament a la majoria de mobles residencials i comercials. Pel que fa a les especificacions de càrrega, aquesta rueda suporta una capacitat estàtica de 80 kg i una capacitat dinàmica de 40 kg a una velocitat de 3 km/h, característica que la fa ideal per a mobiliari que requereix mobilitat freqüent però controlada.
Rueda giratoria con Freno intermitente 50 mm
La Lumina és una rueda giratoria con freno intermitente dissenyada per a aplicacions de mobiliari, equipada amb una espiga d'adherència amb collar que garanteix una fixació segura i estable. L'allotjament està fabricat en zinc-die-casting i alumini, materials que proporcionen durabilitat i resistència a la corrosió, mentre que el sistema de gir es basa en una espiga swiveling que permet una rotació suau i controlada. La roda presenta un diàmetre de 50 mm amb un cos de polipropilè i una banda de rodament de cautxú termoplàstic, combinació que ofereix excel·lent adherència i durabilitat en diversos tipus de superfícies. El coixinet llis tub separador assegura un funcionament silenciós i una vida útil prolongada del mecanisme de gir. L'alçada total del conjunt és de 59 mm, dimensió que la fa ideal per a mobiliari compacte. Pel que fa a les capacitats de càrrega, aquesta rueda suporta una càrrega estàtica màxima de 80 kg i una càrrega dinàmica de 40 kg a una velocitat de 3 km/h, especificacions adequades per a tauletes de nit, mobles, mobles multimèdia, mobles d'oficina i cadires d'oficina.
Rueda giratoria Rueda 50 mm
Lumina és una rueda giratoria rueda dissenyada per a aplicacions en tauletes de nit, mobles, mobles multimèdia i mobles d'oficina. La rueda incorpora un fitting de tipus forat cec per a la B10, que permet una instal·lació segura i estable. L'allotjament està fabricat en zinc-die-casting i alumini, amb un coixinet giratori de tipus espiga swiveling que garanteix una rotació suau i duradora. La rueda presenta un diàmetre de 50 mm i està equipada amb un coixinet llis tub separador que assegura un funcionament òptim. La banda de rodadura està confeccionada en goma termoplàstica amb propietats conductores elèctriques, mentre que el cos de la rueda és de polipropilè conductor elèctric, proporcionant així protecció antiestàtica. L'alçada total del conjunt és de 56 mm. Pel que fa a les capacitats de càrrega, aquesta rueda suporta una capacitat estàtica de 80 kg i una capacitat dinàmica de 40 kg a una velocitat de 3 km/h, la qual cosa la fa ideal per a mobiliari que requereix mobilitat controlada i fiabilitat en entorns sensibles a l'electricitat estàtica.
Rueda giratoria Rueda 50 mm
La Lumina és una rueda giratoria rueda dissenyada per a aplicacions en tauletes de nit, mobles, mobles multimèdia i mobles d'oficina, equipada amb un forat cec per a la B10 com a sistema de fixació. L'allotjament està fabricat en zinc-die-casting o alumini, amb un sistema d'espiga swiveling que permet la rotació suau i controlada de la rueda. La rueda presenta un diàmetre de 50 mm i està dotada d'un coixinet llis tub separador que garanteix un funcionament fluid i durader. El cos de la rueda és de polipropilè conductor elèctric, mentre que la banda de rodament manté la mateixa identitat material amb el cos de la rueda per assegurar una coherència estructural òptima. L'alçada total del conjunt és de 56 mm, proporcionant una integració compacta en mobiliari de dimensions estàndard. Pel que fa a les capacitats de càrrega, aquesta rueda suporta una capacitat estàtica de 80 kg i una capacitat dinàmica de 40 kg a una velocitat de 3 km/h, la qual cosa la fa adequada per a mobiliari residencial i comercial de mitjana intensitat d'ús.
Rueda giratoria Rueda 50 mm
Lumina és una rueda giratoria rueda dissenyada per a aplicacions de mobiliari, especialment adequada per a tauletes de nit, mobles, mobles multimèdia i mobles d'oficina. El sistema de fixació utilitza un forat cec per a la B10, que permet una instal·lació segura i estable en els mobles. L'allotjament està fabricat en zinc-die-casting o alumini, materials que proporcionen una gran durabilitat i resistència a la corrosió, amb un sistema d'espiga swiveling que permet la rotació completa de la rueda. La rueda presenta un diàmetre de 50 mm i està construïda en polipropilè, material que ofereix una bona resistència al desgast i una llarga vida útil. El coixinet llis tub separador assegura un funcionament suau i silenciós, mentre que la banda de rodadura és idèntica al cos de la rueda, proporcionant una construcció homogènia i coherent. L'alçada total del conjunt és de 56 mm, una dimensió compacta que s'adapta perfectament a la majoria de mobles. Pel que fa a les especificacions de càrrega, aquesta rueda suporta una capacitat estàtica de 80 kg, garantint una gran estabilitat quan el moble està en repòs, i una capacitat dinàmica de 40 kg a una velocitat de 3 km/h, assegurant un moviment controlat i segur durant l'ús.
Rueda giratoria Rueda 100 mm
La Rueda giratoria Rueda Integral twin incorpora una Espiga, Roda com a sistema de fixació per garantir una instal·lació segura i eficient. L'estructura està construïda amb una Placa d'acer, mitjà que proporciona robustesa i durabilitat, equipada amb un Rodament de boles de precisió per assegurar un moviment suau i precís. La roda presenta un cos de Poliamida d'alta resistència amb una banda de rodadura de Poliuret à, Injectat que ofereix excel·lent adherència i protecció del paviment, muntada sobre un Rodament de boles de precisió per a un funcionament òptim. Amb un diàmetre de roda de 100 mm i una alçada total de 129 mm, aquesta rueda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 125 kg a velocitats de 3-4 km/h i una capacitat estàtica màxima de 250 kg, ideal per aplicacions mèdiques especialitzades.
Rueda giratoria Rueda 125 mm
La Rueda giratoria Rueda Integral twin incorpora una espiga roda com a sistema de fixació, amb el requisit que els llits rentables han de ser segellats a la zona d'ajust pel fabricant de llits de l'hospital. L'allotjament està fabricat amb placa d'acer mitjà i integra un rodament de boles de precisió per al gir. La roda presenta un cos de poliamida amb una banda de rodadura de poliuretà injectat conductor elèctric, equipada amb rodament de boles de precisió segellat i un diàmetre de 125 mm. Les dimensions generals inclouen una alçada total de 150 mm. La capacitat de càrrega dinàmica és de 125 kg a velocitats de 3 km/h i 125 kg a 4 km/h, mentre que la capacitat de càrrega estàtica arriba als 250 kg. Aquesta rueda està dissenyada per a aplicacions mèdiques especialitzades com carros d'anestèsia, braços en C, escàners CT, ressonàncies magnètiques, raigs X, llits de cures i hospitalaris, hospitals, residències i llars d'avis, robots quirúrgics, taules d'operacions i ecògrafs.
Rueda giratoria Rueda 150 mm
La Integral twin és una rueda giratoria que incorpora un ajust de tipus espiga per a roda, especialment dissenyada per a aplicacions mèdiques i hospitalàries. L'estructura de l'habitacle està construïda amb una placa d'acer de gruix mitjà que allotja un rodament de boles de precisió per al moviment giratori, garantint una rotació suau i fiable. La roda presenta un diàmetre de 150 mm i està equipada amb un rodament de boles de precisió segellat que assegura durabilitat i protecció contra contaminants. La banda de rodadura està fabricada amb poliuretà injectat de caràcter conductor elèctric, mentre que el cos de la roda és de poliamida, proporcionant resistència i compatibilitat amb entorns sensibles. L'alçada total del conjunt és de 175 mm. Pel que fa a les capacitats de càrrega, la rueda suporta una càrrega estàtica de 450 kg, mentre que la capacitat dinàmica és de 150 kg a una velocitat de 4 km/h i 150 kg a 3 km/h. Cal destacar que els llits rentables han de ser segellats a la zona d'ajust pel fabricant de llits de l'hospital per garantir la compatibilitat. Aquesta rueda és idònia per a carros d'anestèsia, braços en C, escàners CT, ressonàncies magnètiques, raigs X, llits de cures, llits hospitalaris, residències i llars d'avis, robots quirúrgics, taules d'operacions i ecògrafs.
Rueda giratoria Rueda 150 mm
La Rueda giratoria Rueda Integral twin incorpora una espiga roda com a sistema de fixació, amb el requisit que els llits rentables han de ser segellats a la zona d'ajust pel fabricant de llits de l'hospital. L'allotjament està fabricat amb placa d'acer mitjà i integra un rodament de boles de precisió per al gir. La roda presenta un cos de poliamida amb una banda de rodadura de poliuretà injectat conductor elèctric, equipada amb rodament de boles de precisió segellat i un diàmetre de 150 mm. Les dimensions generals inclouen una alçada total de 175 mm. La capacitat de càrrega dinàmica és de 150 kg a velocitats de 3 km/h i 150 kg a 4 km/h, mentre que la càrrega estàtica màxima és de 300 kg. Aquesta rueda està especialment dissenyada per a aplicacions mèdiques com carros d'anestèsia, braços en C, escàners CT, ressonàncies magnètiques, raigs X, llits de cures, llits hospitalaris, residències i llars d'avis, robots quirúrgics, taules d'operacions i ecògrafs.
Rueda giratoria con bloqueo central, total o Freno direccional 100 mm
La Integral twin és una rueda giratoria amb bloqueo central, total o Freno direccional equipada amb una espiga amb Scjero de leva per a barres de perfil, on els llits rentables han de ser segellats a la zona d'ajust pel fabricant de llits de l'hospital. El conjunt presenta una carcassa de placa d'acer, mitjà amb rodament de boles de precisió per al gir. La roda incorpora un cos de poliamida amb banda de rodadura de poliuretà, injectat, conductor elèctric i rodament de boles de precisió, segellat, amb un diàmetre de 100 mm. Les dimensions totals inclouen una alçada general de 129 mm. La capacitat de càrrega dinàmica és de 125 kg a 3 km/h i 125 kg a 4 km/h, mentre que la càrrega estàtica màxima és de 250 kg, fent-la ideal per a carros d'anestèsia, braços en C, escàners CT, ressonàncies magnètiques, raigs X, llits de cures, llits hospitalaris, hospitals, residències i llars d'avis, robots quirúrgics, taules d'operacions i ecògrafs.
Rueda giratoria con bloqueo central, total o Freno direccional 125 mm
La Integral twin és una rueda giratoria amb bloqueo central, total o Freno direccional equipada amb una espiga amb Scjero de leva per a barres de perfil, Versió curta, on els llits rentables han de ser segellats a la zona d'ajust pel fabricant de llits de l'hospital. L'allotjament està fabricat amb placa d'acer, mitjà i incorpora un rodament de boles de precisió per al gir. La roda presenta un cos de poliamida amb una banda de rodadura de poliuretà, injectat, conductor elèctric, i està equipada amb rodament de boles de precisió, segellat. Amb un diàmetre de roda de 125 mm i una alçada total de 150 mm, ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 125 kg a 3 km/h i 125 kg a 4 km/h, mentre que la capacitat de càrrega estàtica és de 250 kg. Aquesta rueda està especialment dissenyada per a aplicacions mèdiques com carros d'anestèsia, braços en C, escàners CT, ressonàncies magnètiques, raigs X, llits de cures, llits hospitalaris, hospitals, residències i llars d'avis, robots quirúrgics, taules d'operacions i ecògrafs.
Rueda giratoria con central, Freno total 100 mm
La Integral twin és una rueda giratoria amb central, freno total dissenyada per aplicacions mèdiques especialitzades. Incorpora una espiga amb scjero de leva per a barres de perfil com a sistema de fixació, amb l'advertència que els llits rentables han de ser segellat a la zona d'ajust pel fabricant de llits de l'hospital. L'allotjament està fabricat amb placa d'acer, mitjà i utilitza un rodament de boles de precisió per al gir. La roda presenta un cos de poliamida amb una banda de rodadura de poliuretà, injectat, conductor elèctric, i està equipada amb rodament de boles de precisió, segellat. Té un diàmetre de 100 mm i una alçada total de 129 mm. La capacitat de càrrega dinàmica és de 125 kg a 3 km/h i 125 kg a 4 km/h, mentre que la càrrega estàtica màxima és de 250 kg. Està especialment indicada per a carros d'anestèsia, braços en C, escàners CT, ressonàncies magnètiques, raigs X, llits de cures, llits hospitalaris, hospitals, residències i llars d'avis, robots quirúrgics, taules d'operacions i ecògrafs.
Rueda giratoria con central, Freno total 125 mm
Integral twin és una rueda giratoria con central amb freno total dissenyada per a aplicacions mèdiques i hospitalàries exigents, incloent carros d'anestèsia, braços en C per a escàners CT, ressonàncies magnètiques i raigs X, llits de cures, llits hospitalaris, residències i llars d'avis, robots quirúrgics, taules d'operacions i ecògrafs. L'acoblament es realitza mitjançant una espiga amb scjero de leva per a barres de perfil en versió curta, amb la recomanació que els llits rentables siguin segellats a la zona d'ajust pel fabricant de llits de l'hospital. L'allotjament està construït amb una placa d'acer de gruix mitjà i incorpora un rodament de boles de precisió per al sistema giratori. La rueda presenta un diàmetre de 125 mil·límetres amb un rodament de boles de precisió segellat i una banda de rodadura fabricada en poliuretà injectat amb propietats de conductor elèctric, mentre que el cos està elaborat en poliamida. L'alçada total del conjunt és de 150 mil·límetres. Respecte a les capacitats de càrrega, la rueda suporta una càrrega estàtica de 375 quilograms, mentre que en condicions dinàmiques pot suportar 125 quilograms a una velocitat de 4 quilòmetres per hora o 125 quilograms a 3 quilòmetres per hora, garantint un rendiment fiable en entorns clínics de gran demanda.
Rueda giratoria con bloqueo central, total o Freno direccional 150 mm
La Integral twin és una rueda giratoria amb bloqueo central, total o Freno direccional equipada amb una espiga amb Scjero de leva per a barres de perfil com a sistema de fixació. L'allotjament està fabricat amb placa d'acer, mitjà i incorpora un rodament de boles de precisió per al gir. La roda presenta un cos de poliamida amb una banda de rodadura de poliuretà, injectat, i utilitza rodament de boles de precisió per a un funcionament suau. Amb un diàmetre de roda de 150 mm i una alçada total de 175 mm, aquesta roda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 150 kg a velocitats de 3 km/h i 150 kg a 4 km/h, mentre que la seva capacitat de càrrega estàtica arriba als 300 kg. Està especialment dissenyada per a aplicacions mèdiques com carros d'anestèsia, braços en C, escàners CT, ressonàncies magnètiques, raigs X, llits de cures, llits hospitalaris, hospitals, residències i llars d'avis, robots quirúrgics, taules d'operacions i ecògrafs.
Rueda giratoria con central, Freno total 125 mm
La Integral twin és una rueda giratoria amb central, freno total equipada amb una espiga amb scjero de leva per a barres de perfil que garanteix una fixació segura i eficient. L'habitatge està fabricat amb placa d'acer, mitjà i incorpora un rodament de boles de precisió per assegurar un moviment suau i durador. La roda presenta un cos de poliamida amb una banda de rodadura de poliuretà, injectat, i està equipada amb rodament de boles de precisió per a un rendiment òptim. Amb un diàmetre de roda de 125 mm i una alçada total de 150 mm, aquesta rueda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 125 kg a velocitats de 3-4 km/h i una capacitat de càrrega estàtica de 250 kg, sent ideal per a aplicacions mèdiques com carros d'anestèsia, braços en C, escàners CT, ressonàncies magnètiques, raigs X, llits de cures, llits hospitalaris, robots quirúrgics, taules d'operacions i ecògrafs.
Rueda giratoria con central, Freno total 150 mm
La Integral twin és una rueda giratoria amb central, freno total equipada amb una espiga amb scjero de leva per a barres de perfil que garanteix una fixació segura i eficient. L'habitatge està fabricat amb placa d'acer, mitjà i incorpora un rodament de boles de precisió per assegurar un moviment suau i durador. La roda presenta un cos de poliamida resistent combinat amb una banda de rodadura de poliuretà, injectat que proporciona excel·lent tracció i durabilitat, mentre que el rodament de boles de precisió assegura un funcionament silenciós. Amb un diàmetre de roda de 150 mm i una alçada total de 175 mm, aquesta rueda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 150 kg a velocitats de 3-4 km/h i una capacitat de càrrega estàtica de 300 kg, sent ideal per a aplicacions mèdiques com carros d'anestèsia, braços en C, escàners CT, ressonàncies magnètiques, raigs X, llits de cures, llits hospitalaris, robots quirúrgics, taules d'operacions i ecògrafs.
Rueda giratoria con central, Freno total 150 mm
La rueda giratoria con central Integral twin amb freno total incorpora una espiga amb subjecció de leva per a barres de perfil en versió curta com a sistema de fixació. L'allotjament està fabricat amb placa d'acer mitjà i equipat amb rodament de boles de precisió per garantir un moviment suau de gir. La roda presenta un cos de poliamida amb banda de rodadura de poliuretà injectat i rodament de boles de precisió, amb un diàmetre de 150 mm. L'alçada total del conjunt és de 175 mm. La capacitat de càrrega dinàmica és de 150 kg a velocitats de 3 km/h i 150 kg a 4 km/h, mentre que la càrrega estàtica màxima és de 450 kg. Aquest producte està especialment dissenyat per a aplicacions mèdiques com carros d'anestèsia, braços en C, escàners CT, ressonàncies magnètiques, raigs X, llits de cures, llits hospitalaris, hospitals, residències i llars d'avis, robots quirúrgics, taules d'operacions i ecògrafs.
Rueda giratoria con bloqueo central, total o Freno direccional 150 mm
La Integral twin és una rueda giratoria amb bloqueo central, total o Freno direccional equipada amb una espiga amb Scjero de leva per a barres de perfil, Versió curta com a sistema de fixació. L'allotjament està fabricat amb placa d'acer, mitjà i incorpora un rodament de boles de precisió per al gir. La roda presenta un cos de poliamida amb una banda de rodadura de poliuretà, injectat, muntada sobre rodament de boles de precisió, amb un diàmetre de 150 mm. L'altura total del conjunt és de 175 mm. Ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 150 kg a velocitats de 3-4 km/h i una capacitat estàtica de 450 kg. Aquesta solució està especialment dissenyada per a aplicacions mèdiques com carros d'anestèsia, braços en C, escàners CT, ressonàncies magnètiques, raigs X, llits de cures, llits hospitalaris, robots quirúrgics, taules d'operacions i ecògrafs en hospitals i residències.
Frequently Asked Questions
Advantages of Twin Wheel Castors
Twin wheel castors are a versatile mobility solution, offering enhanced load capacity and smooth manoeuvring thanks to their dual-wheel design. The paired wheels distribute weight more evenly, reducing floor wear and making movement easier — even under higher loads. Available in a range of sizes, housing materials, and mounting types, from plate to threaded stem and bolt hole fittings, they can be tailored for diverse operational needs. Whether for light-duty furniture, precision medical devices, or heavy-duty industrial transport, twin wheel castors combine stability, durability, and manoeuvrability in one efficient package.
TENTE twin wheel castors offer various benefits:
Enhanced Load Distribution - With two wheels sharing the weight, twin wheel castors distribute loads more evenly than single-wheel designs. This reduces floor wear and improves rolling performance, especially under higher loads.
Higher Load Capacity - Twin wheel castors offer higher load capacities without increasing overall height. This makes them ideal when both strength and a compact build are required.
Improved Manoeuvrability - The dual-wheel setup minimises turning resistance, allowing for smoother directional changes. This is particularly beneficial for applications requiring precise positioning.
Stable Performance on Various Surfaces - The wider wheel footprint enhances stability on smooth floors, ramps, and uneven ground. Depending on the tread material, they can offer quiet rolling, shock absorption, hard-wearing durability and more.
Types of Twin Wheel Castors
Twin wheel castors come in several configurations to match a variety of operational needs — from light, precise mobility to high-capacity, heavy-duty transport. Their two-wheel design can be combined with different fittings, materials, and braking options, offering the flexibility to equip everything from delicate medical devices to industrial transport units. Below is an overview of the most common twin wheel castor types and their typical use cases.
Twin Wheel Swivel Castors
These combine the low turning resistance dual-wheel configuration with a full swivel mechanism, enabling highly responsive directional changes. The twin-wheel swivel design offers exceptionally smooth and precise maneuverability, even under load. Our strongest twin wheel swivel castors – Omikron twin – can handle loads of up to 15.000 kg and more, featuring a robust galvanised welded steel swivel housing and polyamide wheels.
Twin Wheel Light Duty Castors
These castors combine compact dimensions with excellent load distribution, making them ideal for small, lightweight applications where space and aesthetics are important. The reduced rolling resistance allows effortless movement, while the twin-wheel design improves stability compared to single-wheel alternatives. Typical uses include media furniture, bedside tables, small mobile displays, and office chairs, combining discreet installation with reliable day-to-day mobility. One example for a twin wheel castor that is commonly used in light duty furniture or medical applications is our Linea product series. It offers extremely high shock absorbing properties and is easy to clean, thanks to predominantly smooth surfaces. Our Linea product series is available with various locking mechanisms, tread materials, colours and fitting options. Depending on the configuration, Linea twin wheel castors can handle loads between 40 kg and 150 kg each.
Twin Wheel Braked Castors
Incorporating secure braking systems, these castors provide reliable stability whenever stationary positioning is required. Additionally, directional locking mechanisms are available to secure the swivel head in a fixed position during travel, enabling straight-line movement over longer distances. These features improve handling safety and operational precision, especially in environments requiring controlled manoeuvring.
Fields of Application for Twin Wheel Castors
Twin wheel castors are used wherever stable movement, even load distribution, and precise manoeuvrability are required. Their dual-wheel design ensures smoother rolling performance, reduces point load on floors, and improves directional stability in both light duty and heavy duty settings. In industrial and logistics settings, they are a reliable choice for applications like production and platform trolleys, roll pallets and dollies, and post logistic systems, where efficient transport of goods is essential. In healthcare environments, twin wheel castors are used for example, on hospital beds, nursing carts, and computers on wheels, offering quiet and precise movement that supports both staff efficiency and patient comfort. They are also common in furniture and retail applications, including office chairs, office furniture, media furniture, and shop fitting, where they combine aesthetic integration with dependable rolling performance.