- Inici
- Ruedas y Rodajas
- Ruedas
- por condiciones de funcionamiento
-
Ruedas resistentes al calor
Ruedas resistentes al calor
Aro 75 mm
L'Aro Duratech heat és una roda per a càster fabricada amb materials sintètics termoplàstics resistents a la calor, dissenyada per a aplicacions que requereixen durabilitat i resistència tèrmica. La roda presenta un diàmetre de 75 mm amb una banda de rodament d'amplada 25 mm que és identitari amb el cos de la roda, assegurant una construcció robusta i homogènia. El buit de l'eix té un diàmetre de 8 mm, mentre que la longitud del cub és de 26,5 mm. Aquesta roda està equipada amb un coixinet llis que garanteix un funcionament suau i eficient. Pel que fa a les capacitats de càrrega, la roda suporta una càrrega estàtica màxima de 150 kg i una càrrega dinàmica de 75 kg a una velocitat de 3 km/h, la qual cosa la fa adequada per a entorns industrials exigents on es requereix fiabilitat i rendiment constant.
Aro 75 mm
L'aro Duratech heat és una roda especialitzada per a càsters amb un diàmetre de 75 mm i una amplada de banda de rodament de 25 mm, dissenyada per a aplicacions que requereixen resistència tèrmica. El cos està fabricat amb sintètiques termoplàstiques resistents a la calor, garantint durabilitat en entorns de temperatures elevades. La roda presenta un nucli de 31 mm de longitud amb un forat d'eix de 8 mm de diàmetre, compatible amb sistemes estàndard de muntatge. Incorpora un coixinet llis que assegura un funcionament suau i eficient. Pel que fa a les capacitats de càrrega, aquesta roda suporta una càrrega estàtica màxima de 150 kg i una càrrega dinàmica de 75 kg a una velocitat de 3 km/h, la qual cosa la fa adequada per a aplicacions de transport i mobilitat industrial amb requisits moderats de rendiment.
Aro 100 mm
L'Elastech heat és un aro per a castor fabricat en alumini amb una banda de rodament de 35 mm d'amplada, resistent a la calor i als danys. El diàmetre total de la roda és de 100 mm, amb un nucli de 45,5 mm de longitud i un forat d'eix de 8 mm de diàmetre. Aquest aro està equipat amb un rodament sec amb bush que garanteix un funcionament suau i durador. Pel que fa a les capacitats de càrrega, la roda suporta una càrrega estàtica màxima de 160 kg i una càrrega dinàmica de 80 kg a una velocitat de 4 km/h, la qual cosa la fa ideal per a aplicacions industrials que requereixen mobilitat i estabilitat en entorns de temperatures elevades.
Aro 100 mm
L'Elastech heat és un aro per a castor fabricat en alumini amb una banda de rodadura de 35 mm d'amplada, resistent a la calor i als danys, que ofereix un diàmetre total de 100 mm. El nucli presenta una longitud de 45 mm i està equipat amb un rodament de boles de precisió inoxidable, assegurant una rotació suau i duradora. L'eix disposa d'un forat de diàmetre 8,3 mm per a l'acoblament estàndard. Pel que fa a les capacitats de càrrega, aquest aro suporta una càrrega estàtica màxima de 160 kg i una càrrega dinàmica de 80 kg a una velocitat de 4 km/h, el que el fa adequat per a aplicacions industrials que requereixen mobilitat controlada i fiabilitat en entorns exigents.
Aro 80 mm
L'aro Duratech heat és una roda especialitzada per a càsters amb un diàmetre de 80 mm i una amplada de banda de rodament de 35 mm, dissenyada per a aplicacions que requereixen resistència tèrmica. El cos està fabricat amb termoplàstic resistent a la calor, garantint durabilitat en entorns de temperatures elevades. La roda presenta un buit de 8 mm de diàmetre per a l'eix i una longitud de buit de 45,5 mm. El sistema de rodament incorpora un bush sec que proporciona suport estable i manteniment reduït. Respecte a la capacitat de càrrega, aquesta roda suporta una càrrega estàtica màxima de 200 kg i una càrrega dinàmica de 100 kg a una velocitat de 4 km/h, la qual cosa la fa adequada per a aplicacions industrials de mitjana intensitat.
Aro 100 mm
L'aro Duratech heat és una roda destinada a aplicacions en casters amb un diàmetre de 100 mm i una amplada de banda de rodament de 35 mm. El cos està fabricat amb termoplàstic resistent a la calor, identitari amb el cos de roda, proporcionant durabilitat i resistència tèrmica en entorns exigents. El nucli presenta una longitud de 45,5 mm amb un forat d'eix de 8 mm de diàmetre, dissenyat per a una integració òptima en sistemes de castor estàndard. El sistema de rodament utilitza un cojinete sec amb bush, garantint un funcionament suau i de baix manteniment. Respecte a les capacitats de càrrega, aquesta roda suporta una càrrega estàtica màxima de 250 kg, mentre que la capacitat dinàmica és de 125 kg a una velocitat de 4 km/h, la qual cosa la fa adequada per a aplicacions de transport i mobilitat industrial amb requisits de càrrega moderada.
Aro 75 mm
L'aro Duratech heat és una roda especialitzada per a càsters amb un diàmetre de 75 mm i una amplada de banda de rodament de 25 mm. El cos està fabricat amb materials sintètics termoplàstics resistents a la calor, garantint durabilitat i rendiment en condicions exigents. El nucli presenta una longitud de 31,8 mm i disposa d'un forat d'eix de 8 mm de diàmetre per a l'acoblament estàndard. La banda de rodament és idèntica al cos de la roda, proporcionant una construcció monolítica. El sistema de rodament incorpora un caixinell sec, assegurant un funcionament suau i manteniment reduït. Respecte a les capacitats de càrrega, aquesta roda suporta una càrrega estàtica màxima de 100 kg i una càrrega dinàmica de 50 kg a una velocitat de 3 km/h, la qual cosa la fa adequada per a aplicacions de mobilitat industrial i comercial amb requisits de temperatura elevada.
Aro 75 mm
L'Aro Duratech heat és una roda per a castor fabricada amb materials sintètics termoplàstics resistents a la calor, específicament dissenyada per a aplicacions que requereixen durabilitat i resistència tèrmica. La roda presenta un diàmetre total de 75 mm amb una banda de rodament d'amplada 25 mm, identitari amb el cos de la roda per garantir una integració òptima. El nucli té una longitud de 27 mm i disposa d'un forat d'eix de 8 mm de diàmetre per a l'acoblament estàndard. Pel que fa a les capacitats de càrrega, aquesta roda suporta una càrrega estàtica màxima de 100 kg, mentre que la capacitat dinàmica és de 50 kg a una velocitat de 3 km/h. El sistema de rodament està equipat amb un cojinet sec amb bush, proporcionant un funcionament suau i de manteniment reduït en entorns exigents.
Frequently Asked Questions
Advantages of Heat Resistant Wheels
Heat resistant wheels are engineered to keep equipment mobile in sustained or intermittent heat. With temperature-stable materials and components, they retain strength, geometry, and manoeuvrability where conventional wheels would soften or deform. From bakery lines and autoclaves to thermal processes in manufacturing, they combine durability, efficiency, and safety in demanding environments. TENTE high temperature wheels offer various benefits:
Thermal Integrity and Consistent Mobility – Purpose-built wheel compounds and heat-rated components limit deformation and flat-spotting at elevated temperatures. The result is predictable rolling behaviour and dependable guidance through heating and cooling cycles.
Operational Efficiency – By maintaining stable movement in ovens, bakeries, commercial kitchens, and other hot areas, high temperature wheels reduce the likelihood of wheel-related stoppages. This supports smoother workflows and helps protect both operators and goods.
Smooth, Predictable Mobility – Heat resistant wheels do not compromise on smooth rolling characteristics. Heat-stable tread compounds, precision bearings, and temperature-rated lubricants help keep push/pull forces low and minimise stick–slip during thermal cycles.
Types of Heat Resistant Wheels
TENTE offers different options of heat resistant wheels, engineered to operate reliably at elevated temperatures of up to +280 °C. Selecting the most suitable variant requires a holistic view of the application: floor conditions, size, and the required load per wheel. Equally important is the castor housing, which governs the system’s overall load rating, lateral stability, and service life.
IDG High Temperature Wheels
TENTE IDG wheels are purpose-built heat resistant castor wheels for hot processes. An aluminium wheel centre with a heat resisting silicone rubber tread and self-lubricating bushing delivers stable geometry and damping at temperature, with a specified range of –30 °C to +250 °C; short exposures of up to +310 °C ambient for 5 minutes are permissible provided the tread itself does not exceed 250 °C. In practice, that makes IDG an excellent choice when you need high temperature wheels for ovens, autoclaves, or bake lines, while still maintaining predictable rolling behaviour during heat–cool cycles. For hygiene or steam-rich environments, pair the wheel with an appropriately rated stainless (washable) housing to complete a high temperature castor wheel system.
BOG High Temperature Wheels
TENTE BOG wheels are engineered specifically for high-temperature service. The wheel body is a heat-resistant, thermosetting plastic with a dry (self-lubricating) bearing bush, rated for continuous exposure from –40 °C to +280 °C. In practice, that makes BOG a robust choice for ovens, autoclaves, and hot process lines where heat resistant castor wheels must retain geometry and rolling characteristics. BOG wheels are available in either 80 mm or 100 mm wheel diameters. For a complete high temperature castor wheel solution, pair BOG with a housing, axle and lubricants that are temperature-rated to the same range to preserve load rating and service life.
WOG High Temperature Wheels
WOG heat resistant castor wheels are purpose-built for steam sterilisation, using a heat-resistant synthetic thermoplastic with a plain bearing. WOG wheels provide reliable mobility between –40 °C to +200 °C. The series is available with a 75 mm wheel diameter with two different hub lengths, suited to autoclaves and other hygiene-critical environments that demand non-deforming, washable wheels.
IOG High Temperature Aluminium Wheels
IOG high temperature wheels use an aluminium wheel body and tread with a dry bearing bush and are specified for continuous use from −40 °C up to +280 °C. Available with 100 mm diameter and 35 mm tread width, providing a load capacity of 125 kg per wheel, making it a compact option for hot-zone handling where metal wheel stability is preferred.
Fields of Application for Heat Resistant Wheels
Heat resistant wheels are selected wherever elevated temperatures are part of daily operations. Typical uses include bakery lines, commercial kitchens, food production equipment that enters ovens or runs past heated surfaces, and autoclaves in hygiene-critical processes. In manufacturing, they equip trolleys, racks, and transport carts that pass through curing, drying, or paint ovens without sacrificing mobility or permissible load. Our high temperature wheels are also rated for sub-zero operation, making them suitable for routes that transition between hot zones and cold storage, provided the wheel–housing package is specified accordingly; depending on model, TENTE high temperature wheels cover ranges of roughly –40/–30 °C up to +200–280 °C.