Aro 75 mm
Duratech heat
Order number:
199039930
EAN:
4031582382884
Número de producte:
WOG 075x25 HL27 black
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Resistència constant a la calor
L'Aro Duratech heat és una roda per a castor fabricada amb materials sintètics termoplàstics resistents a la calor, específicame...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fitxers CAD
Podeu descarregar les dades de construcció d'aquest producte.
Fulls de dades
L'Aro Duratech heat és una roda per a castor fabricada amb materials sintètics termoplàstics resistents a la calor, específicament dissenyada per a aplicacions que requereixen durabilitat i resistència tèrmica. La roda presenta un diàmetre total de 75 mm amb una banda de rodament d'amplada 25 mm, identitari amb el cos de la roda per garantir una integració òptima. El nucli té una longitud de 27 mm i disposa d'un forat d'eix de 8 mm de diàmetre per a l'acoblament estàndard. Pel que fa a les capacitats de càrrega, aquesta roda suporta una càrrega estàtica màxima de 100 kg, mentre que la capacitat dinàmica és de 50 kg a una velocitat de 3 km/h. El sistema de rodament està equipat amb un cojinet sec amb bush, proporcionant un funcionament suau i de manteniment reduït en entorns exigents.
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
Resistència constant a la calor
Rodes fetes de material resistent a la calor per a entorns extrems