- Inici
- Industrias y soluciones
- Sanidad
- Equipamiento quirúrgico
-
Ruedas para Equipos Microscópicos
Ruedas para Equipos Microscópicos
Rueda giratoria Rueda 150 mm
La Linea clinic load és una rueda giratoria rueda dissenyada per aplicacions mèdiques especialitzades com llits hospitalaris, hospitals, equipament microscòpic, residències i llars d'avis, robots quirúrgics i taules d'operacions. Incorpora una espiga roda com a sistema de fixació per garantir una instal·lació segura i fiable. L'allotjament està fabricat en poliamida d'alta resistència i equipat amb dues curses de pilota reforçat o inoxidable per assegurar un moviment giratori suau i durador. La roda presenta un cos de poliamida robust amb una banda de rodadura de poliuretà injectat que proporciona excel·lent adherència i resistència a l'abrasió, mentre que el rodament de boles de precisió garanteix un funcionament silenciós i eficient. Amb un diàmetre de roda de 150 mm i una alçada total de 155 mm, ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 200 kg a una velocitat de 3 km/h i una capacitat de càrrega estàtica de 400 kg.
Rueda giratoria con central, Freno total 150 mm
La Linea clinic load és una rueda giratoria amb central, freno total dissenyada per aplicacions mèdiques especialitzades. Incorpora una espiga amb scjero de leva per a barres de perfil, versió curta que garanteix una fixació segura i eficient. L'allotjament està fabricat en poliamida d'alta resistència i compta amb dues curses de pilota, reforçat o inoxidable per assegurar un moviment suau i durabilitat prolongada. La roda presenta un cos de poliamida amb una banda de rodadura de poliuretà, injectat que proporciona excel·lent adherència i resistència a l'abrasió, equipada amb rodament de boles de precisió per un funcionament silenciós. Amb un diàmetre de roda de 150 mm i una alçada total de 155 mm, ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 200 kg a 3 km/h i una càrrega estàtica de 400 kg, ideal per llits hospitalaris, hospitals, equipament microscòpic, residències i llars d'avis, robots quirúrgics i taules d'operacions.
Rueda giratoria con bloqueo central, total o Freno direccional 150 mm
La Linea clinic load és una rueda giratoria amb bloqueo central, total o Freno direccional equipada amb una espiga amb Scjero de leva per a barres de perfil, Versió curta com a sistema de fixació. L'allotjament està fabricat en poliamida i incorpora dues curses de pilota, Reforçat o Inoxidable com a rodament giratori per garantir un funcionament suau i durador. La roda presenta un cos de poliamida amb una banda de rodadura de poliuretà, Injectat i està equipada amb rodament de boles de precisió per assegurar un desplaçament òptim. Amb un diàmetre de roda de 150 mm i una alçada total de 155 mm, aquesta roda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 200 kg a una velocitat de 3 km/h i una capacitat de càrrega estàtica de 400 kg, sent ideal per a aplicacions en llits hospitalaris, hospitals, equipament microscòpic, residències i llars d'avis, robots quirúrgics i taules d'operacions.
Rueda giratoria Rueda 125 mm
La Rueda giratoria Rueda Integral twin torsion incorpora una Espiga, Roda com a sistema de fixació per garantir una instal·lació segura i eficient. L'allotjament està fabricat amb Acer, pesada i equipat amb un Rodament de boles de precisió que proporciona un moviment giratori suau i durador. La roda presenta un cos de Poliamida combinat amb una banda de rodadura de Poliuretà, Injectat, mentre que el Rodament de boles de precisió Inoxidable assegura un funcionament òptim. Amb un diàmetre de roda de 125 mm i una alçada total de 150 mm, aquesta rueda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 125 kg a velocitats de 3-4 km/h i una capacitat estàtica de 250 kg. Especialment dissenyada per aplicacions mèdiques i tècniques exigents com Braços en C, escàners CT, ressonàncies magnètiques, raigs X, Llits hospitalaris, Equipament microscòpic, Robots quirúrgics i Taules d'operacions.
Rueda giratoria con central, Freno total 125 mm
La Integral twin torsion és una rueda giratoria amb central, freno total equipada amb una espiga amb scjero de leva per a barres de perfil, versió curta, on els llits rentables han de ser segellat a la zona d'ajust pel fabricant de llits de l'hospital. El cos està fabricat en acer, pesada i incorpora un rodament de boles de precisió per al gir suau. La roda presenta un diàmetre de 125 mm amb banda de rodadura de poliuretà, injectat i rodament de boles de precisió inoxidable per garantir durabilitat i resistència a la corrosió. L'altura total del conjunt és de 150 mm. La capacitat de càrrega dinàmica és de 125 kg a una velocitat de 3 km/h, mentre que la càrrega estàtica màxima és de 375 kg. Aquesta rueda està especialment dissenyada per aplicacions mèdiques i industrials exigents com braços en C, escàners CT, ressonàncies magnètiques, raigs X, llits hospitalaris, equipament microscòpic, robots quirúrgics i taules d'operacions.
Rueda giratoria con central, Freno total 150 mm
L'Integral twin load és una rueda giratoria amb central i freno total dissenyada per a aplicacions exigents en entorns mèdics i de precisió. El sistema de fixació consisteix en una espiga amb Scjero de leva per a barres de perfil en versió curta, que garanteix una subjecció segura i ràpida. L'allotjament està fabricat en acer pesat amb un rodament de boles de precisió integrat, proporcionant estabilitat i durabilitat excepcionals. La roda presenta un diàmetre de 150 mm amb un rodament de boles de precisió i una banda de rodadura de poliuretà injectat sobre un cos de poliamida, assegurant una mobilitat suau i fiable. L'alçada total del conjunt és de 193 mm, facilitant la integració en sistemes compactes. Pel que fa a les capacitats de càrrega, la rueda suporta una càrrega estàtica de 750 kg, mentre que la capacitat dinàmica és de 250 kg a 4 km/h i 250 kg a 3 km/h, garantint un rendiment òptim en operacions contínues. Aquest producte és especialment adequat per a braços en C, escàners CT, ressonàncies magnètiques, raigs X, llits hospitalaris, equipament microscòpic, robots quirúrgics i taules d'operacions, on la precisió, la fiabilitat i la capacitat de càrrega són requisits crítics.
Rueda giratoria con bloqueo central, total o Freno direccional 150 mm
L'Integral twin load és una rueda giratoria amb bloqueo central, total o freno direccional dissenyada per a aplicacions exigents en entorns mèdics i de precisió. El sistema de fixació incorpora una espiga amb scjero de leva per a barres de perfil en versió curta, que permet una instal·lació ràpida i segura en estructures de suport. L'allotjament està fabricat en acer pesat, proporcionant una robustesa excepcional, i incorpora un rodament de boles de precisió en el mecanisme giratori per garantir moviments suaus i controlats. La rueda presenta un diàmetre de 150 mm amb un rodament de boles de precisió i està revestida amb poliuretà injectat, assegurant una tracció òptima i durabilitat en entorns hospitalaris. El cos de la rueda està fabricat en poliamida, combinant lleugeresa amb resistència mecànica. L'alçada total del conjunt és de 193 mm, facilitant la integració en sistemes compactes. Respecte a les capacitats de càrrega, aquesta rueda suporta una capacitat estàtica de 750 kg i una capacitat dinàmica de 250 kg a una velocitat de 4 km/h. El producte està especialment indicat per a braços en C, escàners CT, ressonàncies magnètiques, raigs X, llits hospitalaris, equipament microscòpic, robots quirúrgics i taules d'operacions.