Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!
L'Integral twin load és una rueda giratoria amb bloqueo central, total o freno direccional dissenyada per a aplicacions exigents en entorns mèdics i de precisió. El sistema de fixació incorpora una espiga amb scjero de leva per a barres de perfil en versió curta, que permet una instal·lació ràpida i segura en estructures de suport. L'allotjament està fabricat en acer pesat, proporcionant una robustesa excepcional, i incorpora un rodament de boles de precisió en el mecanisme giratori per garantir moviments suaus i controlats. La rueda presenta un diàmetre de 150 mm amb un rodament de boles de precisió i està revestida amb poliuretà injectat, assegurant una tracció òptima i durabilitat en entorns hospitalaris. El cos de la rueda està fabricat en poliamida, combinant lleugeresa amb resistència mecànica. L'alçada total del conjunt és de 193 mm, facilitant la integració en sistemes compactes. Respecte a les capacitats de càrrega, aquesta rueda suporta una capacitat estàtica de 750 kg i una capacitat dinàmica de 250 kg a una velocitat de 4 km/h. El producte està especialment indicat per a braços en C, escàners CT, ressonàncies magnètiques, raigs X, llits hospitalaris, equipament microscòpic, robots quirúrgics i taules d'operacions.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Número d’article
3944UAP150R36-32S30 D 9002 SP
Número de material S4
990066030
Atribucions bàsiques
Tipus
Rueda giratoria con bloqueo central, total o Freno direccional
Àmplia general
74 mm
Tracidad de carga a 4 km/h
250 kg
Tracidad de carga estàtica
750 kg
Alçada total
193 mm
Temperatura màxima (màxim)
80 °C
Temperatura (mínim)
-25 °C
Pes total
2,32 kg
Nom del producte
Integral twin load
Estàndard
EN12531 - Hospital Bed Castors
Conducció elèctrica
Inoxidable
Fitació
Pern muntant la quantitat de forats
2
Tipus de Fitting
Espiga amb Scjero de leva per a barres de perfil, Versió curta
Pern Diamant
32 mm
Pern Longitud
50 mm
Posició Pern
7 mm
Suport
Color
El blanc gris (RAL9002)
Forquilla Forma
Suport Twin Roda
Material d'habitatge
Acer, pesada
Scamiento giratorio
Rodament de boles de precisió
Dome Dictel
70 mm
Sterferencia de giro
249 mm
Desplaçament
45 mm
Scio de giro
124,5 mm
Roda
La duresa del Banda de rodadura (A)
91 Shore A
La duresa del Banda de rodadura (D)
40 Shore D
Material corporal
Poliamida
Material de la banda de rodadura
Poliuretà, Injectat
Diametralització
150 mm
Corporació ample
15 mm
Protectors de fil
Amb la guardaespatlles
El Bearing
Rodament de boles de precisió
Roda de color
El blanc gris (RAL9002)
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
Evita moviments no desitjats
Bloqueig de rodes per a funcionament manual
Suport assegurat
Bloqueig total per bloquejar simultàniament la roda i la carcassa giratòria
Bloqueig central fàcil d’usar
Bloqueig simultani de més d’una roda mitjançant palanca central
Suport fort
Rígidesa torsional extrema que garanteix estabilitat en taules d’operació o aplicacions pesades
Rodes de baix manteniment
Proteccions de fil per a un funcionament sense obstacles amb mínim esforç de neteja
Moviment sense marques
Rodes amb abrasió reduïda i poc requisit de neteja
Ús ergonòmic
Rodes amb resistència optimitzada al rodatge per alleugerir la càrrega de l’usuari
Maniobrabilitat còmoda
Desplaçament fàcil per obstacles amb rodes grans i centres elàstics
Maniobrabilitat optimitzada
Roda doble amb alta maniobrabilitat gràcies a l’efecte diferencial
Protecció del terra mitjançant distribució de càrrega
Dues rodes distribueixen la càrrega i minimitzen les marques al terra