- Inici
- Ruedas y Rodajas
- Ruedas
-
por condiciones de funcionamiento
por condiciones de funcionamiento
Aro 75 mm
L'Aro Duratech heat és una roda per a càster fabricada amb materials sintètics termoplàstics resistents a la calor, dissenyada per a aplicacions que requereixen durabilitat i resistència tèrmica. La roda presenta un diàmetre de 75 mm amb una banda de rodament d'amplada 25 mm que és identitari amb el cos de la roda, assegurant una construcció robusta i homogènia. El buit de l'eix té un diàmetre de 8 mm, mentre que la longitud del cub és de 26,5 mm. Aquesta roda està equipada amb un coixinet llis que garanteix un funcionament suau i eficient. Pel que fa a les capacitats de càrrega, la roda suporta una càrrega estàtica màxima de 150 kg i una càrrega dinàmica de 75 kg a una velocitat de 3 km/h, la qual cosa la fa adequada per a entorns industrials exigents on es requereix fiabilitat i rendiment constant.
Aro 75 mm
L'aro Duratech heat és una roda especialitzada per a càsters amb un diàmetre de 75 mm i una amplada de banda de rodament de 25 mm, dissenyada per a aplicacions que requereixen resistència tèrmica. El cos està fabricat amb sintètiques termoplàstiques resistents a la calor, garantint durabilitat en entorns de temperatures elevades. La roda presenta un nucli de 31 mm de longitud amb un forat d'eix de 8 mm de diàmetre, compatible amb sistemes estàndard de muntatge. Incorpora un coixinet llis que assegura un funcionament suau i eficient. Pel que fa a les capacitats de càrrega, aquesta roda suporta una càrrega estàtica màxima de 150 kg i una càrrega dinàmica de 75 kg a una velocitat de 3 km/h, la qual cosa la fa adequada per a aplicacions de transport i mobilitat industrial amb requisits moderats de rendiment.
Aro 125 mm
L'aro Elastech és una roda de castor de 125 mm de diàmetre amb una banda de rodament de 40 mm d'amplada fabricada amb material pneumàtic elàstic, no marcat, antiestàtic i vulcanitzat. El cos està construït en poliamida amb conducció elèctrica, mentre que el sistema de suport utilitza un rodament de boles de precisió per garantir un funcionament suau i durador. Aquesta roda suporta una capacitat de càrrega estàtica de 320 kg i una capacitat dinàmica de 160 kg a una velocitat de 4 km/h, la qual cosa la fa idònia per a aplicacions exigents com sistemes AMR, sistemes llançadora automatitzats, fabricants d'automòbils OEM, carros de càtering, construcció de contenidors, tecnologia de lluita contra incendis, construcció de maquinària, sistemes logístics postals, carros de producció, carros de neteja professionals, jaules de transport, bastides, armaris d'eines, equipament de transport i bancs de treball.
Aro 150 mm
L'aro Puretech és una roda de castor fabricada en zinc die-cast amb un diàmetre de 150 mm i una amplada de banda de rodadura de 32 mm, dissenyada per a aplicacions industrials i comercials com bastides, carros de compra, mobiliari i expositors de botiga, armaris d'eines, equipament per a l'eliminació de residus, bancs de treball i equipament de transport. La banda de rodadura està elaborada amb goma massissa negra de propietats conductores elèctriques, mentre que el nucli presenta una longitud de 35,5 mm amb un forat d'eix de 8,3 mm de diàmetre. El sistema de rodament incorpora un rodament de boles de precisió segellat que garanteix un funcionament suau i durador. Aquesta roda suporta una capacitat de càrrega estàtica de 300 kg i una capacitat dinàmica de 150 kg a una velocitat de 3 km/h, la qual cosa la fa idònia per a entorns de treball exigents.
Aro 100 mm
L'Elastech heat és un aro per a castor fabricat en alumini amb una banda de rodament de 35 mm d'amplada, resistent a la calor i als danys. El diàmetre total de la roda és de 100 mm, amb un nucli de 45,5 mm de longitud i un forat d'eix de 8 mm de diàmetre. Aquest aro està equipat amb un rodament sec amb bush que garanteix un funcionament suau i durador. Pel que fa a les capacitats de càrrega, la roda suporta una càrrega estàtica màxima de 160 kg i una càrrega dinàmica de 80 kg a una velocitat de 4 km/h, la qual cosa la fa ideal per a aplicacions industrials que requereixen mobilitat i estabilitat en entorns de temperatures elevades.
Aro 100 mm
L'Elastech heat és un aro per a castor fabricat en alumini amb una banda de rodadura de 35 mm d'amplada, resistent a la calor i als danys, que ofereix un diàmetre total de 100 mm. El nucli presenta una longitud de 45 mm i està equipat amb un rodament de boles de precisió inoxidable, assegurant una rotació suau i duradora. L'eix disposa d'un forat de diàmetre 8,3 mm per a l'acoblament estàndard. Pel que fa a les capacitats de càrrega, aquest aro suporta una càrrega estàtica màxima de 160 kg i una càrrega dinàmica de 80 kg a una velocitat de 4 km/h, el que el fa adequat per a aplicacions industrials que requereixen mobilitat controlada i fiabilitat en entorns exigents.
Aro 80 mm
L'aro Duratech heat és una roda especialitzada per a càsters amb un diàmetre de 80 mm i una amplada de banda de rodament de 35 mm, dissenyada per a aplicacions que requereixen resistència tèrmica. El cos està fabricat amb termoplàstic resistent a la calor, garantint durabilitat en entorns de temperatures elevades. La roda presenta un buit de 8 mm de diàmetre per a l'eix i una longitud de buit de 45,5 mm. El sistema de rodament incorpora un bush sec que proporciona suport estable i manteniment reduït. Respecte a la capacitat de càrrega, aquesta roda suporta una càrrega estàtica màxima de 200 kg i una càrrega dinàmica de 100 kg a una velocitat de 4 km/h, la qual cosa la fa adequada per a aplicacions industrials de mitjana intensitat.
Aro 100 mm
L'aro Duratech heat és una roda destinada a aplicacions en casters amb un diàmetre de 100 mm i una amplada de banda de rodament de 35 mm. El cos està fabricat amb termoplàstic resistent a la calor, identitari amb el cos de roda, proporcionant durabilitat i resistència tèrmica en entorns exigents. El nucli presenta una longitud de 45,5 mm amb un forat d'eix de 8 mm de diàmetre, dissenyat per a una integració òptima en sistemes de castor estàndard. El sistema de rodament utilitza un cojinete sec amb bush, garantint un funcionament suau i de baix manteniment. Respecte a les capacitats de càrrega, aquesta roda suporta una càrrega estàtica màxima de 250 kg, mentre que la capacitat dinàmica és de 125 kg a una velocitat de 4 km/h, la qual cosa la fa adequada per a aplicacions de transport i mobilitat industrial amb requisits de càrrega moderada.
Aro 75 mm
L'aro Duratech heat és una roda especialitzada per a càsters amb un diàmetre de 75 mm i una amplada de banda de rodament de 25 mm. El cos està fabricat amb materials sintètics termoplàstics resistents a la calor, garantint durabilitat i rendiment en condicions exigents. El nucli presenta una longitud de 31,8 mm i disposa d'un forat d'eix de 8 mm de diàmetre per a l'acoblament estàndard. La banda de rodament és idèntica al cos de la roda, proporcionant una construcció monolítica. El sistema de rodament incorpora un caixinell sec, assegurant un funcionament suau i manteniment reduït. Respecte a les capacitats de càrrega, aquesta roda suporta una càrrega estàtica màxima de 100 kg i una càrrega dinàmica de 50 kg a una velocitat de 3 km/h, la qual cosa la fa adequada per a aplicacions de mobilitat industrial i comercial amb requisits de temperatura elevada.
Aro 75 mm
L'Aro Duratech heat és una roda per a castor fabricada amb materials sintètics termoplàstics resistents a la calor, específicament dissenyada per a aplicacions que requereixen durabilitat i resistència tèrmica. La roda presenta un diàmetre total de 75 mm amb una banda de rodament d'amplada 25 mm, identitari amb el cos de la roda per garantir una integració òptima. El nucli té una longitud de 27 mm i disposa d'un forat d'eix de 8 mm de diàmetre per a l'acoblament estàndard. Pel que fa a les capacitats de càrrega, aquesta roda suporta una càrrega estàtica màxima de 100 kg, mentre que la capacitat dinàmica és de 50 kg a una velocitat de 3 km/h. El sistema de rodament està equipat amb un cojinet sec amb bush, proporcionant un funcionament suau i de manteniment reduït en entorns exigents.