Aro 100 mm
Elastech heat
Order number:
199033962
EAN:
4031582347203
Número de producte:
IDG 100x35 yellow HL45,5 asm.
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Rodament silenciós
L'Elastech heat és un aro per a castor fabricat en alumini amb una banda de rodament de 35 mm d'amplada, resistent a la calor i ...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fitxers CAD
Podeu descarregar les dades de construcció d'aquest producte.
Fulls de dades
L'Elastech heat és un aro per a castor fabricat en alumini amb una banda de rodament de 35 mm d'amplada, resistent a la calor i als danys. El diàmetre total de la roda és de 100 mm, amb un nucli de 45,5 mm de longitud i un forat d'eix de 8 mm de diàmetre. Aquest aro està equipat amb un rodament sec amb bush que garanteix un funcionament suau i durador. Pel que fa a les capacitats de càrrega, la roda suporta una càrrega estàtica màxima de 160 kg i una càrrega dinàmica de 80 kg a una velocitat de 4 km/h, la qual cosa la fa ideal per a aplicacions industrials que requereixen mobilitat i estabilitat en entorns de temperatures elevades.
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
Rodament silenciós
Versions toves de rodes per a un entorn de treball silenciós
Transport de baixa vibració
Rodes extra toves amb bones propietats d’absorció de xocs
Resistència constant a la calor
Rodes fetes de material resistent a la calor per a entorns extrems