- Inici
- Ruedas y Rodajas
- Ruedas
- por material de banda de rodadura
-
Ruedas Neumáticas
Ruedas Neumáticas
Rueda giratoria Rueda 260 mm
La rueda giratoria Rueda Alpha està equipada amb una placa rectangular com a sistema de fixació, oferint una instal·lació segura i estable. L'allotjament està fabricat en acer pesada i incorpora dues curses de pilota reforçat o inoxidable per garantir un moviment suau i durador. La roda presenta un cos de polipropilè amb pneumàtic pneumàtic de perfil de bloc i està equipada amb roamiento de rodillos per a un rendiment òptim. Amb un diàmetre de roda de 260 mm i una alçada total de 310 mm, aquesta rueda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 150 kg a 3 km/h i una capacitat estàtica de 300 kg. És ideal per a aplicacions en fabricants d'automòbils OEM, carros de càtering, construcció de contenidors, sistemes electrònics, tecnologia contra incendis, construcció de maquinària, sistemes logístics postals, carros de producció, jaules de transport, armaris d'eines, equipament de transport, eliminació de residus i bancs de treball.
Rueda fija 260 mm
La rueda fija Alpha està equipada amb una placa rectangular com a sistema de fixació per garantir una instal·lació segura i estable. L'allotjament està fabricat en acer pesada, proporcionant una resistència excepcional i durabilitat en aplicacions industrials exigents. La roda presenta un cos de polipropilè combinat amb una banda de rodadura pneumàtic pneumàtic amb perfil de bloc, oferint una excel·lent tracció i absorció d'impactes sobre diverses superfícies. El sistema de rodament utilitza rodaments de rodillos per assegurar un moviment suau i una llarga vida útil. Les dimensions inclouen un diàmetre de roda de 260 mm i una alçada total de 310 mm. La capacitat de càrrega dinàmica és de 150 kg a una velocitat màxima de 3 km/h, mentre que la capacitat de càrrega estàtica arriba fins als 300 kg.
Rueda giratoria con Freno total 200 mm
La rueda giratoria con freno total Alpha incorpora una placa rectangular como sistema de fijación que garantiza una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en acer pesada y cuenta con dues curses de ball que proporcionan un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de acero de huellas con neumàtic pneumàtic y perfil de línea, equipada con roamiento de rodillos para un rendimiento óptimo, con un diámetro de 200 mm. Las dimensiones totales incluyen una altura general de 240 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza los 75 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la capacidad de carga estática es de 150 kg, lo que la hace ideal para aplicaciones industriales exigentes que requieren movilidad controlada y frenado seguro.
Rueda giratoria Rueda 200 mm
La rueda giratoria Alpha és una rueda de tipus professional dissenyada amb una placa rectangular com a sistema de fixació. L'allotjament està fabricat en acer pesat i incorpora dues curses de ball com a mecanisme de gir, garantint una rotació suau i duradora. La roda presenta un diàmetre de 200 mm amb un roamiento de rodillos que assegura una distribució òptima de les càrregues i una llarga vida útil. El material de la banda de rodadura és pneumàtic amb perfil de línia, mentre que el cos està construït en acer de huellas, proporcionant una resistència excepcional a l'abrasió i als impactes. L'alçada total del conjunt és de 240 mm, dimensió que facilita la integració en diverses aplicacions industrials. Respecte a les capacitats de càrrega, aquesta rueda suporta una càrrega estàtica de 150 kg i una càrrega dinàmica de 75 kg a una velocitat de 3 km/h, característiques que la fan adequada per a fabricants d'automòbils OEM, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, construcció de contenidors, sistemes electrònics i tecnologia de sales netes, tecnologia de lluita contra incendis, construcció de maquinària, sistemes logístics postals, carros de producció i plataforma, jaules de transport, armaris d'eines, equipament de transport, equipament per a l'eliminació de residus i bancs de treball.
Rueda fija 200 mm
La rueda fija Alpha és una solució de mobilitat industrial dissenyada per a aplicacions que requereixen estabilitat i precisió. El sistema està equipat amb una placa rectangular que facilita la instal·lació segura i ràpida en diverses estructures de suport. L'allotjament està fabricat amb acer pesat, proporcionant una base robusta i duradora que garanteix la integritat estructural sota condicions de treball exigents. La roda presenta un diàmetre de 200 mm i està construïda amb un cos d'acer de traces, assegurant una resistència excepcional a l'abrasió i al desgast. La superfície de contacte utilitza material pneumàtic amb perfil de línia, que ofereix una tracció òptima i una distribució uniforme de la càrrega. El sistema de rodament incorpora un roamiento de rodillos que permet una rotació suau i eficient, minimitzant la fricció i prolongant la vida útil del component. L'alçada total del conjunt és de 240 mm, dimensió crítica per a la integració en sistemes de transport i manipulació. Respecte a les capacitats de càrrega, la rueda suporta una capacitat estàtica de 150 kg, mentre que la capacitat dinàmica és de 75 kg a una velocitat de 3 km/h, paràmetres que defineixen els límits operacionals segurs per a aquesta aplicació industrial.
Advantages of Pneumatic Castors
Pneumatic castors are designed to provide exceptional shock absorption and smooth mobility, even on uneven or outdoor surfaces. Their air-filled tyres cushion loads against vibrations and impacts, protecting both the transported goods and the application itself. This makes them an excellent choice for applications where comfort, load safety, and noise reduction are key factors.
TENTE pneumatic castors offer various benefits:
Superior Shock Absorption - Pneumatic castors use air-filled tyres to cushion loads against shocks and vibrations. This is ideal for transporting delicate goods or sensitive equipment over uneven or outdoor surfaces.
Smooth and Quiet Operation - Their soft, flexible tread reduces rolling noise and provides smooth movement, even on rough terrain. This makes pneumatic castors well-suited for noise-sensitive environments and for use on mixed surfaces.
Excellent Traction on Uneven Surfaces - With block or ribbed tread profiles, pneumatic castors maintain reliable grip on outdoor paths, gravel, or irregular flooring. This ensures stable, controlled handling even in challenging environments.
Protection of Floors and Equipment - The soft tyre material helps minimise impact forces, protecting both the transported items and the surfaces they travel over. They also distribute weight over a larger area and apply less pressure to the floor. This prevents damage to floors and reduces wear on handling equipment.
Types of Pneumatic Castors
Pneumatic castors are available in swivel and fixed versions with either line or block-profile treads, each designed to meet specific mobility and surface requirements. Below are the different types of pneumatic castors and their key advantages:
Pneumatic Castors with Block Profile
Block-profile pneumatic castors provide maximum traction and stability on uneven, soft, or outdoor surfaces. Their tread design ensures secure grip when navigating gravel, grass, or rough ground, reducing the risk of slipping under load. They are commonly used on applications like waste disposal equipment, container construction, and more, where safe movement over outdoor or unpaved surfaces is essential. Our Alpha is available with a 260 mm pneumatic wheel with block-profile. Using a steel sheet swivel housing, this castor is capable of handling static loads of up to 300 kg and loads of up to 150 kg at a speed of 4 km/h.
Pneumatic Castors with Line Profile
Line-profile pneumatic castors are optimized for smooth rolling and directional stability. The ribbed tread reduces rolling resistance, making it easier to push or tow equipment over firm outdoor surfaces such as paved paths, asphalt, or concrete. These castors are commonly used in retail logistics and warehousing environments, allowing efficient movement of loads over mixed industrial surfaces. Our Alpha is available with a 200 mm pneumatic wheel with line-profile. Using either a steel sheet swivel or fixed housing, this castor is capable of handling static loads of up to 150 kg and loads of up to 75 kg at a speed of 4 km/h.
Pneumatic Fixed Castors
Fixed pneumatic castors provide straight-line tracking and stability, making them an essential choice for heavy loads or equipment that must travel predictable paths. Paired with swivel castors on the opposite end of the trolley or equipment, they create a reliable combination for guided transport. Our Alpha is available with fixed housing made of steel sheet, featuring a 200 mm pneumatic wheel with line-profile.
Pneumatic Swivel Castors
Swivel pneumatic castors offer excellent manoeuvrability, allowing applications to navigate tight spaces and change direction smoothly, even on uneven terrain. Their air-filled tyres absorb shocks and vibrations, protecting sensitive goods during handling. They are commonly used on roll cages, post logistic systems, and mobile outdoor equipment. Our Alpha is available with a steel sheet swivel housing, featuring either a line-profile or block-profile pneumatic wheel.
Fields of Application for Pneumatic Castors
Pneumatic castors are used wherever shock absorption, noise reduction, and smooth mobility over uneven terrain are required. Their air-filled tyres protect sensitive loads and equipment, making them particularly valuable for industrial and logistics applications. In industrial environments, pneumatic castors are fitted to waste disposal equipment, container construction units, machine construction tools and more, providing reliable transport across outdoor yards and rough flooring. Their vibration-dampening properties also make them suitable for ceramic and glass manufacturers, where delicate goods must be handled with care. In logistics applications, pneumatic castors ensure smooth handling for roll pallets and dollies, roll cages, and post logistic systems, supporting safe and efficient movement of materials across warehouses, loading docks, and outdoor transport areas.