Rueda fija 260 mm
Alpha
EAN:
4031582438246
Número de producte:
3488PQR260P65 black/darkblue
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Ús ininterromput
La rueda fija Alpha està equipada amb una placa rectangular com a sistema de fixació per garantir una instal·lació segura i esta...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fulls de dades
La rueda fija Alpha està equipada amb una placa rectangular com a sistema de fixació per garantir una instal·lació segura i estable. L'allotjament està fabricat en acer pesada, proporcionant una resistència excepcional i durabilitat en aplicacions industrials exigents. La roda presenta un cos de polipropilè combinat amb una banda de rodadura pneumàtic pneumàtic amb perfil de bloc, oferint una excel·lent tracció i absorció d'impactes sobre diverses superfícies. El sistema de rodament utilitza rodaments de rodillos per assegurar un moviment suau i una llarga vida útil. Les dimensions inclouen un diàmetre de roda de 260 mm i una alçada total de 310 mm. La capacitat de càrrega dinàmica és de 150 kg a una velocitat màxima de 3 km/h, mentre que la capacitat de càrrega estàtica arriba fins als 300 kg.
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
Ús ininterromput
Coixinet giratori amb anell de pols per a moviment continu i ininterromput