- Inici
- Ruedas y Rodajas
- Ruedas
- por capacidad de carga
-
Ruedas Extra Resistentes
Ruedas Extra Resistentes
Aro 200 mm
L'aro Novatech és una roda de castor de ferro colat amb un diàmetre de 200 mm, una amplada de banda de rodadura de 80 mm i una longitud de bub de 92 mm, dissenyada per a aplicacions industrials exigents. La roda està equipada amb un rodament de boles de precisió i presenta un forat d'eix de 25 mm de diàmetre. La banda de rodadura està fabricada en poliuretà amb fos, proporcionant durabilitat i resistència. Aquesta roda suporta una capacitat de càrrega estàtica de 3360 kg, mentre que la capacitat dinàmica és de 1400 kg a 6 km/h o 1680 kg a 4 km/h. L'aro Novatech és adequat per a múltiples sectors, inclosos la indústria aeroespacial, equipament d'aeroport, sistemes AMR, sistemes llançadora automatitzats, fabricants d'automòbils OEM, fabricants de ceràmica i vidre, construcció de contenidors, tecnologia de lluita contra incendis, carretons elevadors, sistemes AGV pesants, construcció de maquinària, sistemes logístics postals, carros de producció i equipament de transport.
Aro 300 mm
L'aro Novatech és una roda de castor fabricada en ferro colat amb un diàmetre de 300 mm i una banda de rodadura de poliuretà Fos amb una amplada de 80 mm. El nucli presenta una longitud de 92 mm i disposa d'un forat d'eix de 30 mm de diàmetre. Està equipada amb un rodament de boles de precisió que garanteix un funcionament suau i durador. Respecte a les capacitats de càrrega, aquesta roda suporta una càrrega estàtica màxima de 4000 kg, mentre que en condicions dinàmiques pot suportar 2000 kg a una velocitat de 6 km/h o 2400 kg a 4 km/h, depenent de les necessitats operacionals de l'aplicació.
Aro 250 mm
L'aro Novatech és una roda de castor fabricada en ferro colat amb un diàmetre de 250 mm i una amplada de banda de rodadura de 80 mm, dissenyada per a aplicacions industrials de gran capacitat. El nucli presenta una longitud de 92 mm amb un forat d'eix de 25 mm de diàmetre, mentre que la banda de rodadura està confeccionada en poliuretà amb fòsfor per garantir durabilitat i resistència a l'abrasió. La roda està equipada amb un rodament de boles de precisió que assegura un funcionament suau i fiable. Pel que fa a la capacitat de càrrega, aquesta roda suporta una càrrega estàtica de 3600 kg, mentre que la capacitat dinàmica és de 1800 kg a 6 km/h o 2160 kg a 4 km/h, adaptant-se així a diferents velocitats de desplaçament segons les necessitats operacionals.
Aro 250 mm
L'aro Duratech és una roda de castor fabricada en poliamida de super pesada amb un diàmetre de 250 mm i una amplada de banda de rodadura de 50 mm. El cos de la roda és identitari amb la banda de rodadura, garantint una construcció robusta i duradora. La roda disposa d'un buit de 40 mm de diàmetre per a l'eix i una longitud de bub de 60 mm, proporcionant una instal·lació estable i segura. Equipa un rodament de boles de precisió que assegura un funcionament suau i eficient. Pel que fa a la capacitat de càrrega, la roda suporta una càrrega estàtica de 8400 kg, mentre que la capacitat dinàmica és de 3500 kg a 6 km/h o 4200 kg a 4 km/h, adaptant-se a diferents velocitats d'operació.
Aro 300 mm
L'aro Novatech és una roda de castor fabricada en ferro colat amb un diàmetre de 300 mm i una banda de rodadura de poliuretà Fos amb una amplada de 100 mm. El cub presenta una longitud de 120 mm i disposa d'un forat d'eix de 40 mm de diàmetre. La roda està equipada amb un rodament de boles de precisió que garanteix un funcionament suau i durador. Pel que fa a la capacitat de càrrega, aquesta roda suporta una càrrega estàtica de 5200 kg, mentre que la capacitat dinàmica és de 2600 kg a 6 km/h o 3120 kg a 4 km/h, depenent de les condicions d'operació requerida.
Aro 300 mm
L'aro Novatech és una roda de castor fabricada en ferro colat amb un diàmetre de 300 mm i una banda de rodadura de poliuretà Fos amb una amplada de 50 mm. El nucli presenta una longitud de 60 mm i disposa d'un forat d'eix de 30 mm de diàmetre. Aquesta roda està equipada amb un rodament de boles de precisió que garanteix un funcionament suau i durador. Pel que fa a la capacitat de càrrega, suporta una càrrega estàtica de 2800 kg, mentre que la capacitat dinàmica és de 1400 kg a 6 km/h o de 1680 kg a 4 km/h, la qual cosa la fa idònia per a aplicacions industrials que requereixen una gran capacitat de suport i una mobilitat fiable en entorns exigents.
Aro 100 mm
L'aro Duratech és una roda de castor fabricada en poliamida de sèrie pesada amb un diàmetre de 100 mm i una amplada de banda de rodament de 50 mm. El cos de la roda és identitari amb la banda de rodament, garantint una construcció robusta i duradora. El buit de l'eix presenta un diàmetre de 20 mm, mentre que la longitud del buit és de 60 mm. La roda està equipada amb un rodament de boles de precisió que assegura un funcionament suau i eficient. Pel que fa a la capacitat de càrrega, aquesta roda suporta una càrrega estàtica màxima de 2800 kg. En condicions dinàmiques, la capacitat de càrrega és de 1400 kg a una velocitat de 6 km/h o de 1680 kg a una velocitat de 4 km/h, adaptant-se així a diferents requisits operacionals.
Aro 125 mm
L'aro Duratech és una roda de castor fabricada en poliamida de super pesada amb un diàmetre de 125 mm i una amplada de banda de rodament de 50 mm. El cos de la roda és identitari amb la banda de rodament, garantint una construcció robusta i duradora. El nucli presenta una longitud de 60 mm amb un forat d'eix de 20 mm de diàmetre, adequat per a instal·lacions estàndard. La roda està equipada amb un rodament de boles de precisió que assegura un funcionament suau i eficient. Respecte a la capacitat de càrrega, aquesta roda suporta una càrrega estàtica màxima de 3400 kg. En condicions dinàmiques, la capacitat de càrrega és de 1700 kg a una velocitat de 6 km/h o de 2040 kg a una velocitat de 4 km/h, permetent una selecció flexible segons les necessitats operacionals específiques de cada aplicació.
Aro 150 mm
L'aro Duratech és una roda de castor fabricada en poliamida de super pesada amb un diàmetre de 150 mm i una amplada de banda de rodadura de 50 mm. El cos de la roda és identitari amb la banda de rodadura, garantint una construcció robusta i duradora. El buit de l'eix presenta un diàmetre de 30 mm, mentre que la longitud del buit és de 60 mm. Aquesta roda està equipada amb un rodament de boles de precisió que assegura un funcionament suau i eficient. Pel que fa a la capacitat de càrrega, la roda suporta una càrrega estàtica de 4200 kg. En condicions dinàmiques, la capacitat de càrrega és de 2100 kg a 6 km/h i de 2520 kg a 4 km/h, adaptant-se així a diferents velocitats d'operació i garantint un rendiment òptim en aplicacions de transport industrial.
Aro 160 mm
L'aro Duratech és una roda de castor fabricada en poliamida de super pesada amb un diàmetre de 160 mm i una amplada de banda de rodament de 50 mm. El cos de la roda és identitari amb la banda de rodament, garantint una construcció robusta i homogènia. El buit de l'eix presenta un diàmetre de 30 mm, mentre que la longitud del bub és de 60 mm. Aquesta roda està equipada amb un rodament de boles de precisió que assegura un funcionament suau i durador. Pel que fa a la capacitat de càrrega, la roda suporta una càrrega estàtica de 4500 kg. En condicions dinàmiques, la capacitat de càrrega és de 2250 kg a una velocitat de 6 km/h o de 2700 kg a una velocitat de 4 km/h, adaptant-se així a diferents requisits operacionals.
Aro 200 mm
L'aro Duratech és una roda de castor fabricada en poliamida de super pesada amb un diàmetre de 200 mm i una amplada de banda de rodament de 50 mm. El cos de la roda és identitari amb la banda de rodament, garantint una construcció robusta i duradora. El nucli presenta una longitud de 60 mm amb un forat d'eix de 35 mm de diàmetre, adequat per a instal·lacions estàndard. La roda està equipada amb un rodament de boles de precisió que assegura un funcionament suau i eficient. Pel que fa a la capacitat de càrrega, aquesta roda suporta una càrrega estàtica de 5600 kg, mentre que la capacitat dinàmica és de 2800 kg a 6 km/h o 3360 kg a 4 km/h, depenent de les condicions d'operació requerida.
Aro 250 mm
L'aro Novatech és una roda de castor fabricada en ferro colat amb un diàmetre de 250 mm i una banda de rodadura de poliuretà Fos amb una amplada de 80 mm. El nucli presenta una longitud de 90 mm i disposa d'un forat d'eix de 30 mm de diàmetre. Aquesta roda està equipada amb un rodament de boles de precisió que garanteix un funcionament suau i durador. Pel que fa a la capacitat de càrrega, suporta una càrrega estàtica de 3600 kg, mentre que la capacitat dinàmica és de 1800 kg a 6 km/h o 2160 kg a 4 km/h, la qual cosa la fa idònia per a aplicacions industrials que requereixen una gran robustesa i fiabilitat.
Aro 400 mm
L'aro Novatech és una roda de castor fabricada en ferro colat amb un diàmetre de 400 mm i una banda de rodadura de poliuretà Fos amb una amplada de 100 mm. El nucli presenta una longitud de 120 mm i disposa d'un forat d'eix de 40 mm de diàmetre. Aquesta roda està equipada amb un rodament de boles de precisió que garanteix un funcionament suau i durador. Pel que fa a la capacitat de càrrega, suporta una càrrega estàtica de 6400 kg, mentre que la capacitat dinàmica és de 3200 kg a 6 km/h i de 3840 kg a 4 km/h, la qual cosa la fa idònia per a aplicacions industrials que requereixen una gran capacitat de suport i una mobilitat controlada.
Aro 250 mm
L'aro Novatech és una roda de castor fabricada en ferro colat amb una banda de rodadura de poliuretà Fos de 60 mm d'amplada. Presenta un diàmetre total de 250 mm i un nucli de 60 mm de longitud, amb un forat d'eix de 30 mm de diàmetre. Està equipada amb un rodament de boles de precisió que garanteix un funcionament suau i durador. Respecte a la capacitat de càrrega, aquesta roda suporta una càrrega estàtica màxima de 2800 kg. En condicions dinàmiques, la capacitat de càrrega és de 1400 kg a una velocitat de 6 km/h, o bé de 1680 kg a una velocitat de 4 km/h, adaptant-se així a diferents requisits operacionals segons la velocitat de desplaçament requerida.
Aro 250 mm
L'aro Novatech és una roda de castor fabricada en ferro colat amb un diàmetre de 250 mm i una banda de rodadura de poliuretà Fos amb una amplada de 100 mm. El nucli presenta una longitud de 120 mm i disposa d'un forat d'eix de 35 mm de diàmetre. Aquesta roda està equipada amb un rodament de boles de precisió que garanteix un funcionament suau i durador. Pel que fa a la capacitat de càrrega, suporta una càrrega estàtica màxima de 4400 kg, mentre que la capacitat dinàmica és de 2200 kg a 6 km/h o 2640 kg a 4 km/h, depenent de les condicions d'operació requerida.
Aro 400 mm
L'aro Novatech és una roda per a càster fabricada en ferro colat amb un diàmetre de 400 mm i una banda de rodadura de poliuretà Fos amb una amplada de 80 mm. El nucli presenta una longitud de 90 mm i disposa d'un forat d'eix de 40 mm de diàmetre. Aquesta roda està equipada amb un rodament de boles de precisió que garanteix un funcionament suau i durador. Pel que fa a la capacitat de càrrega, suporta una càrrega estàtica màxima de 5000 kg. En condicions dinàmiques, la roda pot suportar 2500 kg a una velocitat de 6 km/h o 3000 kg a 4 km/h, depenent de les necessitats operacionals de l'aplicació.
Aro 250 mm
L'aro Novatech és una roda de castor fabricada en ferro colat amb un diàmetre de 250 mm i una banda de rodadura de poliuretà Fos amb una amplada de 60 mm. El nucli presenta una longitud de 62 mm i disposa d'un forat d'eix de 25 mm de diàmetre. Aquesta roda està equipada amb un rodament de boles de precisió que garanteix un funcionament suau i durador. Pel que fa a la capacitat de càrrega, suporta una càrrega estàtica de 2800 kg, mentre que la capacitat dinàmica és de 1400 kg a 6 km/h i de 1680 kg a 4 km/h, la qual cosa la fa adequada per a aplicacions industrials exigents que requereixen mobilitat i estabilitat.
Aro 200 mm
L'aro Novatech és una roda de castor fabricada en ferro colat amb un diàmetre de 200 mm i una banda de rodadura de poliuretà Fos amb una amplada de 80 mm. El nucli presenta una longitud de 90 mm i disposa d'un forat d'eix de 30 mm de diàmetre. Està equipada amb un rodament de boles de precisió que garanteix un funcionament suau i durador. Pel que fa a la capacitat de càrrega, aquesta roda suporta una càrrega estàtica de 2800 kg, mentre que en condicions dinàmiques pot suportar 1400 kg a una velocitat de 6 km/h o 1680 kg a 4 km/h, la qual cosa la fa ideal per a aplicacions industrials que requereixen una gran capacitat de suport i mobilitat controlada.
Aro 150 mm
L'aro Duratech és una roda de castor fabricada en poliamida de super pesada amb un diàmetre de 150 mm i una amplada de banda de rodament de 80 mm. El cos de la roda és identitari amb la banda de rodament, garantint una construcció robusta i duradora. El buit de l'eix presenta un diàmetre de 35 mm, mentre que la longitud del buit és de 90 mm. Aquesta roda està equipada amb un rodament de boles de precisió que assegura un funcionament suau i eficient. Pel que fa a la capacitat de càrrega, la roda suporta una càrrega estàtica de 6000 kg, mentre que la capacitat dinàmica és de 3000 kg a 6 km/h o 3600 kg a 4 km/h, depenent de les condicions d'operació requerida.
Aro 200 mm
L'aro Duratech és una roda de castor fabricada en poliamida de super pesada amb un diàmetre de 200 mm i una amplada de banda de rodament de 80 mm. El cos de la roda és identitari amb la banda de rodament, garantint una construcció robusta i duradora. El buit de l'eix presenta un diàmetre de 40 mm, mentre que la longitud del buit és de 90 mm. La roda està equipada amb un rodament de boles de precisió que assegura un funcionament suau i eficient. Pel que fa a la capacitat de càrrega, aquesta roda suporta una càrrega estàtica de 9000 kg. En condicions dinàmiques, la capacitat de càrrega és de 4500 kg a una velocitat de 6 km/h o de 5400 kg a una velocitat de 4 km/h, adaptant-se així a diferents requisits operacionals.
Aro 250 mm
L'aro Duratech és una roda de castor fabricada en poliamida de super pesada amb un diàmetre de 250 mm i una amplada de banda de rodament de 80 mm. El cos de la roda és identitari amb la banda de rodament, garantint una construcció robusta i duradora. El nucli presenta una longitud de 90 mm amb un forat d'eix de 50 mm de diàmetre, adequat per a instal·lacions estàndard. La roda està equipada amb un rodament de boles de precisió que assegura un funcionament suau i eficient. Respecte a la capacitat de càrrega, aquesta roda suporta una càrrega estàtica de 11000 kg. En condicions dinàmiques, la capacitat de càrrega és de 5500 kg a una velocitat de 6 km/h o de 6600 kg a una velocitat de 4 km/h, oferint flexibilitat segons les necessitats operacionals de l'aplicació.
Aro 300 mm
L'aro Duratech és una roda de castor fabricada en poliamida de super pesada amb un diàmetre de 300 mm i una amplada de banda de rodament de 80 mm. El cos de la roda és identitari amb la banda de rodament, garantint una construcció robusta i duradora. L'eix presenta un diàmetre de forat de 50 mm, mentre que el buit té una longitud de 90 mm. Aquesta roda està equipada amb un rodament de boles de precisió que assegura un funcionament suau i fiable. Pel que fa a la capacitat de càrrega, la roda suporta una càrrega estàtica de 13000 kg. En condicions dinàmiques, ofereix una capacitat de 6500 kg a una velocitat de 6 km/h o bé 7800 kg a 4 km/h, adaptant-se així a diferents requisits operacionals i garantint un rendiment òptim en aplicacions de transport industrial exigents.
Aro 300 mm
L'aro Novatech és una roda de castor fabricada en ferro colat amb un diàmetre de 300 mm i una banda de rodadura de poliuretà Fos amb una amplada de 80 mm. El buc presenta una longitud de 90 mm i disposa d'un forat d'eix de 35 mm de diàmetre, equipat amb un rodament de boles de precisió per garantir un funcionament suau i durador. Aquesta roda suporta una capacitat de càrrega estàtica de 4000 kg, mentre que la capacitat dinàmica varia segons la velocitat d'operació: 2000 kg a 6 km/h i 2400 kg a 4 km/h, la qual cosa la fa ideal per a aplicacions industrials que requereixen mobilitat controlada i fiabilitat en entorns de treball exigents.
Frequently Asked Questions
Advantages of Extra Heavy Duty Castor Wheels
Extra heavy duty wheels are engineered for demanding applications where each wheel must reliably support over 1,500 kg while starting, rolling, and steering predictably shift after shift. Our wheels are built with reinforced materials and robust components, ensuring long-lasting performance even in the toughest environments. To maximise performance, pair the wheel with an equally rated castor housing, and ensure the axle/hub concept and floor conditions are correctly matched. TENTE extra heavy duty castor wheels provide a variety of key advantages:
Extra High Load Capacities – Wheel bodies, hubs, treads, and bearing concepts are engineered to carry extreme weights without excessive deformation. Final permissible load depends on the complete castor system and correct mounting – both are critical to achieve rated capacity and stability.
Optimised Durability – Robust components resist wear from rough floors, thresholds, and stop-start duty cycles. Where shock loads are present, appropriate bearing choices help preserve performance over time.
Increased Lifecycle Value – Bearings with protective sealing options and suitable lubrication help retain smooth running between maintenance intervals, supporting uptime. The combination of long wear life and easier movement contributes to a lower total cost of ownership in demanding applications.
Types of Extra Heavy Duty Wheels
Extra Heavy Duty Polyurethane Wheels
Extra heavy duty polyurethane wheels deliver very low rolling resistance and high wear resistance under constant loads. They are well suited for long runs, repeated start–stop cycles, and smooth industrial floors. One example for extra heavy duty polyurethane wheels is our FTP series. They combine a casted polyurethane tread, with a cast iron wheel body, and a precision ball bearing. FTP wheels come in a variety of diameters, with the smallest one capable of statically handling over 1500 kg being 150 mm . In their largest configuration (500 mm), they are capable of statically handling loads of up to 8000 kg per wheel – that's 4000 kg at 4 km/h and 4800 kg at 6 km/h.
Extra Heavy Duty Polyamide Wheels
Extra heavy duty polyamide wheels are selected when maximum carrying capacity and dimensional stability take precedence over floor protection and acoustic comfort. Polyamide tolerates very high loads and delivers a hard, precise running surface. However, users should expect higher surface pressure and louder travel compared with softer materials. Within our selection, MOP wheels stand out as a notable example. They combine a robust full polyamide wheel body and tread with a precision ball bearing. Wheel diameters range from 100 mm to 400 mm, with different hub diameters being available. In its largest configuration, MOP wheels are capable of handling static loads of up to 9000 kg per wheel.
Fields of Application for Extra Heavy Duty Castor Wheels
Extra heavy duty castor wheels are relied on wherever extreme payloads, long duty cycles, and precise manoeuvring are essential. In intralogistics and distribution, they support heavy transport solutions and high-throughput flows in hardware dealer operations. In machinery and workshop applications such as machine construction, container construction, and transport equipment they withstand rough floors and frequent stop-start cycles. Automotive uses range from production and platform trolleys to automotive OEM environments, where predictable control and high load ratings keep material flows on time – secured by pairing each wheel with a suitably rated castor housing and bearing concept for the specific application.