Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!
L'aro Duratech és una roda de castor fabricada en poliamida de super pesada amb un diàmetre de 200 mm i una amplada de banda de rodament de 80 mm. El cos de la roda és identitari amb la banda de rodament, garantint una construcció robusta i duradora. El buit de l'eix presenta un diàmetre de 40 mm, mentre que la longitud del buit és de 90 mm. La roda està equipada amb un rodament de boles de precisió que assegura un funcionament suau i eficient. Pel que fa a la capacitat de càrrega, aquesta roda suporta una càrrega estàtica de 9000 kg. En condicions dinàmiques, la capacitat de càrrega és de 4500 kg a una velocitat de 6 km/h o de 5400 kg a una velocitat de 4 km/h, adaptant-se així a diferents requisits operacionals.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Número d’article
MOP 200x80-Ø40 HL90
EAN
4031582320060
Número de material S4
199830849
Atribucions bàsiques
Emissions de CO2 (àmbit 3)
29.11
Tipus
Aro
Tracidad de carga a 4 km/h
5400 kg
Tracidad de carga a 6 km/h
4500 kg
Tracidad de carga estàtica
9000 kg
Temperatura màxima (màxim)
80 °C
Temperatura (mínim)
-40 °C
Pes total
3,86 kg
Nom del producte
Duratech
Estàndard
EN12533 - Heavy Duty Castors
Conducció elèctrica
Inoxidable
Roda
Tipus de portador
6308
La duresa del Banda de rodadura (D)
75 Shore D
Material corporal
Poliamida, súper pesada
Material de la banda de rodadura
Identitari amb el cos de Roda
El forat Eix Diàmetre del forat
40 mm
Longitud del cub
90 mm
Banda de rodadura ample
80 mm
Diametralització
200 mm
Corporació ample
80 mm
Protectors de fil
Sense vigilància
El Bearing
Rodament de boles de precisió
Roda de color
Blanc natural
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
Rodes de poc desgast
Rodes duradores amb propietats d’ús extremadament baixes