- Inici
- Industrias y soluciones
- Sanidad
- Equipamiento quirúrgico
-
Ruedas para robots quirúrgicos
Ruedas para robots quirúrgicos
Rueda giratoria Rueda 100 mm
La Rueda giratoria Rueda Integral twin incorpora una Espiga, Roda com a sistema de fixació per garantir una instal·lació segura i eficient. L'estructura està construïda amb una Placa d'acer, mitjà que proporciona robustesa i durabilitat, equipada amb un Rodament de boles de precisió per assegurar un moviment suau i precís. La roda presenta un cos de Poliamida d'alta resistència amb una banda de rodadura de Poliuret à, Injectat que ofereix excel·lent adherència i protecció del paviment, muntada sobre un Rodament de boles de precisió per a un funcionament òptim. Amb un diàmetre de roda de 100 mm i una alçada total de 129 mm, aquesta rueda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 125 kg a velocitats de 3-4 km/h i una capacitat estàtica màxima de 250 kg, ideal per aplicacions mèdiques especialitzades.
Rueda giratoria Rueda 125 mm
La Rueda giratoria Rueda Integral twin incorpora una espiga roda com a sistema de fixació, amb el requisit que els llits rentables han de ser segellats a la zona d'ajust pel fabricant de llits de l'hospital. L'allotjament està fabricat amb placa d'acer mitjà i integra un rodament de boles de precisió per al gir. La roda presenta un cos de poliamida amb una banda de rodadura de poliuretà injectat conductor elèctric, equipada amb rodament de boles de precisió segellat i un diàmetre de 125 mm. Les dimensions generals inclouen una alçada total de 150 mm. La capacitat de càrrega dinàmica és de 125 kg a velocitats de 3 km/h i 125 kg a 4 km/h, mentre que la capacitat de càrrega estàtica arriba als 250 kg. Aquesta rueda està dissenyada per a aplicacions mèdiques especialitzades com carros d'anestèsia, braços en C, escàners CT, ressonàncies magnètiques, raigs X, llits de cures i hospitalaris, hospitals, residències i llars d'avis, robots quirúrgics, taules d'operacions i ecògrafs.
Rueda giratoria Rueda 150 mm
La Integral twin és una rueda giratoria que incorpora un ajust de tipus espiga per a roda, especialment dissenyada per a aplicacions mèdiques i hospitalàries. L'estructura de l'habitacle està construïda amb una placa d'acer de gruix mitjà que allotja un rodament de boles de precisió per al moviment giratori, garantint una rotació suau i fiable. La roda presenta un diàmetre de 150 mm i està equipada amb un rodament de boles de precisió segellat que assegura durabilitat i protecció contra contaminants. La banda de rodadura està fabricada amb poliuretà injectat de caràcter conductor elèctric, mentre que el cos de la roda és de poliamida, proporcionant resistència i compatibilitat amb entorns sensibles. L'alçada total del conjunt és de 175 mm. Pel que fa a les capacitats de càrrega, la rueda suporta una càrrega estàtica de 450 kg, mentre que la capacitat dinàmica és de 150 kg a una velocitat de 4 km/h i 150 kg a 3 km/h. Cal destacar que els llits rentables han de ser segellats a la zona d'ajust pel fabricant de llits de l'hospital per garantir la compatibilitat. Aquesta rueda és idònia per a carros d'anestèsia, braços en C, escàners CT, ressonàncies magnètiques, raigs X, llits de cures, llits hospitalaris, residències i llars d'avis, robots quirúrgics, taules d'operacions i ecògrafs.
Rueda giratoria Rueda 150 mm
La Rueda giratoria Rueda Integral twin incorpora una espiga roda com a sistema de fixació, amb el requisit que els llits rentables han de ser segellats a la zona d'ajust pel fabricant de llits de l'hospital. L'allotjament està fabricat amb placa d'acer mitjà i integra un rodament de boles de precisió per al gir. La roda presenta un cos de poliamida amb una banda de rodadura de poliuretà injectat conductor elèctric, equipada amb rodament de boles de precisió segellat i un diàmetre de 150 mm. Les dimensions generals inclouen una alçada total de 175 mm. La capacitat de càrrega dinàmica és de 150 kg a velocitats de 3 km/h i 150 kg a 4 km/h, mentre que la càrrega estàtica màxima és de 300 kg. Aquesta rueda està especialment dissenyada per a aplicacions mèdiques com carros d'anestèsia, braços en C, escàners CT, ressonàncies magnètiques, raigs X, llits de cures, llits hospitalaris, residències i llars d'avis, robots quirúrgics, taules d'operacions i ecògrafs.
Rueda giratoria con bloqueo central, total o Freno direccional 100 mm
La Integral twin és una rueda giratoria amb bloqueo central, total o Freno direccional equipada amb una espiga amb Scjero de leva per a barres de perfil, on els llits rentables han de ser segellats a la zona d'ajust pel fabricant de llits de l'hospital. El conjunt presenta una carcassa de placa d'acer, mitjà amb rodament de boles de precisió per al gir. La roda incorpora un cos de poliamida amb banda de rodadura de poliuretà, injectat, conductor elèctric i rodament de boles de precisió, segellat, amb un diàmetre de 100 mm. Les dimensions totals inclouen una alçada general de 129 mm. La capacitat de càrrega dinàmica és de 125 kg a 3 km/h i 125 kg a 4 km/h, mentre que la càrrega estàtica màxima és de 250 kg, fent-la ideal per a carros d'anestèsia, braços en C, escàners CT, ressonàncies magnètiques, raigs X, llits de cures, llits hospitalaris, hospitals, residències i llars d'avis, robots quirúrgics, taules d'operacions i ecògrafs.
Rueda giratoria con bloqueo central, total o Freno direccional 125 mm
La Integral twin és una rueda giratoria amb bloqueo central, total o Freno direccional equipada amb una espiga amb Scjero de leva per a barres de perfil, Versió curta, on els llits rentables han de ser segellats a la zona d'ajust pel fabricant de llits de l'hospital. L'allotjament està fabricat amb placa d'acer, mitjà i incorpora un rodament de boles de precisió per al gir. La roda presenta un cos de poliamida amb una banda de rodadura de poliuretà, injectat, conductor elèctric, i està equipada amb rodament de boles de precisió, segellat. Amb un diàmetre de roda de 125 mm i una alçada total de 150 mm, ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 125 kg a 3 km/h i 125 kg a 4 km/h, mentre que la capacitat de càrrega estàtica és de 250 kg. Aquesta rueda està especialment dissenyada per a aplicacions mèdiques com carros d'anestèsia, braços en C, escàners CT, ressonàncies magnètiques, raigs X, llits de cures, llits hospitalaris, hospitals, residències i llars d'avis, robots quirúrgics, taules d'operacions i ecògrafs.
Rueda giratoria con central, Freno total 100 mm
La Integral twin és una rueda giratoria amb central, freno total dissenyada per aplicacions mèdiques especialitzades. Incorpora una espiga amb scjero de leva per a barres de perfil com a sistema de fixació, amb l'advertència que els llits rentables han de ser segellat a la zona d'ajust pel fabricant de llits de l'hospital. L'allotjament està fabricat amb placa d'acer, mitjà i utilitza un rodament de boles de precisió per al gir. La roda presenta un cos de poliamida amb una banda de rodadura de poliuretà, injectat, conductor elèctric, i està equipada amb rodament de boles de precisió, segellat. Té un diàmetre de 100 mm i una alçada total de 129 mm. La capacitat de càrrega dinàmica és de 125 kg a 3 km/h i 125 kg a 4 km/h, mentre que la càrrega estàtica màxima és de 250 kg. Està especialment indicada per a carros d'anestèsia, braços en C, escàners CT, ressonàncies magnètiques, raigs X, llits de cures, llits hospitalaris, hospitals, residències i llars d'avis, robots quirúrgics, taules d'operacions i ecògrafs.
Rueda giratoria con central, Freno total 125 mm
Integral twin és una rueda giratoria con central amb freno total dissenyada per a aplicacions mèdiques i hospitalàries exigents, incloent carros d'anestèsia, braços en C per a escàners CT, ressonàncies magnètiques i raigs X, llits de cures, llits hospitalaris, residències i llars d'avis, robots quirúrgics, taules d'operacions i ecògrafs. L'acoblament es realitza mitjançant una espiga amb scjero de leva per a barres de perfil en versió curta, amb la recomanació que els llits rentables siguin segellats a la zona d'ajust pel fabricant de llits de l'hospital. L'allotjament està construït amb una placa d'acer de gruix mitjà i incorpora un rodament de boles de precisió per al sistema giratori. La rueda presenta un diàmetre de 125 mil·límetres amb un rodament de boles de precisió segellat i una banda de rodadura fabricada en poliuretà injectat amb propietats de conductor elèctric, mentre que el cos està elaborat en poliamida. L'alçada total del conjunt és de 150 mil·límetres. Respecte a les capacitats de càrrega, la rueda suporta una càrrega estàtica de 375 quilograms, mentre que en condicions dinàmiques pot suportar 125 quilograms a una velocitat de 4 quilòmetres per hora o 125 quilograms a 3 quilòmetres per hora, garantint un rendiment fiable en entorns clínics de gran demanda.
Rueda giratoria con bloqueo central, total o Freno direccional 150 mm
La Integral twin és una rueda giratoria amb bloqueo central, total o Freno direccional equipada amb una espiga amb Scjero de leva per a barres de perfil com a sistema de fixació. L'allotjament està fabricat amb placa d'acer, mitjà i incorpora un rodament de boles de precisió per al gir. La roda presenta un cos de poliamida amb una banda de rodadura de poliuretà, injectat, i utilitza rodament de boles de precisió per a un funcionament suau. Amb un diàmetre de roda de 150 mm i una alçada total de 175 mm, aquesta roda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 150 kg a velocitats de 3 km/h i 150 kg a 4 km/h, mentre que la seva capacitat de càrrega estàtica arriba als 300 kg. Està especialment dissenyada per a aplicacions mèdiques com carros d'anestèsia, braços en C, escàners CT, ressonàncies magnètiques, raigs X, llits de cures, llits hospitalaris, hospitals, residències i llars d'avis, robots quirúrgics, taules d'operacions i ecògrafs.
Rueda giratoria con central, Freno total 125 mm
La Integral twin és una rueda giratoria amb central, freno total equipada amb una espiga amb scjero de leva per a barres de perfil que garanteix una fixació segura i eficient. L'habitatge està fabricat amb placa d'acer, mitjà i incorpora un rodament de boles de precisió per assegurar un moviment suau i durador. La roda presenta un cos de poliamida amb una banda de rodadura de poliuretà, injectat, i està equipada amb rodament de boles de precisió per a un rendiment òptim. Amb un diàmetre de roda de 125 mm i una alçada total de 150 mm, aquesta rueda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 125 kg a velocitats de 3-4 km/h i una capacitat de càrrega estàtica de 250 kg, sent ideal per a aplicacions mèdiques com carros d'anestèsia, braços en C, escàners CT, ressonàncies magnètiques, raigs X, llits de cures, llits hospitalaris, robots quirúrgics, taules d'operacions i ecògrafs.
Rueda giratoria con central, Freno total 150 mm
La Integral twin és una rueda giratoria amb central, freno total equipada amb una espiga amb scjero de leva per a barres de perfil que garanteix una fixació segura i eficient. L'habitatge està fabricat amb placa d'acer, mitjà i incorpora un rodament de boles de precisió per assegurar un moviment suau i durador. La roda presenta un cos de poliamida resistent combinat amb una banda de rodadura de poliuretà, injectat que proporciona excel·lent tracció i durabilitat, mentre que el rodament de boles de precisió assegura un funcionament silenciós. Amb un diàmetre de roda de 150 mm i una alçada total de 175 mm, aquesta rueda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 150 kg a velocitats de 3-4 km/h i una capacitat de càrrega estàtica de 300 kg, sent ideal per a aplicacions mèdiques com carros d'anestèsia, braços en C, escàners CT, ressonàncies magnètiques, raigs X, llits de cures, llits hospitalaris, robots quirúrgics, taules d'operacions i ecògrafs.
Rueda giratoria con central, Freno total 150 mm
La rueda giratoria con central Integral twin amb freno total incorpora una espiga amb subjecció de leva per a barres de perfil en versió curta com a sistema de fixació. L'allotjament està fabricat amb placa d'acer mitjà i equipat amb rodament de boles de precisió per garantir un moviment suau de gir. La roda presenta un cos de poliamida amb banda de rodadura de poliuretà injectat i rodament de boles de precisió, amb un diàmetre de 150 mm. L'alçada total del conjunt és de 175 mm. La capacitat de càrrega dinàmica és de 150 kg a velocitats de 3 km/h i 150 kg a 4 km/h, mentre que la càrrega estàtica màxima és de 450 kg. Aquest producte està especialment dissenyat per a aplicacions mèdiques com carros d'anestèsia, braços en C, escàners CT, ressonàncies magnètiques, raigs X, llits de cures, llits hospitalaris, hospitals, residències i llars d'avis, robots quirúrgics, taules d'operacions i ecògrafs.
Rueda giratoria con bloqueo central, total o Freno direccional 150 mm
La Integral twin és una rueda giratoria amb bloqueo central, total o Freno direccional equipada amb una espiga amb Scjero de leva per a barres de perfil, Versió curta com a sistema de fixació. L'allotjament està fabricat amb placa d'acer, mitjà i incorpora un rodament de boles de precisió per al gir. La roda presenta un cos de poliamida amb una banda de rodadura de poliuretà, injectat, muntada sobre rodament de boles de precisió, amb un diàmetre de 150 mm. L'altura total del conjunt és de 175 mm. Ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 150 kg a velocitats de 3-4 km/h i una capacitat estàtica de 450 kg. Aquesta solució està especialment dissenyada per a aplicacions mèdiques com carros d'anestèsia, braços en C, escàners CT, ressonàncies magnètiques, raigs X, llits de cures, llits hospitalaris, robots quirúrgics, taules d'operacions i ecògrafs en hospitals i residències.
Rueda giratoria con bloqueo central, total o Freno direccional 125 mm
L'Integral twin és una rueda giratoria amb bloqueo central, total o Freno direccional equipada amb una espiga amb Scjero de leva per a barres de perfil, Versió curta com a sistema de fixació. L'allotjament està fabricat amb placa d'acer, mitjà i incorpora un rodament de boles de precisió per al gir. La roda presenta un cos de poliamida amb una banda de rodadura de poliuretà, injectat, muntada sobre rodament de boles de precisió, amb un diàmetre de 125 mm. L'altura total del conjunt és de 150 mm. La capacitat de càrrega dinàmica és de 125 kg a 3 km/h i 125 kg a 4 km/h, mentre que la càrrega estàtica màxima és de 375 kg. Aquesta roda està especialment dissenyada per a aplicacions mèdiques com carros d'anestèsia, braços en C, escàners CT, ressonàncies magnètiques, raigs X, llits de cures, llits hospitalaris, hospitals, residències i llars d'avis, robots quirúrgics, taules d'operacions i ecògrafs.
Rueda giratoria Rueda 125 mm
La Rueda giratoria Rueda Integral twin incorpora una Espiga, Roda com a sistema de fixació per garantir una instal·lació segura i eficient. L'estructura està construïda amb una Placa d'acer, mitjà que proporciona robustesa i durabilitat, equipada amb un Rodament de boles de precisió per assegurar un moviment suau i precís. La roda presenta un cos de Poliamida combinat amb una banda de rodadura de Poliuretà, Injectat, i incorpora un Rodament de boles de precisió per a un rendiment òptim. Amb un diàmetre de roda de 125 mm i una alçada total de 150 mm, aquesta rueda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 125 kg a velocitats de 3-4 km/h i una capacitat estàtica de 375 kg, sent ideal per a aplicacions mèdiques especialitzades com Carros d'anestèsia, Braços en C, escàners CT, ressonàncies magnètiques, raigs X, Llits de cures, Llits hospitalaris, Robots quirúrgics, Taules d'operacions i Ecògrafs.
Rueda giratoria Rueda 150 mm
La Rueda giratoria Rueda Integral twin incorpora una Espiga, Roda com a sistema de fixació per garantir una instal·lació segura i eficient. L'allotjament està fabricat amb Placa d'acer, mitjà i equipat amb Rodament de boles de precisió per assegurar un moviment suau i durador. La roda presenta un cos de Poliamida combinat amb una banda de rodadura de Poliuretà, Injectat, i utilitza Rodament de boles de precisió per a un rendiment òptim. Amb un diàmetre de roda de 150 mm i una alçada total de 175 mm, aquesta rueda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 150 kg a velocitats de 3-4 km/h i una capacitat estàtica de 450 kg, sent ideal per aplicacions mèdiques com Carros d'anestèsia, Braços en C, escàners CT, ressonàncies magnètiques, raigs X, Llits de cures, Llits hospitalaris, Hospitals, Residències i llars d'avis, Robots quirúrgics, Taules d'operacions i Ecògrafs.
Rueda giratoria Rueda 125 mm
La Rueda giratoria Rueda Integral twin incorpora una Espiga, Roda com a sistema de fixació per garantir una instal·lació segura i eficient. L'allotjament està fabricat amb Placa d'acer, mitjà i equipat amb Rodament de boles de precisió per assegurar un moviment suau i durador. La roda presenta un cos de Poliamida combinat amb una banda de rodadura de Poliuretà, Injectat, i utilitza Rodament de boles de precisió per a un rendiment òptim. Amb un diàmetre de roda de 125 mm i una alçada total de 150 mm, aquesta rueda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 125 kg a velocitats de 3-4 km/h i una capacitat estàtica de 375 kg, sent ideal per a aplicacions mèdiques com Carros d'anestèsia, Braços en C, escàners CT, ressonàncies magnètiques, raigs X, Llits de cures, Llits hospitalaris, Robots quirúrgics, Taules d'operacions i Ecògrafs.
Rueda giratoria Rueda 100 mm
La Rueda giratoria Rueda Integral twin incorpora una Espiga, Roda com a sistema de fixació per garantir una instal·lació segura i eficient. L'estructura està formada per una Placa d'acer, mitjà que proporciona robustesa i durabilitat, equipada amb un Rodament de boles de precisió per assegurar un moviment suau i precís. La roda presenta un cos de Poliamida d'alta resistència amb una banda de rodadura de Poliuretà, Injectat que ofereix excel·lent adherència i protecció del paviment, muntada sobre un Rodament de boles de precisió per a un funcionament òptim. Amb un diàmetre de roda de 100 mm i una alçada total de 129 mm, aquesta rueda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 125 kg a velocitats de 3-4 km/h i una capacitat estàtica de 375 kg, ideal per a aplicacions mèdiques exigents com Carros d'anestèsia, Braços en C, escàners CT, ressonàncies magnètiques, raigs X, Llits de cures, Llits hospitalaris, Hospitals, Residències i llars d'avis, Robots quirúrgics, Taules d'operacions i Ecògrafs.
Rueda giratoria con central, Freno total 100 mm
La Integral twin és una rueda giratoria amb central, freno total equipada amb una espiga amb scjero de leva per a barres de perfil que garanteix una fixació segura i eficient. L'habitatge està fabricat amb placa d'acer, mitjà i incorpora un rodament de boles de precisió per assegurar un moviment suau i durador. La roda presenta un cos de poliamida amb una banda de rodadura de poliuretà, injectat, i està equipada amb rodament de boles de precisió per a un rendiment òptim. Amb un diàmetre de roda de 100 mm i una alçada total de 129 mm, aquesta rueda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 125 kg a 3 km/h i 125 kg a 4 km/h, mentre que la seva capacitat de càrrega estàtica arriba als 375 kg, fent-la ideal per a aplicacions mèdiques exigents com carros d'anestèsia, braços en C, escàners CT, ressonàncies magnètiques, raigs X, llits de cures, llits hospitalaris, robots quirúrgics, taules d'operacions i ecògrafs.
Rueda giratoria con bloqueo central, total o Freno direccional 150 mm
La Integral twin és una rueda giratoria amb bloqueo central, total o Freno direccional equipada amb una espiga amb Scjero de leva per a barres de perfil, on els llits rentables han de ser segellats a la zona d'ajust pel fabricant de llits de l'hospital. El conjunt presenta una carcassa de placa d'acer, mitjà amb rodament de boles de precisió per al gir. La roda incorpora un cos de poliamida amb banda de rodadura de poliuretà, injectat, conductor elèctric i rodament de boles de precisió, segellat, amb un diàmetre de 150 mm. Les dimensions totals inclouen una alçada general de 175 mm. La capacitat de càrrega dinàmica és de 150 kg a 3 km/h i 150 kg a 4 km/h, mentre que la càrrega estàtica màxima és de 450 kg. Aquesta rueda està dissenyada per a aplicacions mèdiques especialitzades com carros d'anestèsia, braços en C, escàners CT, ressonàncies magnètiques, raigs X, llits de cures, llits hospitalaris, hospitals, residències i llars d'avis, robots quirúrgics, taules d'operacions i ecògrafs.
Rueda giratoria con central, Freno total 150 mm
La Integral twin és una rueda giratoria amb central, freno total dissenyada per aplicacions hospitalàries exigents. Incorpora una espiga amb scjero de leva per a barres de perfil com a sistema de fixació, amb el requisit que els llits rentables han de ser segellats a la zona d'ajust pel fabricant de llits de l'hospital. L'allotjament està fabricat amb placa d'acer, mitjà i utilitza un rodament de boles de precisió per al gir. La roda presenta un cos de poliamida amb una banda de rodadura de poliuretà, injectat, conductor elèctric, equipada amb rodament de boles de precisió, segellat. Amb un diàmetre de roda de 150 mm i una alçada total de 175 mm, ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 150 kg a 3 km/h i 150 kg a 4 km/h, amb una càrrega estàtica màxima de 450 kg. És ideal per carros d'anestèsia, braços en C, escàners CT, ressonàncies magnètiques, raigs X, llits de cures i hospitalaris, hospitals, residències, robots quirúrgics, taules d'operacions i ecògrafs.
Rueda giratoria con bloqueo central, total o Freno direccional 100 mm
La rueda giratoria con bloqueo central, total o freno direccional Integral twin incorpora una espiga amb scjero de leva per a barres de perfil como sistema de fijación. La carcasa está fabricada con placa d'acer, mitjà y equipada con rodament de boles de precisió para el giro. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura de poliuretà, injectat, montada sobre rodament de boles de precisió, con un diámetro de 100 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 129 mm. La capacidad de carga dinámica es de 125 kg a velocidades de 3 km/h y 125 kg a 4 km/h, mientras que la carga estática máxima alcanza los 375 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en carros d'anestèsia, braços en C, escàners CT, ressonàncies magnètiques, raigs X, llits de cures, llits hospitalaris, hospitals, residències i llars d'avis, robots quirúrgics, taules d'operacions y ecògrafs.
Rueda giratoria con central, Freno total 100 mm
La Integral twin és una rueda giratoria amb central, freno total equipada amb una espiga amb scjero de leva per a barres de perfil, versió curta com a sistema de fixació. L'allotjament està fabricat amb placa d'acer, mitjà i incorpora un rodament de boles de precisió per al gir. La roda presenta un cos de poliamida amb una banda de rodadura de poliuretà, injectat, muntada sobre rodament de boles de precisió, amb un diàmetre de 100 mm. L'alçada total del conjunt és de 129 mm. La capacitat de càrrega dinàmica és de 125 kg a 3 km/h i 125 kg a 4 km/h, mentre que la càrrega estàtica màxima és de 375 kg. Aquesta roda està especialment dissenyada per a aplicacions mèdiques com carros d'anestèsia, braços en C, escàners CT, ressonàncies magnètiques, raigs X, llits de cures, llits hospitalaris, hospitals, residències i llars d'avis, robots quirúrgics, taules d'operacions i ecògrafs.