- Inici
- Ruedas y Rodajas
-
Ruedas
Ruedas
Nuestra serie
Aro 85 mm
L'aro Novatech és un cos de roda dissenyat per a càsters amb un diàmetre de 85 mm i una banda de rodament de 75 mm d'amplada fabricada en polipropilè suau. Aquest component ofereix una capacitat de càrrega estàtica de 1400 kg i una capacitat de càrrega dinàmica de 700 kg a una velocitat de 3 km/h, proporcionant un rendiment fiable per a aplicacions industrials i comercials que requereixen mobilitat i estabilitat.
Aro 85 mm
L'aro Novatech és un component de roda dissenyat per a càsters amb un diàmetre de 85 mm i una banda de rodament de 90 mm d'amplada fabricada en polipropilè suau. Aquest aro presenta una capacitat de càrrega estàtica de 1600 kg, mentre que la capacitat dinàmica varia segons la velocitat d'operació: 640 kg a 6 km/h o 800 kg a 4 km/h. El material del cos és indefinit segons les especificacions tècniques disponibles. Aquestes característiques el fan adequat per a aplicacions de mobilitat industrial que requereixen una bona resistència i durabilitat en entorns de treball exigents.
Aro 250 mm
L'aro Novatech és un cos de roda per a castor fabricat en ferro colat, dissenyat per a aplicacions industrials exigents. Presenta un diàmetre de 250 mm i una banda de rodament de 75 mm d'amplada revestida de poliuretà Fos, que proporciona excel·lent durabilitat i tracció. Aquest component està especialment indicat per a sistemes AMR, sistemes AGV pesants, carretons elevadors, maquinària de construcció, equipament d'aeroport, sistemes de lluita contra incendis, fabricants OEM d'automòbils, tecnologia postal logística i altres aplicacions de transport industrial que requereixen fiabilitat i resistència excepcionals.
Aro 230 mm
L'aro Novatech és un cos de roda per a castor fabricat en ferro colat, dissenyat per a aplicacions industrials exigents. Presenta un diàmetre de 230 mm i una banda de rodament de 82 mm d'amplada revestida de poliuretà Fos, que proporciona excel·lent durabilitat i resistència a l'abrasió. Aquest component està especialment indicat per a la indústria aeroespacial, equipament d'aeroport, sistemes AMR, sistemes llançadora automatitzats, fabricants d'automòbils OEM, fabricants de ceràmica i vidre, construcció de contenidors, tecnologia de lluita contra incendis, carretons elevadors, sistemes AGV pesants, construcció de maquinària, sistemes logístics postals, carros de producció i equipament de transport.
Aro 250 mm
L'aro Novatech és un cos de roda per a castor fabricat en ferro colat, dissenyat per a aplicacions industrials exigents. Presenta un diàmetre de 250 mm i una banda de rodament de 80 mm d'amplada revestida de poliuretà Fos, que proporciona excel·lent durabilitat i resistència a l'abrasió. Aquest component està especialment indicat per a la indústria aeroespacial, equipament d'aeroport, sistemes AMR, sistemes llançadora automatitzats, fabricants d'automòbils OEM, fabricants de ceràmica i vidre, construcció de contenidors, tecnologia de lluita contra incendis, carretons elevadors, sistemes AGV pesants, construcció de maquinària, sistemes logístics postals, carros de producció i equipament de transport.
Aro 75 mm
L'aro Novatech és un cos de roda dissenyat per a càsters amb un diàmetre de 75 mm i una banda de rodament de 50 mm d'amplada fabricada en polipropilè suau. Aquest component ofereix una capacitat de càrrega estàtica de 1000 kg i una capacitat de càrrega dinàmica de 500 kg a una velocitat de 3 km/h. El material del cos presenta una indefinició en les especificacions tècniques disponibles. Aquestes característiques el fan adequat per a aplicacions que requereixen mobilitat controlada i suport de càrregues significatives en entorns industrials i comercials.
Aro 75 mm
L'aro Novatech és un cos de roda dissenyat per a castor amb un diàmetre de 75 mm i una banda de rodament de 60 mm d'amplada fabricada en polipropilè suau. Aquest component ofereix una capacitat de càrrega estàtica de 1100 kg i una capacitat de càrrega dinàmica de 550 kg a una velocitat de 3 km/h, proporcionant un rendiment fiable per a aplicacions de transport i mobilitat industrial.
Aro 75 mm
L'aro Novatech és un cos de roda dissenyat per a càsters amb un diàmetre de 75 mm i una amplada de banda de rodament de 80 mm. La banda de rodament està fabricada en polipropilè suau, que proporciona una excel·lent adherència i durabilitat en diverses aplicacions. Aquest component suporta una capacitat de càrrega estàtica de 1400 kg i una capacitat de càrrega dinàmica de 700 kg a una velocitat de 3 km/h, el que el fa adequat per a aplicacions industrials de mitjana a alta intensitat. El material del cos és indefinit segons les especificacions tècniques disponibles.
Aro 78 mm
L'aro Novatech és un cos de roda dissenyat per a càsters amb un diàmetre de 78 mm i una banda de rodadura de 78 mm d'amplada fabricada en polipropilè suau. Aquest component ofereix una capacitat de càrrega estàtica de 1400 kg, mentre que la capacitat dinàmica assoleix els 840 kg a una velocitat de 6 km/h o 700 kg a 4 km/h, proporcionant excel·lent versatilitat per a aplicacions industrials i comercials que requereixen mobilitat i estabilitat.
Aro 80 mm
L'aro Novatech és un cos de roda dissenyat per a càsters amb un diàmetre de 80 mm i una amplada de banda de rodament de 62 mm. La banda de rodament està fabricada en polipropilè suau, que proporciona una excel·lent adherència i durabilitat en diverses aplicacions. Aquest component suporta una capacitat de càrrega estàtica de 1200 kg, mentre que la capacitat de càrrega dinàmica és de 600 kg a una velocitat de 3 km/h. El cos de l'aro està fabricat en material indefinit, assegurant una construcció robusta adequada per a entorns industrials i comercials exigents.
Aro 80 mm
L'aro Novatech és un cos de roda dissenyat per a càsters amb un diàmetre de 80 mm i una amplada de banda de rodament de 75 mm. La banda de rodament està fabricada en polipropilè suau, que proporciona una excel·lent adherència i durabilitat en diverses aplicacions. Aquest component suporta una capacitat de càrrega estàtica de 1400 kg i una capacitat de càrrega dinàmica de 700 kg a una velocitat de 3 km/h, el que el fa adequat per a sistemes de mobilitat industrial i comercial que requereixen fiabilitat i rendiment consistent.
Aro 82 mm
L'aro Novatech és un cos de roda dissenyat per a càsters amb un diàmetre de 82 mm i una banda de rodament de 62 mm d'amplada fabricada en polipropilè suau. Aquest component ofereix una capacitat de càrrega estàtica de 1200 kg i una capacitat de càrrega dinàmica de 600 kg a una velocitat de 3 km/h, proporcionant un rendiment fiable per a aplicacions industrials i comercials que requereixen mobilitat i estabilitat.
Aro 82 mm
L'aro Novatech és un cos de roda dissenyat per a càsters amb un diàmetre de 82 mm i una banda de rodament de 68 mm d'amplada fabricada en polipropilè suau. Aquest component ofereix una capacitat de càrrega estàtica de 1400 kg i una capacitat de càrrega dinàmica de 700 kg a una velocitat de 3 km/h, proporcionant un rendiment fiable per a aplicacions industrials i comercials que requereixen mobilitat controlada i suport de càrregues significatives.
Aro 82 mm
L'aro Novatech és un cos de roda dissenyat per a càsters amb un diàmetre de 82 mm i una banda de rodament de 100 mm d'amplada fabricada en polipropilè suau. Aquest component ofereix una capacitat de càrrega estàtica de 1600 kg i una capacitat de càrrega dinàmica de 800 kg a una velocitat de 3 km/h, proporcionant un rendiment fiable per a aplicacions industrials i comercials que requereixen mobilitat i estabilitat.
Aro 85 mm
L'aro Novatech és un cos de roda dissenyat per a càsters amb un diàmetre de 85 mm i una banda de rodament de 55 mm d'amplada fabricada en polipropilè suau. Aquest component presenta una capacitat de càrrega estàtica de 1100 kg i una capacitat de càrrega dinàmica de 550 kg a una velocitat de 3 km/h, proporcionant un rendiment fiable per a aplicacions de mobilitat industrial i comercial.
Aro 85 mm
L'aro Novatech és un cos de roda dissenyat per a càsters amb un diàmetre de 85 mm i una banda de rodament de 80 mm d'amplada fabricada en polipropilè suau. Aquest component ofereix una capacitat de càrrega estàtica de 1600 kg i una capacitat de càrrega dinàmica de 800 kg a una velocitat de 3 km/h, proporcionant un rendiment fiable per a aplicacions industrials i comercials que requereixen mobilitat i estabilitat.
Aro 100 mm
L'aro Novatech és un cos de roda dissenyat per a càsters amb un diàmetre de 100 mm i una banda de rodament de 40 mm d'amplada fabricada en polipropilè suau. Aquest component presenta una capacitat de càrrega estàtica de 1000 kg i una capacitat de càrrega dinàmica de 500 kg a una velocitat de 3 km/h, proporcionant un rendiment fiable per a aplicacions industrials i comercials que requereixen mobilitat controlada i estabilitat estructural.
Aro 82 mm
L'aro Novatech és un cos de roda dissenyat per a càsters amb un diàmetre de 82 mm i una banda de rodament de 96 mm d'amplada fabricada en polipropilè suau. Aquest component ofereix una capacitat de càrrega estàtica de 1500 kg i una capacitat de càrrega dinàmica de 750 kg a una velocitat de 3 km/h, proporcionant un rendiment fiable per a aplicacions industrials i comercials que requereixen mobilitat i estabilitat.
Aro 80 mm
L'aro Duratech és un cos de roda dissenyat per a càstors amb un diàmetre de 80 mm i una amplada de banda de rodament de 70 mm. La banda de rodament està fabricada en polipropilè suau, que proporciona una excel·lent durabilitat i resistència a l'abrasió. Aquest component suporta una capacitat de càrrega estàtica de 1300 kg, mentre que la capacitat de càrrega dinàmica és de 650 kg a una velocitat de 3 km/h. Aquestes especificacions el fan ideal per a aplicacions industrials que requereixen mobilitat i estabilitat en entorns exigents.
Aro 125 mm
L'Elastech és un aro de roda destinat a castor amb un diàmetre de 125 mm i una banda de rodament de 40 mm d'amplada fabricada en polipropilè suau. Aquest component ofereix una capacitat de càrrega estàtica de 320 kg i una capacitat de càrrega dinàmica de 160 kg a una velocitat de 4 km/h, proporcionant un rendiment fiable per a aplicacions de mobilitat industrial i comercial.
Aro 200 mm
L'aro Elastech és un cos de roda dissenyat per a castor amb un diàmetre de 200 mm i una amplada de banda de rodament de 75 mm. El cos està fabricat en acer i ferro, mentre que la banda de rodament està confeccionada amb tirant elàstic negre vulcanitzat. Aquesta roda suporta una càrrega estàtica màxima de 1000 kg i una càrrega dinàmica de 500 kg a 6 km/h o de 600 kg a 4 km/h. L'Elastech és adequat per a aplicacions en sistemes AMR, sistemes llançadora automatitzats, fabricants d'automòbils OEM, carros de càtering, construcció de contenidors, tecnologia de lluita contra incendis, construcció de maquinària, sistemes logístics postals, carros de producció, carros de neteja professionals, jaules de transport, bastides, armaris d'eines i equipament de transport.
Aro 100 mm
L'aro Supratech és una roda de castor fabricada en polipropilè amb una banda de rodament de 32 mm d'amplada elaborada en cautxú termoplàstic, dissenyada per a aplicacions de transport intensiu com jaules de transport, carros de compra, mobiliari i expositors de botiga, armaris d'eines, bancs de treball i equipament de transport general. La roda presenta un diàmetre de 100 mm amb un nucli de 34,9 mm de longitud i un forat d'eix de 12 mm de diàmetre, equipada amb un rodament de rodillos que garanteix un funcionament suau i durador. Aquesta roda suporta una capacitat de càrrega estàtica de 200 kg i una capacitat dinàmica de 100 kg a una velocitat de 3 km/h, oferint un rendiment fiable per a entorns comercials i industrials exigents.
Aro 125 mm
L'Elastech és un aro per a castor fabricat en zinc die-cast amb un diàmetre de 125 mm, una longitud de banya de 35,5 mm i un forat d'eix de 8 mm de diàmetre. La banda de rodadura té una amplada de 32 mm i està elaborada amb material pneumàtic elàstic no marcat i vulcanitzat, que proporciona excel·lent adherència i durabilitat. Està equipat amb un rodament de boles de precisió inoxidable que garanteix un funcionament suau i fiable. Suporta una capacitat de càrrega estàtica de 300 kg i una capacitat dinàmica de 150 kg a una velocitat de 3 km/h. Aquest aro és idoni per a aplicacions en sistemes AMR, sistemes llançadora automatitzats, fabricants d'automòbils OEM, carros de càtering, construcció de contenidors, tecnologia de lluita contra incendis, construcció de maquinària, sistemes logístics postals, carros de producció, carros de neteja professionals, jaules de transport, bastides, armaris d'eines, equipament de transport i bancs de treball.