Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!
L'aro Duratech és un cos de roda dissenyat per a càstors amb un diàmetre de 80 mm i una amplada de banda de rodament de 70 mm. La banda de rodament està fabricada en polipropilè suau, que proporciona una excel·lent durabilitat i resistència a l'abrasió. Aquest component suporta una capacitat de càrrega estàtica de 1300 kg, mentre que la capacitat de càrrega dinàmica és de 650 kg a una velocitat de 3 km/h. Aquestes especificacions el fan ideal per a aplicacions industrials que requereixen mobilitat i estabilitat en entorns exigents.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Número d’article
RK.TOP080x70-Ø47x14
EAN
4031582443103
Atribucions bàsiques
Tipus
Aro
Tracidad de carga a 3 km/h
650 kg
Tracidad de carga estàtica
1300 kg
Temperatura màxima (màxim)
80 °C
Temperatura (mínim)
-40 °C
Pes total
0,25 kg
Nom del producte
Duratech
Conducció elèctrica
Inoxidable
Roda
Material corporal
Indefinició
Material de la banda de rodadura
Polipropilè, suau
Rodament de boles diàmetre
47 mm
Rodament de bolesamplada
14 mm
Banda de rodadura ample
70 mm
Diametralització
80 mm
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
Lliscament suau
Superfície lliscant de polipropilè per a sòls tous i superfície de tefló per a sòls durs