- Inici
- Ruedas y Rodajas
- Accesorios
-
Accesorios para ruedas de cama
Accesorios para ruedas de cama
Accesorio
La Palanca és un accesori dissenyat específicament per a castor que ofereix una solució funcional i eficient per a aplicacions de mobilitat industrial. Aquest component, amb un pes de 0,06 kg, proporciona una estructura lleugera però robusta que facilita les operacions de control i maniobrabilitat dels castor. La seva construcció compacta la fa ideal per a instal·lacions en espais reduïts, mantenint al mateix temps una fiabilitat òptima en entorns de treball exigents. Aquesta palanca s'integra perfectament en sistemes de mobilitat estàndard, oferint als enginyers una solució versàtil per a diverses configuracions de castor.
Accesorio
L'Adaptador és un accesori dissenyat específicament per a rodes pivotants que facilita la integració i compatibilitat entre diferents sistemes de fixació. Amb un pes de 0,1 kg, aquest component ofereix una solució lleugera però robusta per a aplicacions que requereixen adaptació de components estàndard. La seva construcció compacta el fa ideal per a instal·lacions en espais limitats, mantenint les característiques de rendiment necessàries per a operacions industrials i comercials. Aquest accesori garanteix una connexió segura i estable entre la roda pivotant i els sistemes de muntatge existents, minimitzant la necessitat de modificacions addicionals en l'estructura de suport.
Accesorio
La Palanca de canvi és un accesori dissenyat específicament per a castor que facilita el canvi de direcció i control de la roda amb precisió i eficiència. Aquest component, amb un pes de 0,12 kg, ofereix una solució lleugera però robusta per a aplicacions industrials i comercials on es requereix una manipulació freqüent i fiable. La seva construcció compacta permet una integració senzilla en sistemes de castor existents, proporcionant als usuaris un control ergonòmic i responsiu durant les operacions de moviment i posicionament.
Accesorio
La Palanca de canvi és un accesori dissenyat específicament per a castor que facilita el canvi de direcció i control del moviment amb precisió. Aquest component, classificat com a accesori, presenta un pes de 0,06 kg, la qual cosa el fa lleuger i fàcil de manipular sense afectar significativament la massa total del sistema. La seva construcció robusta garanteix durabilitat i fiabilitat en aplicacions industrials i comercials, proporcionant als usuaris una solució eficient per optimitzar el funcionament del castor en diversos entorns operacionals.
Accesorio
La Palanca de canvi és un accesori dissenyat específicament per a castor que facilita el canvi de direcció i control de moviment amb precisió. Aquest component, amb un pes de 0,09 kg, ofereix una solució lleugera però robusta per a aplicacions que requereixen manipulació freqüent i fiable. La seva construcció compacta permet una integració senzilla en sistemes de castor existents, proporcionant als usuaris una interfície ergonòmica i funcional per a operacions quotidianes. Ideal per a entorns industrials i comercials on la durabilitat i l'eficiència són prioritàries.
Accesorio
El Casquet de coixinet és un accesori dissenyat per a rodes pivotants que ofereix una solució compacta i lleugera per a aplicacions industrials i comercials. Amb un pes de 0,04 kg, aquest component es caracteritza per la seva portabilitat i facilitat d'instal·lació, permetent una integració senzilla en sistemes de mobilitat existents. La seva construcció robusta garanteix durabilitat i rendiment fiable en entorns exigents, mentre que les seves dimensions compactes el fan ideal per a espais limitats. Aquest accesori proporciona protecció i suport estructural essencial per al funcionament òptim de les rodes pivotants.
Accesorio
La barra de perfil és un accesori dissenyat específicament per a castor que proporciona una solució robusta i versàtil per a aplicacions industrials i comercials. Aquest component està fabricat amb materials d'alta qualitat que garanteixen durabilitat i resistència en entorns exigents. La barra de perfil s'integra perfectament amb sistemes de castor estàndard, oferint una connexió segura i estable que facilita la mobilitat controlada de càrregues. La seva geometria optimitzada permet una distribució uniforme de forces, minimitzant l'esforç sobre els punts de fixació. Aquest accesori és ideal per a instal·lacions que requereixen precisió i fiabilitat, proporcionant un rendiment consistent durant prolongats períodes d'operació.
Accesorio
L'Endoll és un accesori dissenyat específicament per a rodes giratòries que ofereix funcionalitat complementària per a sistemes de mobilitat industrial. Amb un pes de 0,01 kg, aquest component es caracteritza per la seva lleugeresa, la qual cosa el fa ideal per a aplicacions on la minimització de càrrega addicional és crítica. La seva construcció compacta i eficient permet una integració senzilla en conjunts de rodes existents sense afectar significativament les característiques de rendiment del sistema. Aquest accesori està enginerat per proporcionar durabilitat i fiabilitat en entorns de treball exigents, mantenint estàndards de qualitat industrial elevats.
Accesorio
L'Endoll és un accesori dissenyat específicament per a rodes pivotants que ofereix una solució pràctica i eficient per a aplicacions industrials i comercials. Amb un pes de 0,01 kg, aquest component es caracteritza per la seva lleugeresa, la qual cosa el fa ideal per a instal·lacions on es requereix minimitzar la càrrega addicional sense comprometre la funcionalitat. L'Endoll s'integra perfectament en sistemes de mobilitat, proporcionant una connexió segura i fiable que garanteix el correcte funcionament de les rodes pivotants en diversos entorns operacionals.
Accesorio
L'Endoll és un accesori dissenyat específicament per a rodes giratòries que ofereix funcionalitat complementària als sistemes de mobilitat industrial. Aquest component, amb un pes de 0,01 kg, es caracteritza per la seva construcció lleugera i compacta, ideal per a aplicacions on es requereix minimitzar la càrrega addicional sense comprometre la funcionalitat. L'accesori s'integra fàcilment en els conjunts de rodes existents, proporcionant solucions pràctiques per a diversos entorns de treball. La seva estructura robusta garanteix durabilitat i fiabilitat en operacions contínues, mentre que el seu disseny modular permet la instal·lació ràpida i senzilla sense necessitat de modificacions estructurals significatives.
Rueda giratoria con Freno direccional 250 mm
La Zeta és una rueda giratoria con freno direccional equipada amb una placa rectangular que proporciona una fixació segura i versàtil. L'estructura de l'habitacle està fabricada amb placa d'acer, molt pesada, i incorpora dues curses de pilota, reforçat o inoxidable, per garantir una rotació suau i duradora. La rueda presenta un diàmetre de 250 mm amb un rodament de boles de precisió que assegura un funcionament òptim, mentre que la banda de rodadura està confeccionada amb poliuretà, fos, proporcionant excel·lent adherència i resistència a l'abrasió. El cos de la rueda està fabricat amb alumini, combinant lleugeresa amb robustesa estructural. L'alçada total del conjunt és de 290 mm, adequada per a aplicacions industrials exigents. Respecte a les capacitats de càrrega, aquesta rueda suporta una capacitat estàtica de 1600 kg, mentre que la capacitat dinàmica és de 640 kg a 6 km/h o 800 kg a 4 km/h, depenent de les condicions operacionals. La Zeta està especialment dissenyada per a aplicacions en la indústria aeroespacial, equipament d'aeroport, fabricants d'automòbils OEM, carros de producció i plataforma, així com equipament de transport, on la fiabilitat i la precisió són fonamentals.
Rueda giratoria con Freno direccional 250 mm
La Zeta és una rueda giratoria con freno direccional equipada amb una placa rectangular que proporciona una fixació segura i versàtil per a aplicacions industrials exigents. L'estructura de l'housing està fabricada amb placa d'acer, molt pesada, que garanteix una resistència excepcional i una durabilitat prolongada en entorns de treball intensiu. El sistema de gir incorpora dues curses de pilota, reforçat o inoxidable, que assegura un moviment suau i controlat amb una precisió òptima. La roda presenta un diàmetre de 250 mm i està equipada amb un rodament de boles de precisió que facilita la rotació fluida i eficient. El pneumàtic elàstic, no marcat i vulcanitzat, proporciona una tracció fiable i una amortiguació adequada per a diverses superfícies de treball. El cos de la roda està fabricat en alumini, que ofereix una combinació ideal de lleugeresa i resistència estructural. L'alçada total del conjunt és de 290 mm, dimensió que permet una integració òptima en plataformes i sistemes de transport. La capacitat de càrrega estàtica arriba fins a 1000 kg, mentre que la capacitat dinàmica és de 400 kg a 6 km/h o 500 kg a 4 km/h, adaptant-se a les necessitats específiques de cada aplicació. La Zeta està especialment dissenyada per a la indústria aeroespacial, equipament d'aeroport, fabricants d'automòbils OEM, carros de producció i plataforma, així com per a equipament de transport de gran rendiment.
Rueda giratoria con Freno direccional 250 mm
La Zeta és una rueda giratoria con freno direccional equipada amb una placa rectangular que proporciona una fixació segura i versàtil per a aplicacions industrials exigents. L'estructura de l'allotjament està construïda amb una placa d'acer molt pesada que garanteix una resistència excepcional, mentre que el sistema de gir incorpora dues curses de pilota reforçades o inoxidables per assegurar un funcionament suau i durador en entorns corrosius o de gran demanda. La roda presenta un diàmetre de 250 mm amb un cos d'alumini que redueix el pes total del conjunt sense comprometre la integritat estructural, i està equipada amb un rodament de boles de precisió que permet una rotació controlada i precisa. El tirant elàstic de color negre vulcanitzat proporciona una adherència òptima i una amortiguació eficaç durant el transport i la manipulació de càrregues. L'alçada total del conjunt és de 290 mm, oferint una configuració compacta però robusta. Pel que fa a la capacitat de càrrega, aquesta rueda suporta una càrrega estàtica de fins a 1000 kg, mentre que en operació dinàmica pot suportar 400 kg a una velocitat de 6 km/h o 500 kg a 4 km/h, adaptant-se perfectament a les necessitats de la indústria aeroespacial, equipament d'aeroport, fabricants d'automòbils OEM, carros de producció, plataformes i equipament de transport.