Accesorio
Palanca de canvi
Order number:
199004941
EAN:
4031582322101
Número de producte:
Schalthebel 28S45 m. Gew. Stift
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
Aquest accesorio per a rodes està dissenyat per complementar i millorar el funcionament dels sistemes de rodament industrial. Am...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fitxers CAD
Podeu descarregar les dades de construcció d'aquest producte.
Aquest accesorio per a rodes està dissenyat per complementar i millorar el funcionament dels sistemes de rodament industrial. Amb un pes de 0,06 kg, aquest component lleuger ofereix una solució pràctica i eficient per a aplicacions que requereixen components auxiliars de qualitat. La seva construcció optimitzada garanteix una integració perfecta amb diferents tipus de rodes, proporcionant durabilitat i rendiment fiable en entorns industrials exigents.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Артикулни номера
Основни атрибути
Característiques especials
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
Materials no perillosos
Compleix amb RoHS i REACH. No conté hidrocarburs aromàtics policíclics ni crom (VI)
Qualitat provada
Provat al nostre propi laboratori per conformitat amb els estàndards europeus