- Inici
- Ruedas y Rodajas
- Ruedas
- por capacidad de carga
-
Ruedas para Servicio Medio
Ruedas para Servicio Medio
Aro 125 mm
L'Elastech és un aro de roda destinat a castor amb un diàmetre de 125 mm i una banda de rodament de 40 mm d'amplada fabricada en polipropilè suau. Aquest component ofereix una capacitat de càrrega estàtica de 320 kg i una capacitat de càrrega dinàmica de 160 kg a una velocitat de 4 km/h, proporcionant un rendiment fiable per a aplicacions de mobilitat industrial i comercial.
Aro 125 mm
L'Elastech és un aro per a castor fabricat en zinc die-cast amb un diàmetre de 125 mm, una longitud de banya de 35,5 mm i un forat d'eix de 8 mm de diàmetre. La banda de rodadura té una amplada de 32 mm i està elaborada amb material pneumàtic elàstic no marcat i vulcanitzat, que proporciona excel·lent adherència i durabilitat. Està equipat amb un rodament de boles de precisió inoxidable que garanteix un funcionament suau i fiable. Suporta una capacitat de càrrega estàtica de 300 kg i una capacitat dinàmica de 150 kg a una velocitat de 3 km/h. Aquest aro és idoni per a aplicacions en sistemes AMR, sistemes llançadora automatitzats, fabricants d'automòbils OEM, carros de càtering, construcció de contenidors, tecnologia de lluita contra incendis, construcció de maquinària, sistemes logístics postals, carros de producció, carros de neteja professionals, jaules de transport, bastides, armaris d'eines, equipament de transport i bancs de treball.
Aro 150 mm
L'Elastech és un aro per a castor fabricat en zinc die-cast amb un diàmetre de 150 mm, una amplada de banda de rodadura de 32 mm i una longitud de buje de 35,5 mm, equipat amb un forat d'eix de 8 mm de diàmetre. La banda de rodadura està confeccionada amb pneumàtic elàstic, no marcat, vulcanitzat, que proporciona excel·lent adherència i durabilitat. El rodament de boles de precisió inoxidable garanteix un funcionament suau i fiable en condicions exigents. Aquesta roda suporta una capacitat de càrrega estàtica de 300 kg i una capacitat dinàmica de 150 kg a una velocitat de 3 km/h, la qual cosa la fa ideal per a sistemes AMR, sistemes llançadora automatitzats, fabricants d'automòbils OEM, carros de càtering, construcció de contenidors, tecnologia de lluita contra incendis, construcció de maquinària, sistemes logístics postals, carros de producció, carros de neteja professionals, jaules de transport, bastides, armaris d'eines, equipament de transport i bancs de treball.
Aro 125 mm
L'aro Basetech és una roda de castor fabricada en polipropilè amb un diàmetre de 125 mm i una amplada de banda de rodament de 40 mm, dissenyada per a aplicacions en jaules de transport i mobiliari i expositors de botiga. La roda presenta un nucli de 44,4 mm de longitud i un forat d'eix de 12 mm de diàmetre, que permet una integració versàtil en diferents sistemes de castor. Està equipada amb un rodament de rodillos que garanteix un funcionament suau i durador. Respecte a la capacitat de càrrega, aquesta roda suporta una càrrega estàtica de 400 kg i una càrrega dinàmica de 200 kg a una velocitat de 4 km/h, la qual cosa la fa adequada per a aplicacions de transport i mobilitat en entorns comercials i industrials.
Aro 125 mm
L'aro Basetech és una roda per a càsters fabricada en polipropilè que presenta un diàmetre de 125 mm i una amplada de banda de rodament de 40 mm. El cos de la roda és identitari amb la banda de rodament, garantint una construcció homogènia i duradora. L'eix central té una longitud de 48 mm amb un forat de diàmetre de 12 mm per a l'acoblament. Aquesta roda està equipada amb un roamiento de rodillos que assegura un funcionament suau i eficient. Pel que fa a les capacitats de càrrega, suporta una càrrega estàtica màxima de 400 kg i una càrrega dinàmica de 200 kg a una velocitat de 4 km/h, la qual cosa la fa ideal per a aplicacions industrials que requereixen mobilitat i estabilitat en entorns de treball exigents.
Aro 160 mm
L'Elastech és un aro de roda dissenyat per a castor amb un diàmetre de 160 mm, una amplada de banda de rodadura de 50 mm i una longitud de bub de 60 mm, equipat amb un forat d'eix de 20 mm de diàmetre. La roda està fabricada amb un cos d'alumini i presenta una banda de rodadura de pneumàtic elàstic, no marcat i vulcanitzat, recolzada per un rodament de boles de precisió que garanteix un funcionament suau i durador. Aquesta roda suporta una capacitat de càrrega estàtica de 700 kg, mentre que la capacitat dinàmica assoleix 280 kg a 6 km/h o 350 kg a 4 km/h, la qual cosa la fa ideal per a aplicacions exigents com sistemes AMR, sistemes llançadora automatitzats, fabricants d'automòbils OEM, carros de càtering, construcció de contenidors, tecnologia de lluita contra incendis, construcció de maquinària, sistemes logístics postals, carros de producció, carros de neteja professionals, jaules de transport, bastides, armaris d'eines, equipament de transport i bancs de treball.
Aro 260 mm
L'Aro Puretech air és una roda per a càsters fabricada en polipropilè amb una banda de rodament pneumàtica de perfil de bloc d'85 mm d'amplada. La roda presenta un diàmetre total de 260 mm i disposa d'un nucli de 74 mm de longitud amb un forat d'eix de 25 mm de diàmetre. Està equipada amb un rodament de rodillos que garanteix un funcionament suau i durador. Pel que fa a les capacitats de càrrega, aquesta roda suporta una capacitat estàtica de 150 kg i una capacitat dinàmica de 150 kg a una velocitat de 3 km/h, la qual cosa la fa adequada per a aplicacions de transport i manipulació de càrregues en entorns industrials i comercials.
Aro 400 mm
L'Aro Puretech air és una roda per a càsters fabricada en polipropilè amb una banda de rodament pneumàtica de perfil de bloc d'una amplada de 100 mm. La roda presenta un diàmetre total de 400 mm i disposa d'un nucli de 74 mm de longitud, amb un forat d'eix de 25 mm de diàmetre. Està equipada amb un rodament de rodillos que garanteix un funcionament suau i durador. Pel que fa a les capacitats de càrrega, aquesta roda suporta una càrrega estàtica màxima de 400 kg i una càrrega dinàmica de 200 kg a una velocitat de 3 km/h, la qual cosa la fa adequada per a aplicacions industrials de mitjana intensitat.
Aro 260 mm
L'Aro Puretech air és una roda per a castor fabricada amb pneumàtic pneumàtic de perfil de bloc i cos d'acer de huellas, dissenyada per a aplicacions que requereixen excel·lent amortiment i durabilitat. Presenta un diàmetre total de 260 mm amb una amplada de banda de rodament de 85 mm, mentre que el buje té una longitud de 74 mm i un forat d'eix de 25 mm de diàmetre. La roda està equipada amb roament de rodillos que garanteix un funcionament suau i fiable. Respecte a les capacitats de càrrega, suporta una càrrega estàtica màxima de 300 kg i una càrrega dinàmica de 150 kg a una velocitat de 3 km/h, la qual cosa la fa adequada per a entorns industrials exigents on es requereix estabilitat i resistència prolongada.
Aro 400 mm
L'Aro Puretech air és una roda per a castor fabricada amb pneumàtic pneumàtic de perfil de bloc i cos d'acer de huellas, dissenyada per a aplicacions que requereixen una gran capacitat de càrrega i durabilitat. Presenta un diàmetre total de 400 mm amb una amplada de banda de rodament de 100 mm, proporcionant una base sòlida per a la mobilitat. El nucli de la roda té una longitud de 74 mm i està equipat amb un forat d'eix de 25 mm de diàmetre, compatible amb sistemes d'acoblament estàndard. La roda està dotada de rodaments de rodillos que garanteixen un funcionament suau i eficient. Respecte a la capacitat de càrrega, suporta una càrrega estàtica màxima de 400 kg, mentre que la capacitat dinàmica és de 200 kg a una velocitat de 3 km/h, la qual cosa la fa ideal per a entorns industrials amb requisits de mobilitat controlada.
Aro 400 mm
L'Aro Puretech air és una roda de castor fabricada amb pneumàtic pneumàtic de perfil de bloc i cos d'acer de huellas, dissenyada per aplicacions que requereixen mobilitat i durabilitat. La roda presenta un diàmetre total de 400 mm amb una banda de rodament d'amplada de 100 mm, garantint una distribució òptima de la càrrega i una tracció fiable. El nucli de la roda té una longitud de 74 mm, mentre que l'eix disposa d'un forat de diàmetre de 20 mm per a l'acoblament estàndard. Equipada amb un rodament de boles de precisió, aquesta roda suporta una capacitat de càrrega estàtica de 400 kg i una capacitat dinàmica de 200 kg a una velocitat de 3 km/h, la qual cosa la fa adequada per a entorns industrials i comercials que demanden rendiment consistent i fiabilitat a llarg termini.
Aro 125 mm
L'Elastech és un aro de 125 mm de diàmetre amb una amplada de banda de rodadura de 50 mm, dissenyat per a aplicacions exigents en sistemes AMR, sistemes llançadora automatitzats, fabricants d'automòbils OEM, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, construcció de contenidors, tecnologia de lluita contra incendis, construcció de maquinària, sistemes logístics postals, carros de producció i plataforma, carros de neteja professionals, jaules de transport, bastides, armaris d'eines, equipament de transport i bancs de treball. El cos està fabricat en alumini amb un nucli de rodament de boles de precisió, mentre que la banda de rodadura és de material pneumàtic elàstic no marcat i vulcanitzat. L'aro presenta una longitud de buit de 60 mm i un diàmetre de forat d'eix de 25 mm. Respecte a la capacitat de càrrega, suporta una càrrega estàtica de 600 kg, amb capacitats dinàmiques de 240 kg a 6 km/h i 300 kg a 4 km/h.
Aro 95 mm
L'aro Novatech és una roda de castor de precisió dissenyada per a aplicacions industrials exigents, amb un diàmetre de 95 mm i una amplada de banda de rodadura de 40 mm. El nucli presenta una longitud de 45 mm amb un forat d'eix de 20 mm de diàmetre, fabricat en acer i ferro per garantir durabilitat i resistència estructural. La banda de rodadura està elaborada en poliuretà amb fòsfor, proporcionant excel·lent grip i resistència a l'abrasió. Equipada amb un rodament de boles de precisió, aquesta roda suporta una capacitat de càrrega estàtica de 800 kg i una capacitat dinàmica de 400 kg a 3 km/h. El producte és idoni per a indústria aeroespacial, sistemes AMR, fabricants OEM d'automòbils, sistemes AGV pesants, carretons elevadors, maquinària de construcció, sistemes logístics postals i equipament de transport.
Aro 125 mm
L'aro Elastech és una roda especialitzada per a castor amb un diàmetre de 125 mm i una amplada de banda de rodament de 40 mm, dissenyada per a aplicacions exigents en sistemes AMR, sistemes llançadora automatitzats, fabricants d'automòbils OEM, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, construcció de contenidors, tecnologia de lluita contra incendis, construcció de maquinària, sistemes logístics postals, carros de producció i plataforma, carros de neteja professionals, jaules de transport, bastides, armaris d'eines, equipament de transport i bancs de treball. La roda presenta una banda de rodament de tirant elàstic negre vulcanitzat sobre un cos de poliamida, amb un nucli de 58 mm de longitud i un forat d'eix de 15 mm de diàmetre. Equipada amb un rodament de rodillos, aquesta roda suporta una capacitat de càrrega estàtica de 500 kg i una capacitat dinàmica de 250 kg a una velocitat de 4 km/h, garantint un rendiment fiable en entorns industrials i comercials.
Aro 125 mm
L'Elastech és un aro de 125 mm de diàmetre amb una banda de rodament de 40 mm d'amplada fabricada amb material pneumàtic elàstic, no marcat i vulcanitzat. El nucli està construït en poliamida i presenta un allargament de 58 mm, amb un forat d'eix de 15 mm de diàmetre. Aquest aro està equipat amb un rodament de rodillos que garanteix un funcionament suau i durador. Suporta una capacitat de càrrega estàtica de 500 kg i una capacitat de càrrega dinàmica de 250 kg a una velocitat de 4 km/h. L'Elastech és especialment adequat per a sistemes AMR, sistemes llançadora automatitzats, fabricants d'automòbils OEM, carros de càtering, construcció de contenidors, tecnologia de lluita contra incendis, construcció de maquinària, sistemes logístics postals, carros de producció, carros de neteja professionals, jaules de transport, bastides, armaris d'eines, equipament de transport i bancs de treball.
Aro 100 mm
L'Elastech és un aro destinat a sistemes de castor amb un diàmetre de 100 mm, una amplada de banda de rodadura de 34 mm i una longitud de bub de 45 mm, equipat amb un forat d'eix de 8,3 mm de diàmetre. La banda de rodadura està fabricada amb material pneumàtic elàstic, no marcat i vulcanitzat, mentre que el cos està construït en poliamida, proporcionant durabilitat i resistència. El rodament de boles de precisió integrat garanteix un funcionament suau i fiable. Aquest aro suporta una capacitat de càrrega estàtica de 320 kg i una capacitat de càrrega dinàmica de 160 kg a 4 km/h, sent adequat per a aplicacions en sistemes AMR, sistemes llançadora automatitzats, fabricants d'automòbils OEM, carros de càtering, construcció de contenidors, tecnologia de lluita contra incendis, construcció de maquinària, sistemes logístics postals, carros de producció, carros de neteja professionals, jaules de transport, bastides, armaris d'eines, equipament de transport i bancs de treball.
Aro 100 mm
L'Aro Novatech és una roda per a càster fabricada en alumini amb un diàmetre de 100 mm i una banda de rodadura de poliuretà Fos amb una amplada de 40 mm. El nucli presenta una longitud de 40 mm i disposa d'un forat d'eix de 15 mm de diàmetre. Està equipada amb un rodament de boles de precisió que garanteix un funcionament suau i durador. Pel que fa a la capacitat de càrrega, aquesta roda suporta una càrrega estàtica de 600 kg, mentre que en condicions dinàmiques pot suportar 240 kg a una velocitat de 6 km/h o 300 kg a 4 km/h, la qual cosa la fa ideal per a aplicacions industrials que requereixen mobilitat controlada i fiabilitat en entorns exigents.
Aro 160 mm
L'aro Maxtech és una roda de castor fabricada en poliamida amb un diàmetre de 160 mm i una amplada de banda de rodadura de 40 mm, dissenyada per a aplicacions industrials exigents. La banda de rodadura està elaborada en poliuretà injectat, proporcionant durabilitat i resistència a l'abrasió, mentre que el nucli de poliamida ofereix lleugeresa i rigidesa estructural. El conjunt incorpora un rodament de boles de precisió que garanteix un funcionament suau i eficient. Amb una longitud de buit de 60 mm i un diàmetre de forat d'eix de 20 mm, aquesta roda s'adapta perfectament als sistemes de castor estàndard. La capacitat de càrrega estàtica assoleix els 700 kg, mentre que la capacitat dinàmica és de 300 kg a 6 km/h o 350 kg a 4 km/h, convertint-la en una solució versàtil per a indústria aeroespacial, fabricants OEM d'automòbils, construcció de contenidors, maquinària, carros de producció, bastides, armaris d'eines, equipament de transport i bancs de treball.
Aro 100 mm
L'aro Duratech silent és una roda de castor de 100 mm de diàmetre amb una banda de rodament de poliamida de 36 mm d'amplada, dissenyada per oferir un funcionament silenciós i eficient. El nucli està fabricat amb materials híbrids de Danys, que proporciona durabilitat i resistència en aplicacions exigents. La roda està equipada amb un rodament de rodillos que garanteix un gir suau i fiable. El buit de l'eix té un diàmetre de 12 mm, mentre que la longitud del nucli és de 44 mm, facilitant una instal·lació versàtil en diferents tipus de castors. Aquesta roda suporta una capacitat de càrrega estàtica de 320 kg i una capacitat dinàmica de 160 kg a una velocitat de 4 km/h, la qual cosa la fa adequada per a aplicacions de transport i mobilitat que requereixen fiabilitat i rendiment sostingut.
Aro 125 mm
L'aro Duratech silent és una roda de castor de 125 mm de diàmetre amb una banda de rodament de poliamida de 36 mm d'amplada, dissenyada per oferir un funcionament silenciós i eficient. La roda presenta un nucli de materials híbrids que combina durabilitat i rendiment, amb un eix de 44 mm de llargada i un forat de 12 mm de diàmetre per a l'acoblament. Equipada amb un rodament de rodillos de qualitat industrial, aquesta roda suporta una capacitat de càrrega estàtica de 400 kg i una capacitat dinàmica de 200 kg a una velocitat de 4 km/h, la qual cosa la fa ideal per a aplicacions de transport i mobilitat que requereixen estabilitat i fiabilitat en entorns exigents.
Aro 50 mm
L'Aro Duratech plus és una roda de castor de 50 mm de diàmetre amb una banda de rodadura de 26 mm d'amplada fabricada amb doble escalada amb pistes. El cos està construït en poliamida de super pesada, proporcionant una gran durabilitat i resistència. La roda disposa d'un rodament de boles de precisió que assegura un funcionament suau i eficient. El buit de l'eix té un diàmetre de 15 mm, mentre que la longitud del buje és de 32 mm. Pel que fa a la capacitat de càrrega, aquesta roda suporta una càrrega estàtica de 480 kg. En condicions dinàmiques, la capacitat de càrrega és de 200 kg a 6 km/h i de 240 kg a 4 km/h, adaptant-se així a diferents velocitats d'operació.
Aro 250 mm
L'aro Puretech és una roda de castor fabricada amb cos de polipropilè i banda de rodament de goma massissa negra, dissenyada per a aplicacions en bastides, carros de compra, mobiliari i expositors de botiga, armaris d'eines, equipament per a l'eliminació de residus, bancs de treball i equipament de transport. Presenta un diàmetre de 250 mm amb una amplada de banda de rodament de 50 mm, mentre que el nucli té una longitud de 58 mm i un forat d'eix de 20,1 mm de diàmetre. Està equipada amb un coixinet llis que garanteix un funcionament suau i durador. La capacitat de càrrega estàtica és de 500 kg, mentre que la capacitat de càrrega dinàmica assoleix els 250 kg a una velocitat de 4 km/h, la qual cosa la fa adequada per a entorns industrials i comercials exigents.
Aro 100 mm
L'aro Basetech és una roda de castor fabricada en polipropilè amb un diàmetre de 100 mm i una amplada de banda de rodament de 36 mm, idèntica al material del cos de la roda. Disposa d'un nucli de 44,4 mm de longitud amb un forat d'eix de 12 mm de diàmetre, equipat amb un coixinet llis que garanteix un funcionament suau i eficient. Aquesta roda està dissenyada per a aplicacions en jaules de transport i mobiliari i expositors de botiga, oferint una capacitat de càrrega estàtica de 320 kg i una capacitat de càrrega dinàmica de 160 kg a una velocitat de 4 km/h, proporcionant així una solució robusta i fiable per a sistemes de transport i mobilitat comercial.
Aro 125 mm
L'Aro Basetech és una roda per a castor fabricada en polipropilè amb un diàmetre de 125 mm i una amplada de banda de rodament de 40 mm, dissenyada per a aplicacions en jaules de transport i mobiliari i expositors de botiga. La roda presenta un nucli de 44,4 mm de longitud amb un forat d'eix de 12 mm de diàmetre, equipada amb un coixinet llis que garanteix un funcionament suau i fiable. Respecte a la capacitat de càrrega, aquesta roda suporta una càrrega estàtica màxima de 400 kg i una càrrega dinàmica de 200 kg a una velocitat de 3 km/h, la qual cosa la fa adequada per a entorns de treball exigents on es requereix durabilitat i rendiment consistent.
Frequently Asked Questions
Advantages of Medium Duty Castor Wheels
Medium duty wheels are engineered for the 150 kg to 500 kg per wheel range, bridging the gap between light and heavy solutions. They deliver the strength needed for substantial loads while maintaining smooth, responsive mobility – a dependable choice for industrial transport, commercial equipment, service carts and other applications where consistent stability is essential. For rated performance, pair the wheel with an appropriately specified castor housing. TENTE medium duty castor wheels provide various key benefits:
Robust Construction – Built from durable cores and abrasion-resistant treads, medium duty wheels withstand frequent use, impacts, and mixed floor conditions. The result is dependable mobility and a long service life.
Individualised Rolling Behaviour – Choose from softer treads that protect delicate surfaces and damp vibration, or harder compounds that minimise rolling and swivel resistance on smooth industrial floors. Diameter and tread width can be selected to fine-tune starting forces, noise, and ride quality.
Various Bearing Options – Available with plain, roller, or precision ball bearings, these wheels keep push/pull forces low and rolling smooth over long shifts. Sealed options help protect against dust, moisture, and cleaning agents to extend service intervals.
Types of Medium Duty Wheels
Medium duty castor wheels come in a wide variety of designs to meet the demands of different load requirements, floor conditions, and other environmental conditions. Whether you require noise reduction, abrasion resistance, electrical discharge protection, or washability, there is a medium duty solution to match. By selecting the right combination of wheel material, wheel size, bearing type, and the type of housing to pair the medium duty wheel with, you can optimise both performance and service life for your specific application. Below are some of the commonly used types of medium duty castor wheels and their key advantages:
Medium Duty Rubber Wheels
Medium duty rubber wheels are available in a variety of compounds and tread designs – from soft, elastic blends offering excellent floor protection and comfort to harder, wear-resistant rubber treads optimised for durable and efficient rolling. Among our product offerings, PJP wheels stand out as a prime example for medium duty rubber wheels. These wheels combine a polypropylene wheel body with our TENTEprene non-marking thermoplastic rubber tread, and a precision ball bearing. Medium duty versions are available in 160 mm and 200 mm wheel diameters and provide a load capacity of up to 160 kg per wheel.
Medium Duty Polyurethane Wheels
Medium duty polyurethane wheels are known for their high wear resistance, efficient rolling as well as swivel performance, and adaptability, making them suitable for a wide range of applications. These wheels are available in different compounds and hardness levels. For best results, pair medium duty polyurethane wheels with an appropriately rated castor housing to achieve the desired load rating and stability. Polyurethane wheels are mainly known for load capacities in the heavy duty range. However, our portfolio also includes certain configurations that can be considered medium duty. From our range, the ITP wheels illustrate the medium duty category perfectly. These wheels combine an aluminium wheel body with a casted polyurethane tread and a precision ball bearing – with most wheels from this series, however, being capable of handling loads beyond the 500 kg per wheel range.
Fields of Application for Medium Duty Castor Wheels
Medium-duty wheels are the go-to choice where strength and manoeuvrability must coexist across industrial, medical, and commercial settings. In manufacturing, they for example, equip transport equipment, production trolleys, and mobile workbenches, carrying substantial loads while preserving controlled handling on busy routes. In logistics, they support roll cages, roll pallets, heavily loaded shopping trolleys, and more. For hygiene-critical environments – such as hospitals, laboratories, and food processing – medium duty castor wheels can be combined with stainless or washable housings to meet cleaning and corrosion-resistance requirements. In commercial spaces, they keep mobile shelving, display units, and catering carts stable and easy to position on varied floor finishes. Performance is dialled in by selecting the appropriate tread material, diameter/width, and bearing package – and by pairing the wheel with a suitably rated castor housing. This ensures reliable mobility from polished indoor floors to rougher access ways, making medium duty wheels a versatile solution wherever durability, adaptability, and smooth operation are non-negotiable.