Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!
L'Aro Puretech air és una roda de castor fabricada amb pneumàtic pneumàtic de perfil de bloc i cos d'acer de huellas, dissenyada per aplicacions que requereixen mobilitat i durabilitat. La roda presenta un diàmetre total de 400 mm amb una banda de rodament d'amplada de 100 mm, garantint una distribució òptima de la càrrega i una tracció fiable. El nucli de la roda té una longitud de 74 mm, mentre que l'eix disposa d'un forat de diàmetre de 20 mm per a l'acoblament estàndard. Equipada amb un rodament de boles de precisió, aquesta roda suporta una capacitat de càrrega estàtica de 400 kg i una capacitat dinàmica de 200 kg a una velocitat de 3 km/h, la qual cosa la fa adequada per a entorns industrials i comercials que demanden rendiment consistent i fiabilitat a llarg termini.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Número d’article
DQP400x100-Ø20 HL74 4PR
EAN
4031582318029
Atribucions bàsiques
Tipus
Aro
Tracidad de carga a 3 km/h
200 kg
Tracidad de carga estàtica
400 kg
Pes total
2,67 kg
Nom del producte
Puretech air
Conducció elèctrica
Inoxidable
Roda
La duresa del Banda de rodadura (A)
55 Shore A
Material corporal
Acero de huellas
Material de la banda de rodadura
pneumàtic pneumàtic, perfil de bloc
El forat Eix Diàmetre del forat
20 mm
Longitud del cub
74 mm
Banda de rodadura ample
100 mm
Diametralització
400 mm
Protectors de fil
Amb la guardaespatlles
El Bearing
Rodament de boles de precisió
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
Rodament silenciós
Versions toves de rodes per a un entorn de treball silenciós
Transport de baixa vibració
Rodes extra toves amb bones propietats d’absorció de xocs