Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!

Fitxers CAD

L'aro Duratech silent és una roda de castor de 100 mm de diàmetre amb una banda de rodament de poliamida de 36 mm d'amplada, dissenyada per oferir un funcionament silenciós i eficient. El nucli està fabricat amb materials híbrids de Danys, que proporciona durabilitat i resistència en aplicacions exigents. La roda està equipada amb un rodament de rodillos que garanteix un gir suau i fiable. El buit de l'eix té un diàmetre de 12 mm, mentre que la longitud del nucli és de 44 mm, facilitant una instal·lació versàtil en diferents tipus de castors. Aquesta roda suporta una capacitat de càrrega estàtica de 320 kg i una capacitat dinàmica de 160 kg a una velocitat de 4 km/h, la qual cosa la fa adequada per a aplicacions de transport i mobilitat que requereixen fiabilitat i rendiment sostingut.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Número d’article
HUR100x36-Ø12 white
EAN
4031582400687
Atribucions bàsiques
Tipus
Aro
Tracidad de carga a 4 km/h
160 kg
Tracidad de carga estàtica
320 kg
Temperatura màxima (màxim)
60 °C
Temperatura (mínim)
-20 °C
Pes total
0,4 kg
Nom del producte
Duratech silent
Estàndard
EN12532 - Transport Equipment
Conducció elèctrica
Inoxidable
Roda
La duresa del Banda de rodadura (D)
75 Shore D
Material corporal
Danys, materials híbrids
Material de la banda de rodadura
Poliamida
El forat Eix Diàmetre del forat
12 mm
Longitud del cub
44 mm
Banda de rodadura ample
36 mm
Diametralització
100 mm
Protectors de fil
Sense vigilància
El Bearing
Roamiento de rodillos