Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!
L'Aro Puretech air és una roda per a càsters fabricada en polipropilè amb una banda de rodament pneumàtica de perfil de bloc d'85 mm d'amplada. La roda presenta un diàmetre total de 260 mm i disposa d'un nucli de 74 mm de longitud amb un forat d'eix de 25 mm de diàmetre. Està equipada amb un rodament de rodillos que garanteix un funcionament suau i durador. Pel que fa a les capacitats de càrrega, aquesta roda suporta una capacitat estàtica de 150 kg i una capacitat dinàmica de 150 kg a una velocitat de 3 km/h, la qual cosa la fa adequada per a aplicacions de transport i manipulació de càrregues en entorns industrials i comercials.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Número d’article
PQR260x85-Ø25 HL74 2PR
EAN
4031582321081
Atribucions bàsiques
Tipus
Aro
Tracidad de carga a 3 km/h
150 kg
Tracidad de carga estàtica
150 kg
Pes total
1,04 kg
Nom del producte
Puretech air
Conducció elèctrica
Inoxidable
Roda
La duresa del Banda de rodadura (A)
55 Shore A
Material corporal
Polipropilè
Material de la banda de rodadura
pneumàtic pneumàtic, perfil de bloc
El forat Eix Diàmetre del forat
25 mm
Longitud del cub
74 mm
Banda de rodadura ample
85 mm
Diametralització
260 mm
Protectors de fil
Sense vigilància
El Bearing
Roamiento de rodillos
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
Rodament silenciós
Versions toves de rodes per a un entorn de treball silenciós
Transport de baixa vibració
Rodes extra toves amb bones propietats d’absorció de xocs