Aro 50 mm
Duratech plus
EAN:
4031582399370
Número de producte:
MMP050x26-Ø15
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
L'Aro Duratech plus és una roda de castor de 50 mm de diàmetre amb una banda de rodadura de 26 mm d'amplada fabricada amb doble ...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fitxers CAD
Podeu descarregar les dades de construcció d'aquest producte.
Fulls de dades
L'Aro Duratech plus és una roda de castor de 50 mm de diàmetre amb una banda de rodadura de 26 mm d'amplada fabricada amb doble escalada amb pistes. El cos està construït en poliamida de super pesada, proporcionant una gran durabilitat i resistència. La roda disposa d'un rodament de boles de precisió que assegura un funcionament suau i eficient. El buit de l'eix té un diàmetre de 15 mm, mentre que la longitud del buje és de 32 mm. Pel que fa a la capacitat de càrrega, aquesta roda suporta una càrrega estàtica de 480 kg. En condicions dinàmiques, la capacitat de càrrega és de 200 kg a 6 km/h i de 240 kg a 4 km/h, adaptant-se així a diferents velocitats d'operació.