- Inici
- Ruedas y Rodajas
- Ruedas
- por capacidad de carga
-
Ruedas para Cargas Ligeras
Ruedas para Cargas Ligeras
Aro 100 mm
L'aro Supratech és una roda de castor fabricada en polipropilè amb una banda de rodament de 32 mm d'amplada elaborada en cautxú termoplàstic, dissenyada per a aplicacions de transport intensiu com jaules de transport, carros de compra, mobiliari i expositors de botiga, armaris d'eines, bancs de treball i equipament de transport general. La roda presenta un diàmetre de 100 mm amb un nucli de 34,9 mm de longitud i un forat d'eix de 12 mm de diàmetre, equipada amb un rodament de rodillos que garanteix un funcionament suau i durador. Aquesta roda suporta una capacitat de càrrega estàtica de 200 kg i una capacitat dinàmica de 100 kg a una velocitat de 3 km/h, oferint un rendiment fiable per a entorns comercials i industrials exigents.
Aro 125 mm
L'aro Puretech és una roda de castor fabricada en polipropilè amb un diàmetre de 125 mm i una amplada de banda de rodament de 37 mm, dissenyada per a aplicacions exigents en bastides, carros de compra, mobiliari i expositors de botiga, armaris d'eines, equipament per a l'eliminació de residus, bancs de treball i equipament de transport. La roda disposa d'una banda de rodament de goma massissa negra que proporciona excel·lent adherència i durabilitat, mentre que el seu nucli de polipropilè ofereix lleugeresa i resistència a la corrosió. Amb un eix de 12 mm de diàmetre i una longitud de nucli de 48 mm, aquesta roda està equipada amb un rodament de rodillos que garanteix un funcionament suau i fiable. La capacitat de càrrega estàtica és de 200 kg, mentre que la capacitat dinàmica és de 100 kg a una velocitat de 4 km/h, la qual cosa la fa ideal per a entorns industrials i comercials que requereixen mobilitat i resistència.
Aro 100 mm
L'aro Puretech és una roda de castor fabricada en polipropilè amb un pneumàtic de goma massissa no senyalitzada de 35 mm d'amplada. Presenta un diàmetre total de 100 mm i una longitud de bri de 44,4 mm, amb un forat d'eix de 12 mm de diàmetre. Està equipada amb un rodament de rodillos que garanteix un funcionament suau i durador. Aquesta roda suporta una càrrega estàtica màxima de 150 kg i una càrrega dinàmica de 75 kg a una velocitat de 4 km/h. L'aro Puretech és ideal per a aplicacions en bastides, carros de compra, mobiliari i expositors de botiga, armaris d'eines, equipament per a l'eliminació de residus, bancs de treball i equipament de transport, oferint versatilitat i fiabilitat en diversos entorns industrials i comercials.
Aro 80 mm
L'Aro Basetech és una roda de castor fabricada en polipropilè amb un diàmetre de 80 mm i una amplada de banda de rodament de 34 mm, idèntica al cos de la roda. Disposa d'un nucli de 44,4 mm de longitud i un forat d'eix de 12,1 mm de diàmetre, equipat amb un coixinet llis que garanteix un funcionament suau i durador. Aquesta roda està dissenyada per suportar una càrrega estàtica de 250 kg i una càrrega dinàmica de 125 kg a una velocitat de 4 km/h, la qual cosa la fa ideal per a aplicacions en jaules de transport i mobiliari i expositors de botiga, oferint una solució robusta i fiable per a sistemes de transport i mobilitat en entorns comercials i industrials.
Aro 80 mm
L'Aro Basetech és una roda destinada a castor fabricada en polipropilè amb un diàmetre de 80 mm i una amplada de banda de rodament de 34 mm. El cos de la roda és identitari amb la banda de rodament, garantint una construcció homogènia i duradora. Disposa d'un nucli de 44,4 mm de longitud i un forat d'eix de 12 mm de diàmetre, adequat per a instal·lacions estàndard. Equipa un rodament de rodillos que assegura un funcionament suau i eficient. Aquesta roda suporta una capacitat de càrrega estàtica de 250 kg i una capacitat dinàmica de 125 kg a una velocitat de 4 km/h, la qual cosa la fa ideal per a aplicacions en jaules de transport i mobiliari i expositors de botiga, on es requereix fiabilitat i resistència en entorns de moviment continu.
Aro 200 mm
L'aro Maxtech és una roda de castor de 200 mm de diàmetre amb una amplada de banda de rodament de 45 mm, fabricada amb un cos de polipropilè i una banda de poliuretà Escumat que proporciona excel·lent durabilitat i resistència. Disposa d'un nucli de 53 mm de longitud amb un forat d'eix de 8 mm de diàmetre, equipat amb un rodament de boles de precisió per garantir un funcionament suau i fiable. La roda suporta una càrrega estàtica màxima de 140 kg i una càrrega dinàmica de 70 kg a una velocitat de 3 km/h, la qual cosa la fa ideal per a aplicacions en la indústria aeroespacial, equipament d'aeroport, fabricants d'automòbils OEM, fabricants de ceràmica i vidre, construcció de contenidors, construcció de maquinària, carros de producció i plataforma, bastides, armaris d'eines, equipament per a l'eliminació de residus, bancs de treball i equipament de transport.
Aro 125 mm
L'aro Puretech és una roda de castor fabricada en polipropilè amb un diàmetre de 125 mm i una amplada de banda de rodament de 37 mm, dissenyada per a aplicacions exigents com bastides, carros de compra, mobiliari i expositors de botiga, armaris d'eines, equipament per a l'eliminació de residus, bancs de treball i equipament de transport. La roda està equipada amb goma massissa negra de gran durabilitat i compta amb un roamiento de rodillos que garanteix un funcionament suau i fiable. El nucli presenta una longitud de 58 mm i l'eix disposa d'un forat de 15 mm de diàmetre per a la fixació. Respecte a les capacitats de càrrega, aquesta roda suporta una càrrega estàtica màxima de 200 kg i una càrrega dinàmica de 100 kg a una velocitat de 4 km/h, la qual cosa la fa adequada per a entorns industrials i comercials de mitjana intensitat.
Aro 125 mm
L'aro Puretech és una roda de castor fabricada en polipropilè amb una banda de rodament de goma massissa no senyalitzada de 37 mm d'amplada, dissenyada per a aplicacions exigents com bastides, carros de compra, mobiliari i expositors de botiga, armaris d'eines, equipament per a l'eliminació de residus, bancs de treball i equipament de transport. Presenta un diàmetre total de 125 mm amb un nucli de 58 mm de longitud i un forat d'eix de 15 mm de diàmetre, garantint una integració versàtil en diferents sistemes de castor. Equipa un rodament de rodillos que proporciona una capacitat de càrrega estàtica de 200 kg i una capacitat dinàmica de 100 kg a una velocitat de 4 km/h, oferint un rendiment fiable per a entorns industrials i comercials.
Aro 75 mm
L'aro Puretech és una roda de castor fabricada en polipropilè amb una banda de rodadura de goma massissa no senyalitzada d'una amplada de 25 mm, dissenyada per a aplicacions en bastides, carros de compra, mobiliari i expositors de botiga, armaris d'eines, equipament per a l'eliminació de residus, bancs de treball i equipament de transport. Presenta un diàmetre total de 75 mm amb un nucli de 26,5 mm de llargada i un forat d'eix de 8 mm de diàmetre, equipat amb un coixinet llis que garanteix un funcionament suau i durador. La capacitat de càrrega estàtica és de 120 kg, mentre que la capacitat de càrrega dinàmica assoleix els 60 kg a una velocitat de 3 km/h, proporcionant una solució fiable per a mobilitat industrial i comercial.
Aro 150 mm
L'aro Puretech és una roda de castor fabricada en polipropilè amb un diàmetre de 150 mm i una amplada de banda de rodadura de 32 mm, dissenyada per a aplicacions exigents com bastides, carros de compra, mobiliari i expositors de botiga, armaris d'eines, equipament per a l'eliminació de residus, bancs de treball i equipament de transport. La roda està equipada amb una banda de rodadura de goma massissa sense senyalització que proporciona durabilitat i tracció fiable en diversos entorns. El nucli presenta una longitud de 36,5 mm i disposa d'un forat d'eix de 8,3 mm de diàmetre, compatible amb sistemes estàndard de castor. La roda incorpora un rodament de boles de precisió que garanteix un funcionament suau i eficient. Respecte a les capacitats de càrrega, l'aro suporta una càrrega estàtica màxima de 160 kg i una càrrega dinàmica de 80 kg a una velocitat de 3 km/h, la qual cosa la fa adequada per a aplicacions industrials i comercials de mitjana intensitat.
Aro 75 mm
L'Aro Duratech heat és una roda per a càster fabricada amb materials sintètics termoplàstics resistents a la calor, dissenyada per a aplicacions que requereixen durabilitat i resistència tèrmica. La roda presenta un diàmetre de 75 mm amb una banda de rodament d'amplada 25 mm que és identitari amb el cos de la roda, assegurant una construcció robusta i homogènia. El buit de l'eix té un diàmetre de 8 mm, mentre que la longitud del cub és de 26,5 mm. Aquesta roda està equipada amb un coixinet llis que garanteix un funcionament suau i eficient. Pel que fa a les capacitats de càrrega, la roda suporta una càrrega estàtica màxima de 150 kg i una càrrega dinàmica de 75 kg a una velocitat de 3 km/h, la qual cosa la fa adequada per a entorns industrials exigents on es requereix fiabilitat i rendiment constant.
Aro 75 mm
L'aro Duratech heat és una roda especialitzada per a càsters amb un diàmetre de 75 mm i una amplada de banda de rodament de 25 mm, dissenyada per a aplicacions que requereixen resistència tèrmica. El cos està fabricat amb sintètiques termoplàstiques resistents a la calor, garantint durabilitat en entorns de temperatures elevades. La roda presenta un nucli de 31 mm de longitud amb un forat d'eix de 8 mm de diàmetre, compatible amb sistemes estàndard de muntatge. Incorpora un coixinet llis que assegura un funcionament suau i eficient. Pel que fa a les capacitats de càrrega, aquesta roda suporta una càrrega estàtica màxima de 150 kg i una càrrega dinàmica de 75 kg a una velocitat de 3 km/h, la qual cosa la fa adequada per a aplicacions de transport i mobilitat industrial amb requisits moderats de rendiment.
Aro 200 mm
L'Aro Puretech air és una roda per a caster fabricada amb cos de acer de huellas i equipada amb un rodament de rodillos de gran durabilitat. Presenta un diàmetre total de 200 mm amb una banda de rodament de 50 mm d'amplada, utilitzant pneumàtic pneumàtic amb perfil de línia per a una òptima distribució de càrregues i tracció. El nucli de la roda té una longitud de 58 mm, mentre que l'eix disposa d'un forat de 20 mm de diàmetre per a la fixació. Respecte a les capacitats de càrrega, aquesta roda suporta una càrrega estàtica màxima de 150 kg i una càrrega dinàmica de 75 kg a una velocitat de 3 km/h, la qual cosa la fa ideal per a aplicacions industrials que requereixen mobilitat controlada i fiabilitat en entorns de treball exigents.
Aro 80 mm
L'aro Puretech és una roda de castor fabricada en acero de huellas amb un diàmetre de 80 mm i una amplada de banda de rodament de 30 mm, dissenyada per a aplicacions exigents com bastides, carros de compra, mobiliari i expositors de botiga, armaris d'eines, equipament per a l'eliminació de residus, bancs de treball i equipament de transport. La roda està equipada amb una banda de rodament de goma massissa negra que proporciona una tracció fiable i durabilitat en diversos entorns. El nucli presenta una longitud de 44,4 mm i disposa d'un forat d'eix de 12 mm de diàmetre per a una instal·lació segura. La roda incorpora un rodament de rodillos que garanteix un funcionament suau i eficient. Respecte a la capacitat de càrrega, aquesta roda suporta una càrrega estàtica de 140 kg i una càrrega dinàmica de 70 kg a una velocitat de 4 km/h, la qual cosa la fa adequada per a aplicacions industrials i comercials de mitjana a alta intensitat.
Aro 80 mm
L'aro Basetech és una roda de castor fabricada en polipropilè amb un diàmetre de 80 mm i una amplada de banda de rodament de 34 mm, idèntica al cos de la roda. Disposa d'un nucli de 44,4 mm de longitud i un forat d'eix de 12 mm de diàmetre, equipat amb un rodament de rodillos que garanteix un funcionament suau i durador. Aquesta roda està dissenyada per suportar una càrrega estàtica de fins a 250 kg i una càrrega dinàmica de 125 kg a una velocitat de 4 km/h, la qual cosa la fa ideal per a aplicacions en jaules de transport i mobiliari i expositors de botiga, on es requereix fiabilitat i resistència en entorns de moviment continu.
Aro 80 mm
L'aro Maxtech és una roda de polièster injectada dissenyada per a aplicacions industrials exigents, amb un diàmetre de 80 mm i una amplada de banda de rodament de 30 mm. El cos està fabricat en poliamida de gran resistència, mentre que la banda de rodament és de poliuretà injectat que proporciona durabilitat i tracció òptima. Disposa d'un buit de 12 mm de diàmetre per a l'eix i una longitud de buit de 44,4 mm, amb un rodament de rodillos que garanteix un funcionament suau i fiable. La capacitat de càrrega estàtica és de 200 kg, mentre que la capacitat dinàmica assoleix els 100 kg a una velocitat de 4 km/h. Aquesta roda és ideal per a carros de producció, plataformes, bastides, armaris d'eines, bancs de treball i equipament de transport, així com per a aplicacions en la indústria aeroespacial, fabricants d'automòbils OEM, construcció de contenidors i maquinària industrial.
Aro 65 mm
L'Aro Basetech és una roda per a castor fabricada en polipropilè amb un diàmetre de 65 mm i una amplada de banda de rodament de 30 mm, idèntica al cos de la roda. Presenta un nucli de 34,5 mm de longitud amb un forat d'eix de 12 mm de diàmetre, equipat amb un coixinet llis que garanteix un funcionament suau i durador. Aquesta roda està dissenyada per a aplicacions en jaules de transport i mobiliari i expositors de botiga, oferint una capacitat de càrrega estàtica de 240 kg i una capacitat de càrrega dinàmica de 120 kg a una velocitat de 4 km/h, proporcionant així una solució fiable per a sistemes de mobilitat industrial i comercial.
Aro 80 mm
L'aro Basetech és una roda de castor fabricada en polipropilè amb un diàmetre de 80 mm i una amplada de banda de rodament de 34 mm, idèntica al cos de la roda. Disposa d'un nucli de 44,4 mm de longitud amb un forat d'eix de 12 mm de diàmetre, equipat amb un coixinet llis per garantir un funcionament suau i eficient. Aquesta roda està dissenyada per suportar una càrrega estàtica de fins a 250 kg i una càrrega dinàmica de 125 kg a una velocitat de 4 km/h, la qual cosa la fa ideal per a aplicacions en jaules de transport i mobiliari i expositors de botiga, on es requereix fiabilitat i durabilitat en entorns de moviment constant.
Aro 80 mm
L'Aro Basetech és una roda destinada a castor fabricada en polipropilè amb un diàmetre de 80 mm i una amplada de banda de rodament de 34 mm. El cos de la roda és identitari amb el material de la banda de rodament, garantint una construcció homogènia i duradora. Aquesta roda està equipada amb un rodament de rodillos que assegura un funcionament suau i eficient. El nucli presenta una longitud de 44,4 mm amb un forat d'eix de 12 mm de diàmetre, compatible amb sistemes estàndard de castor. La capacitat de càrrega estàtica és de 250 kg, mentre que la capacitat dinàmica assoleix els 125 kg a una velocitat de 4 km/h. Aquesta roda és especialment adequada per a aplicacions en jaules de transport i mobiliari i expositors de botiga, oferint una solució fiable per a entorns comercials i logístics que requereixen mobilitat i resistència.
Aro 60 mm
L'aro Novatech és una roda de castor de 60 mm de diàmetre amb una amplada de banda de rodadura de 20 mm, fabricada amb un cos d'acer i hierro i equipada amb un rodament de boles de precisió per garantir un funcionament òptim. La banda de rodadura està confeccionada amb poliuretà de tipus Fos, que proporciona durabilitat i resistència en aplicacions exigents. El nucli presenta una longitud de 12 mm amb un forat d'eix de 20 mm de diàmetre, adequat per a instal·lacions estàndard en sistemes de castor. Aquesta roda suporta una capacitat de càrrega estàtica de 200 kg i una capacitat dinàmica de 100 kg a una velocitat de 3 km/h, la qual cosa la fa idònia per a aplicacions en la indústria aeroespacial, equipament d'aeroport, sistemes AMR, sistemes llançadora automatitzats, fabricants d'automòbils OEM, fabricants de ceràmica i vidre, construcció de contenidors, tecnologia de lluita contra incendis, carretons elevadors, sistemes AGV pesants, construcció de maquinària, sistemes logístics postals, carros de producció i equipament de transport.
Aro 80 mm
L'aro Novatech és una roda de castor de precisió fabricada en acero i hierro amb un diàmetre de 80 mm i una amplada de banda de rodadura de 20 mm en poliuretà Fos. Disposa d'un nucli de 14 mm de longitud i un forat d'eix de 20 mm de diàmetre, equipat amb un rodament de boles de precisió RS/2RS per garantir un funcionament suau i durador. La capacitat de càrrega estàtica és de 280 kg, mentre que la capacitat dinàmica assoleix 140 kg a 4 km/h o 110 kg a 6 km/h, adaptant-se a diverses velocitats operacionals. Aquesta roda està dissenyada per aplicacions exigents com la indústria aeroespacial, equipament d'aeroport, sistemes AMR, sistemes llançadora automatitzats, fabricants d'automòbils OEM, fabricants de ceràmica i vidre, construcció de contenidors, tecnologia de lluita contra incendis, carretons elevadors, sistemes AGV pesants, construcció de maquinària, sistemes logístics postals, carros de producció i equipament de transport.
Aro 100 mm
L'aro Supratech és una roda de castor fabricada en polipropilè amb una banda de rodament d'elastòmer termoplàstic de 32 mm d'amplada, dissenyada per aplicacions de transport intensiu com jaules de transport, carros de compra, mobiliari i expositors de botiga, armaris d'eines, bancs de treball i equipament de transport general. La roda presenta un diàmetre de 100 mm amb un nucli de 44,4 mm de longitud i un forat d'eix de 12 mm de diàmetre, equipada amb un rodament de rodillos que garanteix un funcionament suau i durador. Aquesta roda suporta una capacitat de càrrega estàtica de 160 kg i una capacitat dinàmica de 80 kg a una velocitat de 3 km/h, proporcionant un rendiment fiable per a entorns comercials i industrials exigents.
Aro 80 mm
L'aro Puretech és una roda de castor fabricada en polipropilè amb un diàmetre de 80 mm i una amplada de banda de rodadura de 35 mm, dissenyada per a aplicacions versàtils en bastides, carros de compra, mobiliari i expositors de botiga, armaris d'eines, equipament per a l'eliminació de residus, bancs de treball i equipament de transport. La roda disposa d'un nucli amb una longitud de 44,4 mm i un forat d'eix de 12 mm de diàmetre, equipat amb un rodament de rodillos que garanteix un funcionament suau i durador. La banda de rodadura està fabricada en goma massissa sense senyalització, proporcionant una tracció fiable i una resistència òptima a l'abrasió. Aquesta roda suporta una capacitat de càrrega estàtica de 140 kg i una capacitat de càrrega dinàmica de 70 kg a una velocitat de 4 km/h, la qual cosa la fa adequada per a entorns industrials i comercials exigents.
Aro 200 mm
L'aro Maxtech és una roda de castor fabricada en polipropilè amb una banda de rodadura de poliuretà Escumat de 50 mm d'amplada, dissenyada per a aplicacions exigents en la indústria aeroespacial, equipament d'aeroport, fabricants d'automòbils OEM, fabricants de ceràmica i vidre, construcció de contenidors, construcció de maquinària, carros de producció i plataforma, bastides, armaris d'eines, equipament per a l'eliminació de residus, bancs de treball i equipament de transport. Presenta un diàmetre de 200 mm amb un nucli de 53 mm de longitud i un forat d'eix de 8 mm de diàmetre, equipat amb un rodament de boles de precisió per garantir un funcionament suau i durador. La capacitat de càrrega estàtica és de 200 kg, mentre que la capacitat de càrrega dinàmica assoleix els 100 kg a una velocitat de 3 km/h, proporcionant un rendiment fiable en entorns industrials diversos.
Frequently Asked Questions
Advantages of Light Duty Wheels
Light duty wheels are intended for applications with modest loads of up to 150 kg per wheel. They deliver stable, smooth rolling where heavy duty capacity isn’t required, without compromising on control or service life. Available across multiple materials, tread profiles, diameters, hubs, bores, and bearing types, they can be matched to floor conditions, environmental factors, and the needs of your application. For best results, pair the wheel with an appropriately rated castor housing to achieve the desired load rating and stability. TENTE light duty wheels offer various key benefits:
Agile, Precise Manoeuvrability – Engineered for easy handling, light duty castor wheels support smooth directional changes and controlled movement in tight spaces or with frequent repositioning. This makes day-to-day tasks faster and more predictable.
Ergonomic Performance – With the right bearing package and diameter, starting and rolling forces stay low – supporting better push/pull ergonomics and reducing operator fatigue over long shifts.
Rolling Behaviour Tailored to Your Floor – Choose compounds such as thermoplastic rubber, polypropylene, or polyurethane and the right tread geometry to balance low rolling resistance, noise levels, and floor protection. The proper diameter and width further refine stability and ride quality.
Types of Light Duty Wheels
Light Duty Plastic Wheels
Light duty plastic wheels are a go-to when you need low weight, corrosion-free construction, and efficient rolling on smooth, hard floors. Polypropylene wheel bodies keep equipment agile and economical, while the harder tread delivers easy starting forces – best where floor protection and noise are secondary to manoeuvrability. One representative product are our POO wheels. These wheels are fully made from polypropylene and use a plain bearing. Available in 65 mm, 75 mm, 80 mm, and 100 mm wheel diameter variations, POO light duty plastic wheels – depending on their size – are capable of handling loads of up to 140 kg per wheel, with 125 mm wheel diameter versions capable of handling even higher loads.
Light Duty Rubber Wheels
Light duty rubber wheels are designed to provide reliable mobility across a wide range of environments. By matching tread hardness to the floor type, you can keep rolling effort low while preserving surface finishes – ideal for frequent moves and dependable day-to-day service. Grip is compound-dependent: softer rubbers deliver higher adhesion and help mitigate slip on smooth or slightly uneven floors, while harder blends favour lower rolling resistance and easier starting forces. Where floor protection and quieter running are priorities, soft-tread light duty rubber wheels on polypropylene centres are an excellent fit. Within our selection, PIO wheels stand out as a notable example. These wheels combine a polypropylene wheel body with a non-marking solid rubber tread and a plain bearing.
Fields of Application for Light Duty Wheels
Light duty caster wheels are used wherever equipment benefits from smooth, controlled movement at lower loads. Typical uses include retail applications such as shopping trolleys, store fixtures, and mobile displays; healthcare equipment like anaesthesia carts, medication carts, and care beds; lighter industrial and workshop gear including production & platform trolleys, tool cabinets, and work benches; and logistics equipment such as roll cages and smaller transport carts. Selecting wheel material and diameter to suit the floor and duty cycle helps balance rolling effort, noise, and surface protection – for example, pairing harder treads with soft floors and softer treads with hard floors to achieve the desired handling and care profile.