Aro 75 mm
Puretech
EAN:
4031582356632
Número de producte:
PIO075x25-Ø8
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Moviment sense marques
L'aro Puretech és una roda de castor fabricada en polipropilè amb una banda de rodadura de goma massissa no senyalitzada d'una a...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fitxers CAD
Podeu descarregar les dades de construcció d'aquest producte.
Fulls de dades
L'aro Puretech és una roda de castor fabricada en polipropilè amb una banda de rodadura de goma massissa no senyalitzada d'una amplada de 25 mm, dissenyada per a aplicacions en bastides, carros de compra, mobiliari i expositors de botiga, armaris d'eines, equipament per a l'eliminació de residus, bancs de treball i equipament de transport. Presenta un diàmetre total de 75 mm amb un nucli de 26,5 mm de llargada i un forat d'eix de 8 mm de diàmetre, equipat amb un coixinet llis que garanteix un funcionament suau i durador. La capacitat de càrrega estàtica és de 120 kg, mentre que la capacitat de càrrega dinàmica assoleix els 60 kg a una velocitat de 3 km/h, proporcionant una solució fiable per a mobilitat industrial i comercial.