Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!
L'Aro Basetech és una roda per a castor fabricada en polipropilè amb un diàmetre de 65 mm i una amplada de banda de rodament de 30 mm, idèntica al cos de la roda. Presenta un nucli de 34,5 mm de longitud amb un forat d'eix de 12 mm de diàmetre, equipat amb un coixinet llis que garanteix un funcionament suau i durador. Aquesta roda està dissenyada per a aplicacions en jaules de transport i mobiliari i expositors de botiga, oferint una capacitat de càrrega estàtica de 240 kg i una capacitat de càrrega dinàmica de 120 kg a una velocitat de 4 km/h, proporcionant així una solució fiable per a sistemes de mobilitat industrial i comercial.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Número d’article
POO065x30-Ø12
EAN
4031582418965
Atribucions bàsiques
Tipus
Aro
Tracidad de carga a 4 km/h
120 kg
Tracidad de carga estàtica
240 kg
Temperatura màxima (màxim)
60 °C
Temperatura (mínim)
-20 °C
Pes total
0,05 kg
Nom del producte
Basetech
Estàndard
EN12532 - Transport Equipment
Conducció elèctrica
Inoxidable
Roda
La duresa del Banda de rodadura (D)
65 Shore D
Material corporal
Polipropilè
Material de la banda de rodadura
Identitari amb el cos de Roda
El forat Eix Diàmetre del forat
12 mm
Longitud del cub
34,5 mm
Banda de rodadura ample
30 mm
Diametralització
65 mm
Protectors de fil
Sense vigilància
El Bearing
Coixinet llis